Υγιεινού τύπου θερμόμετρο με βύσμα M12, Pt100 ή 4 έως 20 mA
A3EHEDG

Υγιεινού τύπου θερμόμετρο με έξοδο Pt100 ή 4 έως 20 mA

Easytemp TMR35

από €71,-
Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ.#445)

    • Υγιεινές μηχανολογικές συνδέσεις, λείανση επιφάνειας Ra ≤0,8 μm
    • Γρήγοροι χρόνοι απόκρισης
    • Συμπαγές θερμόμετρο από ανοξείδωτο χάλυβα

    Με μια ματιά

    Περιοχή μέτρησης -50 έως +200 °C
    Ακρίβεια <0,08 %, Pt100 κατηγορία A
    Βυθιζόμενο μήκος
    (διάμετρος)
    40 έως 600 mm (⌀ 6 mm)
    Χρόνος απόκρισης <1,0 sec (T50), <2,0 sec (T90)

    Θερμόμετρο TMR35 με συγκεκριμένη περιοχή μέτρησης

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    ΈξοδοςΜηχανολογική σύνδεσηΜήκος1 έως 34 έως 1011+
    4.20mAClamp ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", 316L,3A DIN32676 DN25-40Επιλεγόμενο116,-108,-102,- TMR35-A1xxDBAX1AAA
    Κωνική μέταλλο με μέταλλο G1/2, 316LΕπιλεγόμενο116,-108,-102,- TMR35-A1xxMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3AΕπιλεγόμενο152,-142,-134,- TMR35-A1xxPHAX1AAA
    Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3AΕπιλεγόμενο152,-142,-134,- TMR35-A1xxLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A, για (FTL20) Liquiphant T μούφαΕπιλεγόμενο152,-142,-134,- TMR35-A1xxACAX1AAA
    Παξιμάδι με ελατήριο για τοποθέτηση σε θερμοκυψέλη G3/8"83 mm (3.27"); 3mm (0,12"); Χωρίς171,-159,-150,- TMR35-A1xCR1BB1AAA
    83 mm; 3mm; μέταλλο με μέταλλο 85mm232,-216,-204,- TMR35-A1xCR1WC1AAA
    DN15, 82 mm; 3mm; Γωνία390,-362,-343,- TMR35-A1xCR1CB3AAA
    DN10, 82 mm; 3mm; Σχήματος "Τ"361,-336,-318,- TMR35-A1xCR1TB3AAA

    Θερμόμετρο TMR35 με επιλεγόμενη περιοχή μέτρησης

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    ΈξοδοςΜηχανολογική σύνδεσηΜήκος1 έως 34 έως 1011+
    4.20mAClamp ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", 316L,3A DIN32676 DN25-40Επιλεγόμενο116,-108,-102,- TMR35-A1XxDBAX1AAA
    Κωνική μέταλλο με μέταλλο G1/2, 316LΕπιλεγόμενο116,-108,-102,- TMR35-A1XxMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3AΕπιλεγόμενο152,-142,-134,- TMR35-A1XxPHAX1AAA
    Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3AΕπιλεγόμενο152,-142,-134,- TMR35-A1XxLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A, για (FTL20) Liquiphant T μούφαΕπιλεγόμενο152,-142,-134,- TMR35-A1XxACAX1AAA
    Παξιμάδι με ελατήριο για τοποθέτηση σε θερμοκυψέλη G3/8"83 mm (3.27"); 3mm (0,12"); Χωρίς171,-159,-150,- TMR35-A1XCR1BB1AAA
    83 mm; 3mm; μέταλλο με μέταλλο 85mm232,-216,-204,- TMR35-A1XCR1WC1AAA
    DN15, 82 mm; 3mm; Γωνία390,-362,-343,- TMR35-A1XCR1CB3AAA
    DN10, 82 mm; 3mm; Σχήματος "Τ"361,-336,-318,- TMR35-A1XCR1TB3AAA

    ΘερμόμετροTMR35 με Pt100 έξοδο

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    ΈξοδοςΜηχανολογική σύνδεσηΜήκος1 έως 34 έως 1011+
    Pt100, DIN κλασης A, 4-καλωδίωνClamp ISO2852 DN25-38, 1-1 1/2", 316L,3A DIN32676 DN25-40Επιλεγόμενο81,-75,-71,- TMR35-A11BDBAX1AAA
    Κωνική μέταλλο με μέταλλο G1/2, 316LΕπιλεγόμενο81,-75,-71,- TMR35-A11BMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3AΕπιλεγόμενο116,-108,-102,- TMR35-A11BPHAX1AAA
    Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3AΕπιλεγόμενο116,-108,-102,- TMR35-A11BLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A, για (FTL20) Liquiphant T μούφαΕπιλεγόμενο116,-108,-102,- TMR35-A11BACAX1AAA
    Παξιμάδι με ελατήριο για τοποθέτηση σε θερμοκυψέλη G3/8"83mm135,-126,-119,- TMR35-A11CR1BB1AAA
    196,-183,-173,- TMR35-A11CR1WC1AAA
    354,-329,-311,- TMR35-A11CR1CB3AAA
    325,-302,-286,- TMR35-A11CR1TB3AAA

    Παρελκόμενα

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Μούφα G3/4 d=50, 316L25,77 71258355
    Σετ ρύθμισης/ USB TXU10- για συσκευές προγραμ. με Η/Υ. Λογισμικό+ καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ με USB-θύρα. 4-πολικό βύσμα+ReadWin2000+βύσμα M12125,52 TXU10-BA
    Καλώδιο M12x1 l=5m 5m καλώδιο 4x 0.34 mm2, PVC γωνιακό βύσμα M12x1 Βίδα Cu Sn/Ni, IP67.9,56 51005148

    Οι τιμές ισχύουν έως 31.03.2019 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

    Nem pont ez a hőmérséklet érzékelő a legmegfelelőbb az Ön alkalmazásához?

    Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης

  • Εφαρμογή

    Χαρακτηρίζεται από την απλή και συμπαγή κατασκευή του, το Easytemp TMR35 είναι διαθέσιμο με μια σειρά από Υγιεινού τύπου μηχανολογικές συνδέσεις. Προσφέρει καλή ακρίβεια και καλούς χρόνους απόκρισης και είναι ειδικά σχεδιασμένο για υγιεινές εφαρμογές
    με πιστοποίηση 3-A.

    Λειτουργία

    Το συμπαγές θερμόμετρο αποτελείται από μια θερμοαντίσταση (Pt100 κατηγορίας A), ένα μεταδότη (προαιρετικά) και ένα περίβλημα με
    Υγιεινού τύπου μηχανολογική σύνδεση. Το ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μπορεί να ρυθμιστεί από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (PC), με τη βοήθεια σετ καλωδίου TXU10-BA, και μετατρέπει το σήμα εισόδου του Pt100 σε γραμμικό, αναλογικό σήμα θερμοκρασίας.

    Οδηγίες εγκατάστασης

    Εγκατάσταση σε σωλήνα


    a) Στις καμπύλες αντίθετα από τη φορά της ροής

    b) Σε μικρούς σωλήνες λοξά αντίθετα από τη φορά της ροής

    c) Κάθετα στη φορά της ροής


    L = Βυθιζόμενο μήκος

  • Τεχνικά χαρακτηριστικά

    Αισθητήρας
    Στοιχείο 1 × Pt100
    Ανοχή Κατηγορία A σύμφωνα με το IEC 751
    Θερμοκρασία
    λειτουργίας
    -50 έως +200 °C
    Υλικό 316L
    Λείανση επιφάνειας Ra ≤ 0,8 µm
    Διάμετρος 6 mm
    Μήκος αισθητήρα 40 έως 600 mm επιλεγόμενο (παρακαλώ προσδιορίστε)
    Χρόνος απόκρισης T50 = ≤1,0 sec, T90 = ≤2,0 sec
    Μέγιστη πίεση 100 bar (στα 100 mm και 20 °C, ανάλογα με τη μηχανολογική συνδέση)
    Μηχανολογική συνδέση
    Έκδοση Κωνική σύνδεση μέταλλο με μέταλλο, με G ½", φλάντζα TRI-CLAMP® 1" 1-½", ISO 2852 DN 25/38, μικροσφιγκτήρας ½" έως ¾", υγιεινού τύπου DIN 11851 DN 25, Varivent® ⌀ 68 mm για DN 32/125
    Περίβλημα μεταδότη
    Βαθμός στεγανότητας IP 66/67
    Συνδεσμολογία M12 × 1 βύσμα
    Υλικό 304
    Χαρακτηριστικά εξόδου
    Σήμα έξοδου 4 έως 20 mA, 20 έως 4 mA / Pt100
    Σήμα σφάλματος Θραύση αισθητήρα, βραχυκύκλωμα αισθητήρα: ≤3,6 mA ή ≥21,0 mA
    Φορτίο Μέγιστο (Uτροφοδοσία ισχύος -10 V )/0,023 A
    Απαιτούμενο ρεύμα
    εισόδου
    ≤3,5 mA
    Μέγιστο ρέυμα ≤ 23 mA
    Χρόνος
    ενεργοποίησης
    2 sec
    Τροφοδοσία
    Τάση Ub = 10 έως 35 V DC
    Επιτρεπτή
    διακύμανση
    Απομένουσα κυμάτωση Uss ≤3 V στα Ub ≥13 V, fmax = 1 kHz
    Ακρίβεια
    Χρόνος απόκρισης 1 sec
    Συνθήκες αναφοράς 0 °C (ψυχρό λουτρό)
    Σφάλμα μέτρησης 0,1 K ή 0,08 %
    Επίδραση της τάσης
    τροφοδοσίας
    ≤ ±0,01%/V απόκλιση από τα 24 V
    Επίδραση της
    θερμοκρασίας
    περιβάλλοντος
    (παρέκκλιση
    θερμοκρασίας)

    Td = ±(15 ppm/K × (μέγιστη περιοχή του εύρους μέτρησης + 200) + 50 ppm/K × ρυθμισμένο εύρος μέτρησης) × Δθ

    Δθ = Απόκλιση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος από τη συνθήκη αναφοράς

    Ευστάθεια ≤0,1 K/έτος ή 0,05 %/έτος
    Επίδραση του
    φορτίου
    ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Συνθήκες λειτουργίας
    Θερμοκρασία
    περιβάλλοντος
    -40 έως +85 °C
    Θερμοκρασία
    αποθήκευσης
    -40 έως +85 °C
    Κλιματική προστασία Κατά EN 60 654-1, κατηγορία C
    Αντοχή σε κρούση 4 g/2 έως 150 Hz κατά IEC 60068-2-6
    Ηλεκτρομαγντηική συμβατότητα (EMC) Σύμφωνα με το IEC 61326 Series και NAMUR NE21
    Πιστοποίηση
    3A

    Διαστάσεις (σε mm)

    Γενικά

    a) TRI-CLAMP®

    b) MicroClamp TriClamp

    c) Υγιεινού τύπου DIN11851, DN25

    d) G½"

    e) Varivent®

    f) με τυφλό παξιμάδι G ₃/8"

     

    L = Επιλεγόμενο μήκος από 40 έως 600 mm

    * Έκδοση με προσθήκη λαιμού επέκτασης 35 mm


    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.

     

    Θερμοκυψέλες

     

    a) G½"

    b) Εξάρτημα σχήματος " Γ " (γωνία) DN15

    c) εξάρτημα σχήματος " Τ " (ευθύ) DN10

    Συνδεσμολογία

    4 έως 20 mA

    1 × Pt100

    a) κόκκινο

    b) άσπρο

    Εύρος μέτρησης

    Κωδικός

    Εύρος μέτρησης

    A

    4... 20 mA, 0... +100 °C

    B

    4... 20 mA, 0... +150 °C

    C

    4... 20 mA, -50... +100 °C

    D

    4... 20 mA, -50... +150 °C

    E

    4... 20 mA, -50... +200 °C με λαιμό επέκτασης

    F

    4... 20 mA, 0... +200 °C με λαιμό επέκτασης

    X

    4... 20 mA, εύρος μέτρησης από -50...+150 °C - παρακαλώ προσδιορίστε

  • Τεχνικό φυλλάδιο

    Περισσότερα έγγραφα για TMR35