Θερμόμετρο με σπείρωμα για απαιτητικές εφαρμογές

Θερμόμετρο

Easytemp TSM187

από €147,-
Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ.#445)

    • Υψηλής ακρίβειας
    • Αντικατάσταση εσωτερικής θερμοαντίστασης
    • Αντικατάσταση μεταδότη

    Με μια ματιά

    Βυθιζόμενο μήκος
    (διάμετρος)
    120 / 160 / 250 / 400 mm (⌀ 9 mm)
    Περιοχή θερμοκρασίας -30 έως +170 °C, 0 έως 100 °C, 0 έως 200 °C
    Πίεση

    50 bar στους +20 °C

    1 bar στους +400 °C

    Ανοχή <0,08 %, Pt100 κατηγορία A
    Χρόνος απόκρισης ≤ 18 sec (T50), ≤ 55 sec (T90)
    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Περιοχή μέτρησηςΜήκος εμβάπτισης L1 έως 34 έως 1011+
    TMT187, 4-20mA -30..+170oC120mm180,-162,-147,- TSM187-ADD
    160mm180,-162,-147,- TSM187-BDD
    250mm183,-165,-150,- TSM187-CDD
    400mm187,-168,-153,- TSM187-DDD
    TMT187, 4-20mA 0..+100oC120mm180,-162,-147,- TSM187-AFE
    160mm180,-162,-147,- TSM187-BFE
    250mm183,-165,-150,- TSM187-CFE
    400mm187,-168,-153,- TSM187-DFE
    TMT187, 4-20mA 0..+200oC120mm180,-162,-147,- TSM187-AFH
    160mm180,-162,-147,- TSM187-BFH
    250mm183,-165,-150,- TSM187-CFH
    400mm187,-168,-153,- TSM187-DFH

    Οι τιμές ισχύουν έως 31.03.2019 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

    Nem pont ez a hőmérséklet érzékelő a legmegfelelőbb az Ön alkalmazásához?

    Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης

  • Εφαρμογή

    Το θερμόμετρο Easytemp TSM187 καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των αναγκών της αγοράς. Τυπικές εφαρμογές μπορείτε να βρείτε στη χημική και φαρμακευτική βιομηχανία, στη βιομηχανία χαρτοπολτού και χαρτιού, στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων και στη βιομηχανία τροφίμων.
    Χρησιμοποιείται κατά προτίμηση σε δοχεία και σωλήνες, όπου απαιτείται εύλογος χρόνος απόκρισης.

    Λειτουργία

    Το Easytemp TSM187 αποτελείται από μια εσωτερική θερμοαντίσταση μέσα σε ένα μεταλλικό περίβλημα, με σπείρωμα G½". Ο μεταδότης κεφαλής (DIN 43729 μορφή B) είναι θερμικά αποσυνδεδεμένος μέσω ενός λαιμού επέκτασης. Το ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα μετατρέπει την τιμή της ωμικής αντίστασης σε ένα γραμμικό, αναλογικό, σήμα θερμοκρασίας 4 έως 20 mA.

    Οδηγίες εγκατάστασης

    Εγκατάσταση σε σωλήνα:

    a) Σε καμπύλες, αντίθετα από τη ροή

    b) Σε μικρούς σωλήνες λοξά , αντίθετα από τη ροή

    c) Κάθετα στη ροή

  • Τεχνικά χαρακτηριστικά

    Αισθητήρας
    Στοιχείο Αντίσταση λευκόχρυσου, 1 × Pt100 (100 Ω σε 0 °C)
    Εύρος μέτρησης –30 έως 170 °C, 0 έως 100 °C, 0 έως 200 °C
    Ανοχή Κατηγορία A έως IEC 751: -50 έως +250 °C
    Συρμάτωση Σύνδεση τεσσάρων συρμάτων, καλώδιο μονωμένο με ορυκτό (MgO)
    Αντίσταση μόνωσης ≥100 MΩ, τάση δοκιμής 250 V σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
    Διάμετρος 6 mm
    Χρόνος απόκρισης T50/18 sec, T90/55 sec, σύμφωνα με το IEC 751
    Συνθήκες λειτουργίας

    50 bar στους +20 °C

    1 bar στους +400 °C

    Προστατευτικός σωλήνας
    Έκδοση DIN 43772 μορφή 2G
    Διάμετρος 9 mm
    Υλικό SS 316Ti/1.4571
    Μηχανολογική συνδέση
    Έκδοση DIN 43772 μορφή 2G
    Σπείρωμα G½", 1.4571/SS 316TI
    Κεφαλή
    Τύπος DIN 43729 μορφή B
    Βαθμός στεγανότητας IP 66/68
    Συνδεσμολογία M20×1,5
    Υλικό Αλουμινένιο, με επικάλυψη σκόνης πολυεστέρα
    Έξοδος (μεταδότης, αντικαθιστούμενος)
    Σήμα έξοδου 4 έως 20 mA γραμμική συναρτήσει της θερμοκρασίας και της αντίστασης
    Μέγιστο φορτίο (Vτροφοδοσία ισχύος -8 V)/0,022 A
    Απαραίτητο ρεύμα
    εισόδου
    ≤3,5 mA
    Μέγιστο ρεύμα ≤ 23 mA
    Χρόνος ενεργοποίησης 4 sec (κατά την έναρξη λειτουργίας Ia = 3,8 mA)
    Χρόνος απόκρισης 1 sec
    Σήμα σφάλματος (μεταδότης, αντικαθιστούμενος)
    Κάτω του ορίου Γραμμική πτώση έως 3,8 mA
    Άνω του ορίου Γραμμική αύξηση έως 20,5 mA
    Θραύση αισθητήρα/
    βραχυκύκλωμα
    αισθητήρα
    ≥21,0 mA
    Συνδεσμολογία (μεταδότης, αντικαθιστούμενος)
    Τροφοδοσία Ub = 8 έως 35 V, προστασία ανεστραμμένης πολικότητας
    Γαλβανική απομόνωση Û = 3,75 kV
    Επιτρεπτή κυμάτωση Uss ≤5 V στα Ub ≥13 V, fmax = 1 kHz
    Συνθήκες αναφοράς Θερμοκρασία βαθμονόμησης +23 °C ± 5 K
    Ακρίβεια (μεταδότης, αντικαθιστούμενος)
    Επίδραση της
    τροφοδοσίας
    ≤ ±0,01%/V απόκλιση από τα 24 V
    Επίδραση του
    φορτίου
    ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Παρέκκλιση
    θερμοκρασίας
    Td = ±(15 ppm/K × μέγ. εύρος μέτρησης + 50 ppm/K × προρρυθμισμένο εύρος μέτρησης) x Δθ
    Pt100 0,2 K ή 0,08 %
    Συνθήκες λειτουργίας (μεταδότης, αντικαθιστούμενος)
    Θερμοκρασία
    περιβάλλοντος
    -40 έως +85 °C
    Κλιματική προστασία Κατά IEC 60 654-1, κατηγορία C
    Προστασία
    κραδασμών
    4 g / 2 έως 150 Hz σύμφωνα με το IEC 60 068-2-6
    Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Ανοχή παρεμβολών και ηλεκτρομαγνητικών εκπομπώνκατά IEC 61326 και NAMUR NE 21

    Διαστάσεις σε mm

    L = Βυθιζόμενο μήκος


    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.

    Συνδεσμολογία

    Τροφοδοσία και ρεύμα εξόδου

  • Τεχνικό φυλλάδιο

    Περισσότερα έγγραφα για TSM187