Θερμόμετρο με σπείρωμα για απλές εφαρμογές

Θερμόμετρο για απλές εφαρμογές

Easytemp TSM487

από €126,-
Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ.#445)

    • Υψηλής ακρίβειας
    • Αντικατάσταση εσωτερικής θερμοαντίστασης μονωμένη με Fiberglass
    • Αντικατάσταση μεταδότη

    Με μια ματιά

    Βυθιζόμενο μήκος (mm) 50 / 100 / 150 / 250 (⌀ 6 mm)
    Περιοχή θερμοκρασίας -30 έως +170 °C, 0 έως 100 °C, 0 έως 200 °C
    Πίεση 20 bar σε +20 °C
    Ανοχή <0,08 %, Pt100 κατηγορία A
    Χρόνος απόκρισης ≤3,5 sec (T50), ≤8 sec (T90)
    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Περιοχή μέτρησηςΜήκος εμβάπτισης L1 έως 34 έως 1011+
    TMT187, 4-20mA -30..+170oC50mm154,-139,-126,- TSM487-ADD
    100mm154,-139,-126,- TSM487-BDD
    150mm157,-141,-129,- TSM487-CDD
    250mm158,-142,-130,- TSM487-DDD
    TMT187, 4-20mA 0..+100oC50mm154,-139,-126,- TSM487-AFE
    100mm154,-139,-126,- TSM487-BFE
    150mm157,-141,-129,- TSM487-CFE
    250mm158,-142,-130,- TSM487-DFE
    TMT187, 4-20mA 0..+200oC50mm154,-139,-126,- TSM487-AFH
    100mm154,-139,-126,- TSM487-BFH
    150mm157,-141,-129,- TSM487-CFH
    250mm158,-142,-130,- TSM487-DFH

    Οι τιμές ισχύουν έως 31.03.2019 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

    Nem pont ez a hőmérséklet érzékelő a legmegfelelőbb az Ön alkalmazásához?

    Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης

  • Εφαρμογή

    Το θερμόμετρο Easytemp TSM487 χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές εύκολες ή μεσαίας δυσκολίας εφαρμογές είτε σε δοχεία ή σε
    σωλήνες με χαμηλές πιέσεις και χωρίς ακραίες θερμοκρασίες.

    Λειτουργία

    Η μονωμένη με Fiberglass εσωτερική θερμοαντίσταση βρίσκεται μέσα σε προστατευτικό σωλήνα με σπείρωμα G½". Η κεφαλή (DIN 43729 μορφή B) είναι
    κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Ο ενσωματωμένος μεταδότης μετατρέπει την τιμή της ωμικής αντίστασης σε ένα γραμμικό σήμα 4 έως 20 mA
    ανάλογο της θερμοκρασίας.

    Οδηγίες εγκατάστασης

    Εγκατάσταση σε σωλήνα:

    a) Σε καμπύλες, αντίθετα από τη ροή

    b) Σε μικρούς σωλήνες λοξά, αντίθετα από τη ροή

    c) Κάθετα στη ροή

  • Τεχνικά χαρακτηριστικά

    Αισθητήρας
    Στοιχείο Αντίσταση λευκόχρυσου, 1 × Pt100 (100 Ω σε 0 °C)
    Εύρος μέτρησης –30 έως 170 °C, 0 έως 100 °C, 0 έως 200 °C
    Ανοχή Κατηγορία A σύμφωνα με το IEC 751: –50 έως +250 °C
    Συρμάτωση Σύνδεση τεσσάρων συρμάτων, καλώδιο μονωμένο με φίμπεργκλας
    Αντίσταση μόνωσης ≥100 MΩ, τάση δοκιμής 250 V σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
    Μέγιστη πίεση 20 bar σε 20 °C
    Χρόνος απόκρισης T50/3,5 sec, T90/8 sec, σύμφωνα με το IEC 751
    Μηχανολογική συνδέση
    Έκδοση DIN 43772 μορφή 2G
    Σύνδεση

    G ½", 1.4571/SS 316TI;

    ½" NPT-M, 1.4404/SS 316 L

    Κεφαλή
    Τύπος DIN 43729 μορφή B
    Βαθμός στεγανότητας IP 66/68
    Συνδεσμολογία M20×1,5
    Υλικό Αλουμίνιο, με επικάλυψη σκόνης πολυεστέρα
    Έξοδος (μεταδότης, αντικαθιστούμενος)
    Σήμα έξοδου 4 έως 20 mA γραμμική, συναρτήσει της θερμοκρασίας και της αντίστασης
    Μέγιστο φορτίο (Vτροφοδοσία ισχύος -8 V)/0,022 A
    Απαραίτητο ρεύμα
    εισόδου
    ≤3,5 mA
    Μέγιστο ρεύμα ≤ 23 mA
    Χρόνος
    ενεργοποίησης
    4 sec (κατά την έναρξη λειτουργίας Ia = 3,8 mA)
    Χρόνος απόκρισης 1 sec
    Σήμα σφάλματος (μεταδότης, αντικαθιστούμενος)
    Κάτω του ορίου Γραμμική πτώση έως 3,8 mA
    Άνω του ορίου Γραμμική αύξηση έως 20,5 mA
    Θραύση αισθητήρα/
    βραχυκύκλωμα
    αισθητήρα
    ≥21,0 mA
    Συνδεσμολογία (μεταδότης, αντικαθιστούμενος)
    Τροφοδοσία Ub = 8 έως 35 V, προστασία ανεστραμμένης πολικότητας
    Γαλβανική
    απομόνωση
    Û = 3,75 kV
    Επιτρεπτή κυμάτωση Uss ≤5 V στα Ub ≥13 V, fmax = 1 kHz
    Συνθήκες αναφοράς Θερμοκρασία βαθμονόμησης +23 °C ±5 K
    Ακρίβεια (μεταδότης, αντικαθιστούμενος)
    Επίδραση της
    τροφοδοσίας
    ≤ ±0,01%/V απόκλιση από τα 24 V
    Επίδραση του
    φορτίου
    ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Παρέκκλιση
    θερμοκρασίας
    Td = ±(15 ppm/K × μέγ. εύρος μέτρησης + 50 ppm/K × προρρυθμισμένο εύρος μέτρησης) × Δθ
    Pt100 0,2 K ή 0,08 %
    Συνθήκες λειτουργίας (μεταδότης, αντικαθιστούμενος)
    Θερμοκρασία
    περιβάλλοντος
    –40 έως +85 °C
    Κλιματική προστασία Κατά IEC 60 654-1, κατηγορία C
    Προστασία
    κραδασμών
    4 g/2 έως 150 Hz κατά IEC 60 068-2-6
    Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Ανοχή παρεμβολών και ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών κατά IEC 61326 και NAMUR NE 21

    Διαστάσεις σε mm

    a) συγκολλημένο

    L = Βυθιζόμενο μήκος


    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.

     

    Συνδεσμολογία

    Τροφοδοσία και ρεύμα εξόδου

  • Τεχνικό φυλλάδιο

    Περισσότερα έγγραφα για TSM487