Διακόπτης ροής για υγρά

Διακόπτης ροής για υγρά

Flowphant T DTT31

από €218,-
Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ. 24)

    • Τοπική ένδειξη
    • Υψηλή αναπαραγωγικότητα και μακροπρόθεσμη ευστάθεια
    • Μεγάλο εύρος μέτρησης

    Με μια ματιά

    Υλικό Υγρά
    Εύρος μέτρησης 0,03 έως 3 m/s
    Θερμοκρασία υλικού –20 έως +85 °C
    Πίεση λειτουργίας 0 έως +100 bar (στους 20 °C)
    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Μηχανολογική σύνδεσηΣυνδεσμολογίαΤροφοδοσία; Έξοδος1 έως 34 έως 1011+
    χωρίς; ρυθμιζ. Προσαρμ., 316L, L=>100mm Μήκος εβάπτισης Ρυθμιζ. Προσαρμ., χωριστή παραγγελίαΒύσμα M1218-30VDC; 1x διακόπτης PNP248,-231,-218,- DTT31-A1A111AA2CAB
    18-30VDC; 2x διακόπτης PNP263,-245,-232,- DTT31-A1B111AA2CAB
    18-30VDC; διακόπτης PNP + 4-20mA299,-278,-263,- DTT31-A1C111AA2CAB
    Βύσμα ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x διακόπτης PNP263,-245,-232,- DTT31-A2A111AA2CAB
    Σπείρωμα ISO228 G1/4A, 316LΒύσμα M1218-30VDC; 1x διακόπτης PNP253,-235,-222,- DTT31-A1A111ABxxAB
    18-30VDC; 2x διακόπτης PNP268,-249,-236,- DTT31-A1B111ABxxAB
    18-30VDC; διακόπτης PNP + 4-20mA303,-282,-267,- DTT31-A1C111ABxxAB
    Βύσμα ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x διακόπτης PNP268,-249,-236,- DTT31-A2A111ABxxAB
    Σπείρωμα ISO228 G1/2A, 316LΒύσμα M1218-30VDC; 1x διακόπτης PNP253,-235,-222,- DTT31-A1A111AExxAB
    18-30VDC; 2x διακόπτης PNP268,-249,-236,- DTT31-A1B111AExxAB
    18-30VDC; διακόπτης PNP + 4-20mA303,-282,-267,- DTT31-A1C111AExxAB
    Βύσμα ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x διακόπτης PNP268,-249,-236,- DTT31-A2A111AExxAB
    Cable and plug to be ordered separately from the accessories section. Please specify length.

    Accessories

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Μούφα συγκόλλησης με παξιμάδι σύσφιξης d6 PEEK στεγανό παξιμάδι σύσφιξης44,97 51004751
    Εξάρτημα σύσφιξης TA50
    6mm; G1/2"; PTFE
    54,79 TA50-HP
    Καλώδιο M12x1 l=5m 5m καλώδιο 4x 0.34 mm2, PVC γωνιακό βύσμα M12x1 Βίδα Cu Sn/Ni, IP67.9,28 51005148
    Βύσμα για υποδοχή 4p-125V, 4A-M12 M12 βύσμα. Αυτόσυρματωση. Χρήση: υποδοχή M12.14,99 52006263
    Σετ ρύθμισης/ USB TXU10- για συσκευές προγραμ. με Η/Υ. Λογισμικό+ καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ με USB-θύρα. 4-πολικό βύσμα + ReadWin200096,34 TXU10-AA
    M12 γωνιακό βύσμα έτοιμο για καλώδιο, IP67,PG79,81 51006327
    System power supply RNB130 Primary switched-mode. Input voltage: 85-264VAC, 45-65Hz. Output voltage: 24VDC, max. 30V (for errors).131,56 RNB130-A1A

    Οι τιμές ισχύουν έως 30.11.2017 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

    Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης

  • Εφαρμογή

    Ο Flowphant T DTT31 είναι ένας διακόπτης ροής που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση, απεικόνιση και , ασφαλώς, μέτρηση της ροής μάζας υγρών στην περιοχή από 0,03 έως 3 m/s. Παραδείγματα εφαρμογών: Παρακολούθηση κυκλωμάτων νερού ψύξης αντλιών, στροβίλων,
    συμπιεστών και εναλλακτών θερμότητας και παρακολούθηση συστημάτων λίπανσης.

    Λειτουργία

    Ο Flowphant T DTT31 μετρά τη ροή μάζας ενός υγρού με θερμιδομετρική μέθοδο. Η θερμιδομετρική αρχή λειτουργίας βασίζεται στην ψύξη ενός θερμαινόμενου αισθητήρα θερμοκρασίας. Λόγω της ροής του υγρού, μέρος της θερμότητας του αισθητηρίου μεταφέρεται στο υγρό με
    αποτέλεσμα το αισθητήριο να ψήχεται. Η έκταση αυτής της μεταφοράς θερμότητας εξαρτάται από την ταχύτητα του υγρού και τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του αισθητήρα και του μέσου (νόμος του King). Όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα ή η ροή του υγρού, τόσο μεγαλύτερη είναι η ψύξη του αισθητήρα θερμοκρασίας.

    Παράδειγμα

    Το Flowphant παρακολουθεί τη ροή σε ένα κύκλωμα ψύξης και
    ειδοποιεί όταν η ροή πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.

  • Τεχνικά χαρακτηριστικά

    Είσοδος
    Εύρος μέτρησης 0 έως 100 %, ευκρίνεια 1 % 0,03 έως 3 m/s για υγρά
    Έξοδος
    Σήμα έξοδου 1 × PNP, 2 × PNP ή 1 × PNP με αναλογική έξοδο για ροή και θερμοκρασία
    Πτώση τάσης PNP ≤ 2 V
    Προστασία
    υπερφόρτωσης
    Αυτόματος έλεγχος
    Χαρακτηριστικά απόδοσης
    Συνθήκες αναφοράς Σύμφωνα με το DIN IEC 60770/61003
    Μετρούμενο σφάλμα Σημείο μεταγωγής και ένδειξη 0,2 %
    Μακροπρόθεσμη
    παρέκκλιση
    ≤0,5 % ανά έτος υπό τις συνθήκες αναφοράς
    Χρόνος αντίδρασης
    αισθητήρα
    6 έως 12 sec
    Χρόνος απόκρισης Έξοδος μεταγωγής 100 ms
    Συνθήκες λειτουργίας
    Θερμοκρασία υλικού –20 έως +85 °C
    Θερμοκρασία
    περιβάλλοντος
    –40 έως +85 °C
    Βαθμός στεγανότητας Με M16×1,5 τύπου βαλβίδας: IP 65 με M12×1: IP 66
    Τροφοδοσία
    Τάση Ub 18 έως 30 V DC, προστασία ανεστραμμένης πολικότητας
    Κατανάλωση ρεύματος Χωρίς φορτίο <100 mA στα 24 V DC
    Γενικά
    ΗΜΣ

    Εκπομπή αρεμβολών κατά IEC 61326 Series, ηλεκτρικός εξοπλισμός κατηγορίας B, ανοχή σε αρασιτικές αρεμβολές κατά IEC 61326 Series, αράρτημα A (συμπεριλ. χρήσης) και NAMUR σύσταση NE 21

    Χειρισμός 3 λήκτρα ή PC και λογισμικό
    Υλικά Μηχανολογική σύνδεση, προστατευτικός σωλήνας και περίβλημα 316L
    Πιστοποίηση
    Συμβατό Desina

    Διαστάσεις σε mm

    Περίβλημα

    L = Μήκος αισθητήρα 30 mm, 100 mm


    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.

    Μηχανολογική σύνδεση

     

    a) Χωρίς (Τοποθέτηση με μούφα ή με εξάρτημα σύσφιξης: L ≥100 mm)

    b) ISO 228 G ¼ A, 316L

    c) ISO 228 G ½ A, 316L

     

    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.

    Συνδεσμολογία

    Έκδοση DC με M12×1 βύσμα

    A1: 1 × PNP έξοδος επαφή

    A2: 2 × PNP έξοδοι επαφή R1 και (1) (R2)

    A2' 2 × PNP έξοδοι επαφή R1 και (1) (επαφή NC για διάγνωση/βλάβη με ρύθμιση "DESINA")

    A3: PNP έξοδος επαφή, πρόσθετη αναλογική έξοδο


    Έκδοση DC με βύσμα τύπου βαλβίδας M16×1,5

    B: 1 × PNP έξοδος επαφή

  • Περισσότερα έγγραφα για DTT31