Διακόπτης ροής υγρών υγιεινού τύπου

Διακόπτης ροής υγρών υγιεινού τύπου

Flowphant T DTT35

από €252,-
Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ.#445)

    • Τοπική ένδειξη
    • Υψηλή αναπαραγωγικότητα και μακροπρόθεσμη ευστάθεια
    • Μεγάλο εύρος μέτρησης

    Με μια ματιά

    Υλικό Υγρά
    Εύρος μέτρησης 0,03 έως 3 m/s
    Θερμοκρασία υλικού –20 έως +85 °C
    Πίεση λειτουργίας 0 έως +100 bar (στους 20 °C)
    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Μηχανολογική σύνδεση ;ΜήκοςΣυνδεσμολογίαΤροφοδοσία; Έξοδος1 έως 34 έως 1011+
    TRI-Clamp; G1/2", μέταλλο με μέταλλο, 30 mmΒύσμα M1218-30VDC; 1x διακόπτης PNP286,-266,-252,- DTT35-A1A111xx2AAB
    TRI-Clamp; G1/2", μέταλλο με μέταλλο , 30 mmΒύσμα M1218-30VDC; 2x διακόπτης PNP302,-281,-266,- DTT35-A1B111xx2AAB
    TRI-Clamp; G1/2", μέταλλο με μέταλλο, 30 mmΒύσμα M1218-30VDC; διακόπτης PNP + 4-20mA340,-316,-299,- DTT35-A1C111xx2AAB
    Βύσμα ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x διακόπτης PNP302,-281,-266,- DTT35-A2A111xx2AAB
    Υγιεινή σύνδεση; 30 mmΒύσμα M1218-30VDC; 1x διακόπτης PNP319,-296,-280,- DTT35-A1A111xx2AAB
    18-30VDC; 2x διακόπτης PNP335,-311,-294,- DTT35-A1B111xx2AAB
    18-30VDC; διακόπτης PNP + 4-20mA372,-346,-327,- DTT35-A1C111xx2AAB
    Βύσμα ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x διακόπτης PNP335,-311,-294,- DTT35-A2A111xx2AAB
    TRI-Clamp; G1/2", μέταλλο με μέταλλο, 100 mmΒύσμα M1218-30VDC; 1x διακόπτης PNP286,-266,-252,- DTT35-A1A111xx2CAB
    18-30VDC; 2x διακόπτης PNP302,-281,-266,- DTT35-A1B111xx2CAB
    18-30VDC; διακόπτης PNP + 4-20mA340,-316,-299,- DTT35-A1C111xx2CAB
    Βύσμα ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x διακόπτης PNP302,-281,-266,- DTT35-A2A111xx2CAB
    Υγιεινή σύνδεση ; 100 mmΒύσμα M1218-30VDC; 1x διακόπτης PNP319,-296,-280,- DTT35-A1A111xx2CAB
    18-30VDC; 2x διακόπτης PNP335,-311,-294,- DTT35-A1B111xx2CAB
    Υγιεινή σύνδεση; 100 mmΒύσμα M1218-30VDC; διακόπτης PNP + 4-20mA372,-346,-327,- DTT35-A1C111xx2CAB
    Βύσμα ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x διακόπτης PNP335,-311,-294,- DTT35-A2A111xx2CAB
    Καλώδιο και βύσμα πρέπει να παραγγελθούν χωριστά από το τμήμα των παρελκόμενων.

    Παρελκόμενα

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Καλώδιο M12x1 l=5m 5m καλώδιο 4x 0.34 mm2, PVC γωνιακό βύσμα M12x1 Βίδα Cu Sn/Ni, IP67.9,80 51005148
    Βύσμα για υποδοχή 4p-125V, 4A-M12 M12 βύσμα. Αυτόσυρματωση. Χρήση: υποδοχή M12.15,55 52006263
    Σετ ρύθμισης/ USB TXU10- για συσκευές προγραμ. με Η/Υ. Λογισμικό+ καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ με USB-θύρα. 4-πολικό βύσμα + ReadWin2000101,72 TXU10-AA

    Οι τιμές ισχύουν έως 30.09.2020 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

    Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης

  • Εφαρμογή

    O Flowphant T DTT35 είναι ένας διακόπτης ροής (λείανση επιφάνειας Ra ≤0,8 μm) που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση, απεικόνιση και, ασφαλώς, μέτρηση της ροής μάζας υγρών στην περιοχή από 0,03 έως 3 m/s. Παραδείγματα εφαρμογών: Παρακολούθηση κυκλωμάτων νερού ψύξης αντλιών, στροβίλων, συμπιεστών και εναλλακτών θερμότητας και παρακολούθηση φίλτρων στη βιομηχανία ποτών.

    Λειτουργία

    Ο Flowphant T DTT35 μετρά τη ροή μάζας ενός υγρού με θερμιδομετρική μέθοδο. Η θερμιδομετρική αρχή λειτουργίας βασίζεται στην ψύξη ενός θερμαινόμενου αισθητήρα θερμοκρασίας. Λόγω της ροής του υγρού, μέρος της θερμότητας του αισθητηρίου μεταφέρεται στο υγρό με
    αποτέλεσμα το αισθητήριο να ψήχεται. Η έκταση αυτής της μεταφοράς θερμότητας εξαρτάται από την ταχύτητα του υγρού και τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του αισθητήρα και του υγρού (νόμος του King). Όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα ή η ροή του υγρού, τόσο μεγαλύτερη είναι η ψύξη του αισθητήρα θερμοκρασίας.

    Παράδειγμα

    Το Flowphant παρακολουθεί τη ροή σε ένα κύκλωμα ψύξης και
    ειδοποιεί, όταν η ροή πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.

  • Τεχνικά χαρακτηριστικά

    Είσοδος
    Εύρος μέτρησης 0 έως 100 %, ευκρίνεια 1 %, 0,03 έως 3 m/s για υγρά
    Έξοδος
    Σήμα έξοδου 1 × PNP, 2 × PNP ή 1 × PNP με αναλογική έξοδο για ροή και θερμοκρασία
    Πτώση τάσης PNP ≤ 2 V
    Προστασία
    υπερφόρτωσης
    Αυτόματος έλεγχος
    Χαρακτηριστικά απόδοσης
    Συνθήκες αναφοράς Σύμφωνα με το DIN IEC 60770/61003
    Σφάλμα μέτρησης Σημείο μεταγωγής και ένδειξη 0,2 %
    Μακροπρόθεσμη
    παρέκκλιση
    ≤0,5 % ανά έτος υπό τις συνθήκες αναφοράς
    Χρόνος αντίδρασης
    αισθητήρα
    6 έως 12 sec
    Χρόνος απόκρισης Μεταγωγική επαφή 100 ms
    Συνθήκες λειτουργίας
    Θερμοκρασία υλικού –20 έως +85 °C, 130 °C μέγιστο 1 ώρα (καμία μέτρηση σε θερμοκρασίες >85 °C)
    Θερμοκρασία
    περιβάλλοντος
    –40 έως +85 °C
    Βαθμός προστασίας IP 65 (όλο το περίβλημα)
    Τροφοδοσία
    Τάση Ub 18 έως 30 V DC, προστασία ανεστραμμένης πολικότητας
    Κατανάλωση ρεύματος Χωρίς φορτίο <100 mA στα 24 V DC
    Γενικά
    EMC Εκπομπή παρεμβολών κατά IEC 61326 Series, ηλεκτρικός εξοπλισμός κατηγορίας B, ανοχή σε παρασιτικές παρεμβολές κατά IEC 61326 Series, παράρτημα A (βιομηχανική χρήση) και NAMUR σύσταση NE 21
    Χειρισμός 3 πλήκτρα ή PC και ReadWin® 2000
    Υλικά 316L (μηχανολογική σύνδεση, προστατευτικός σωλήνας και περίβλημα)
    Λείανση επιφάνειας a ≤ 0,8 µm
    Πιστοποίηση
    Συμβατό Desina, 3A

    Διαστάσεις σε mm

    Περίβλημα

    L = Μήκος αισθητήρα 30 mm, 100 mm

    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.

    Συνδέσεις διεργασίας

    a) Κωνική μέταλλο-μέταλλο G ½"

    b) CLAMP1"

    c) CLAMP2"

    d) Varivent F

    e) Varivent N

    f) APV-Inline

    g) DIN 11851, DN50

    h) DIN 11851, DN25

    i) DIN 11851, DN40

     

    B = Οπή 6 × ⌀ 8,6 mm + 2 × σπείρωμα M8

    Συνδεσμολογία

    Έκδοση DC με M12×1 βύσμα

    A1: 1 × PNP έξοδος επαφή

    A2: 2 × PNP έξοδοι επαφή R1 και (1) (R2)

    A2': 2 × PNP έξοδοι επαφή R1 και (1)
    (επαφή NC για διάγνωση/βλάβη με ρύθμιση "DESINA")

    A3: PNP έξοδος επαφή, πρόσθετη αναλογική έξοδο

     

    Έκδοση DC με βύσμα τύπου βαλβίδας M16×1,5

    B : 1 × PNP έξοδος επαφή

  • Τεχνικό φυλλάδιο

    Περισσότερα έγγραφα για DTT35