- Αρχική σελίδα
- Προϊόντα
- Αισθητήρες & διακόπτες στάθμης
- Liquicap T FMI21
Χωρητικός αισθητήρας στάθμης υγρών
Liquicap T FMI21
Info-Hotline
2108002320
(εσωτ.#445)
-
- Δεν απαιτείται βαθμονόμηση
- Υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση (ανθρακονήματα, ανοξείδωτος χάλυβας)
- Ασφαλής λειτουργία – ανεξάρτητη από τη γεωμετρία του δοχείου
Με μια ματιά
Προϊόν Αγώγιμα υγρά από 30 μS/cm Μήκος αισθητήρα 150 έως 2500 mm Πίεση λειτουργίας –1 έως +10 bar Θερμοκρασία υλικού –40 έως +100 °C Ιξώδες Μέγιστο 2000 cSt Προϊόν / Έκδοση Τιμή/ τεμ σε EUR Κωδικός παραγγελίας Πιστοποίηση Τροφοδοσία/ έξοδος Μήκος αισθητήα; Υλικό 1 έως 3 4 έως 10 11+ Μη- Αντιεκρηκτικού τύπου FEI20; 4-20mA ..... mm L; PP >316L 367,- 341,- 323,- FMI21-A1A1B1 FEI20; 4-20mA + Οθόνη ..... mm L; PP >316L 408,- 379,- 359,- FMI21-A1A1C1 FEI20; 4-20mA ..... mm L; PP > ανθρακόνημα (<1000mm) 394,- 367,- 347,- FMI21-A1B1B1 FEI20; 4-20mA + Οθόνη ..... mm L; PP > ανθρακόνημα (<1000mm) 435,- 405,- 383,- FMI21-A1B1C1 FEI20; 4-20mA ..... mm L; PP > ανθρακόνημα (>1000mm) 422,- 392,- 371,- FMI21-A1C1B1 FEI20; 4-20mA + Οθόνη ..... mm L; PP > ανθρακόνημα (>1000mm) 463,- 430,- 407,- FMI21-A1C1C1 Μη- Αντιεκρηκτικού τύπου, WHG FEI20; 4-20mA ..... mm L; PP >316L 388,- 361,- 342,- FMI21-B1A1B1 FEI20; 4-20mA + Οθόνη ..... mm L; PP >316L 429,- 399,- 378,- FMI21-B1A1C1 FEI20; 4-20mA ..... mm L; PP > ανθρακόνημα (<1000mm) 416,- 387,- 366,- FMI21-B1B1B1 FEI20; 4-20mA + Οθόνη ..... mm L; PP > ανθρακόνημα (<1000mm) 457,- 425,- 402,- FMI21-B1B1C1 FEI20; 4-20mA ..... mm L; PP > ανθρακόνημα (>1000mm) 444,- 413,- 390,- FMI21-B1C1B1 FEI20; 4-20mA + Οθόνη ..... mm L; PP > ανθρακόνημα (>1000mm) 485,- 451,- 426,- FMI21-B1C1C1 Accessories
Προϊόν / Έκδοση Τιμή/ τεμ σε EUR Κωδικός παραγγελίας Παξιμάδι τοποθέτησης G1-1/2 Εξάγωνο, SW60. Χρήση: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30. 22,52 52014146 Σετ βράχυνσης καλωδίου FMI21 Χρήση: Liquicap T. 7,69 52024300 Ψηφιακό ενδεικτικό, υποδοχή. 4 ψηφίων+ 0-100% ραβδογράφημα. Υποδοχή. Παρακαλώ παραγγείλετε ψηλό διαφανές κέλυφος χωριστά. Χρήση: Liquicap T. 110,02 52025604 Κέλυφος F16 ψηλό, διαφανές, παρέμβυσμα Κέλυφος για ενδεικτικό, παρέμβυσμα EPDM. Χρήση: περίβλημα από πολυεστέρα , Liquicap T/Liquicap M/Prosonic T FMU30. 30,92 52025605 Οι τιμές ισχύουν έως 30.09.2019 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+HauserNem pont ez a Liquicap szintérzékelő a legmegfelelőbb az Ön alkalmazásához?
Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης
-
Εφαρμογή
Ο αισθητήρας Liquicap T FMI21 χρησιμοποιείται σε αγώγιμα υγρά για συνεχή μέτρηση της στάθμης. Το Liquicap T FMI21 είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μέτρηση σε μικρά δοχεία και λειτουργεί ανεξάρτητα από τη μορφή ή το υλικό του δοχείου (πλαστικό, ανοξείδωτος χάλυβας, τσιμέντο ...). Είναι ανθεκτικό στα διαβρωτικά υγρά, όπως οξέα ή αλκάλια.
Λειτουργία
Ο αισθητήρας μαζί με το υλικό σχηματίζουν έναν ηλεκτρικό πυκνωτή. Εάν ο αισθητήρας είναι στον αέρα, τότε μια ορισμένη χαμηλή , αρχικά, χωρητικότητα μετράται. Όταν το δοχείο γεμίζει, ο αισθητήρας καλύπτεται όλο και περισσότερο, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η χωρητικότητα.Το ηλεκτρονικό του αισθητήρα μετατρέπει τη μετρούμενη χωρητικότητα σε σήμα 4 έως 20 mA που έιναι ανάλογο της στάθμης.
Παράδειγμα
Το σύστημα μέτρησης αποτελείται από:
- Το χωρητικό αισθητήρα Liquicap T FMI21 (οι ράβδοι του αισθητήρα δεν πρέπει να είναι ποτέ σε επαφή με το δοχείο) με:
- Ηλεκτρονικό FEI20
- Οθόνη και κάλυμμα (προαιρετικά)
- Τροφοδοτικό τύπου RN221N, RMA42, RTA421, RIA45/RIA46 ή RIA452
a) Βαθμονόμηση εργοστασίου
b) Τροφοδοτικό
-
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΕίσοδοςΜέγιστο ιξώδες 2000 cSt Εύρος μέτρησης 0 pF έως 2000 pF Μήκος αισθητήρα 150 έως 2500 mm Επιτρεπόμενο εύρος
μέτρησηςΔC = 10 pF έως 2000 pF Συχνότητα μέτρησης 250 kHz Σήμα εισόδου Αισθητήρες καλυμμένοι => υψηλή χωρητικότητα
Αισθητήρες ακάλυπτοι => χαμηλή χωρητικότητα
Έξοδος (ηλεκτρονικό FEI20 / 4 έως 20mA)Σήμα έξοδου 3,8 έως 20,5 mA Ρεύμα ενεργοποίησης μέγιστο 20 mA Σήμα σφάλματος >21 mA ΤροφοδοσίαΤάση U = 10 έως 30 V DC, προστασία ανεστραμμένης πολικότητας (ενσωματωμένη) Κατανάλωση ισχύος P <0,7 W Κατανάλωση ρεύματος I <22 mA Είσοδοι καλωδίων M20×1,5 (στυπιοθλίπτης) Χαρακτηριστικά απόδοσης (με εγκατεστημένο ηλεκτρονικό ένθετο)Συνθήκες αναφοράς Θερμοκρασία περιβάλλοντος (23 °C ), ατμοσφαιρική πίεση, εγκατάσταση αισθητήρα κάθετα από πάνω Μέγιστο σφάλμα ≤1 % τηςπεριοχής μέτρησης Επαναληψιμότητα ≤0,25 % της τελικής τιμής της κλίμακας Χρόνος αποκατάστασης
εκκίνησης<2 sec Επίδραση της
θερμοκρασίας
περιβάλλοντος<0,01 %/K (–40 έως +70 °C) μήκος αισθητήρα 1 m Χρόνος ολοκλήρωσης 1 sec Βαθμονόμηση Σε μια εγκατάσταση, η επαναβαθμονόμηση είναι απαραίτητη μόνο όταν:
- Η τιμή 0 % και 100 % πρέπει να ρυθμιστεί, για να ταιριάζει στις προδιαγραφές του πελάτη
- Όταν οι ράβδοι έχουν βραχυνθεί (κοπεί)
Συνθήκες λειτουργίαςΘερμοκρασία
περιβάλλοντος–40 έως +70 °C Θερμοκρασία
αποθήκευσης–40 έως +80 °C Κλιματική προστασία Για τροπικές συνθήκες κατά DIN IEC 68, μέρος 2-38 Βαθμός στεγανότητας IP 66 Αντοχή σε κρούση DIN EN 60068-2-27/IEC 68-2-27: 30g Αντοχή σε
κραδασμούςDIN EN 60068-2-64/IEC 68-2-64: 20 έως 2000 Hz, 1 (m/s²)² /Hz (με ελάχιστο μήκος ράβδου 150 mm) Ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα (EMC)Ανοχή παρεμβολών κατά EN 61326, ηλεκτρικός εξοπλισμός κατηγορίας B, ανοχή ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών κατά EN
61326, παράρτημα A (βιομηχανικό)Αγωγιμότητα υλικού ≥ 30 µS/cm Πίεση λειτουργίας –1 έως +10 bar Θερμοκρασία
λειτουργίας–40 έως +100 °C Πλευρική δύναμη
κάμψης2 Nm Διαβρεχόμενα υλικά κατασκευήςΡάβδοι Ράβδος: 1.4404/316L,
εναλλακτικά: Ανθρακονήματα CFC,
στεγανοποιητικός δακτύλιος: EPDM,
Μόνωση: PP,
Αποστάτης: PP
Μηχανολογική
σύνδεσηG1½ A (PPS, DIN ISO 228/l) Στεγανοποίηση Στεγανοποιητικός δακτύλιος για τη μηχανολογική σύνδεση G1½ A: Ίνες ελαστομερούς χωρίς αμίαντο (ανθεκτικές σε έλαια, διαλύτες, ατμό, ασθενή οξέα και αλκάλια) ΈνδειξηΠράσινη φωτοδίοδος
(LED)Κατάσταση λειτουργίας (αργό αναβόσβημα), κατάσταση βαθμονόμησης (γρήγορο αναβόσβημα) Κόκκινη φωτοδίοδος
(LED)Για επιβεβαίωση της εισαγωγής των εντολών (σύντομο αναβόσβημα), συναγερμός ή προειδοποίηση (αναβόσβημα) Ενδειξη της μετρούμενης τιμής σε % Εναλλακτικά ΠιστοποίησηWHG Προστασία υπερχείλισης κατά την §19 WHG (Γερμανία) Διαστάσεις (σε mm)
a) Ράβδος γείωσης (χωρίς μόνωση)
b) Ράβδος αισθητήρα μονωμένη
L = Μήκος αισθητήρα
Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.
Συνδεσμολογία
a) Endress+Hauser Τροφοδοτικό
b) Ένδειξη μέτρησης (προαιρετικά)
-
Περισσότερα έγγραφα για FMI21