Χωρίς επαφή μεταδότης στάθμης υγρών, παχύρευστων υλικών και χονδρόκοκκων χύδιν στερεών

Αισθητήρας στάθμης υπερήχων

Prosonic T FMU30

από €422,-
Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ.#445)

    • Η μέθοδος μέτρησης χωρίς επαφή ελαχιστοποιεί τις απαιτήσεις για συντήρηση
    • Γρήγορη και απλή, επί τόπου θέση σε λειτουργία με την βοήθεια μενού οδηγιών.
    • Τοπική ένδειξη καμπύλης εξόδων.

    Με μια ματιά

    Μέγιστο εύρος μέτρησης σε
    υγρά
    8 m
    Μέγιστο εύρος μέτρησης σε
    στερεά
    3,5 m
    Νεκρή ζώνη ≥0,25 m
    Τυπικό σφάλμα μέτρησης ±3 mm ή 0,2 % επί της μέτρησης

    Prosonic T FMU30

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    ΠιστοποίησηΟθόνη; ΧειρισμόςΜηχανολογική σύνδεση1 έως 34 έως 1011+
    Μη- Αντιεκρηκτικού τύπουΧωρίς; με εφεδρική οθόνη του FMU30Σπείρωμα ISO228 G1-1/2, PP515,-463,-422,- FMU30-AAGEAAGGF
    Σπείρωμα ISO228 G2, PP576,-519,-473,- FMU30-AAGEABGHF
    με οθόνη ; Πλήκτρα χειρισμούΣπείρωμα ISO228 G1-1/2, PP622,-560,-510,- FMU30-AAHEAAGGF
    Σπείρωμα ISO228 G2, PP684,-615,-561,- FMU30-AAHEABGHF
    *ATEX II 1/2G Ex ia IIC T5Χωρίς; με εφεδρική οθόνη του FMU30Σπείρωμα ISO228 G1-1/2, PP657,-591,-539,- FMU30-BBGEAAGGF
    Σπείρωμα ISO228 G2, PP718,-647,-589,- FMU30-BBGEABGHF
    με οθόνη ; Πλήκτρα χειρισμούΣπείρωμα ISO228 G1-1/2, PP765,-688,-627,- FMU30-BBHEAAGGF
    Σπείρωμα ISO228 G2, PP826,-743,-677,- FMU30-BBHEABGHF

    Παρελκόμενα

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Κέλυφος F16 ψηλό, διαφανές, παρέμβυσμα Κέλυφος για ενδεικτικό, παρέμβυσμα EPDM. Χρήση: περίβλημα από πολυεστέρα , Liquicap T/Liquicap M/Prosonic T FMU30.30,92 52025605

    Οι τιμές ισχύουν έως 31.03.2020 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

    Nem pont ez az ultrahangos szintmérő a legmegfelelőbb az Ön alkalmazásához?

    Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης

  • Εφαρμογή

    Το Prosonic T FMU30 είναι ένας αισθητήρας για συνεχή μέτρηση της επιφάνειας, χωρίς επαφή, σε απλές εφαρμογές. Μπορεί να χρησι- μοποιηθεί σε υγρό, πάστες, πολτούς και χοντροκομμένα στερεά υλικά. Το FMU30 δεν είναι κατάλληλο για υγρά με αφρό στην επιφάνεια.

    Λειτουργία

    Ο αισθητήρας του οργάνου στέλνει παλμούς υπερήχων προς την επιφάνεια του υλικού. Εκεί, οι παλμοί αντανακλώνται πίσω και παραλαμβάνονται ξανά από τον αισθητήρα. Το όργανο μετρά το χρόνο μεταξύ παλμού αποστολής και λήψης και χρησιμοποιεί το χρόνο (σε συνδυασμό με την ταχύτητα του ήχου) για να υπολογίσει την απόσταση μεταξύ της μεμβράνης του αισθητήρα και της επιφάνειας του υλικού.

    Παράδειγμα εφαρμογής

    Ultrasonic sensor for non-contact level measurement - Application example

    Μέτρηση της στάθμης σε ένα φρεάτιο αντλίας

     

    a) Οπές εξαερισμού

  • Τεχνικά χαρακτηριστικά

    Είσοδος
    Μέγιστο εύρος σε
    υγρά

    Αισθητήρας 1½": 5 m

    Αισθητήρας 2": 8 m

    Μέγιστο εύρος σε
    στερεά

    Αισθητήρας 1½": 2 m

    Αισθητήρας 2": 3,5 m

    Συχνότητα
    λειτουργίας

    Αισθητήρας 1½": περίπου 70 kHz

    Αισθητήρας 2": περίπου 50 kHz

    Συχνότητα παλμών Μέγιστη 0,5 Hz
    Γωνία εκπομπής α 11°
    Νεκρή ζώνη

    Αισθητήρας 1½": 0,25 m

    Αισθητήρας 2": 0,35 m

    Έξοδος
    Σήμα έξοδου 4 έως 20 mA
    Σήμα σφάλματος Επιλέξιμο, σύμφωνα με το NAMUR NE43
    Απόσβεση εξόδου Ελεύθερα επιλέξιμη, 0 έως 255 s
    Γραμμικοποίηση Μέχρι και 32 ζεύγη τιμών
    Τροφοδοσία
    Τάση 14 έως 35 V DC (προστασία ανεστραμμένης πολικότητας)
    Κατανάλωση ισχύος 51 έως 800 mW
    Στυπιοθλίπτης M20×1,5 (συνιστάται καλώδιο με διάμετρο 6 έως 10 mm)
    Χαρακτηριστικά απόδοσης
    Συνθήκες αναφοράς

    Θερμοκρασία = +20 °C,

    πίεση = 1013 mbar απόλ.,

    υγρασία αέρα = 50 %,

    Ιδανική ανακλαστική επιφάνεια (π.χ. ήρεμη, ομαλή επιφάνεια του υγρού)

    Τυπικό σφάλμα
    μέτρησης
    ±3 mm ή 0,2 % επί της μέτρησης
    Ευκρίνεια
    μετρούμενης τιμής
    1 mm
    Συνθήκες λειτουργίας
    Θερμοκρασία
    περιβάλλοντος
    –20 έως +60 °C
    Θερμοκρασία
    αποθήκευσης
    –40 έως +80 °C
    Θερμοκρασία
    λειτουργίας
    –20 έως +60 °C
    Πίεση λειτουργίας 0,7 έως 3 bar απόλ.
    Βαθμός στεγανότητας IP 66/68
    Κλιματική προστασία DIN EN 60068-2-38 (δοκιμή Z/AD) DIN/IEC 68 T2-30Db
    Αντοχή σε κραδα-
    σμούς
    DIN EN 60068-2-64 / IEC 68-2-64: 20 έως 2000 Hz, 1 (m/s²)²/Hz, 3 × 100 min
    Ηλεκτρομαγνητική
    συμβατότητα (EMC)
    Σύμφωνα με όλες τις σχετικές απαιτήσεις της σειράς EN 61326
    Υλικά
    Αισθητήρας PP
    Στεγανοποίηση EPDM
    Περίβλημα PBT-FR (κάλυμμα PBT/PA)
    Σχεδιασμός περιβλήματος
    Τύπος περιβλήματος F16 πλαστικό
    Κάλυμμα

    Πλαστικό κάλυμμα

    – Για την έκδοση χωρίς οθόνη (κοντό, γκρι)

    – Για την έκδοση με οθόνη (ψηλό, διαφανές)

    Λειτουργικότητα
    Στοιχεία ένδειξης και
    χειρισμού
    Επί τόπου χειρισμός μέσω μενού σε οθόνη τεσσάρων γραμμών απλού κειμένου και καμπύλες, ή μέσω Commubox FXA291 (διαθέσιμο εξόδων μο ως παρελκόμενο)

    Διαστάσεις σε mm

    Ultrasonic sensor for non-contact level measurement - Dimensions

    a) Αισθητήρας 1½"

    b) Αισθητήρας 2"

     

    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.

    Συνδεσμολογία

    Ultrasonic sensor for non-contact level measurement - Connecting

    a) Κλέμμες

    b) Προαιρετικά: Ένδειξη

    c) Εσωτερική κλέμμα γείωσης

    d) Εξωτερική κλέμμα γείωσης

    e) Ένδειξη

    f) Τροφοδοσία

    g) Γείωση εγκατάστασης

  • Τεχνικό φυλλάδιο

    Περισσότερα έγγραφα για FMU30