Προστασία υπέρτασης

Προστασία υπέρτασης

HAW562 / HAW569

από €42,-
Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ.#445)

    • Έκδοση με περίβλημα πεδίου
    • Τοποθέτηση σε επικίνδυνες για έκρηξη περιοχές (Ex)
    • Υψηλή λειτουργική ασφάλεια (SIL2)
    • Προστασία του κυκλώματος τροφοδοσίας και σήματος

    Με μια ματιά

    Σχεδιασμός Τοποθέτηση σε ράγα DIN, περίβλημα πεδίου (HAW569)
    Πιστοποίηση ATEX II 2 (1) G
    Σήμα Τροφοδοσίας 24 V DC/AC, 230 V AC, ρεύματος 0/4 έως 20 mA, PROFIBUS PA, RS485, PROFIBUS DP

    Προστασία υπέρτασης HAW562 : έκδοση DIN ράγας

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    ΠιστοποίησηΕφαρμογή1 έως 34 έως 1011+
    Μη- Αντιεκρηκτικού τύπουΜετρούμενο σήμα 0/4-20mA, PFM,PA,FF91,-85,-80,- HAW562-AAA
    Τάση τροφοδοσίας 10-55V (+/-20%)48,-45,-42,- HAW562-AAB
    Τάση τροφοδοσίας 90-230V (+/-10%)48,-45,-42,- HAW562-AAC
    Επικοινωνία RS485, Modbus PROFIBUS DP107,-99,-94,- HAW562-AAD
    Προστασία για Prosonic FMU90109,-101,-96,- HAW562-AAE
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 GbΜετρούμενο σήμα 0/4-20mA, PFM,PA,FF103,-95,-90,- HAW562-8DA

    Προστασία υπέρτασης για τοποθέτηση στο περίβλημα πεδίου HAW569

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    ΠιστοποίησηΚέλυφοςΈκδοση1 έως 34 έως 1011+
    Μη- Αντιεκρηκτικού τύπουΜέσω καλωδίου έκδωσηΣήμα μέτρησης126,-118,-111,- HAW569-AA2B
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 GΜέσω καλωδίου έκδωσηΣήμα μέτρησης138,-128,-121,- HAW569-DA2B
    ATEX/IECEx II2G Gb Ex d IIC T6Βιδωτή έκδοση για στυπιοθλίπτη M20Σήμα μέτρησης & τροφοδοσία(0-66V&80-230V)158,-147,-139,- HAW569-CB2C

    Παρελκόμενα

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Σετ δακτυλίων γείωσης HAW569 M20 για αισθητήρες με μη αγώγιμο κέλυφος δακτύλιος γείωσης, παξιμάδι, επίπεδο βύσμα13,52 51006420
    Προστατευτικό κέλυφος για αντικεραυνικά με ενσωματωμένη ράγα, ακίδα γείωσης GORE-TEX μεμβράνη, 2 βίδες στεγανοποίησης και 4 πλαστικοί στυπιοθλίπτες M20; αλουμινένιο κέλυφος, 100x60mm, με εποξειδική επικάλυψη, IP66/NEMA 4x87,98 51003750
    Εξάρτημα στήριξης σε τοίχο ή σωλήνα για το προστατευτικό κέλυφος για αντικεραυνικά, Διάμετρος σωλήναr 25-140mm43,98 51003773

    Οι τιμές ισχύουν έως 31.03.2020 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

    Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης

  • Εφαρμογή

    Η προστασία υπέρτασης χρησιμοποιείται για τον περιορισμό των υψηλών τάσεων σε κυκλώματα σημάτων 0/4 έως 20 mA, PROFIBUS PA και PFM, για τον περιορισμό των υψηλών τάσεων σε συστήματα διαύλων, όπως PROFIBUS DP και RS485, σε αισθητήρες υπερήχων και σε κυκλώματα τροφοδοσίας χαμηλής τάσης οργάνων μέτρησης.

    Λειτουργία

    Προστασία της τροφοδοσίας των οργάνων μέτρησης, καλώδια σήματος και εξαρτημάτων, από υπερτάσεις – που δημιουργούνται για παράδειγμα από κεραυνούς ή από συνεχόμενες μεταγωγές. Λειτουργία των μονάδων προστασίας της τροφοδοσίας: Χρησιμοποιώντας τη χωρίς αντίσταση σύνδεση της μονάδας προστασίας δεν μπορεί να δημιουργηθεί καμία ενοχλητική πτώση τάσης στις γραμμές ισχύος.
    Λειτουργία των μονάδων προστασίας των κυκλωμάτων σήματος: Βαθμίδες προστασίας εντός της μονάδας εγγυώνται υψηλή συμβατότητα με το σύστημα που χρήζει προστασίας.

    Παράδειγμα εφαρμογής

    a) Χωρητικότητα

    b) Γραμμικοποίηση

    c) στάθμη

  • Τεχνικά χαρακτηριστικά HAW562

      HAW562
    -AAA
    HAW562
    -AAB
    HAW562
    -AAC
    HAW562
    -AAD
    HAW562
    -AAE
    HAW562
    -8DA
    Τροφοδοσία
    Ονομαστική τάση 24 V 60 V 230 V 5 V 12 VDC1)
    80 VDC2)
    24 V
    Μέγιστη συνεχής τάση 33 VAC
    23.3 VDC
    75 V 255 V 6 VAC
    4,2 VDC
    15 VDC1)
    180 VDC2)
    33 VAC
    23,3 VDC
    Κατανάλωση ρεύματος
    Ονομαστικό ρεύμα [IL] 1,0 A 25 A 25 A 1.0 A 0,45 A1)
    3 A2)
    500 mA
    σε Tamb
    = 80 °C
    C2 Ονομαστικό ρεύμα
    εκκένωσης [In] (8/20) ανά κλώνο
    10 kA 2 kA 3 kA 10 kA 10 kA 5 kA
    C2 Ονομαστικό ρεύμα
    εκκένωσης [In] (8/20) συνολικά
    20 kA 4 kA 5 kA 20 kA 20 kA 10 kA
    D1 Ρεύμα κεραυνού [Iimp] (10/350) ανά κλώνο 2,5 kA - - 2,5 kA 2,5 kA 1 kA
    D1 Ρεύμα κεραυνού [Iimp] (10/350) συνολικά 9 kA - - 9 kA 7,5 kA 2 kA
    Επίπεδο προστασίας τάσης
    Κλώνος/κλώνος ≤ 52 V
    σε Iimp
    L-N:
    ≤ 400 V
    L-N:
    ≤ 1250 V
    ≤ 25 V - ≤ 52 V
    Κλώνος/PG ≤ 550 V
    σε Iimp
    L/N-PE:
    ≤ 730 V
    L/N-PE:
    ≤ 1500 V
    ≤ 550 V ≤ 600 V ≤ 1400 V
    Χρόνοι απόκρισης
    Κλώνος/κλώνος   L-N:
    ≤ 25 ns
    L-N:
    ≤ 25 ns
    - ≤ 1 ns ≤ 1 ns
    Κλώνος/PG - L/N-PE:
    ≤ 100 ns
    L/N-PE:
    ≤ 100 ns
    - ≤ 100 ns ≤ 100 ns
    Χωρητικότητα
    Κλώνος/κλώνος ≤ 1,0 nF - - ≤ 25 pF - ≤ 0,8 nF
    Κλώνος/PG ≤ 25 pF - - ≤ 25 pF - ≤ 16 pF
    Γενικά
    Κατηγορία SPD (Συσκευές
    Προστασίας Υπέρτασης)
    Τύπος 1
    P1
    Τύπος 3
    P3
    Τύπος 3
    P3
    Τύπος 1
    P1
    Τύπος 1
    P1
    Τύπος 1
    P1
    Όριο συχνότητας 7,8 MHz - - 100 MHz 2 MHz1)
    15 MHz2)
    7,7 MHz
    (50 Ω)
    3,2 MHz
    (100 Ω)
    Αντίσταση σειράς ανά
    κλώνο
    1,0 Ω - - 1,0 Ω

    1,8 Ω1)

    απευθείας συνδεδεμένο3)

    1,0 Ω
    Μέγιστη προστασία
    υπερρεύματος από την
    πλευρά του δικτύου
    - 25 A gL/gG 
    ή B 25 A
    25 A gL/gG
    ή B 25 A
    - - -


    1) Ακροδέκτης 4

    2) Ακροδέκτης 2

    3) Ακροδέκτης 1+2

    Τεχνικά χαρακτηριστικά HAW569

      HAW569-AA2B HAW569-DA2B HAW569-CB2C
    Τροφοδοσία
    Ονομαστική τάση 24 V 24 V

    Σήμα 24 V

    Τροφοδοσία ισχύος 120 V / 230 V

    Μέγιστη συνεχής τάση 24,5 V AC
    34,8 V DC
    24,5 V AC
    34,8 V DC

    Σήμα 22,6 V AC

    Τροφοδοσία ισχύος 255 V AC

    Σήμα 32 V DC

    Τροφοδοσία ισχύος 255 V DC

    Κατανάλωση ρεύματος
    Ονομαστικό ρεύμα [IL] 0,5 A 0,5 A 0,55 A σε 80 °C
    C2 Ονομαστικό ρεύμα εκκένωσης [In] (8/20) ανά κλώνο 10 kA 5 kA -
    C2 Ονομαστικό ρεύμα εκκένωσης [In] (8/20) συνολικά 10 kA 10 kA 10 kA
    C2 Ονομαστικό ρεύμα εκκένωσης [In] (8/20) θωράκιση - PG (στυπιοθλίπτης) 20 kA - -
    Ονομαστικό ρεύμα εκκένωσης (8/20) L - N [In] - - 3 kA
    Συνολικό ρεύμα εκκένωσης (8/20) L+N - PE [Itotal] - - 5 kA
    D1 Ρεύμα κεραυνού [Iimp] (10/350) κλώνος – PG (στυπιοθλίπτης) - - 1 kA
    D1 Ρεύμα κεραυνού [Iimp] (10/350) συνολικά - - -
    Επίπεδο προστασίας τάσης
    Κλώνος/κλώνος σε In C2 ≤ 65 V ≤ 55 V ≤ 58 V
    Κλώνος/PG σε In C2 ≤ 650 V ≤ 1100 V ≤ 900 V
    Θωράκιση/PG σε In C2 ≤ 650 V - -
    Κλώνος/κλώνος σε 1 kV/μs C3 ≤ 50 V ≤ 49 V ≤ 50 V
    Κλώνος/PG σε 1 kV/μs C3 ≤ 500 V ≤ 1000 V ≤ 850 V
    Κλώνος/κλώνος σε 1 kV/μs C3 ≤ 600 V - -
    L - N - - ≤ 1,4 kV
    L/N - PE - - ≤ 1,5 kV
    Χωρητικότητα
    Κλώνος/κλώνος ≤ 400 pF ≤ 850 pF ≤ 25 pF
    Κλώνος/PG ≤ 20 pF ≤ 15 pF ≤ 15 pF
    Γενικά
    Κατηγορία SPD (Συσκευές Προστασίας Υπέρτασης) Τύπος 2 P1 Τύπος 2 P1 Τύπος 2 P2
    Όριο συχνότητας 14 MHz 7 MHz -
    Αντίσταση σειράς ανά κλώνο 2,2 Ω 1,8 Ω -
    Μέγιστη προστασία υπερφόρτωσης από την πλευρά του δικτύου - - 16 A gL/gG ή B 16 A

    Διαστάσεις σε mm

    HAW562

    1) HAW562-AAA, -AAD, -AAE, -8DA

    2) HAW562-AAB, -AAC

    3) HAW562-AAB, -AAC: +0,5 mm

     

    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.

    HAW569-AA2B, -DA2B (έκδοση διερχόμενης καλωδίωσης)

    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.

    HAW569-CB2C (βιδωτή έκδοση)

    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.

    Συνδεσμολογία HAW562

    HAW562-AAA, -AAD, -8DA

    a) προστατευμένο

    HAW562-AAB, -AAC

    a) προστατευμένο

    HAW562-AAE

    a) προστατευμένο

    Συνδεσμολογία HAW569

    HAW569-AA2B (Μη Ex έκδοση διερχόμενης καλωδίωσης)

    a) προστατευμένο

    b) Θωράκιση

    HAW569-DA2B (Ex ia έκδοση διερχόμενης καλωδίωσης)

    a) προστατευμένο

    HAW569-CB2C (Ex d βιδωτή έκδοση)

    a) προστατευμένο

  • Περισσότερα έγγραφα για HAW562
    Περισσότερα έγγραφα για HAW569
  • Προστατευτικό κουτί
    Με ενσωματωμένη ράγα DIN, τύπου Ω, για στήριξη μέχρι και τέσσερις μονάδες HAW562 
    Σύνδεση γείωσης
    Φίλτρο GORE-TEX®
    2 βίδες σφράγισης και 4 πλαστικοί στυπιοθλίπτες M20×1,5
    Υλικό: Χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο, εποξική επικάλυψη
    Βαθμός στεγανότητας IP 66/NEMA 4x

    Διαστάσεις σε mm
    .