Προγραμματιζόμενος μεταδότης κεφαλής

Προγραμματιζόμενος μεταδότης κεφαλής

iTEMP TMT80

από €39,-
Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ.#445)

    • Πλήρως προγραμματιζόμενος μέσω ReadWin® 2000
    • Σήμα βλάβης σε περίπτωση θραύσης αισθητήρα ή βραχυκυκλώματος, προρρυθμιζόμενος με το πρότυπο:
    • NAMUR NE 43
    • Γαλβανική απομόνωση

    Με μια ματιά

    Είσοδος Pt100, Pt1000, TC τύπος B, K, N, R, S
    Ακρίβεια Απόκλιση 0,5 K (Pt100)
    Εύρος μέτρησης Ελεύθερα προγραμματιζόμενο, εξαρτάται από τον αισθητήρα
    Εγκατάσταση Κατάλληλος για κεφαλή αισθητήρα (μορφή B)
    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Πιστοποίηση1 έως 34 έως 1011+
    Μη- Αντιεκρηκτικού τύπου47,-43,-39,- TMT80-AA

    Παρελκόμενα

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Σετ ρύθμισης/ USB TXU10- για συσκευές προγραμ. με Η/Υ. Λογισμικό+ καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ με USB-θύρα. 4-πολικό βύσμα + ReadWin2000101,72 TXU10-AA

    Οι τιμές ισχύουν έως 31.03.2020 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

    Nem pont ez a hőmérséklet távadó a legmegfelelőbb az Ön alkalmazásához?

    Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης

  • Εφαρμογή

    Ο μεταδότης κεφαλής iTEMP TMT80 μπορεί να εγκατασταθεί στην κεφαλή αισθητήρα μορφής B. Διαθέτει μια αναλογική έξοδο 4 έως 20 mA.
    Το εύρος μέτρησης μπορεί να καθοριστεί ελεύθερα μέσω του λογισμικού ReadWin® 2000. O TMT80 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θερμοαντιστάσεις (RTD) καθώς και για τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα θερμοστοιχεία.

    Λειτουργία

    Ο μεταδότης κεφαλής iTEMP TMT80 μετατρέπει το σήμα εισόδου σε γραμμικό, αναλογικό σήμα 4 έως 20 mA. Στην είσοδό του μπορούν να συνδεθούν θερμοαντιστάσεις 2, 3 ή 4 συρμάτων, και θερμοστοιχεία.

  • Τεχνικά χαρακτηριστικά

    Είσοδος
    Σήμα εισόδου Θερμοαντιστάση: Pt100, Pt1000 έως IEC 60751, Θερμοστοιχείο: Τύπος B, K, N, R, S
    Εύρος μέτρησης Ανάλογα με το αισθητήριο
    Έξοδος
    Σήμα έξοδου 4 έως 20 mA
    Σήμα βλάβης Κατά NAMUR NE 43
    Μέγιστο φορτίο (Vτροφοδοσία ισχύος -8 V)/0,025 A
    Απαραίτητο ρεύμα
    εισόδου
    ≤3,5 mA
    Μέγιστο ρεύμα ≤ 23 mA
    Χρόνος
    ενεργοποίησης
    4 sec (κατά την έναρξη λειτουργίας Ia ≈ 3,8 mA)
    Χρόνος απόκρισης 1 sec
    Σήμα σφάλματος
    Κάτω του ορίου Γραμμική πτώση έως 3,8 mA
    Κάτω του ορίου Γραμμική αύξηση έως 20,5 mA
    Θραύση αισθητήρα,
    βραχυκύκλωμα
    αισθητήρα 1)
    <3,6 mA ή >21 mA μπορεί να ρυθμιστεί
    Συνδεσμολογία
    Τροφοδοσία Ub = 8 έως 35 V DC
    Γαλβανική απομόνωση Û = 0,5 kV
    Επιτρεπτή κυμάτωση Uss ≤3 V στα Ub ≥15 V, fmax = 1 kHz
    Συνθήκες αναφοράς Θερμοκρασία βαθμονόμησης: 25 °C ±5 K
    Ακρίβεια
    Επίδραση της
    τροφοδοσίας
    ≤ ±0,01%/V απόκλιση από τα 24 V
    Επίδραση του
    φορτίου
    ≤ ±0,02 %/100 Ω
    Παρέκκλιση
    θερμοκρασίας

    Pt100: Td = ±[(15 ppm/K × (τελική τιμή εύρους μέτρησης - αρχική τιμή εύρους μέτρησης)) + (50 ppm/K × προρρυθμισμένο εύρος μέτρησης)] × Δθ

    TC: Td = ±[(50 ppm/K × (τελική τιμή εύρους μέτρησης - αρχική τιμή εύρους μέτρησης)) + (50 ppm/K × προρρυθμισμένο εύρος μέτρησης)] × Δθ

    Δθ = Απόκλιση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος από τη συνθήκη αναφοράς +25 °C ± 5 K

    Ακρίβεια μέτρησης 0,5 K (Pt100)
    Συνθήκες λειτουργίας
    Θερμοκρασία
    περιβάλλοντος
    –40 έως +85 °C
    Θερμοκρασία
    αποθήκευσης
    –40 έως +100 °C
    Κλιματική προστασία Κατά EN 60654-1, κατηγορία C
    Αντοχή σε
    κραδασμούς
    4 g/2 έως 150 Hz κατά IEC 60 068-2-6
    Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Ανοχή παρεμβολών και ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών σύμφωνα με το IEC 61326 και NAMUR NE 21
    Περίβλημα Κατά DIN 50446 μορφή B

     

    1) Όχι για θερμοστοιχείο

    Διαστάσεις σε mm

    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.

    Συνδεσμολογία

    Τροφοδοσία και ρεύμα εξόδου

    Σύνδεση αισθητήρα

    a) δύο συρμάτων RTD

    b) τριών συρμάτων RTD

    c) τεσσάρων συρμάτων RTD

    d) TC

    e) κόκκινο

    f) άσπρο

  • Περισσότερα έγγραφα για TMT80