Υγιεινό, ασηπτικό, σπονδυλωτό θερμόμετρο αντίστασης Pt100 ή 4 έως 20 mA
A3

Υγιεινό, ασηπτικό RTD θερμόμετρο Pt100 ή 4 έως 20 mA

iTHERM TM401

από €89,-
Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ.#445)

    • Τεχνολογία αισθητήρα γρήγορης απόκρισης
    • Μακράς διάρκειας ευστάθεια
    • Μεταδότης προγραμματιζόμενος στον υπολογιστή (PC)

    Με μια ματιά

    Εύρος μέτρησης –50 έως +200 °C
    Ακρίβεια Pt100 κατά IEC 60751
    Βυθιζόμενο μήκος (mm) 55 έως 400 mm, επιλεγόμενο
    Χρόνος απόκρισης ≥3,5 sec (t50), ≥9 sec (t90)

    TM401, PT100

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Μέγεθος μηχανολογικής σύνδεσης Διάμετρος σωλήνα D1, ΆκρηΚεφαλή, Υλικό, Βαθμός στεγανότητας1 έως 34 έως 1011+
    Διαμ. 25mm, παρέμβ., PEEK, TK40 σταθερή (σφαιρική προσαρμογή), 3-A6mm, στένωση 4.1x18mmTA30A, Αλουμίνιο, IP66/68, NEMA τύπου 4x133,-119,-109,- TM401-AA1A1A1B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Διαμ. 25mm, παρέμβ. PEEK, TK40 μετακινούμενη (σφαιρική προσαρμογή), 3-A6mm, στένωση 4.1x18mmTA30A, Αλουμίνιο, IP66/68, NEMA τύπου 4x133,-119,-109,- TM401-AA1A3A4B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Διαμ. 25mm, παρέμβ. 316L, TK40 σταθερή (σφαιρική προσαρμογή)6mm, στένωση 4.1x18mmTA30A, Αλουμίνιο, IP66/68, NEMA τύπου 4x116,-104,-95,- TM401-AA1A1A3B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Διαμ. 25mm, παρέμβ. 316L, TK40 μετακινούμενη (σφαιρική προσαρμογή)6mm, στένωση 4.1x18mmTA30A, Αλουμίνιο, IP66/68, NEMA τύπου 4x116,-104,-95,- TM401-AA1A3A6B14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Microclamp, 3-A / DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Tri-clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ευθείαTA30A, Αλουμίνιο, IP66/68, NEMA τύπου 4x108,-97,-89,- TM401-AA1C1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    M12x1 μέταλλο με μέταλλο στεγαν. , EHEDG / G1/2 μέταλλο με μέταλλο στεγαν., EHEDG6mm, ευθείαTA30A, Αλουμίνιο, IP66/68, NEMA τύπου 4x108,-97,-89,- TM401-AA1E1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ευθείαTA30A, Αλουμίνιο, IP66/68, NEMA τύπου 4x125,-113,-103,- TM401-AA1C1D3A14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ευθείαTA30A, Αλουμίνιο, IP66/68, NEMA τύπου 4x125,-113,-103,- TM401-AA1D1E1A14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ευθείαTA30A, Αλουμίνιο, IP66/68, NEMA τύπου 4x142,-128,-117,- TM401-AA1D1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    G3/4 ISO228 για FTL20 μούφα, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 για FTL50 μούφα, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 για FTL50 μούφα, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ευθείαTA30A, Αλουμίνιο, IP66/68, NEMA τύπου 4x142,-128,-117,- TM401-AA1F1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    Type F Varivent διαμ. 50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Type N Varivent διαμ. 68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ευθείαTA30A, Αλουμίνιο, IP66/68, NEMA τύπου 4x142,-128,-117,- TM401-AA1G1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, ευθείαTA30A, Αλουμίνιο, IP66/68, NEMA τύπου 4x142,-128,-117,- TM401-AA1H1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    Διαμ. 25mm, παρέμβ., PEEK, TK40 σταθερή (σφαιρική προσαρμογή), 3-A6mm, στένωση 4.1x18mmTA30R, 316L λιασμένο με το χέρι, IP69K, NEMA τύπου 4207,-187,-170,- TM401-AA1A1A1B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Διαμ. 25mm, παρέμβ. PEEK, TK40 μετακινούμενη (σφαιρική προσαρμογή), 3-A6mm, στένωση 4.1x18mmTA30R, 316L λιασμένο με το χέρι, IP69K, NEMA τύπου 4207,-187,-170,- TM401-AA1A3A4B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Διαμ. 25mm, παρέμβ. 316L, TK40 σταθερή (σφαιρική προσαρμογή)6mm, στένωση 4.1x18mmTA30R, 316L λιασμένο με το χέρι, IP69K, NEMA τύπου 4190,-171,-156,- TM401-AA1A1A3B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Διαμ. 25mm, παρέμβ. 316L, TK40 μετακινούμενη (σφαιρική προσαρμογή)6mm, στένωση 4.1x18mmTA30R, 316L λιασμένο με το χέρι, IP69K, NEMA τύπου 4190,-171,-156,- TM401-AA1A3A6B14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Microclamp, 3-A / DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Tri-clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ευθείαTA30R, 316L λιασμένο με το χέρι, IP69K, NEMA τύπου 4183,-165,-150,- TM401-AA1C1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    M12x1 μέταλλο με μέταλλο στεγαν. , EHEDG / G1/2 μέταλλο με μέταλλο στεγαν., EHEDG6mm, ευθείαTA30R, 316L λιασμένο με το χέρι, IP69K, NEMA τύπου 4183,-165,-150,- TM401-AA1E1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ευθείαTA30R, 316L λιασμένο με το χέρι, IP69K, NEMA τύπου 4200,-180,-164,- TM401-AA1C1D3A14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ευθείαTA30R, 316L λιασμένο με το χέρι, IP69K, NEMA τύπου 4200,-180,-164,- TM401-AA1D1E1A14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ευθείαTA30R, 316L λιασμένο με το χέρι, IP69K, NEMA τύπου 4217,-195,-178,- TM401-AA1D1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    G3/4 ISO228 για FTL20 μούφα, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 για FTL50 μούφα, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 για FTL50 μούφα, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ευθείαTA30R, 316L λιασμένο με το χέρι, IP69K, NEMA τύπου 4217,-195,-178,- TM401-AA1F1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    Type F Varivent διαμ. 50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Type N Varivent διαμ. 68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ευθείαTA30R, 316L λιασμένο με το χέρι, IP69K, NEMA τύπου 4217,-195,-178,- TM401-AA1G1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, ευθείαTA30R, 316L λιασμένο με το χέρι, IP69K, NEMA τύπου 4217,-195,-178,- TM401-AA1H1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC

    TM401, 4..20mA

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Μέγεθος μηχανολογικής σύνδεσης Διάμετρος σωλήνα D1, ΆκρηΚεφαλή, Υλικό, Βαθμός στεγανότητας1 έως 34 έως 1011+
    Διαμ. 25mm, παρέμβ., PEEK, TK40 σταθερή (σφαιρική προσαρμογή), 3-A6mm, στένωση 4.1x18mmTA30A, Αλουμίνιο, IP66/68, NEMA τύπου 4x194,-175,-159,- TM401-AA1A1A1B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Διαμ. 25mm, παρέμβ. PEEK, TK40 μετακινούμενη (σφαιρική προσαρμογή), 3-A6mm, στένωση 4.1x18mmTA30A, Αλουμίνιο, IP66/68, NEMA τύπου 4x194,-175,-159,- TM401-AA1A3A4B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Διαμ. 25mm, παρέμβ. 316L, TK40 σταθερή (σφαιρική προσαρμογή)6mm, στένωση 4.1x18mmTA30A, Αλουμίνιο, IP66/68, NEMA τύπου 4x177,-159,-145,- TM401-AA1A1A3B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Διαμ. 25mm, παρέμβ. 316L, TK40 μετακινούμενη (σφαιρική προσαρμογή)6mm, στένωση 4.1x18mmTA30A, Αλουμίνιο, IP66/68, NEMA τύπου 4x177,-159,-145,- TM401-AA1A3A6B14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Microclamp, 3-A / DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Tri-clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ευθείαTA30A, Αλουμίνιο, IP66/68, NEMA τύπου 4x170,-153,-139,- TM401-AA1C1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    M12x1 μέταλλο με μέταλλο στεγαν. , EHEDG / G1/2 μέταλλο με μέταλλο στεγαν., EHEDG6mm, ευθείαTA30A, Αλουμίνιο, IP66/68, NEMA τύπου 4x170,-153,-139,- TM401-AA1E1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ευθείαTA30A, Αλουμίνιο, IP66/68, NEMA τύπου 4x187,-168,-153,- TM401-AA1C1D3A14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ευθείαTA30A, Αλουμίνιο, IP66/68, NEMA τύπου 4x187,-168,-153,- TM401-AA1D1E1A14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ευθείαTA30A, Αλουμίνιο, IP66/68, NEMA τύπου 4x204,-183,-167,- TM401-AA1D1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    G3/4 ISO228 για FTL20 μούφα, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 για FTL50 μούφα, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 για FTL50 μούφα, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ευθείαTA30A, Αλουμίνιο, IP66/68, NEMA τύπου 4x204,-183,-167,- TM401-AA1F1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    Type F Varivent διαμ. 50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Type N Varivent διαμ. 68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ευθείαTA30A, Αλουμίνιο, IP66/68, NEMA τύπου 4x204,-183,-167,- TM401-AA1G1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, ευθείαTA30A, Αλουμίνιο, IP66/68, NEMA τύπου 4x204,-183,-167,- TM401-AA1H1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    Διαμ. 25mm, παρέμβ., PEEK, TK40 σταθερή (σφαιρική προσαρμογή), 3-A6mm, στένωση 4.1x18mmTA30R, 316L λιασμένο με το χέρι, IP69K, NEMA τύπου 4269,-242,-221,- TM401-AA1A1A1B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Διαμ. 25mm, παρέμβ. PEEK, TK40 μετακινούμενη (σφαιρική προσαρμογή), 3-A6mm, στένωση 4.1x18mmTA30R, 316L λιασμένο με το χέρι, IP69K, NEMA τύπου 4269,-242,-221,- TM401-AA1A3A4B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Διαμ. 25mm, παρέμβ. 316L, TK40 σταθερή (σφαιρική προσαρμογή)6mm, στένωση 4.1x18mmTA30R, 316L λιασμένο με το χέρι, IP69K, NEMA τύπου 4252,-227,-207,- TM401-AA1A1A3B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Διαμ. 25mm, παρέμβ. 316L, TK40 μετακινούμενη (σφαιρική προσαρμογή)6mm, στένωση 4.1x18mmTA30R, 316L λιασμένο με το χέρι, IP69K, NEMA τύπου 4252,-227,-207,- TM401-AA1A3A6B14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Microclamp, 3-A / DN8 - 18 (0.5" - 0.75") Tri-clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ευθείαTA30R, 316L λιασμένο με το χέρι, IP69K, NEMA τύπου 4244,-220,-200,- TM401-AA1C1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    M12x1 μέταλλο με μέταλλο στεγαν. , EHEDG / G1/2 μέταλλο με μέταλλο στεγαν., EHEDG6mm, ευθείαTA30R, 316L λιασμένο με το χέρι, IP69K, NEMA τύπου 4244,-220,-200,- TM401-AA1E1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") clamp ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ευθείαTA30R, 316L λιασμένο με το χέρι, IP69K, NEMA τύπου 4261,-235,-214,- TM401-AA1C1D3A14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ευθείαTA30R, 316L λιασμένο με το χέρι, IP69K, NEMA τύπου 4261,-235,-214,- TM401-AA1D1E1A14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ευθείαTA30R, 316L λιασμένο με το χέρι, IP69K, NEMA τύπου 4278,-251,-228,- TM401-AA1D1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    G3/4 ISO228 για FTL20 μούφα, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 για FTL50 μούφα, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 για FTL50 μούφα, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ευθείαTA30R, 316L λιασμένο με το χέρι, IP69K, NEMA τύπου 4278,-251,-228,- TM401-AA1F1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    Type F Varivent διαμ. 50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Type N Varivent διαμ. 68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ευθείαTA30R, 316L λιασμένο με το χέρι, IP69K, NEMA τύπου 4278,-251,-228,- TM401-AA1G1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, ευθείαTA30R, 316L λιασμένο με το χέρι, IP69K, NEMA τύπου 4278,-251,-228,- TM401-AA1H1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC

    Οι τιμές ισχύουν έως 31.03.2020 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

    Nem pont ez a hőmérséklet érzékelő a legmegfelelőbb az Ön alkalmazásához?

    Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης

  • Εφαρμογή

    Το iTHERM TM401 με υγιεινό σχεδιασμό, μετρά τη θερμοκρασία σε δοχεία και σωλήνες, π.χ. κατά τη διάρκεια καθαρισμού και αποστείρωσης, σε διεργασίες θέρμανσης/ψύξης. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε υγιεινές και ασηπτικές εφαρμογές στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών και στις φαρμακοβιομηχανίες.

    Λειτουργία

    Το συμπαγές θερμόμετρο αποτελείται από έναν αισθητήρα θερμοκρασίας με αντίσταση πλατίνας λεπτής μεμβράνης (Pt100 κατηγορία A), ένα μεταδότη (προαιρετικά) και ένα περίβλημα (από αλουμίνιο ή ανοξείδωτο χάλυβα), με διάφορες μηχανολογικές συνδέσεις. Εναλλακτικά, το σήμα μπορεί να μετατραπεί απευθείας σε σήμα 4 έως 20 mA, χρησιμοποιώντας έναν ενσωματωμένο μεταδότη κεφαλής.

    Παράδειγμα εφαρμογής

    Παραδείγματα εγκατάστασης

    a), b) Κάθετα στη φορά της ροής, εγκατεστημένο με ελάχιστη γωνία 3°, για εξασφάλιση της στράγγισης

    c) Σε καμπύλες

    d) Λοξή εγκατάσταση σε σωλήνες με μικρή διάμετρο

    U = Βυθιζόμενο μήκος

  • Τεχνικά χαρακτηριστικά

    Αισθητήρας
    Τύπος αισθητήρα 1 × Pt100 λεπτή μεμβράνη
    Ανοχή Κατηγορία A κατά IEC 60751
    Θερμοκρασία
    λειτουργίας
    -50 έως +200 °C
    Υλικό 316L
    Λείανση επιφάνειας Ra ≤0,76 μm, προαιρετικά Ra ≤0,38 μm
    Διάμετρος 6 mm, ευθεία / 8 mm μειωμένη 5,3 × 20 mm / 6 mm μειωμένη 4,1 × 18 mm
    Βυθιζόμενο μήκος Επιλεγόμενο από 55 έως 400 mm
    Χρόνος απόκρισης* t50 ≥3,5 sec / t90 ≥9 sec
    Μέγιστη πίεση* Μέχρι και 40 bar
    Μηχανολογικές συνδέσεις
    Έκδοση Εξάρτημα σύσφιξης TK40, Clamp, υγιεινού τύπου σύνδεση κατά DIN 11851, M12x1 ή μέταλλο με μέταλλο στεγανοποίηση, σπείρωμα σύμφωνα με το κατά ISO 228 για Liquiphant μούφα, Varivent®, SMS1147
    Κεφαλή
    Βαθμός στεγανότητας IP 66/68 (ανάλογα με τον κωδικό)
    Συνδεσμολογία Στυπιοθλίπτης από πολυαμίδιο, ή βύσμα Μ12
    Υλικό Ανοξείδωτος χάλυβας 316L, αλουμίνιο, πολυπροπυλένιο
    Συνθήκες λειτουργίας
    Θερμοκρασία
    περιβάλλοντος
    Μέγιστη -50 έως +150 °C (Εξαρτάται από τη κεφαλή και το στυπιοθλίπτη)
    Θερμοκρασία
    αποθήκευσης
    Μέγιστη -50 έως +150 °C (Εξαρτάται από τη κεφαλή και το στυπιοθλίπτη)
    Κλιματική προστασία Κατά EN 60654-1, κατηγορία C
    Ανοχή έναντι
    κραδασμών
    3g στην περιοχή 0 έως 500 Hz κατά IEC 60751
    Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Ανοχή παρεμβολών και ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών σύμφωνα με το IEC 61326-1
    Μεταδότης - Έξοδος
    Σήμα σφάλματος Θραύση αισθητήρα, βραχυκύκλωμα αισθητήρα ≤3,6 mA ή ≥ 21,0 mA
    Μέγιστο φορτίο Μέγιστο (Vτροφοδοσία - 10 V) / 0,022 A (ρεύμα εξόδου)
    Απαραίτητο ρεύμα
    εισόδου
    ≤3,5 mA
    Μέγιστο ρεύμα ≤23 mA
    Χρόνος
    ενεργοποίησης
    4 sec (κατά την έναρξη λειτουργίας Ia = 3,8 mA)
    HART® Διατίθεται ως επιλογή
    Μεταδότης - Τροφοδοσία
    Τάση Ub = 10 έως 35 V DC, προστασία ανεστραμμένης πολικότητας
    Επιτρεπτή
    διακύμανση
    Απομένουσα κυμάτωση Uss ≤3 V στα Ub ≥13 V, fmax. = 1 kHz
    Μεταδότης - Ακρίβεια
    Χρόνος απόκρισης 1 sec
    Συνθήκες αναφοράς Θερμοκρασία βαθμονόμησης: +25 °C ±5 K
    Μέγιστο μετρούμενο
    σφάλμα
    0,2 K
    Επίδραση της
    τροφοδοσίας ισχύος
    ≤ ±0,01%/V απόκλιση από τα 24 V
    Επίδραση της
    θερμοκρασίας
    περιβάλλοντος
    (παρέκκλιση
    θερμοκρασίας)

    Θερμοαντίσταση (Pt100): Td = ± (15 ppm/K × (τελικό εύρος μέτρησης μέτρησης - αρχικό εύρος μέτρησης) +
    50 ppm/K × προρυθμισμένο εύρος μέτρησης) × Δθ

    Δθ = Απόκλιση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος από τη συνθήκη αναφοράς (+25 °C ±5 K).

    Ευστάθεια ≤0,1K/έτος ή ≤0,05%/έτος
    Πιστοποίηση*
    3A, EHEDG, FDA, TSE Πιστοποιητικό Καταλληλότητας, ASME BPE
    Βαθμονόμηση εργοστασίου
    Πιστοποιητικό υλικού
    3.1 Πιστοποιητικό "συνοπτικής μορφής" συμπεριλαμβάνεται στην βασική έκδοση
    Περισσότερα πιστοποιητικά διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης

     

    * ανάλογα με την επιλογή κωδικού

    Διαστάσεις (σε mm)

    Περίβλημα, εδώ με ανοξείδωτη κεφαλή (TA30R)

    T = Μήκος προέκτασης λαιμού (T = 82 mm για τις παρούσες εκδόσεις)

    U = Βυθιζόμενο μήκος (55...400 mm)

     

    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.

    Μηχανολογικές συνδέσεις

    a) Εξάρτημα σύσφιξης TK40

    b) Clamp

    c) MicroClamp TriClamp

    d) DIN11851

    e) M12 × 1,5

    f) G½"

    g) Συστήματα στεγανοποίησης μετάλλου

    h) ISO228 G¾" / G1" (για μούφα FTL)

    i) Varivent® Τύπος F και N

    j) SMS 1147, DN25, DN38, DN51

    Τύπος Έκδοση Διαστάσεις σε mm
    Ø D (Ø) A B C H L1 SW/AF
    Clamp DN12-21,3 34            
    DN25-38 50,5            
    DN40-51 64            
    Microclamp DN8-18 25            
    TriClamp DN8-18 25            
    DIN11851 DN25   30 44 10      
    DN32   36 50 10      
    DN40   42 56 10      
    DN50   54 68 11      
    ISO228
    (για μούφα FTL)
    G¾" (FTL20/50)   16       25,5 32
    G1" (FTL20)   18,6       29,5 41
    Varivent® Τύπος F (DN25) 50            
    Τύπος N (DN40-125) 68            
    SMS 1147 DN25 32 35,5     7    
    DN38 48 55     8    
    DN51 60 65     9    

    Συνδεσμολογία

    Κλέμμες

    Για απευθείας σύνδεση καλωδίων

     

    a) κόκκινο

    b) άσπρο

    Άκρα συρμάτων

    Για στερέωση του μεταδότη κεφαλής

     

    a) κόκκινο

    b) άσπρο

  • Τεχνικό φυλλάδιο

    Περισσότερα έγγραφα για TM401