NAMUR ενισχυτής απομόνωσης

NAMUR ενισχυτής απομόνωσης

Nivotester FTL325N 

από €90,-
Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ.#445)

    • NAMUR interface σύμφωνα με το πρότυπο IEC EN 60947-5-6
    • Έκδοση ενός ή τριών καναλιών
    • Έλεγχος δύο σημείων και ανίχνευση ορίου με διακόπτη στάθμης παλλόμενων ελασμάτων τύπου Liquiphant M/S, Soliphant M, Solicap M/S, Liquicap M και Liquipoint

    Με μια ματιά

    Πιστοποίηση ATEX II (1) GD EEx ia
    Σύνδεση με Όλους τους διακόπτες τύπου NAMUR
    Έξοδος 1 ρελέ ανά κανάλι
    Αριθμός καναλιών 1 ή 3
    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    ΤροφοδοσίαΈξοδοι1 έως 34 έως 1011+
    85-253VAC1x SPDT στάθμη + 1x SPST σφάλμα110,-99,-90,- FTL325N-F1A1
    3x SPDT στάθμη + 1x SPST σφάλμα201,-181,-165,- FTL325N-F3A3
    20-30VAC/20-60VDC1x SPDT στάθμη + 1x SPST σφάλμα110,-99,-90,- FTL325N-F1E1
    3x SPDT στάθμη + 1x SPST σφάλμα201,-181,-165,- FTL325N-F3E3

    Παρελκόμενα

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Κέλυφος πεδίου , R4 182x180x165, 5xM20, PC Pροστατευτικό κέλυφος Minitec. Συνθετικό κέλυφος + διαφανές κάλυμμα. Βαθμός προστασίας IP66. 4x22.5mm / 2x45mm.74,96 52010132

    Οι τιμές ισχύουν έως 31.03.2020 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

    Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης

  • Εφαρμογή

    Ο Nivotester απομονώνει και ενισχύει το σήμα που έρχεται από επικίνδυνες  για έκρηξη περιοχές. Διακόπτές θέσης, διακόπτες στάθμης με παλλόμενα ελάσματα και μηχανικές επαφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν αισθητήρια στην είσοδο του FTL325N.  Ο ενισχυτής απομόνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μετάδοση της κατάστασης του διακόπτης ή για ανίχνευση ορίου. Ο έλεγχος δύο σημείων σε μια δεξαμενή με υγρό είναι εφικτός με την χρήση της έκδοσης τριών καναλιών. Συνδυαζόμενος με Liquiphant M ή Liquiphant S, ο FTL325N είναι εγκεκριμένος για προστασία υπερχείλισης σύμφωνα με το πρότυπο WHG.

    Λειτουργία

    Ο ενισχυτής απομόνωσης τροφοδοτεί με τάση τους συνδεδεμένους αισθητήρες μέσω κλειστού ηλεκτρικού κύκλωματος δύο καλωδίων. Η κατάσταση του διακόπτη εκτιμάται και αποδίδεται μέσω ενός ρελέ. Η χρήση της αρχής του αδρανούς ρεύματος επιτυγχάνει την μέγιστη ασφάλεια λειτουργίας. Ταυτόχρονα ένα ρεύμα ελέγχου μεταφέρεται μέσω της ίδιας γραμμής τροφοδοσίας. Μαζί με διακόπτη στάθμης παλλόμενων ελασμάτων τύπου Liquiphant M/S και Soliphant M, η γραμμή επιτηρείται για σύντομες διακοπές. Επιπλέον η τροφοδοσία διακόπτεται όταν υπάρχει μεγάλη διάβρωση στο δίχαλο.

    Παράδειγμα

     Όταν τα κανάλια CH2 και CH3 χρησιμοποιούνται για  έλεγχο δύο σημείων ∆s, το σύστημα αποτελείται από:

    • 2 αισθητήρια μέτρησης
    • 3-κάναλο Nivotester
    • συσκευές ελέγχου ή σήματος
  • Τεχνικά χαρακτηρηστικά

    Είσοδος
    Μετρούμενη μεταβλητή Το σήμα ορίου μπορεί να ενεργοποιηθεί στο ελάχιστο ή μέγιστο ύψος
    Περιοχή μέτρησης Εξαρτάται από την θέση που έχει τοποθετηθεί ο αισθητήρας
    Είσοδος Γαλβανικά απομονωμένη από την τροφοδοσία και την έξοδο
    Αντιεκρηκτική προστασία II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    II(1)D [Ex ia Da] IIIC
    Αισθητήρες μέτρησης   Liquiphant M, Liquiphant S, Soliphant M, Solicap M, Solicap S, Liquicap M, αισθητήρες σύμφωνοι με το IEC/EN 60947-5-6, διακόπτες επαφή με το κατάλληλο κύκλωμα αντίστασης.
    Καλώδιο συνδεσμολογίας Δίκλωνο, μη μονωμένο
    Αντίσταση καλωδίου Μέγιστο 25 Ω ανά κλώνο
    Μετάδοση σήματος Σήμα ρεύματος πάνω στην γραμμή τροφοδοσίας
    Περιοχή μέτρησης ρεύματος ελέγχου < 1,2 mA/ > 2,1 mA
    Παρακολούθηση κομμένου καλωδίου < 200 µA
    Βραχυκύκλωμα > 6,1 mA (μπορεί να απενεργοποιηθεί)
    Έξοδος
     Ρελέ Μια ελεύθερη μεταγωγική επαφή για όριο, ανά κανάλι
    Κύκλωμα αδρανούς ρεύματος MIN/MAX λειτουργία μπορεί να επιλεγεί με
    τον DIL διακόπτη
    Καθυστέρηση απόκρισης περίπου 0,5 s
    Ισχύς επαφών εξόδου U ~ μέγιστο 253 V; I ~ μέγιστο 2 A
    P ~ μέγιστο 500 VA με cos φ ≥ 0,7;
    U = μέγιστο 40 V; I = μέγιστο 2 A
    P = μέγιστο 80 W
    Διάρκεια ζωής επαφών τουλάχιστον  105 εναλλαγές στο μέγιστο φορτίο
     Ένδειξη LED για την κατάσταση λειτουργίας, όριο και σφάλμα
    Τροφοδοσία
    Τάση 85 έως 253 VAC, 50/60 Hz 20 έως 30 VAC, 20 έως 60 VDC, μέγιστο 60 mA (1-κάναλο), μέγιστο 115 mA (3-κάναλο), επιτρεπτή παραμένουσα κυμάτωση εντός ορίων: Vpp = μέγιστο 2 V Ο Nivotester είναι εξοπλισμένος με προστασία  ανεστραμμένης πολικότητας
    Κατανάλωση ισχύς

    AC:
    1-κάναλο: μέγιστο 1,75 W       
    3- κάναλο: μέγιστο 2,75 W

    DC:
    1- κάναλο: μέγιστο 1,2 W (σε Vmin 20 V)       
    3- κάναλο: μέγιστο 2,25 W (σε Vmin 20 V)

    Συνθήκες λειτουργίας
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος για τοποθέτηση μεμονωμένου ενισχυτή:  –20 έως +60 °C, για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα, χωρίς κενά: –20 έως +50 °C
    Θερμοκρασία αποθήκευσης –20 έως +85 °C (κατά προτίμηση στους +20 °C)
    Βαθμός στεγανότητας    IP 20, IK06
    Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Σύμφωνα με το πρότυπο EN 61326 Class A, ανοχή παρεμβολών σύμφωνα με το πρότυποEN 61326 παράρτημα A (βιομηχανικό) και NAMUR NE 21
    Υλικά
    Κέλυφος Πολυανθρακικό
    Κάλυμμα πρόσοψης Πολυπροπυλένιο PP
    Στήριγμα στη ράγα Πολυαμίδιο PA6
    Πιστοποίηση
    Αντιεκρηκτικού τύπου ATEX II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    ATEX II(1)D [Ex i Da] IIIC
    Προστασία
    υπερχείλισης
    WHG, Πιστοποίηση διαρροής

    Διαστάσεις (σε mm)

    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο

    Συνδεσμολογία

    Έκδοση 1-κάναλο

    Μέγιστη διατομή καλωδίου  1 x 2,5 mm2 ή 2 x 1,5 mm2 

     

    a) Αισθητήρας 1 (EEx ia)

    b) Ρελέ ορίου 1

    c) Τροφοδοσία

    d) Ρελέ σφάλματος

    Έκδοση 3-κάναλο                       

    Μέγιστη διατομή καλωδίου  1 x 2,5 mm2 ή 2 x 1,5 mm2 

     

    a) Αισθητήρας 1 (EEx ia)

    b) Ρελέ ορίου 1

    c) Τροφοδοσία

    d) Ρελέ σφάλματος

    e) Αισθητήρας 3 (EEx ia)

    f) Αισθητήρας 2 (EEx ia)

    g) Ρελέ ορίου 2

    h) Ρελέ ορίου 3

  • Περισσότερα έγγραφα για FTL325N