Χωρητικός διακόπτης στάθμης στερεών

           

Χωρητικός διακόπτης στάθμης στερεών

Nivector FTC968 / FTC968Z

από €102,-
Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ.#445)

    • Κανένα κινούμενο μέρος
    • Λειτουργία χωρίς συντήρηση
    • Καμία επαφή με το προϊόν, όταν χρησιμοποιείται το προστατευτικό κάλλυμα
    • Υψηλή ανοχή στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και στις υπερτάσεις

    Με μια ματιά

    Προϊόν Υλικά στερεά με μέγεθος κόκκων ≤10 mm
    Διηλεκτρική σταθερά
    προϊόντος
    εr ≥1,6
    Πιστοποίηση ATEX II 1/3 D
    Θερμοκρασία προϊόντος –20 έως +80 °C
    Μήκος αισθητήρα 81 mm
    Πίεση λειτουργίας –1 έως +6 bar
    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Nivector FTC968: version for non hazardous area1 έως 34 έως 1011+
    Nivector FTC968 AC Διακόπτης στάθμης, χωρητικός. Εφαρμογή: σκόνη, κοκκώδη στερεά. Μηχανολογική σύνδεση: G1. Εμβάπτιση: 20-71mm. Έξοδος: 2-καλωδίων, 21-253VAC. Υλικό μόνωσης / κέλυφος: PC, IP65.
    • Δεν απαιτεί ρύθμιση.
    • Χωρίς κινούμενα μέρη.
    125,-112,-102,- 918098-0000
    Nivector FTC968 DC PNP. Same as above but with 3-wire PNP output and 10-55VDC.125,-112,-102,- 918098-0140
    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Nivector FTC968Z: version for Ex area1 έως 34 έως 1011+
    Nivector FTC968Z AC Διακόπτης στάθμης, χωρητικός. Εφαρμογή: σκόνη, κοκκώδη στερεά. Approval: ATEX II 1/3D. Μηχ. σύνδεση: G1,Επινικελωμένος χαλκός . Εμβάπτιση: 20-71mm. Έξοδος: 2-καλωδίων, 21-253VAC. Κέλυφος: Halar (ECTFE) IP65.
    • Δεν απαιτεί ρύθμιση.
    • Χωρίς κινούμενα μέρη.
    170,-153,-139,- 918098-1000
    Nivector FTC968Z DC PNP
    Same as above but 3-wire PNP output and 10-55VDC.
    170,-153,-139,- 918098-1140

    Accessoires

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Κάλυμμα για Nivector FTC96836,80 71329077
    Κάλυμμα για Nivector FTC968Z36,80 71329083

    Οι τιμές ισχύουν έως 31.08.2018 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

    Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης

  • Εφαρμογή

    Ο χωρητικός διακόπτης στάθμης Nivector είναι κατάλληλος για όλα τα είδη στερεών σε μορφή σκόνης και λεπτόκκοκων στερεών (π.χ. κοκκοποιημένο πλαστικό, μέσα καθαρισμού και ζωοτροφές). Λόγω των υλικών κατασκευής του το Nivector είναι επίσης κατάλληλο για
    χρήση με τρόφιμα, όπως σιτηρά, ζάχαρη, βότανα, μπαχαρικά και σιμιγδάλι.

    Λειτουργία

    Η άκρη του Nivector είναι ο αισθητήρας. Μόλις το υλικό έρθει σε επαφή με την άκρη, τότε το ηλεκτρονικό αλλάζει την κατάσταση του διακόπτη (κατάσταση ενεργοποίησης). Ο Nivector μπορεί να ρυθμιστεί είτε για ανίχνευση άνω ορίου είτε για κάτω όριο και μια φωτοδίοδος δείχνει την κατάσταση του διακόπτη. Ένα θωρακισμένο ηλεκτρόδιο αποτρέπει τις παρεμβολές από τα τοιχώματα του δοχείου ή της πλευρικής συσσώρευσης στερεών υλικών.

    Παράδειγμα

    Το Nivector FTC968 είναι ένας διακόπτης στάθμης, στον οποίο μπορεί να συνδεθεί απευθείας ένα μικρορελέ, μια ηλεκτροβαλβίδα ή ένας ελεγκτής (PLC).

  • Τεχνικά χαρακτηριστικά

    Έξοδος
    Κύκλωμα ασφαλείας Επιλεγόμενο για ελάχιστο ή μέγιστο
    Δυνατότητα σύνδεσης
    φορτίου

    AC: Σύντομη διάρκεια (40 ms): Μέγιστο 1,5 A μέγιστο 375 VA στα 253 V ή μέγιστο 31,5 VA στα 21 V (δεν προστατεύεται από βραχυκύκλωμα), Συνεχόμενα: Μέγιστο 87 VA στα 253 V, μέγιστο 7,4 VA στα 21 V, ελάχιστο 2,5 VA
    στα 253 V (10 mA), ελάχιστο 0,5 VA στα 21 V (20 mA) μέγιστη πτώση τάσης 12 V, μέγιστο ρεύμα διαρροής 4 mA

    DC: Σύντομη διάρκεια (50 ms): Μέγιστο 0,5 A, μέγιστο 55 V (χρονισμένη προστασία υπερφόρτωσης και  βραχυκυκλώματος), Συνεχόμενα: Μέγιστο 350 mA, παραμένουσα τάση < 3 V, ρεύμα διαρροής < 100 μA

    Χρόνος
    ενεργοποίησης
    Περίπου 0,2 sec καλυμμένος/μη καλυμμένος
    Τροφοδοσία
    AC 21 έως 253 V, 50/60 Hz (FTC968Z μέγιστο 250 V)
    DC 10 έως 55 V
    Συνθήκες λειτουργίας
    Θερμοκρασία
    περιβάλλοντος
    –20 έως +60 °C
    Θερμοκρασία υλικού

    FTC968: –20 έως + 80 °C

    FTC968Z: –20 έως +75 °C

    Θερμοκρασία
    λειτουργίας
    –20 έως +80 °C
    Θερμοκρασία
    αποθήκευσης
    –25 έως +85 °C
    Πίεση λειτουργίας –1 έως +6 bar
    Μέγεθος κόκκων Μέχρι και 10 mm
    Σχετική διηλεκτρική
    σταθερά του
    μετρούμενου υλικού
    Ελάχιστη 1,6
    Βαθμός στεγανότητας

    FTC968: IP 65/IP 67 σύμφωνα με το πρότυπο 60529,

    FTC968Z: IP 65

    Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών κατά EN 61326, ηλεκτρικός εξοπλισμός κατηγορίας B, ανοχή σε παρασιτικές παρεμβολές κατά EN 61326
    Μηχανική κατασκευή
    Μηχανολογικές
    συνδέσεις

    FTC968: Σπείρωμα G 1 A με δύο περικόχλια, σπείρωμα R 1 (DIN 2999)

    FTC968Z: Σπείρωμα G 1 A με δύο περικόχλια

    Προστατευτικό κάλλυμα: Σπείρωμα G1½ A

    Συνδεσμολογία Βιδωτοί ακροδέκτες για μέγιστη διατομή κλώνων 1,5 mm² στην είσοδο του καλωδίου (στυπιοθλίπτης) PG 11 (μπορεί να
    περιστραφεί, όπως είναι απαραίτητο), για διάμετρο καλωδίου 6 έως 8 mm
    Υλικά κατασκευής που έρχονται σε επαφή με το μέσω FTC968: κέλυφος από μπλε πολυκαρβονικό PC, παξιμάδι ασφαλείας από μαύρο πολυαμίδιο PA
    FTC968Ζ: κέλυφος από λευκό τυφλόν ECFTE, σπείρωμα από επινικελωμένο χαλκό, παξιμάδι ασφαλείας από μαύρο πολυαμίδιο PA
    Άλλα υλικά Περίβλημα-στυπιοθλίπτης: Διαφανές πολυαμίδιο PA
    Ρύθμιση
    Ένδειξη Κόκκινη φωτοδίοδος (LED) για ένδειξη της αλλαγής κατάστασης εξωτερικά ορατή
    Χειρισμός Περιστροφικός διακόπτης για τη ρύθμιση άνω ή κάτω ορίου, ποτενσιόμετρο για την ευαισθησία ενεργοποίησης του διακόπτη.
    Πιστοποίηση
    Αντιεκρηκτικότητα FTC968Z: ATEX II 1/3 D

    Διαστάσεις σε mm

    FTC968

    .

    FTC968Z

    .

    Προαιρετικό προστατευτικό κάλλυμα

    FTC968

    .

    FTC968Z

    .

    Το προαιρετικό προστατευτικό κάλλυμα έχει σπείρωμα G1½" και προστατεύει το Nivector από ζημιές που προκαλούν ιδιαίτερα διαβρωτικά ή τραχιά υλικά. Επιτρέπει την αφαίρεση του Nivector από ένα πλήρες σιλό για τον έλεγχο λειτουργίας του.

    Συνδεσμολογία

    a) Έκδοση AC

    b) Έκδοση DC (PNP)

  • Τεχνικό φυλλάδιο

    Περισσότερα έγγραφα για FTC968