Θερμόμετρο (RTD) με σπείρωμα για απαιτητικές εφαρμογές

Αισθητήρας θερμοκρασίας με βιδωτό σπείρωμα για απαιτητικές εφαρμογές

Omnigrad T TST187

από €70,-
Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ.#445)

    • Κατηγορία ακριβείας A (σύμφωνα με το IEC 751 ή EN 60751)
    • Αντικατάσταση εσωτερικής θερμοαντίστασης
    • Με θερμοκυψέλη, μηχαν. σύνδεση σπείρωμα και λαιμό επέκτασης

    Με μια ματιά

    Περιοχή θερμοκρασίας –50 έως +400 °C
    Ανοχή Pt100 κατηγορία A
    Βυθιζόμενο μήκος (mm) 120/160/250/400 (⌀ 9 mm)
    Χρόνος απόκρισης ≤18 sec (T50), ≤55 sec (T90)
    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Είδος ακροδέκτηΜήκος εμβάπτισης: L1 έως 34 έως 1011+
    Καλώδια120 mm80,-74,-70,- TST187-1A2A
    160 mm80,-74,-70,- TST187-1A2B
    250 mm89,-83,-79,- TST187-1A2C
    400 mm89,-83,-79,- TST187-1A2D
    Κλεμμοσειρά120 mm88,-81,-77,- TST187-1A3A
    160 mm88,-81,-77,- TST187-1A3B
    250 mm97,-90,-85,- TST187-1A3C
    400 mm97,-90,-85,- TST187-1A3D

    Οι τιμές ισχύουν έως 30.06.2019 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

    Nem pont ez a hőmérséklet érzékelő a legmegfelelőbb az Ön alkalmazásához?

    Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης

  • Εφαρμογή

    Το RTD θερμόμετρο Omnigrad T TST187 καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών της παγκόσμιας αγοράς. Τυπικές εφαρμογές μπορείτε να βρείτε στη χημική και φαρμακευτική βιομηχανία, στη βιομηχανία χαρτοπολτού και χαρτιού, στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων και στη βιομηχανία τροφίμων. Χρησιμοποιείται κατά προτίμηση σε δοχεία και σωλήνες, όπου απαιτείται εύλογος χρόνος απόκρισης.

    Λειτουργία

    Το θερμόμετρο Omnigrad T TST187 αποτελείται από μια εσωτερική θερμοαντίσταση μέσα σε ένα μεταλλικό περίβλημα με μηχανολογική σύνδεση G½". Ο μεταδότης κεφαλής (DIN 43729 μορφή B) είναι θερμικά απομονωμένος μέσω ενός λαιμού επέκτασης. Η εσωτερική θερμοαντιστάση μπορεί να αντικατασταθεί και είναι διαθέσιμη είτε με εύκαμπτα σύρματα για στερέωση του μεταδότη κεφαλής ή με κλέμμες.

    Οδηγίες εγκατάστασης

    Εγκατάσταση σε σωλήνα:

    α) Σε καμπύλες, αντίθετα από τη ροή

    β) Σε μικρούς σωλήνες λοξά, αντίθετα από τη ροή

    γ) Κάθετα στη ροή

     

  • Τεχνικά χαρακτηριστικά

    Αισθητήρας
    Στοιχείο Αντίσταση λευκόχρυσου, 1 × Pt100 (100 Ω στους 0 °C)
    Ανοχή

    Κατηγορία A σύμφωνα με το IEC 751: –50 έως +250 °C

    Κατηγορία B σύμφωνα με το IEC 751: 250 έως 400 °C

    Συρμάτωση Σύνδεση τεσσάρων συρμάτων
    Αντίσταση μόνωσης ≥100 MΩ, τάση δοκιμής 250 V σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
    Συνδεσμολογία Εύκαμπτα σύρματα ή μπλοκ ακροδεκτών
    Διάμετρος 6 mm
    Θερμοκρασία
    λειτουργίας
    –50 έως +400 °C
    Στέλεχος Καλώδιο με ορυκτή μόνωση (MgO)
    Χρόνος απόκρισης T50/18 sec, T90/55 sec. σύμφωνα με το IEC 751, σε κινούμενο νερό με 0,4 m/s
    Συνθήκες λειτουργίας

    50 bar στους +20 °C

    1 bar στους +400 °C

    Προστατευτικός σωλήνας
    Έκδοση DIN 43772 μορφή 2G
    Διάμετρος 9 mm
    Υλικό SS 316Ti/1.4571
    Μηχανολογική συνδέση
    Έκδοση DIN 43772 μορφή 2G
    Σπείρωμα

    G½", SS 316Ti/1.4571;

    ½" NPT-M, 1.4404/SS 316 L

    Κεφαλή
    Τύπος DIN 43729 μορφή B
    Βαθμός στεγανότητας IP 66/68
    Συνδεσμολογία M20×1,5, στυπιοθλίπτης
    Υλικό Αλουμίνιο, με επικάλυψη σκόνης πολυεστέρα

    Διαστάσεις σε mm

    L = Βυθιζόμενο μήκος


    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.

    Συνδεσμολογία

    Κλέμες

    Για απευθείας σύνδεση καλωδίων

     

    a) κόκκινο

    b) άσπρο

    Άκρα συρμάτων

    Για στερέωση του μεταδότη κεφαλής

     

    a) κόκκινο

    b) άσπρο

    Τιμές ανοχής

    a)  Κατηγορία A (ºC)

    b)  Κατηγορία B (ºC)

  • Τεχνικό φυλλάδιο

    Περισσότερα έγγραφα για TST187