Θερμόμετρο (RTD) με σπείρωμα για απλές εφαρμογές

Συμπαγές θερμόμετρο για απλές εφαρμογές

Omnigrad T TST487

από €45,-
Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ.#445)

    • Αισθητήρας κατηγορίας A
    • Μονωμένη εσωτερική θερμοαντίσταση με Fiberglass
    • Προστατευτικός σωλήνας ⌀ 6 mm

    Με μια ματιά

    Περιοχή θερμοκρασίας –50 έως +300 °C
    Ανοχή Pt100 κατηγορία A
    Βυθιζόμενο μήκος
    (διάμετρος)
    50/100/150/250 mm (⌀ 6 mm)
    Χρόνος απόκρισης ≤3,5 sec (T50), ≤8 sec (T90)
    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Είδος ακροδέκτηΜήκος εμβάπτισης: L1 έως 34 έως 1011+
    Καλώδια50 mm55,-49,-45,- TST487-1A2A
    100 mm55,-49,-45,- TST487-1A2B
    150 mm58,-52,-48,- TST487-1A2C
    250 mm58,-52,-48,- TST487-1A2D
    Κλεμμοσειρά50 mm63,-57,-52,- TST487-1A3A
    100 mm63,-57,-52,- TST487-1A3B
    150 mm66,-60,-54,- TST487-1A3C
    250 mm66,-60,-54,- TST487-1A3D

    Οι τιμές ισχύουν έως 30.06.2019 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

    Nem pont ez a hőmérséklet érzékelő a legmegfelelőbb az Ön alkalmazásához?

    Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης

  • Εφαρμογή

    Το Omnigrad T TST487 είναι μιας γενικής χρήσης RTD, ιδιαίτερα κατάλληλο για πολλές ελαφράς και μεσαίας δυσκολίας εφαρμογές, σε δοχεία ή σωλήνες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εκεί που η πίεση και η θερμοκρασία δεν είναι ακραίες, και η αναλογία απόδοσης/κόστους είναι πολύ σημαντική.

    Λειτουργία

    Το θερμόμετρο Omnigrad T TST487 περιλαμβάνει ένα ξεχωριστό μονωμένο PT100, μια τερματική κεφαλή. Η σύνδεση είναι με σπείρωμα G½". Η εσωτερική μονωμένη θερμοαντίσταση είναι διαθέσιμο είτε με εύκαμπτα σύρματα για στερέωση του μεταδότη κεφαλής ή με κλέμμες.

    Οδηγίες εγκατάστασης

    Εγκατάσταση σε σωλήνα

    α) Σε καμπύλες, αντίθετα από τη ροή

    b) Σε μικρούς σωλήνες λοξά, αντίθετα από τη ροή

    c) Κάθετα στη ροή

  • Τεχνικά χαρακτηριστικά

    Αισθητήρας
    Στοιχείο Αντίσταση λευκόχρυσου, 1 × Pt100 (100 Ω σε 0 °C)
    Ανοχή

    Κατηγορία A σύμφωνα με το IEC 751: –50 έως +250 °C

    Κατηγορία B σύμφωνα με το IEC 751: 250 έως 300 °C

    Συρμάτωση Σύνδεση τεσσάρων συρμάτων, καλώδιο μονωμένο με φίμπfiberglass
    Αντίσταση μόνωσης ≥100 MΩ, τάση δοκιμής 250 V σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
    Συνδεσμολογία Εύκαμπτα σύρματα ή μπλοκ ακροδεκτών
    Διάμετρος 6 mm
    Θερμοκρασία
    λειτουργίας
    –50 έως +300 °C
    Περίβλημα SS 316L/1.440 4
    Χρόνος απόκρισης T50/3,5 sec, T90/8 sec, σύμφωνα με το IEC 751, σε κινούμενο νερό με 0,4 m/s
    Θερμοκρασία
    περιβάλλοντος
    –40 έως +100 °C
    Μηχανολογική σύνδεση
    Υλικό SS 316Ti/1.4571
    Σύνδεση G½"
    Κεφαλή
    Τύπος DIN 43 729 μορφή B
    Βαθμός στεγανότητας IP 66/68
    Συνδεσμολογία M20×1,5, στυπιοθλίπτης
    Υλικό Αλουμίνιο, με επικάλυψη σκόνης πολυεστέρα

    Διαστάσεις σε mm

    a) συγκολλημένο

    L = Βυθιζόμενο μήκος


    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο

     

    Συνδεσμολογία

    Κλέμμες

    Για απευθείας σύνδεση καλωδίων

     

    a) κόκκινο
    b) άσπρο

    Άκρα συρμάτων

    Για στερέωση του μεταδότη κεφαλής

     

    a) κόκκινο
    b) άσπρο

    Τιμές ανοχής

    a) Κατηγορία A (ºC)

    b) Κατηγορία B (ºC)

  • Τεχνικό φυλλάδιο

    Περισσότερα έγγραφα για TST487