-
- Οθόνη 5 ψηφίων με φωτισμό
- Πτώση τάσης ≤1 V
- Τροφοδοσία απευθείας από το σήμα εισόδου 4 έως 20 mA (loop-powered)
Με μια ματιά
Πτώση τάσης ≤1 V, φωτισμός οθόνης ≤3,9 V Οθόνη 5 ψηφίων, ένδειξη τιμής και μονάδων Περίβλημα Τοποθέτηση σε πεδίο ή πίνακα Σήματα HART® έως 4 τιμές HART® με εναλλάξ παρουσίαση Προϊόν / Έκδοση Τιμή/ τεμ σε EUR Κωδικός παραγγελίας Είσοδος Πιστοποιήση Κέλυφος 1 έως 3 4 έως 10 11+ 4...20mA Μη- Αντιεκρηκτικού τύπου IP65 πίνακα 96x48x41.5mm 162,- 146,- 133,- RIA15-AAA1 IP66 πεδίου 131x81.5x55.5mm 237,- 213,- 194,- RIA15-AAB1+NA IP66 field housing plastic 131x81.5x55.5mm 237,- 213,- 194,- RIA15-AAC1+NA ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb IP65 πίνακα 96x48x41.5mm 212,- 191,- 174,- RIA15-BAA1 IP66 πεδίου 131x81.5x55.5mm 287,- 258,- 235,- RIA15-BAB1+NA IP66 field housing plastic 131x81.5x55.5mm 287,- 258,- 235,- RIA15-BAC1+NA 4...20mA + HART Μη- Αντιεκρηκτικού τύπου IP65 πίνακα 96x48x41.5mm 181,- 163,- 149,- RIA15-AAA2 IP66 πεδίου 131x81.5x55.5mm 256,- 230,- 210,- RIA15-AAB2+NA IP66 field housing plastic 131x81.5x55.5mm 256,- 230,- 210,- RIA15-AAC2+NA ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb IP65 πίνακα 96x48x41.5mm 231,- 208,- 189,- RIA15-BAA2 IP66 πεδίου 131x81.5x55.5mm 305,- 275,- 250,- RIA15-BAB2+NA Οι τιμές ισχύουν έως 31.03.2020 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+HauserΌσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης
-
Εφαρμογή
Το ενδεικτικό RIA15 συλλέγει τα σήματα μέτρησης και τα απεικονίζει με υψηλή ευκρίνεια και ακρίβεια. Το ψηφιακό ενδεικτικό είναι
κατάλληλο για ένα μεγάλο αριθμό εφαρμογών, π.χ. σε θαλάμους ελέγχου, ηλεκτρικά ερμάρια, εργαστηριακό εξοπλισμό καθώς και στην κατασκευή εγκαταστάσεων και συσκευών.Λειτουργία
Το ενδεικτικό RIA15 συνδέεται στο βρόχο ρεύματος 4 έως 20 mA και μετρά το μεταφερόμενο ρεύμα. Η παραμετροποίηση του εύρους μέτρησης, του δεκαδικού σημείου (υποδιαστολή) και της μετατόπισης μπορεί να γίνει εύκολα με τη βοήθεια τριών πλήκτρων στη συσκευή. Η ρύθμιση μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Η ένδειξη της μετρούμενης τιμής εμφανίζεται στην 5 ψηφίων LC οθόνη των 7 θέσεων. Με την προαιρετική λειτουργία HART® μπορεί να εμφανιστούν μέχρι και τέσσερις μετρούμενες τιμές ενός οργάνου.
Παράδειγμα
RIA15 ως ενδεικτικό πεδίου και πίνακα
-
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΕίσοδοςΕύρος μέτρησης 4 έως 20 mA (κλιμακωτό, προστασία ανεστραμμένης πολικότητας) Μετρούμενη
μεταβλητή4 έως 20 mA προαιρετική ένδειξη σήματος ρεύματος μέχρι και τεσσάρων τιμών μέσω HART® Μέγιστο ρεύμα
εισόδου200 mA (ρεύμα βραχυκυκλώματος) Πτώση τάσης Στάνταρ συσκευή: ≤1 V
Φωτισμός οθόνης: ≤3,9 V ανεξάρτητα από το σήμα μέτρησης
Με HART®: ≤2 V
Μέγιστο σφάλμα ±0,1 % Επίδραση της
θερμοκρασίας
περιβάλλοντος<0,01 %/K του εύρους μέτρησης ΈξοδοςΣυμπεριφορά
μεταφοράςΤα σήματα HART® δεν επηρεάζονται Συνθήκες λειτουργίαςΘερμοκρασία
περιβάλλοντος–40 έως +60 °C (Στις θερμοκρασίες κάτω από –25 °C η αναγνωσιμότητα της οθόνης δεν μπορεί να εγγυηθεί.) Θερμοκρασία
αποθήκευσης–40 έως +85 °C Κατηγορία κλίματος IEC 60654-1, κατηγορία B2 Ηλεκτρομαγνητική
συμβατότηταΑνοχή σε παρασιτικές παρεμβολές: Κατά IEC61326 (Βιομηχανικό περιβάλλον)/ NAMUR NE 21
Εκπομπή παρεμβολών: Κατά IEC61326, κατηγορία B
Βαθμός στεγανότητας Περίβλημα πίνακα: IP65 μπροστά, IP20 πίσω
Περίβλημα πεδίου: IP66, NEMA4x
Μηχανική κατασκευήΥλικά Περίβλημα πίνακα: Μπροστά: Αλουμίνιο
Πίσω: Πολυκαρβονικό PCΠερίβλημα πεδίου: Αλουμίνιο, πλαστικό
2 στυπιοθλίπτες καλωδίων M16Συνδεσμολογία Ελατηριωτές κλέμμες για αγωγό μονόκλωνο, 0,14...1,5 mm εύκαμπτο 0,5 mm², (πολύκλωνο) με σωληνωτό ακροδέκτη Ένδειξη - ρύθμισηΟθόνη Ένδειξη 5 ψηφίων (ύψος 17 mm), περιοχή ένδειξης: –19 999...+99 999, ραβδόγραμμα, ένδειξη 14 θέσεων για τις
μονάδες/TAGΤοπικός χειρισμός 3 πλήκτρα ΤροφοδοσίαΤάση Τροφοδοσία απευθείας από το βρόχο ρεύματος 4 έως 20 mA (loop-powered). ΠιστοποίησηΑντιεκρηκτικότητα ATEX, IECEx, FM, CSA Πιστοποίηση Ναυτιλίας GL EAC σήμα Διαστάσεις σε mm
Περίβλημα πίνακα
Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.
Περίβλημα πεδίου
Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.
Συνδεσμολογία
a) Τροφοδοτικό
b) "Active" σήμα εισόδου 4 έως 20 mA
c) Σύνδεση χωρίς φωτισμό φόντου
d) Σύνδεση με το φωτισμό φόντου
e) Σύνδεση με το τροφοδοτικό του μεταδότη και την έξοδο τουμεταδότη
f) Σύνδεση με την "pasive" έξοδο του μεταδότη και το τροφοδοτικό
g) Σύνδεση χωρίς τροφοδοτικό, απευθείας στο κύκλωμα 4 έως 20 mA
-
Περισσότερα έγγραφα για RIA15