-
- LCD (οθόνη υγρού κρυστάλλου) 5 ψηφίων συμπεριλαμβανομένου ραβδογράμματος και αλλαγής χρώματος
- Συσκευή 1ή 2 καναλιών με μαθηματικές λειτουργίες
- Ευρύ φάσμα τροφοδοσίας
Με μια ματιά
Είσοδοι 1/2 είσοδοι πολλαπλών μεγεθών για μέτρηση ρεύματος, τάσης, αντίστασης, θερμοκρασίας (RTD, TC) Έξοδοι 2 ρελέ, 1/2 αναλογικές έξοδοι Ένδειξη LCD (οθόνη υγρού κρυστάλλου) 2 σειρών, μαύρο/ άσπρο/κίτρινο, λειτουργία συναγερμού: Αλλαγή χρώματος σε κόκκινο, λειτουργία εναλλαγής καναλιών Λειτουργίες Γραμμικοποίηση, μαθηματικοί υπολογισμοί (+/-/μέσος όρος), υπολογισμός διαφορικής πίεσης Διαστάσεις RIA45: 96 × 48 × 175 mm
RIA46: 133 × 199 × 96 mm
Ενδεικτικό πίνακα RIA45
Προϊόν / Έκδοση Τιμή/ τεμ σε EUR Κωδικός παραγγελίας Πιστοποίηση Είσοδος; Έξοδος 1 έως 3 4 έως 10 11+ Μη- Αντιεκρηκτικού τύπου 1x πολλαπλή; 1x αναλογική 259,- 241,- 228,- RIA45-A1A1 2x πολλαπλή; 2x αναλογική 360,- 335,- 317,- RIA45-A1B1 1x πολλαπλή; 1x αναλογική + 2 ρελέ 320,- 297,- 281,- RIA45-A1C1 2x πολλαπλή; 2x αναλογική + 2 ρελέ 420,- 390,- 369,- RIA45-A1D1 ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC 1x πολλαπλή; 1x αναλογική 300,- 279,- 264,- RIA45-B1A1 2x πολλαπλή; 2x αναλογική 401,- 373,- 353,- RIA45-B1B1 1x πολλαπλή; 1x αναλογική + 2 ρελέ 360,- 335,- 317,- RIA45-B1C1 2x πολλαπλή; 2x αναλογική + 2 ρελέ 461,- 428,- 405,- RIA45-B1D1 Ενδεικτικό πεδίου RIA46
Προϊόν / Έκδοση Τιμή/ τεμ σε EUR Κωδικός παραγγελίας Πιστοποίηση Κέλυφος Είσοδος; Έξοδος 1 έως 3 4 έως 10 11+ Μη- Αντιεκρηκτικού τύπου Πεδίου, πλαστικό με ενίσχυση από γυαλί 1x πολλαπλή; 1x αναλογική 341,- 317,- 300,- RIA46-A1A1A 2x πολλαπλή; 2x αναλογική 442,- 411,- 389,- RIA46-A1B1A 1x πολλαπλή; 1x αναλογική + 2 ρελέ 402,- 373,- 353,- RIA46-A1C1A 2x πολλαπλή; 2x αναλογική + 2 ρελέ 502,- 467,- 441,- RIA46-A1D1A ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC Πεδίου, Αλουμίνιο 1x πολλαπλή; 1x αναλογική 461,- 429,- 406,- RIA46-B1A2A 2x πολλαπλή; 2x αναλογική 562,- 523,- 495,- RIA46-B1B2A 1x πολλαπλή; 1x αναλογική + 2 ρελέ 522,- 485,- 459,- RIA46-B1C2A 2x πολλαπλή; 2x αναλογική + 2 ρελέ 622,- 578,- 547,- RIA46-B1D2A Παρελκόμενα
Προϊόν / Έκδοση Τιμή/ τεμ σε EUR Κωδικός παραγγελίας Σετ ρύθμισης/ USB TXU10- για συσκευές προγραμ. με Η/Υ. Λογισμικό+ καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ με USB-θύρα. 4-πολικό βύσμα 101,72 TXU10-AC Οι τιμές ισχύουν έως 31.03.2020 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+HauserΌσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης
-
Εφαρμογή
Εξοπλισμένοι με ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών και εγκρίσεων οι ενδείκτες RIA45 και RIA46 ταιριάζουν σε κάθε εφαρμογή της βιομηχανίας. Οι
τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν την απεικόνιση και παρακολούθηση των μεγεθών της εφαρμογής, π.χ. όπου είναι απαραίτητη η προστασία
υπερχείλισης. Ως οθόνη πίνακα το ενδεικτικό RIA45 είναι ιδανικό για εγκατάσταση σε αίθουσα ελέγχου, ερμάρια ή εργαστήρια ενώ το ενδεικτικό πεδίου RIA46 μπορεί να εγκατασταθεί σε επικίνδυνες για έκρηξη περιοχές.Λειτουργία
Το ενδεικτικό ανιχνεύει, αξιολογεί και εμφανίζει αναλογικές τιμές διεργασίας. Το ενσωματωμένο τροφοδοτικό βρόχου, τροφοδοτεί τους δισύρματους αισθητήρες. Οι είσοδοι πολλαπλών μεγεθών επιτρέπουν τη μέτρηση του ρεύματος και της τάσης όπως και την εξασφάλιση μιας απευθείας σύνδεσης στα RTD και στα θερμοστοιχεία. Για τον έλεγχο της διεργασίας μπορεί να παρακολουθούνται οι οριακές τιμές και να ενεργοποιούνται αντίστοιχα τα ενσωματωμένα ρελέ. Η οθόνη LC διπλής γραμμής έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις βιομηχανίες (μεταποιητικές
βιομηχανίες) και παρέχει ένα ευρύ φάσμα προγραμματιζόμενων πληροφοριών. Πατώντας το πλήκτρο γρήγορης πληροφορίας, στην οθόνη
εναλλάσσονται, χειροκίνητα ή αυτόματα, οι διάφορες τιμές (τιμές διεργασίας, υπολογισμένες τιμές ή τιμές μνήμης). Σε περίπτωση βλάβης
το χρώμα της οθόνης αλλάζει για να σηματοδοτήσει την ύπαρξη σφάλματος, που είναι εύκολα ορατό από απόσταση. Η ενσωματωμένη
λειτουργία "Διαφορική πίεση" επιτρέπει μια γρήγορη, άνετη και εύκολη διαχείριση των εφαρμογών διαφορικής πίεσης.Παράδειγμα
Παράδειγμα εφαρμογής "Διαφορική πίεση"
a) Αναλογική είσ. 1
b) Αναλογική είσ. 2
-
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Παράμετροι εισόδουΕίσοδος 1/2× είσοδος πολλαπλών μεγεθών 0 έως 20 mA, 4 έως 20 mA, Επάνω περιοχή: Μέχρι και 22 mA, 0 έως 10 V, 2 έως 10 V, 0 έως 5 V, 1 έως 5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV, ±150 mV, 30 έως 3000 Ω, Pt 100 σύμφωνα με το IEC751,
GOST, JIS1604, Pt 500 και Pt 1000 σύμφωνα με το IEC751, Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 σύμφωνα με το GOST, Ni 100, Ni 1000 σύμφωνα με το DIN43760, Τύπος J, K, T, N, B, S, R σύμφωνα με το IEC584, Τύπος U σύμφωνα με το DIN43710, Τύπος L σύμφωνα με το DIN43710, GOST, Τύπος C, D σύμφωνα με το ASTM E998Γραμμικοποίηση Γραμμικοποίηση εισόδου και υπολογισμός τιμών (μέχρι και 32 σημεία γραμμικοποίησης) Ανοχή ρεύματος 0,05 % του εύρους μέτρησης Παράμετροι εξόδουΑναλογική έξοδος 1/2 × αναλογική έξοδος, 0 έως 20 mA, 4 έως 20 mA, 0 έως 10V, 2 έως 10V, 0 έως 5V, αντοχή σε βραχυκύκλωμα, Imax <25 mA Τροφοδοτικό βρόχου
(loop power supply)24 V DC (+15%/-5%), μέγ. 25 mA, προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση, γαλβανικά απομονωμένο από
το σύστημα και τις εξόδουςΈξοδος κατάστασης Ανοιχτός συλλέκτης για την παρακολούθηση της κατάστασης της συσκευής καθώς και της θραύσης καλωδίου (διακοπή κυκλώματος) Ρελέ 2 μεταγωγικές επαφές με λειτουργίες: Ελάχιστο, Μέγιστο, Διαβάθμιση, Σφάλμα, Εκτός ζώνης, Εντός ζώνης Λειτουργία οριακής
τιμήςΜέγιστο φορτίο επαφής DC 30 V / 3 A (Συνεχής κατάσταση, χωρίς καταστροφή της εισόδου)
Μέγιστο φορτίο επαφής AC 250 V / 3 A (Συνεχής κατάσταση, χωρίς καταστροφή της εισόδου)
Ελάχιστο φορτίο επαφής 500 mW (12 V/10 mA)
Συνθήκες λειτουργίαςΒαθμός στεγανότητας RIA45: Μροστά: IP65 Πίσω: IP20
RIA46: IP67/NEMA 4x
Θερμοκρασία
περιβάλλοντος–20 έως +60 °C Θερμοκρασία
αποθήκευσης–40 έως +85 °C ΤροφοδοσίαΤάση 24 V έως 230 V AC/DC ΣχεδιασμόςΜπροστά (RIA45) 96 × 48 mm, άνοιγμα: 92 × 45 mm Βάθος (RIA45) 151,8 mm (χωρίς πλαίσιο Ex)
175 mm (με πλαίσιο Ex)
Περίβλημα πεδίου
(RIA46)133 × 199 × 96 mm πλαστικό ενισχυμένο με ίνες υάλου ή αλουμίνιο Συνδεσμολογία Ελατηριωτή κλέμμα για αγωγό, 2,5 mm², τροφοδοσία με βιδωτή κλέμμα Ένδειξη - ρύθμισηΌθονη LCD (οθόνη υγρού κρυστάλλου) 2 σειρών, μαύρο/άσπρο/κίτρινο, λειτουργία συναγερμού: Αλλαγή χρώματος σε κόκκινο, λειτουργία εναλλαγής, 1η γραμμή: 7 θέσιες, 5 ψηφία, 17 mm ύψος, 2η γραμμή: Ελεύθερα προγραμματιζόμενη Dot-Matrix (μήτρα κουκκίδων) για ραβδόγραμμα, TAG, μονάδα Φωτοδίοδος (LED) 2 × κατάσταση συσκευής, 2 × ρελέ κατάστασης Χειρισμός Χρησιμοποιώντας τρία πλήκτρα και/ή μέσω λογισμικού ρύθμισης FieldCare Device Setup ΠιστοποίησηΑνιτεκρηκτικότητα ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC, CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4, FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 TIIS [Ex ia] IIC, NEPSI [Ex ia] IIC Άλλες SIL2, WHG, GL (Germanischer Lloyd), κατασκευή πλοίων Λειτουργίες λογισμικούΛειτουργία καταγραφής/μνήμη για Ελάχιστο/Μέγιστο, καταγραφή σφάλματος, εφαρμογή διαφορικής πίεσης, 2 κανάλια υπολογισμού: Άθροισμα, διαφορά, μέσος όρος, γραμμικοποίηση ΠαρελκόμεναΛογισμικό ρύθμισης FieldCare Device Setup Σετ ρύθμισης TXU10, USB Διαστάσεις σε mm
RIA45
a) Αποστάτης για τις κλέμμες (επιλογή Ex)
Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.
RIA46
Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.
Συνδεσμολογία
a) Αναλογική έξοδος
RIA46
a) Υποδοχή σύνδεσης για το καλώδιο προγραμματισμού
b) Σύνδεση τροφοδοσίας
c) Σύνδεση ρελέ 1 (προαιρετικά)
d) Σύνδεση ρελέ 2 (προαιρετικά)
e) Σύνδεση για αναλογική έξοδο και έξοδο κατάστασης
f) Σύνδεση για αναλογική είσοδο 1
g) Σύνδεση για αναλογική είσοδο 2 (προαιρετικά)
h) Υποδοχές σύνδεσης HART®
i) Αποτύπωση με λέιζερ της συνδεσμολογίας των κλεμμών -
Περισσότερα έγγραφα για RIA45Περισσότερα έγγραφα για RIA46