Ενδεικτικό πεδίου 8 καναλιών με Foundation fieldbus™ ή PROFIBUS® PA
FOUNDATIONPROFIBUS

Ενδεικτικό πεδίου με FOUNDATION fieldbus™ ή PROFIBUS® PA

RID14 / RID16

από €454,-
Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ.#445)

    • Φωτιζόμενη οθόνη με ραβδόγραμμα, σύμβολα διάγνωσης και πεδίο απλού κειμένου
    • Λειτουργία για μέχρι 8 αναλογικά κανάλια ή ψηφιακές καταστάσεις
    • Προαιρετικά περίβλημα αλουμινίου για εφαρμογές Ex

    Με μια ματιά

    Επικοινωνία και
    επεξεργασία δεδομένων
    Foundation fieldbus™ H1, IEC 61158-2 ή PROFIBUS® PA σύμφωνα με το πρότυπο EN 50170 μέρος 2, IEC 61158-2 (MBP)
    Βαθμός στεγανότητας IP 67, NEMA 4X
    Εγκρίσεις

    ATEX Ex ia, Ex nA;

    FM IS, NI;

    CSA IS, NI

    Profibus PA και Foundation Fieldbus ενδεικτικό RID14

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    ΠιστοποίησηΕπικοινωνία1 έως 34 έως 1011+
    Μη- Αντιεκρηκτικού τύπουFOUNDATION Fieldbus620,-558,-509,- RID14-AA3C1
    PROFIBUS PA620,-558,-509,- RID14-AA3C2
    ATEX II1G Ex ia IIC T4/T5/T6FOUNDATION Fieldbus679,-611,-557,- RID14-BA3C1
    PROFIBUS PA679,-611,-557,- RID14-BA3C2

    Profibus PA και Foundation Fieldbus ενδεικτικό RID16

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    ΠιστοποίησηΕπικοινωνία1 έως 34 έως 1011+
    Μη- Αντιεκρηκτικού τύπουFOUNDATION Fieldbus554,-498,-454,- RID16-AA1A1
    PROFIBUS PA554,-498,-454,- RID16-AA1A2
    ATEX II1G Ex ia IIC T4/T5/T6FOUNDATION Fieldbus698,-628,-573,- RID16-BA2A1
    PROFIBUS PA698,-628,-573,- RID16-BA2A2

    Οι τιμές ισχύουν έως 31.03.2020 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

    Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης

  • Εφαρμογή

    Τα ενδεικτικά πεδίου RID14/RID16 παρακολουθούν τα σήματα μέτρησης και τα απεικονίζουν με υψηλή ευκρίνεια και ακρίβεια. Χάρη στην οθόνη οπίσθιου φωτισμού επιτρέπουν την εγκατάσταση παντού και είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για χρήση σε πεδίο ή σε κινητές εξέδρες.

    Λειτουργία

    Το 8 καναλιών ενδεικτικό, απεικονίζει μετρούμενες τιμές, υπολογισμένες τιμές και πληροφορίες κατάστασης των χρηστών του fieldbus σε ένα δίκτυο fieldbus. Στη λειτουργία ακροατή, η συσκευή ακούει τις ρυθμισμένες διευθύνσεις του δικτύου και δείχνει τις συγκεκριμένες τιμές τους.
    Επιπλέον οι διαθέσιμες στο δίκτυο τιμές μπορούν επίσης να εμφανιστούν μέσω της λειτουργίας διασύνδεσης στην περίπτωση ενός ενδεικτικού
    Foundation fieldbus™. Η κατάσταση των τιμών εμφανίζεται με εικονίδια ή ως απλό κείμενο στην απεικόνιση της μετρημένης τιμής. Η ένδειξη απλού κειμένου καθιστά δυνατή την εμφάνιση συνδυασμών αλφαριθμητικών χαρακτήρων, όπως τα TAG. Η συσκευή τροφοδοτείται από το δίκτυο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επικίνδυνες περιοχές μέχρι την κατηγορία θερμοκρασίας T6.

     

    Παράδειγμα εφαρμογής

    a) Οπτικοποίηση και παρακολούθηση π.χ. P View, FieldCare και διαγνωστικό λογισμικό

    b) PLC

    c) Ζεύκτης κλαδου

    d) Μέχρι και 32 συσκευές ανά τομέα

     

    Ολοκλήρωση του συστήματος μέσω PROFIBUS® PA

  • Τεχνικά χαρακτηριστικά

    Επικοινωνία και επεξεργασία δεδομένων
    Foundation fieldbus™

    Foundation fieldbus™ H1, IEC 61158-2

    FDE (Ηλεκτρονικό σύστημα αποσύνδεσης σε περίπτωση βλάβης) = 0 mA

    Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων: Υπ οστηριζόμενος ρυθμός μπάουντ = 31,25 kBit/s

    Κωδικοποίησης σήματος = Manchester II

    Υποστηρίζεται η λειτουργία LAS (link active scheduler), LM (link master)

    Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60079-27, FISCO/FNICO

    PROFIBUS® PA

    PROFIBUS® PA σύμφωνα με το πρότυπο EN 50170 μέρος 2, IEC 61158-2 (MBP)

    FDE (Ηλεκτρονικό σύστημα αποσύνδεσης σε περίπτωση βλάβης) = 0 mA

    Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων: Υποστηριζόμενος ρυθμός μπάουντ = 31,25 kBit/s

    Κωδικοποίησης σήματος = Manchester II

    Δεδομένα σύνδεσης σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60079-11 FISCO, Entity

    Τροφοδοσία
    Τάση Τροφοδοσία μέσω του δυκτίου. U = 9 έως 32 V DC, πολικότητα ανεξάρτητη (μέγ. τάση Ub = 35 V)
    Κατανάλωση ρεύματος ≤11 mA
    Είσοδος καλωδίου Σπείρωμα M20
    Συνθήκες λειτουργίας
    Θερμοκρασία
    περιβάλλοντος

    -40 έως +80 °C

    Η οθόνη μπορεί να αντιδράσει αργά σε θερμοκρασίες < -20 °C.

    Η αναγνωσιμότητα της οθόνης δεν είναι πλέον εγγυημένη σε θερμοκρασίες < -30 °C.

    Θερμοκρασία
    αποθήκευσης
    -40 έως +80 °C
    Κλιματική προστασία Σύμφωνα με το IEC 60654-1, κατηγορία C
    Βαθμός στεγανότητας IP67. NEMA 4X.
    Μηχανική κατασκευή
    Υλικό

    RID14:
    Περίβλημα: Χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο
    AlSi10Mg με επικάλυψη σκόνης στη βάση πολυεστέρα,
    προαιρετικά: Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4405;


    RID16:
    Περίβλημα: Πλαστικό ενισχυμένο με ίνες υάλου PBT-GF30,

    προαιρετικά: Αλουμίνιο AlSi12

    Βάρος

    RID14:
    Περίβλημα αλουμινίου: Περίπου 1,6 kg
    Περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα: Περίπου 4,2 kg


    RID16:
    Πλαστικό περίβλημα: Περίπου 500 g
    Περίβλημα αλουμινίου: Περίπου 1,7 kg

    Ακροδέκτες Βιδωτοί για καλώδια μέχρι 2,5 mm2 (14 AWG) με σωληνωτό ακροδέκτη
    Πιστοποίηση
    RID14 FM IS, CSA IS, ATEX Ex ia, ATEX Ex d IEC
    RID16 FM IS, IN, CSA IS, NI, ATEX Ex ia, ATEX Ex d IEC

    Διαστάσεις (σε mm)

    RID14

    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.

    RID16

    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.

    Συνδεσμολογία

    RID14

    a) 1 FOUNDATION fieldbus™ ή PROFIBUS® PA

    RID16

    a) 1 FOUNDATION fieldbus™ ή PROFIBUS® PA

  • Περισσότερα έγγραφα για RID14
    Περισσότερα έγγραφα για RID16