Μεταδότης διεργασίας γενικής χρήσης

Μεταδότης διεργασίας γενικής χρήσης

RMA42

από €206,-
Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ.#445)

    • 1 ή 2 είσοδοι πολλαπλών μεγεθών, προαιρετικά intrinsically safe
    • Φωτιζόμενη LCD (οθόνη υγρού κρυστάλλου) 5 ψηφίων
    • 2 ρελέ με πρόσθετη έξοδο κατάστασης
    • Αποθήκευση στη μνήμη της τιμής Ελάχιστο/Μέγιστο

    Με μια ματιά

    Είσοδος 1/2 είσοδοι πολλαπλών μεγεθών για μέτρηση ρεύματος, τάσης, αντίστασης, θερμοκρασίας, προαιρετικά
    «intrinsically safe»
    Λειτουργίες Γραμμικοποίηση, μαθηματικοί υπολογισμοί, υπολογισμός διαφορικής πίεσης
    Έξοδοι 2 ρελέ, 1/2 αναλογικές
    Διαστάσεις 45 × 115 × 118 mm
    Ένδειξη LCD (οθόνη υγρού κρυστάλλου) 2 σειρών, μαύρο/άσπρο/κίτρινο, λειτουργία εναλλαγής ανάμεσα στα κανάλια
    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    ΠιστοποίησηΕίσοδος; Έξοδος1 έως 34 έως 1011+
    Μη- Αντιεκρηκτικού τύπου1x πολλαπλή; 1x αναλογική251,-226,-206,- RMA42-AAA
    2x πολλαπλή; 2x αναλογική341,-307,-279,- RMA42-AAB
    1x πολλαπλή; 1x αναλογική + 2 ρελέ304,-274,-250,- RMA42-AAC
    2x πολλαπλή; 2x αναλογική + 2 ρελέ394,-354,-323,- RMA42-AAD
    ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC1x πολλαπλή; 1x αναλογική296,-266,-243,- RMA42-BHA
    2x πολλαπλή; 2x αναλογική386,-348,-317,- RMA42-BHB
    1x πολλαπλή; 1x αναλογική + 2 ρελέ350,-315,-287,- RMA42-BHC
    2x πολλαπλή; 2x αναλογική + 2 ρελέ439,-395,-360,- RMA42-BHD

    Παρελκόμενα

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Σετ ρύθμισης/ USB TXU10- για συσκευές προγραμ. με Η/Υ. Λογισμικό+ καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ με USB-θύρα. 4-πολικό βύσμα101,72 TXU10-AC
    Κέλυφος πεδίου , R4 182x180x165, 5xM20, PC Pροστατευτικό κέλυφος Minitec. Συνθετικό κέλυφος + διαφανές κάλυμμα. Βαθμός προστασίας IP66. 4x22.5mm / 2x45mm.74,96 52010132

    Οι τιμές ισχύουν έως 31.03.2020 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

    Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης

  • Εφαρμογή

    Λόγω του σχεδιασμού του το RMA42 είναι κατάλληλο για χρήση σε πολλές βιομηχανίες, όπως χημική βιομηχανία, διαχείριση νερού και
    υγρών αποβλήτων και βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Οι τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν την παρακολούθηση των σημάτων για
    πιθανή παρέκκλισή τους από τις προκαθορισμένες οριακές τιμές (επίσης WHG), καθώς και μετάδοση των σημάτων από τις επικίνδυνες
    περιοχές, εφαρμογές διαφορικής πίεσης και πολλαπλασιασμό σήματος. Ο RMA42 μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα ερμάριο πίνακα ή να
    χρησιμοποιηθεί με ένα περίβλημα πεδίου.

    Λειτουργία

    Ο μεταδότης διεργασίας RMA42 τροφοδοτεί το μεταδότη ή τον αισθητήρα και επεξεργάζεται τα αναλογικά τους σήματα. Αυτά τα
    σήματα παρακολουθούνται, αξιολογούνται, υπολογίζονται, αποθηκεύονται, διαχωρίζονται, συνδέονται μεταξύ τους, μετατρέπονται και εμφανίζονται. Τα σήματα, οι ενδιάμεσες τιμές και τα αποτελέσματα των υπολογισμών και της ανάλυσης μεταδίδονται με ψηφιακή ή αναλογική μορφή. Με τα δύο ρελέ μπορεί να ελέγχεται όλη η διεργασία.

  • Τεχνικά χαρακτηριστικά

    Παράμετροι εισόδου
    Είσοδος 1/2× είσοδος πολλαπλών μεγεθών 0 έως 20 mA, 4 έως 20 mA, Επάνω περιοχή: Μέχρι και 22 mA, 0 έως 10 V, 2 έως 10 V, 0 έως 5 V, 1 έως 5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V, ±100 mV, 30 έως 3000 Ω, Pt 100 σύμφωνα με το IEC60751, GOST,
    JIS1604, Pt 500 και Pt 1000 σύμφωνα με το IEC60751, Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 σύμφωνα με το GOST,
    Ni 100, Ni 1000 σύμφωνα με το DIN43760, Τύπος J, K, T, N, B, S, R σύμφωνα με το IEC60584, Τύπος U σύμφωνα με το DIN43710, Τύπος L σύμφωνα με το DIN43710, GOST, τύπος C, D σύμφωνα με το ASTM E998
    Γραμμικοποίηση 2 πίνακες γραμμικοποίησης των τιμών εισόδου (μέχρι και 32 σημεία γραμμικοποίησης)
    Παράμετροι εξόδου
    Αναλογική έξοδος 1/2 × αναλογική έξοδος, 0 έως 20 mA, 4 έως 20 mA, 0 έως 10 V, 2 έως 10 V, 0 έως 5 V, προστασία από βραχυκύκλωμα, Imax <25 mA
    Τροφοδοτικό βρόχου
    (loop power supply)
    24 V DC (+15%/-5%), μέγ. 30 mA, προστασία από βραχυκύκλωμα και αντοχή σε υπερφόρτωση, γαλβανικά απομονωμένο από το σύστημα και τις εξόδους
    Έξοδος κατάστασης Ανοιχτός συλλέκτης για την παρακολούθηση της κατάστασης της συσκευής καθώς και της θραύσης καλωδίου (διακοπή κυκλώματος)
    Ρελέ 2 μεταγωγικές επαφές με λειτουργίες: Ελάχιστο, Μέγιστο, Διαβάθμιση, Σφάλμα, Εκτός ζώνης, Εντός ζώνης
    Λειτουργία οριακής
    τιμής

    Μέγιστο φορτίο επαφής DC 30 V / 3 A (Συνεχής κατάσταση, χωρίς καταστροφή της εισόδου)

    Μέγιστο φορτίο επαφής AC 250 V / 3 A (Συνεχής κατάσταση, χωρίς καταστροφή της εισόδου)

    Ελάχιστο φορτίο επαφής 500 mW (12 V/10 mA)

    Συνθήκες λειτουργίας
    Βαθμός στεγανότητας Περίβλημα ράγας DIN IP20
    Θερμοκρασία
    περιβάλλοντος
    -20 έως +50 °C
    Θερμοκρασία
    αποθήκευσης
    -40 έως +85 °C
    Τροφοδοσία
    Τάση 24 V έως 230 V AC/DC (–20%/+10%) 50/60 Hz
    Σχεδιασμός
    Περίβλημα (Π×Υ×Β) 45 × 115 × 118 mm
    Συνδεσμολογία Βιδωτές κλέμμες, 2,5 mm²
    Ένδειξη - ρύθμιση
    Οθόνη LCD (οθόνη υγρού κρυστάλλου) 2 σειρών, μαύρο/άσπρο/κίτρινο, λειτουργία εναλλαγής, 1η γραμμή: 7 θέσεις, 5 ψηφία, 2η γραμμή: Ελεύθερα προγραμματιζόμενη Dot-Matrix (μήτρα κουκκίδων) για ραβδόγραμμα, TAG, μονάδα μέτρησης
    Φωτοδίοδος (LED)

    2 × κατάσταση συσκευής,

    2 × κατάσταση ρελέ

    Χειρισμός Χρησιμοποιώντας τρία πλήκτρα και/ή μέσω λογισμικού FieldCare Device Setup
    Πιστοποίηση
    Ανιτεκρηκτικότητα ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC
    Άλλες SIL2, UL, GL, CSA, GP
    Λειτουργίες λογισμικού
    Λειτουργία καταγραφής/μνήμη για Ελάχιστο/Μέγιστο, καταγραφή σφάλματος, εφαρμογή διαφορικής πίεσης, 2 κανάλια υπολογισμού: Άθροισμα, διαφορά, μέσος όρος, γραμμικοποίηση
    Παρελκόμενα
    Λογισμικό ρύθμισης FieldCare Device Setup
    Commubox TXU10 (συμπεριλαμβανομένου του FieldCare Device Setup)

    Διαστάσεις σε mm

    Εγκατάσταση σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών.

    Συνδεσμολογία

    a) Είσοδος

    b) Eξοδος

    c)  Aναλογική έξοδος

    d) OC

    e) Pελέ

  • Περισσότερα έγγραφα για RMA42
  • Παράδειγμα Εφαρμογής: Μέτρηση διαφορικής πίεσης

    RMA42 - Μέτρηση διαφορικής πίεσης

    Η μέτρηση διαφορικής πίεσης δεν είναι πλέων περισσότερο περίπλοκή ή ακριβή από ένα RMA42 μεταδότη διεργασίας συνδεδεμένο με δύο μεταδότες πίεσης Cerabar. Τα σήματα από τους μεταδότες πίεσης μεταφέρονται στον RMA42.

    Μέσα στο RMA42, η ομάδα παραμέτρων αναλογικών εισόδων, χρησιμοποιείται για τον αυτόματο υπολογισμό της διαφοράς πίεσης μεταξύ των δύο πιέσεων, άρα και η τιμή της στάθμης πλήρωσης. Η γραμμικοποίηση της τιμής της στάθμης επιτρέπει τον υπολογισμό του όγκου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απεικόνιση της στάθμης και του όγκου στο ενδεικτικό, ενώ οι τιμές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλα συστήματα, με την βοήθεια των αναλογικών εξόδων της συσκευής. Επιπλέων, το τροφοδοτικό βρόγχου (loop power) που διαθέτει το RMA42, μπορεί να τροφοδοτήσει τους αισθητήρες πίεσης.

    Ο ίδιος συνδυασμός οργάνων μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε να ελέγχει την κατάσταση ενός φίλτρου, είτε μία αντλία.

    α) Στάθμη
    β) Άνω πίεση

     

    Σημειώνεται ότι τόσο το RIA45 ενδεικτικό πίνακα, όσο και το RIA46 ενδεικτικό πεδίου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως και το RMA42.