Παλλόμενος διακόπτης στάθμης στερεών

                        FTM20       FTM21

Παλλόμενος διακόπτης στάθμης στερεών

Soliphant T FTM20 / FTM21

από €273,-
Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ.#445)

    • Καμία βαθμονόμηση: Εύκολη θέση σε λειτουργία
    • Αναισθησία σε πικαθίσεις υλικού
    • Χωρίς μηχανικά κινούμενα μέρη
    • Υλικό αισθητήρα 316L
    • Ορατή κατάσταση μεταγωγής εξωτερικά

    Με μια ματιά

    Υλικό Μη ρευστοποιημένα στερεά
    Μήκος αισθητήρα

    Συμπαγής σχεδιασμός: 225 mm,

    με ράβδο επέκτασης: 500, 1000 ή 1500 mm

    Πυκνότητα υλικού ≥200 g/l
    Πίεση λειτουργίας –1 έως +25 bar
    Θερμοκρασία υλικού –40 έως +150 °C

    Soliphant FTM20 : Έκδοση κοντής ράβδου

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    ΠιστοποίησηΤροφοδοσία/ έξοδοςΚέλυφος/ είσοδος καλωδίου1 έως 34 έως 1011+
    Μη- Αντιεκρηκτικού τύπουFEM22; 3-καλωδίων PNP 10-45VDCF16 Πολυεστέρας IP66/67 NEMA4X; M20 στυπιοθλίπτης311,-289,-273,- FTM20-Ax22A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 στυπιοθλίπτης336,-312,-295,- FTM20-Ax25A
    FEM24; ρελέ DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Πολυεστέρας IP66/67 NEMA4X; M20 στυπιοθλίπτης332,-309,-292,- FTM20-Ax42A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 στυπιοθλίπτης357,-332,-314,- FTM20-Ax45A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-καλωδίων PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 στυπιοθλίπτης425,-395,-374,- FTM20-4x25A
    FEM24; ρελέ DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 στυπιοθλίπτης446,-414,-392,- FTM20-4x45A

    Soliphant FTM21 με L=500mm

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    ΠιστοποίησηΤροφοδοσία/ έξοδοςΚέλυφος/ είσοδος καλωδίου1 έως 34 έως 1011+
    Μη- Αντιεκρηκτικού τύπουFEM22; 3-καλωδίων PNP 10-45VDCF16 Πολυεστέρας IP66/67 NEMA4X; M20 στυπιοθλίπτης391,-364,-344,- FTM21-Ax222A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 στυπιοθλίπτης416,-387,-366,- FTM21-Ax225A
    FEM24; ρελέ DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Πολυεστέρας IP66/67 NEMA4X; M20 στυπιοθλίπτης413,-384,-363,- FTM21-Ax242A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 στυπιοθλίπτης437,-407,-385,- FTM21-Ax245A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-καλωδίων PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 στυπιοθλίπτης505,-470,-445,- FTM21-4x225A
    FEM24; ρελέ DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 στυπιοθλίπτης526,-490,-463,- FTM21-4x245A

    Soliphant FTM21 με L=1000mm

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    ΠιστοποίησηΤροφοδοσία/ έξοδοςΚέλυφος/ είσοδος καλωδίου1 έως 34 έως 1011+
    Μη- Αντιεκρηκτικού τύπουFEM22; 3-καλωδίων PNP 10-45VDCF16 Πολυεστέρας IP66/67 NEMA4X; M20 στυπιοθλίπτης482,-448,-424,- FTM21-Ax322A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 στυπιοθλίπτης507,-471,-446,- FTM21-Ax325A
    FEM24; ρελέ DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Πολυεστέρας IP66/67 NEMA4X; M20 στυπιοθλίπτης503,-468,-443,- FTM21-Ax342A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 στυπιοθλίπτης528,-491,-464,- FTM21-Ax345A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-καλωδίων PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 στυπιοθλίπτης596,-554,-524,- FTM21-4x325A
    FEM24; ρελέ DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 στυπιοθλίπτης617,-574,-543,- FTM21-4x345A

    Soliphant FTM21 με L=1500mm

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    ΠιστοποίησηΤροφοδοσία/ έξοδοςΚέλυφος/ είσοδος καλωδίου1 έως 34 έως 1011+
    Μη- Αντιεκρηκτικού τύπουFEM22; 3-καλωδίων PNP 10-45VDCF16 Πολυεστέρας IP66/67 NEMA4X; M20 στυπιοθλίπτης573,-533,-504,- FTM21-Ax422A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 στυπιοθλίπτης598,-556,-526,- FTM21-Ax425A
    FEM24; ρελέ DPDT, 19-253VAC/55VDCF16 Πολυεστέρας IP66/67 NEMA4X; M20 στυπιοθλίπτης594,-553,-523,- FTM21-Ax442A
    F18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 στυπιοθλίπτης619,-576,-545,- FTM21-Ax445A
    ATEX II 1/3D Ex t IIIC T 170oC Da/DcFEM22; 3-καλωδίων PNP 10-45VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 στυπιοθλίπτης687,-639,-605,- FTM21-4x425A
    FEM24; ρελέ DPDT, 19-253VAC/55VDCF18 Alu IP66/67 NEMA4X; M20 στυπιοθλίπτης708,-659,-623,- FTM21-4x445A

    Παρελκόμενα

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Ρυθμιζ. Προσαρμ. R1-1/2 SS, FTM21 Προσαρμογή σημείου διακοπής. Υλικό: 316L. Υπό πίεση Χρήση: FTM21.226,32 52023312
    Ρυθμιζ. Προσαρμ. R1-1/2 SS, FTM21 Προσαρμογή σημείου διακοπής. Υλικό: 316L. Ατμοσφαιρική πίεση. Χρήση: FTM21.113,18 52023313

    Οι τιμές ισχύουν έως 30.09.2019 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

    Nem pont ez a Soliphant szintkapcsoló a legmegfelelőbb az Ön alkalmazásához?

    Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης

  • Εφαρμογή

    Ο Soliphant T είναι ένας διακόπτης στάθμης για σιλό που εμπεριέχουν λεπτόκκοκα ή χοντρόκκοκα, μη ρευστοποιημένα στερεά. Οι διάφορες διαθέσιμες κατασκευαστικές εκδοχές του επιτρέπουν στο διακόπτη να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Ο Soliphant T είναι διθέσιμος διαθέσιμος σε 4 μήκη, ενώ το μήκος της έκδοσης με την ράβδο επέκτασης μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα, χρησιμοποιώντας μια μετακινούμενη μούφα (βλέπε παρελκόμενα).

    Λειτουργία

    Ένας πιεζοηλεκτρικός ενεργοποιητής διεγείρει την ταλαντευόμενη ράβδο του Soliphant T FTM20/FTM21 στη συχνότητα συντονισμού της. Όταν το υλικό καλύψει την ταλαντευόμενη ράβδο, αλλάζει το πλάτος ταλάντωσης της ράβδου (η ταλάντωση αποσβένεται). Το ηλεκτρονικό του Soliphant συγκρίνει το πραγματικό πλάτος ταλάντωσης με μια ονομαστική τιμή και δείχνει, αν η ράβδος δονείται ελεύθερα ή αν καλύπτεται από το υλικό. Η μηχανολογική σύνδεση είναι αποσυνδεδεμένη από την ταλάντωση της ράβδου με αποτέλεσμα να έχει ανοχή στους κραδασμούς και στο θόρυβο. Συστήματα ελέγχου, μονάδες μεταγωγής, συστήματα σηματοδότησης (π.χ. λυχνίες, κόρνες, PCS, PLC, κ.α.) μπορούν να  συνδεθούν απευθείας. Το ελάχιστο/μέγιστο ρεύμα ηρεμίας μπορεί να ρυθμιστεί στο ηλεκτρονικό.

     

     

    Παράδειγμα

    Το σύστημα μέτρησης αποτελείται από:

    • Soliphant T FTM20 ή FTM21 με ηλεκτρονικό FEM22 ή FEM24
    • Μια πηγή τροφοδοσίας
    • Τα συνδεδεμένα σύστημα ελέγχου, μονάδες  μεταγωγής, συστήματα σηματοδότησης (π.χ. λυχνίες, κόρνες, PCS, PLC, κ.α.)

     

    .
    a) Ζώνη 20
    b) Ζώνη 22
  • Τεχνικά χαρακτηριστικά

    Ακρίβεια
     Συχνότητα μέτρησης 700 έως 800 Hz
    Παράμετροι εξόδου
    Ασφαλής λειτουργία
    σε περίπτωση βλάβης
    Ελάχιστο/μέγιστο ρεύμα ηρεμίας
    Σήμα διακοπής Έξοδος κλειδωμένη
    Καθυστέρηση
    ενεργοποίησης

    0,5 sec όταν ο αισθητήρας είναι καλυμμένος,

    1 sec όταν ο αισθητήρας είναι ακάλυπτος

    Συνθήκες περιβάλλοντος
    Θερμοκρασία
    περιβάλλοντος
    –40 έως +70 °C
    Θερμοκρασία
    αποθήκευσης
    –40 έως +85 °C
    Κατηγορία κλίματος κατά DIN IEC 68, μέρος 2-38
    Βαθμός στεγανότητας IP66/IP67, NEMA4X
    Αντοχή σε
    κραδασμούς
    DIN 60068-2-27/IEC 68-2-27, χτύπημα 30 g, κραδασμός 0,01 g²/Hz
    Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών κατά EN 61326, Ηλεκτρικός εξοπλισμός κατηγορίας B, Ανοχή σε παρασιτικές παρεμβολές κατά EN 61326, παράρτημα A (βιομηχανικός τομέας)
    Διεργασία
    Πυκνότητα ≥200 g/l, μη ρευστοποιημένο
    Πίεση λειτουργίας –1 έως +25 bar
    Θερμοκρασία
    λειτουργίας
    –40 έως +150 °C
    Υλικά
    Αισθητήρας 316L
    Μηχανολογική
    σύνδεση
    R 1, 1½ (316L)
    Περίβλημα F16 (πλαστικό); F18 (αλουμίνιο)
    Συνδεσμολογία
    Προδιαγραφές
    καλωδίων
    Χρησιμοποιήστε ένα τυπικό δίκλωνο, τρίκλωνο ή τετράκλωνο καλώδιο (25 Ω)
    Είσοδοι καλωδίων M20×1,5
    Πιστοποίηση
    Πιστοποίηση ATEX II 1/3 D, FM, CSA, EAC

    Διαστάσεις σε mm

    FTM20 (συμπαγής σχεδιασμός, περίβλημα πολυεστέρα)

    .

    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.

    FTM21 (με ράβδο επέκτασης, περίβλημα αλουμινίου)

    .

    L = 500/1000/1500 mm


    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.

    Συνδεσμολογία

    Ηλεκτρονικό FEM22 (DC PNP)
    Τροφοδοσία 10 έως 45 V DC
    Κατανάλωση
    ρεύματος
    μέγιστη 18 mA
    Συνδεδεμένο φορτίο

    – Θετικό σήμα στην έξοδο του διακόπτη ηλεκτρονικών (PNP)

    – μέγιστο 350 mA, προστασία βραχυκυκλώματος

    – παραμένουσα τάση <3 V

    Υπολειπόμενο ρεύμα < 100 μA
    Προτιμάται στο συνδυασμό με προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή (PLC), μονάδες DI κατά EN 61131-2.

    a) χ. Ρελέ PLC

    Ηλεκτρονικό FEM24 (AC/DC με έξοδο ρελέ)
    Τροφοδοσία 19 έως 253 V AC 50/60 Hz
    19 έως 55 V DC
    Κατανάλωση ισχύος περίπου 1,3 VA
    Συνδεδεμένο φορτίο Φορτία ενεργοποιούμενα μέσω 2 μεταγωγικών επαφών ελεύθερες δυναμικού.
    I~ max. 6 A, U~ max. 253 V,
    P~ max. 1500 VA, cos φ = 1
    P~ max. 750 VA, cos φ >0,7
    I- max. 6 A έως 30 V
    I- max. 0,2 A έως 125 V
    Σήμα σφάλματος Σήμα εξόδου σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας, ρελέ απενεργοποιημένο.

    Και οι δύο επαφές ρελέ ενεργοποιούνται ταυτόχρονα.

    Προσέξτε τις διαφορετικές περιοχές τάσης για συνεχές και εναλλασσόμενο ρεύμα.

    * Όταν βραχυκυκλωθεί, η έξοδος του ρελέ λειτουργεί με τη λογική της εξόδου NPN.

    a) PE (Γείωση)

    Παρελκόμενα

    Μετακινούμενη μούφα: R 1½" υπό πίεση

    .

    Κατάλληλο για τη προσαρμογή του σημείου διακοπής για περισσότερες από μία φορές!

    Μετακινούμενη μούφα: R 1½"

    .

    Κατάλληλο για τη προσαρμογή του σημείου διακοπής για μια μόνο φορά!

  • Περισσότερα έγγραφα για FTM20
    Περισσότερα έγγραφα για FTM21