Διακόπτης θερμοκρασίας

Διακόπτης θερμοκρασίας

Thermophant T TTR31

από €173,-
Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ.#445)

    • Υψηλή αναπαραγωγικότητα και μακροπρόθεσμη ευστάθεια
    • Περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα 316L
    • Γρήγοροι χρόνοι απόκρισης

    Με μια ματιά

    Περιοχή θερμοκρασίας –50 έως +150 °C
    Ένδειξη 4 ψηφίων, 14 θέσεων ένδειξη με αλλαγή χρώματος
    Βυθιζόμενο μήκος 50 mm, 100 mm, 200 mm
    Χρόνος απόκρισης <1,0 sec (T50), <2,0 sec (T90)
    Αισθητήρας ⌀ 6 mm
    Ακρίβεια <0,1 %
    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Τροφοδοσία; ΈξοδοςΗλεκτρολ. συνδεσμολογίαΜήκος εμβάπτισης L; Διάμετρος DΜηχανολ. Σύνδεση1 έως 34 έως 1011+
    12-30VDC; 1x διακόπτης PNPΒύσμα M12100 mm; 6 mmχωρίς; ρυθμιζ. προσαρμ., 316L, L=>100mm Μήκος εμβάπτισης ρυθμιζ. Προσαρμ., χωριστή παραγγελία.197,-183,-173,- TTR31-A1A111AA2CAB
    Βύσμα ISO4400 M16x1.5100 mm; 6 mmχωρίς; ρυθμιζ. προσαρμ., 316L, L=>100mm Μήκος εμβάπτισης ρυθμιζ. Προσαρμ., χωριστή παραγγελία.197,-183,-173,- TTR31-A2A111AA2CAB
    Βύσμα M1250 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmΣπείρωμα ISO228 G1/4, 316L202,-188,-178,- TTR31-A1A111ABxxAB
    Βύσμα ISO4400 M16x1.550 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmΣπείρωμα ISO228 G1/4, 316L202,-188,-178,- TTR31-A2A111ABxxAB
    Βύσμα M1250 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmΣπείρωμα ISO228 G1/2, 316L202,-188,-178,- TTR31-A1A111AExxAB
    Βύσμα ISO4400 M16x1.550 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmΣπείρωμα ISO228 G1/2, 316L202,-188,-178,- TTR31-A2A111AExxAB
    Βύσμα M12200 mm; 6 mmχωρίς; ρυθμιζ. προσαρμ., 316L, L=>100mm Μήκος εμβάπτισης ρυθμιζ. Προσαρμ., χωριστή παραγγελία.206,-191,-181,- TTR31-A1A111AA2EAB
    Βύσμα ISO4400 M16x1.5200 mm; 6 mmχωρίς; ρυθμιζ. προσαρμ., 316L, L=>100mm Μήκος εμβάπτισης ρυθμιζ. Προσαρμ., χωριστή παραγγελία.206,-191,-181,- TTR31-A2A111AA2EAB
    Βύσμα M12200 mm; 6 mmΣπείρωμα ISO228 G1/4, 316L211,-196,-186,- TTR31-A1A111AB2EAB
    Βύσμα ISO4400 M16x1.5200 mm; 6 mmΣπείρωμα ISO228 G1/4, 316L211,-196,-186,- TTR31-A2A111AB2EAB
    Βύσμα M12200 mm; 6 mmΣπείρωμα ISO228 G1/2, 316L211,-196,-186,- TTR31-A1A111AE2EAB
    Βύσμα ISO4400 M16x1.5200 mm; 6 mmΣπείρωμα ISO228 G1/2, 316L211,-196,-186,- TTR31-A2A111AE2EAB
    12-30VDC; 2x διακόπτηςPNPΒύσμα M12100 mm; 6 mmχωρίς; ρυθμιζ. προσαρμ., 316L, L=>100mm Μήκος εμβάπτισης ρυθμιζ. Προσαρμ., χωριστή παραγγελία.214,-199,-189,- TTR31-A1B111AA2CAB
    50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmΣπείρωμα ISO228 G1/4, 316L220,-204,-193,- TTR31-A1B111ABxxAB
    Σπείρωμα ISO228 G1/2, 316L220,-204,-193,- TTR31-A1B111AExxAB
    200 mm; 6 mmχωρίς; ρυθμιζ. προσαρμ., 316L, L=>100mm Μήκος εμβάπτισης ρυθμιζ. Προσαρμ., χωριστή παραγγελία.223,-207,-196,- TTR31-A1B111AA2EAB
    Σπείρωμα ISO228 G1/4, 316L228,-212,-201,- TTR31-A1B111AB2EAB
    Σπείρωμα ISO228 G1/2, 316L228,-212,-201,- TTR31-A1B111AE2EAB
    12-30VDC; διακόπτης PNP + 4-20mAΒύσμα M12100 mm; 6 mmχωρίς; ρυθμιζ. προσαρμ., 316L, L=>100mm Μήκος εμβάπτισης ρυθμιζ. Προσαρμ., χωριστή παραγγελία.254,-236,-223,- TTR31-A1C111AA2CAB
    50 mm; 6 mm / 100 mm; 6 mmΣπείρωμα ISO228 G1/4, 316L259,-241,-228,- TTR31-A1C111ABxxAB
    Σπείρωμα ISO228 G1/2, 316L259,-241,-228,- TTR31-A1C111AExxAB
    200 mm; 6 mmχωρίς; ρυθμιζ. προσαρμ., 316L, L=>100mm Μήκος εμβάπτισης ρυθμιζ. Προσαρμ., χωριστή παραγγελία.262,-244,-231,- TTR31-A1C111AA2EAB
    Σπείρωμα ISO228 G1/4, 316L268,-249,-236,- TTR31-A1C111AB2EAB
    Σπείρωμα ISO228 G1/2, 316L268,-249,-236,- TTR31-A1C111AE2EAB
    Please order cable and plug from the accessories section

    Accessories

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Μούφα συγκόλλησης με παξιμάδι σύσφιξης d6 PEEK στεγανό παξιμάδι σύσφιξης47,48 51004751
    Εξάρτημα σύσφιξης TA50
    6mm; G1/2"; PTFE
    57,86 TA50-HP
    Καλώδιο M12x1 l=5m 5m καλώδιο 4x 0.34 mm2, PVC γωνιακό βύσμα M12x1 Βίδα Cu Sn/Ni, IP67.9,80 51005148
    Σετ ρύθμισης/ USB TXU10- για συσκευές προγραμ. με Η/Υ. Λογισμικό+ καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ με USB-θύρα. 4-πολικό βύσμα + ReadWin2000101,72 TXU10-AA
    Βύσμα για υποδοχή 4p-125V, 4A-M12 M12 βύσμα. Αυτόσυρματωση. Χρήση: υποδοχή M12.15,55 52006263
    M12 γωνιακό βύσμα έτοιμο για καλώδιο, IP67,PG710,36 51006327
    System power supply RNB130 Primary switched-mode. Input voltage: 85-264VAC, 45-65Hz. Output voltage: 24VDC, max. 30V (for errors).138,89 RNB130-A1A

    Οι τιμές ισχύουν έως 30.09.2020 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

    Όσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης

  • Εφαρμογή

    Το Thermophant T TTR31 είναι ένας διακόπτης θερμοκρασίας για την παρακολούθηση, ένδειξη και έλεγχο των θερμοκρασιών διεργασίας
    και είναι διαθέσιμος με ένα πλατύ φάσμα μηχανολογικών συνδέσεων.

    Λειτουργία

    Ένας αισθητήρας από λευκόχρυσο τοποθετημένος στην άκρη του θερμομέτρου, αλλάζει την τιμή της αντίστασης του, ανάλογα με τη θερμοκρασία. Αυτή η τιμή της αντίστασης καταγράφεται ηλεκτρονικά. Η μετατροπή της σε σήμα μέτρησης της θερμοκρασίας καθορίζεται από το διεθνές πρότυπο IEC 751.

    Παράδειγμα εφαρμογής

    Το Thermophant ανιχνεύει τη θερμοκρασία στο δοχείο και παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τις οριακές τιμές.

  • Τεχνικά χαρακτηριστικά

    Τροφοδοσία
    Τάση 12 έως 30 V DC (προστασία ανεστραμμένης πολικότητας)
    Κατανάλωση
    ρεύματος
    Χωρίς φορτίο <60 mA, προστασία ανεστραμμένης πολικότητας
    Έξοδος
    Σήμα 1 ή 2 × PNP ή PNP με 4 έως 20 mA
    Πτώση τάσης PNP ≤2 V
    Προστασία
    υπερφόρτωσης
    Αυτόματος έλεγχος του ρεύματος μεταγωγής
    Χαρακτηριστικά απόδοσης
    Συνθήκες αναφοράς Σύμφωνα με το DIN IEC 60770/61003
    Μετρούμενο σφάλμα Ηλεκτρονικό μέγ. 0,2 K ή 0,16 % Αισθητήρας κατηγορίας A
    Μακροπρόθεσμη
    παρέκκλιση
    ≤0,1 % ανά έτος
    Χρόνος απόκρισης
    αισθητήρα
    T50 = <1,0 sec, T90 = <2,0 sec
    Αναλογική έξοδος Μη γραμμική ≤0,2 %
    Αισθητήρας
    Στοιχείο 1×Pt100, τεσσάρων συρμάτων
    Ανοχή Κατηγορία A κατά IEC 751
    Θερμοκρασία μέσου –50 έως +150 °C
    Διάμετρος 6 mm
    Συνθήκες λειτουργίας
    Θερμοκρασία
    περιβάλλοντος
    –40 έως +85 °C
    Στεγανότητα IP 65 (όλο το περίβλημα)
    Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Εκπομπή παρεμβολών κατά IEC 61326 Series, ηλεκτρικός εξοπλισμός κατηγορίας B, ανοχή σε παρασιτικές παρεμβολές κατά IEC 61326 Series, παράρτημα A (βιομηχανική χρήση) και NAMUR σύσταση NE 21
    Υλικά
    Μηχαν. σύνδεση και
    προστατευτικός
    σωλήνας
    316L/Ra ≤0,8 μm, περίβλημα 316L
    Χειρισμός
    Στοιχεία χειρισμού 3 πλήκτρα ή PC και λογισμικό
    Πιστοποίηση
    Συμβατός με Desina

    Διαστάσεις σε mm

    Περίβλημα

    L = Μήκος αισθητήρα 50 mm/100 mm/200 mm


    Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.

    Μηχανολογικές συνδέσεις

     

    a) Χωρίς (Για στερέωση με μούφα ή με εξάρτημα σύσφιξης: L ≥100 mm)

    b) ISO 228 G¼ A, 316L

    c) ISO 228 G½ A, 316L

     

    Συνδεσμολογία

    DC έκδοση με βύσμα M12
    A1: 1 × PNP έξοδο επαφή
    A2: 2 × PNP έξοδο επαφή
    A3: PNP έξοδο επαφή με πρόσθετη αναλογική έξοδο


    DC έκδοση με βύσμα M16×1,5
    B: 1 × PNP έξοδο επαφή

  • Τεχνικό φυλλάδιο

    Περισσότερα έγγραφα για TTR31