- Αρχική σελίδα
- Προϊόντα
- Θερμόμετρα & διακόπτες θερμοκρασίας
- Thermophant T TTR35
Υγιεινού τύπου διακόπτης θερμοκρασίας
Thermophant T TTR35
Info-Hotline
2108002320
(εσωτ.#445)
-
- Υγιεινού τύπου μηχανολογικές συνδέσεις
- Περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα 316L
- Γρήγοροι χρόνοι απόκρισης
Με μια ματιά
Περιοχή θερμοκρασίας –50 έως +150 °C Ένδειξη 4 ψηφίων, 14 θέσεων ένδειξη με αλλαγή χρώματος Βυθιζόμενο μήκος
(διάμετρος)50 / 100 / 200 mm (⌀ 6 mm) Χρόνος απόκρισης <1,0 sec (T50), <2,0 sec (T90) Λείανση επιφάνειας Ra ≤0,8 μm Ακρίβεια <0,1 % Προϊόν / Έκδοση Τιμή/ τεμ σε EUR Κωδικός παραγγελίας Τροφοδοσία; Έξοδος Μηχανολ. σύνδεση Ηλεκτρολ. συνδεσμολογία Μήκος εμβάπτισης L; Διάμετρος D 1 έως 3 4 έως 10 11+ 12-30VDC; 1x διακόπτης PNP Triclamp Βύσμα M12 / Βύσμα ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6mm 252,- 234,- 222,- TTR35-AxA111xx1BAB 100 mm; 6mm 252,- 234,- 222,- TTR35-AxA111xx2CAB 200 mm; 6mm 261,- 242,- 229,- TTR35-AxA111xx2EAB Υγιεινή σύνδεση Βύσμα M12 / Βύσμα ISO4400 M16x1.5 50 mm; 6mm 286,- 266,- 252,- TTR35-AxA111xx1BAB 100 mm; 6mm 286,- 266,- 252,- TTR35-AxA111xx2CAB 200 mm; 6mm 295,- 274,- 260,- TTR35-AxA111xx2EAB 12-30VDC; 2x διακόπτης PNP Triclamp Βύσμα M12 50 mm; 6mm 269,- 250,- 237,- TTR35-A1B111xx1BAB 100 mm; 6mm 269,- 250,- 237,- TTR35-A1B111xx2CAB 200 mm; 6mm 278,- 258,- 244,- TTR35-A1B111xx2EAB Υγιεινή σύνδεση Βύσμα M12 50 mm; 6mm 304,- 282,- 267,- TTR35-A1B111xx1BAB 100 mm; 6mm 304,- 282,- 267,- TTR35-A1B111xx2CAB 200 mm; 6mm 312,- 290,- 275,- TTR35-A1B111xx2EAB 12-30VDC; διακόπτης PNP + 4-20mA; Triclamp Βύσμα M12 50 mm; 6mm 309,- 287,- 272,- TTR35-A1C111xx1BAB 100 mm; 6mm 309,- 287,- 272,- TTR35-A1C111xx2CAB 200 mm; 6mm 317,- 295,- 279,- TTR35-A1C111xx2EAB Υγιεινή σύνδεση Βύσμα M12 50 mm; 6mm 343,- 319,- 302,- TTR35-A1C111xx1BAB 100 mm; 6mm 343,- 319,- 302,- TTR35-A1C111xx2CAB 200 mm; 6mm 352,- 327,- 309,- TTR35-A1C111xx2EAB Το καλώδιο και το βύσμα πρέπει να παραγγελθούν χωριστά, από το τμήμα των παρελκόμενων.Παρελκόμενα
Προϊόν / Έκδοση Τιμή/ τεμ σε EUR Κωδικός παραγγελίας Καλώδιο M12x1 l=5m 5m καλώδιο 4x 0.34 mm2, PVC γωνιακό βύσμα M12x1 Βίδα Cu Sn/Ni, IP67. 9,80 51005148 Σετ ρύθμισης/ USB TXU10- για συσκευές προγραμ. με Η/Υ. Λογισμικό+ καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ με USB-θύρα. 4-πολικό βύσμα + ReadWin2000 101,72 TXU10-AA Βύσμα για υποδοχή 4p-125V, 4A-M12 M12 βύσμα. Αυτόσυρματωση. Χρήση: υποδοχή M12. 15,55 52006263 M12 γωνιακό βύσμα έτοιμο για καλώδιο, IP67,PG7 10,36 51006327 Οι τιμές ισχύουν έως 31.12.2019 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+HauserΌσοι αγόρασαν αυτό είδαν επίσης
-
Εφαρμογή
Το Thermophant T TTR35 είναι ένας Desina συμβατός διακόπτης θερμοκρασίας για την παρακολούθηση, ένδειξη και έλεγχο των θερμοκρασιών σε υγιεινού τύπου εφαρμογές.
Λειτουργία
Ένας αισθητήρας από λευκόχρυσο τοποθετημένος στην άκρη του θερμομέτρου, αλλάζει την τιμή της αντίστασης του, ανάλογα με τη θερμοκρασία. Αυτή η τιμή της αντίστασης καταγράφεται ηλεκτρονικά. Η μετατροπή της σε σήμα μέτρησης της θερμοκρασίας καθορίζεται από το διεθνές πρότυπο IEC 751.
Παράδειγμα εφαρμογής
Το Thermophant ανιχνεύει τη θερμοκρασία στο δοχείο και παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τις οριακές τιμές.
-
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΤροφοδοσίαΤάση 12 έως 30 V DC (προστασία ανεστραμμένης πολικότητας) Κατανάλωση
ρεύματοςΧωρίς φορτίο <60 mA, προστασία ανεστραμμένης πολικότητας ΈξοδοςΣήμα 1 ή 2 × PNP ή PNP με 4 έως 20 mA Πτώση τάσης PNP ≤2 V Προστασία
υπερφόρτωσηςΑυτόματος έλεγχος του ρεύματος μεταγωγής Χαρακτηριστικά απόδοσηςΣυνθήκες αναφοράς Σύμφωνα με το DIN IEC 60770/61003 Μετρούμενο σφάλμα Ηλεκτρονικό 0,2 K ή 0,16 % Αισθητήρας κατηγορίας A Μακροπρόθεσμη
παρέκκλιση≤0,1 % ανά έτος Χρόνος απόκρισης
αισθητήραT50 = <1,0 sec, T90 = <2,0 sec Αναλογική έξοδος Μη γραμμική ≤0,2 % ΑισθητήραςΣτοιχείο 1×Pt100, τεσσάρων συρμάτων Ανοχή Κατηγορία A έως IEC 751 Θερμοκρασία μέσου –50 έως +150 °C Διάμετρος 6 mm Συνθήκες λειτουργίαςΘερμ. περιβάλλοντος –40 έως +85 °C Βαθμός στεγανότητας IP 65 (όλο το περίβλημα) Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Εκπομπή παρεμβολών κατά IEC 61326 Series, ηλεκτρικός εξοπλισμός κατηγορίας B, ανοχή σε παρασιτικές παρεμβολές κατά IEC 61326 Series, παράρτημα A (βιομηχανική χρήση) και NAMUR σύσταση NE 21 ΥλικάΜηχαν. σύνδεση και
προστατευτικός
σωλήνας316L/Ra ≤0,8 μm Περίβλημα 316L ΧειρισμόςΣτοιχεία χειρισμού 3 πλήκτρα ή PC και λογισμικό Πιστοποίηση3A Συμβατός κατά Desina Διαστάσεις σε mm
Περίβλημα
L = Μήκος αισθητήρα 50 mm, 100 mm, 200 mm
Εγκατάσταση σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο.Μηχανολογικές συνδέσεις
a) Κωνική μέταλλο-μέταλλο G½"
b) CLAMP1"
c) CLAMP2"
d) Varivent F
e) Varivent N
f) APV-Inline
g) DIN 11851, DN50
h) DIN 11851, DN25
i) DIN 11851, DN40
B = Οπή 6 × ⌀ 8,6 + 2 × σπείρωμα M8
Συνδεσμολογία
DC έκδοση με βύσμα M12
A1: 1 × PNP έξοδο επαφή
A2: 2 × PNP έξοδο επαφή
A3: PNP έξοδο επαφή με πρόσθετη αναλογική έξοδο
DC έκδοση με βύσμα M16×1,5
B: 1 × PNP έξοδο επαφή -
Περισσότερα έγγραφα για TTR35
