Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids
A3IOLINK

 

 

Χωρητικός διακόπτης στάθμης για κονιοποιημένα και λεπτόκοκκα στερεά

Nivector FTI26

από €109,-
Χρειάζεστε βοήθεια;

Info-Hotline
2108002320
(εσωτ.#445)

    • Δεν επηρεάζεται από τη συσσώρευση επικαθήσεων
    • Έλεγχος λειτουργίας επί τόπου μέσω ένδειξης φωτοδιόδου (LED)
    • Υγιεινός σχεδιασμός με περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα (προαιρετικά)

    Με μια ματιά:

    Προϊόν

    Στερεά υλικά ≤ 10 mm (0.4") μέγεθος κόκκων

    Διηλεκτρική σταθερά προϊόντος εr ≥ 1,3
    Θερμοκρασία λειτουργίας -20 έως +80 °C (-4 έως +176 °F)
    Πίεση λειτουργίας -1 έως +6 bar (-15 έως +87 psi)

    Non Ex

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Τρόπος σύνδεσηςΤάση; ΈξοδοςΗλεκτρική σύνδεση1 έως 34 έως 1011+
    Σπείρωμα ISO228 G1, πλαστικό12-30VDC; 3-wire PNPPlug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.133,-120,-109,- FTI26-AA4MWDG
    Βύσμα βαλβίδας ISO4400 M16, IP65 NEMA Type 4X Encl.133,-120,-109,- FTI26-AA4UWDG
    IO-Link; DC-PNPPlug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.133,-120,-109,- FTI26-AA7MWDG
    Σπείρωμα ISO228 G1, 316L12-30VDC; 3-wire PNPPlug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.156,-140,-128,- FTI26-AA4MWDJ
    Plug M12, IP66/68/69 NEMA Type 4X/6P Encl.176,-159,-144,- FTI26-AA4NWDJ
    Βύσμα βαλβίδας ISO4400 M16, IP65 NEMA Type 4X Encl.156,-140,-128,- FTI26-AA4UWDJ
    IO-Link; DC-PNPPlug M12, IP65/67 NEMA Type 4X Encl.156,-140,-128,- FTI26-AA7MWDJ
    Plug M12, IP66/68/69 NEMA Type 4X/6P Encl.176,-159,-144,- FTI26-AA7NWDJ

    Ex version

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Τρόπος σύνδεσηςΤάση; ΈξοδοςΗλεκτρική σύνδεση1 έως 34 έως 1011+
    Σπείρωμα ISO228 G1, 316L12-30VDC; 3-wire PNPPlug M12, IP66/68/69 NEMA Type 4X/6P Encl.191,-172,-157,- FTI26-BO4NWDJ

    accesories

    Προϊόν / ΈκδοσηΤιμή/ τεμ σε EURΚωδικός παραγγελίας
    Προστατευτικό G1-1/2, FTI2639,11 71395785
    Προστατευτικό R1-1/2, FTI2639,11 71395862
    Προσαρμογέας συγκόλλησης G1, FTI2663,42 71395797
    Προσαρμογέας G1 Tri-Clamp 2", FTI2668,22 71395793
    Παξιμάδι ασφάλισης G1, FTI264,94 71395801
    Προστατευτικό κάλυμμα αντιεκρηκτρικού τύπου, FTI267,41 71395803

    Οι τιμές ισχύουν έως 30.09.2019 και αναφέρονται σε EUR ανά τεμάχιο (δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα συσκευασίας και αποστολής). Ισχύουν
    οι Γενικοί όροι και Διατάξεις της Endress+Hauser

  • Εφαρμογή

    Ο χωρητικός οριακός διακόπτης στάθμης πλήρωσης Nivector είναι κατάλληλος για όλα τα είδη κονιοποιημένων και λεπτόκκοκων στερεών (π.χ. κοκκοποιημένο πλαστικό, μέσα καθαρισμού και ζωοτροφές). Λόγω των υλικών κατασκευής του το Nivector είναι επίσης κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα, όπως σιτηρά, ζάχαρη, βότανα, μπαχαρικά και σιμιγδάλι.

    Λειτουργία

    Η επιφάνεια του αισθητήρα του Nivector αξιολογεί τις διαφορετικές διηλεκτρικές σταθερές του αέρα και του στερεού υλικού. Όταν τα στερεά υλικά έρχονται σε επαφή με την επιφάνεια του αισθητήρα, τότε το ηλεκτρονικό σύστημα αλλάζει την κατάσταση μεταγωγής. Το Nivector μπορεί να περάσει στο ελάχιστο της μέγιστης λειτουργίας ασφαλείας σε περίπτωση βλάβης, εξασφαλίζοντας τη λειτουργία ρεύματος ηρεμίας σε όλες τις εφαρμογές. Η κατάσταση μεταγωγής εμφανίζεται με μια φωτοδίοδο (LED). Ένα προστατευτικό ηλεκτρόδιο εξαλείφει για παράδειγμα τους παράγοντες παρεμβολής λόγω του τοιχώματος του δοχείου ή της πιθανής συσσώρευσης επικαθήσεων.

    Παράδειγμα εφαρμογής

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Application example

    1: Προστασία υπερπλήρωσης ή ανίχνευση ανώτερου επιπέδου (MAX)
    2: Προστασία ξηρής λειτουργίας ή ανίχνευση χαμηλότερου επιπέδου (MIN)

  • Τεχνικά χαρακτηριστικά

    Έξοδος
    Έξοδος μεταγωγής

    – DC-PNP 3 συρμάτων
    – 2 DC-PNP έξοδοι, μεταγωγή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία XOR

    Συσκευές με IO-Link:
    – DC-PNP 3 ή 4 συρμάτων
    – 2 DC-PNP έξοδοι, ρυθμιζόμενες ελεύθερα
    – 1 έξοδος μεταγωγής ενεργή: Συνδεόμενο φορτίο 200 mA* (αντοχή σε βραχυκύκλωμα)
    – δύο έξοδοι μεταγωγής ενεργές: Συνδεόμενο φορτίο 105 mA εκάστη (αντοχή σε βραχυκύκλωμα)

    – Παραμένουσα τάση: < 3 V
    – Παραμένον ρεύμα: < 100 μA

    * Σε αντίθεση με το τυπικό IO-Link, ο τρόπος λειτουργίας SIO υποστηρίζει 200 mA

    Τροφοδοσία
    Τάση τροφοδοσίας

    12 έως 30 V DC
    Η επικοινωνία IO-Link είναι εγγυημένη μόνο, όταν η τάση τροφοδοσίας είναι το λιγότερο 18 V

    Κατανάλωση ισχύος < 1,2 W (στο μέγιστο φορτίο: 200 mA)
    Κατανάλωση ρεύματος < 20 mA
    Προδιαγραφές καλωδίων – Βύσμα M12: IEC 60947-5-2
    – Βύσμα τύπου βαλβίδας
    – Διατομή καλωδίου: Μέγ. 1,5 mm2 (16 AWG)
    – Ø3,5 έως 6,5 mm (0.14 έως 0.26 in)
    Μήκος καλωδίου σύνδεσης – Μέγ. 25 Ω/κλώνο, συνολική χωρητικότητα <100 nF
    – Επικοινωνία IO-Link: < 10 nF
    Χαρακτηριστικά απόδοσης
    Συνθήκες λειτουργίας αναφοράς


     Ακρίβεια σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 61298-1 με βάση το 100% (ρύθμιση εργοστασίου)
    – Μη επαναληπτικότητα: ± 1 %
    – Ανακρίβεια, απόλυτη: ± 2,5 %
    – Υστέρεση: + 0,5 % ± 0,5 %

    Οριζόντιος προσανατολισμός:
    – Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 20 °C (68 °F) ±5 °C
    – Θερμοκρασία μέσου: 20 °C (68 °F) ±5 °C
    – Πίεση λειτουργίας: 1 bar απόλυτη (14.5 psi)
    – Μέσο: Συρόμενη γειωμένη μεταλλική πλάκα μπροστά από τον αισθητήρα

    Επιρροή της θερμοκρασίας περιβάλλοντος Μέγιστο 0,07 %/K
    Καθυστέρηση ενεργοποίησης < 2 s μέχρι τη σωστή κατάσταση μεταγωγής
    Καθυστέρηση μεταγωγής – 0,5 s όταν ο αισθητήρας καλύπτεται
    – 1,0 s όταν ο αισθητήρας δεν καλύπτεται
    – Επικοινωνία IO-Link: 0,3 έως 60 s ρυθμιζόμενη
    Περιβάλλον
    Περιοχή θερμοκρασίας περιβάλλοντος

    -25 έως +70 °C (-13 έως +158 °F)

    Θερμοκρασία αποθήκευσης -25 έως +85 °C (-13 έως +185 °F)
    Κατηγορία κλίματος DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: Δοκιμή Z/AD
    Βαθμός προστασίας – Περίβλημα τύπου 4Χ NEMA IP65/67 (βύσμα M12 για πλαστικό κάλυμμα περιβλήματος)
    – Περίβλημα τύπου 4X/6P NEMA IP66/68/69 (βύσμα M12 για μεταλλικό κάλυμμα περιβλήματος)
    – Περίβλημα τύπου 4Χ NEMA IP65 (βύσμα τύπου βαλβίδας ISO4400 M16/NPT ½" για πλαστικό κάλυμμα περιβλήματος)
    Προστασία βραχυκυκλώματος – Προστασία υπερφόρτωσης/προστασία βραχυκυκλώματος στα I > 200 mA
    – Επικοινωνία IO-Link: 105 mA η κάθε μία εάν και οι δύο έξοδοι μεταγωγής είναι ενεργές
    Διεργασία
    Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας

    -20 έως +80 °C (-4 έως +176 °F)
    Για συσκευές Ex: -20 έως +75 °C (-4 έως +167 °F)

    Περιοχή πίεσης λειτουργίας 1 έως +6 bar (-14.5 έως +87 psi)
    Μέσο διαδικασίας Κονιοποιηµένα και λεπτόκοκκα στερεά υλικά
    – Μέγεθος κόκκων ≤ 10 mm (0.4")
    – Διηλεκτρική σταθερά ≥ 1,3
    Μηχανική κατασκευή
     Βάρος

    – Πλαστικό με βύσμα M12: 118 g (4.162 oz)
    – Πλαστικό με βύσμα τύπου βαλβίδας: 120 g (4.232 oz)
    – Ανοξείδωτος χάλυβας με βύσμα M12: 240 g (8.465 oz)
    – Ανοξείδωτος χάλυβας με βύσμα τύπου βαλβίδας: 243 g (8.465 oz)
    – Ανοξείδωτος χάλυβας με βύσμα M12 και κάλυμμα προστασίας: 288 g (10.158 oz)

     Υλικά

     Υγρά υλικά:
    – Αισθητήρας: 316L (1.4404) ή πολυανθρακικό
    – Προστατευτικό G 1½", R 1½": PBT-GF, δακτύλιος O EPDM

    Υλικά που δεν έρχονται σε επαφή με τη διεργασία:
    – Μηχανολογική σύνδεση: 316L (1.4404/1.4435) ή πολυανθρακικό
    – Παξιμάδι ασφαλείας: PA (μαύρο)
    – Κάλυμμα περιβλήματος, βύσμα τύπου βαλβίδας: PPSU, δακτυλιοειδής μορφή: PBT/PC
    – Καλύμματα περιβλήματος M12: 316L (1.4404/1.4435) ή PPSU, δακτυλιοειδής μορφή: PBT/PC
    – Περίβλημα: 316L (1.4404/1.4435) ή πολυανθρακικό

    Τραχύτητα επιφάνειας Επιφάνεια αισθητήρα σε επαφή με τη διεργασία:
    Ra ≤ 0,76 μm (30 μin)
    Πιστοποιήσεις
    Υγειονομική συμβατότητα

    3-A
    EHEDG
    Συμβατός με τον κανονισμό FDA
    ΕΕ 1935/2004

    Ex ATEX II 1/3D Ex ta/tc IIIC T100°C Da/Dc

    Διαστάσεις σε mm (in)

    FTI26

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solidsCapacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Dimensions

    A: Πλαστικό με βύσμα M12
    B: Ανοξείδωτος χάλυβας με βύσμα M12, με προαιρετικό ακροδέκτη γείωσης
    C: Ανοξείδωτος χάλυβας με βύσμα τύπου βαλβίδας

    Διαστάσεις σε μονάδες SI/US
    Ύψος Χαρακτηρισμός A [mm (in)] B [mm (in)] C [mm (in)]
    H1 Κάλυμμα περιβλήματος 20,5 (0.81) 20,5 (0.81) 16 (0.36)
    H2 Περίβλημα 43,6 (1.72) 43,6 (1.72) 43,6 (1.72)
    H3 Μηχανολογική σύνδεση 52 (2.05) 52 (2.05) 52 (2.05)
    H4 Αισθητήρας 20 (0.79) 20 (0.79) 20 (0.79)
    H5 Nivector FTI26, συνολικές διαστάσεις 136 (5.35) 136 (5.35) 131,2 (5.17)

    Συνδεσμολογία

    Capacitance point level switch for powdered and fine-grained solids - Electrical connection

    Βύσμα M12
    A: MAX
    B: MIN
    C*: IO-Link με μια έξοδο μεταγωγή
    D: Και οι δύο έξοδοι μεταγωγής ενεργοποιούνται ταυτόχρονα
    E**: Παρακολούθηση λειτουργίας με πράξη αποκλεισμού

    Βύσμα τύπου βαλβίδας
    F: MAX
    G: MIN

    * Συσκευές με IO-Link
    ** Παρακολούθηση λειτουργίας

  • Περισσότερα έγγραφα για FTI26
  • IO-Link

    Εκτός από τα γενικά του πλεονεκτήματα που συνοψίζονται παρακάτω, το να χρησιμοποιείς την επικοινωνία point-to-point IO-Link με το χωρητικό διακόπτη στάθμης μας Nivector FTI26 επιτρέπει:

    • Δύο έξοδοι διακόπτη, ρυθμιζόμενοι μέσω IO-Link
    • Ρύθμιση της συσκευής για χρήση σε πουδρένια προϊόντα με τιμές διηλεκτρικής σταθεράς μέχρι 1.3
    • Καλύτερη ενεργή αντιστάθμιση επικαθίσεων

     

    Γενικά πλεονεκτήματα της IO-Link
    Ψηφιακές τιμές μέτρησης:

    • Μετάδοση χωρίς σφάλματα (π.χ. ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές )
    • Χωρίς μετατροπή. Επομένως καλύτερη συνολική ακρίβεια

     

    Περισσότερα δεδομένα

    • Δυνατότητα μεταφοράς περισσότερων τιμών
    • Λεπτομερή πληροφόρηση σφαλμάτων
    • Επιπλέων πληροφόρηση για τη διεργασία

     

    Κεντρική αποθήκευση παραμέτρων

    • Δυνατότητα φόρτωσης της αρχικής παραμετροποίησης από τον «master» σε μια συσκευή
    • Οι ρυθμίσεις μπορούν να αντιγραφούν από την μια συσκευή στην άλλη
    • Απομακρυσμένη συντήρηση αισθητήρα