- Početna
- Proizvodi
- Nivo prekidači & senzori
- Soliswitch FTE20
Prekidač razine točke za krutine u granulama
Soliswitch FTE20
Info-Hotline
00385 1 6591 780
-
- Jednostavna instalacija
- Optički i automatski nadzor rotacije (izborno)
- Težina krutina može se prilagođavati bez alata
Kratke specifikacije
Medij krutine težine ≥80 g/l Radni tlak (abs.) 0,5 do 2,5 bara Temperatura medija –20 do +80 °C Soliswitch FTE20
Proizvod/Izvedba Cijena / kom. u HRK Oznaka za naručivanje Odobrenje Izvedba, dużina Procesni priključak; materijal Napajanje 1 do 3 4 do 10 11+ Područje bez opasnosti Osovina, 75mm / Osovina, 100mm / Osovina, 120mm / Osovina, 200mm / Osovina, 300mm Navojni G1-1/2; PBT 230VAC 1,380.- 1,242.- 1,132.- FTE20-AA13xx41 24VAC 1,492.- 1,343.- 1,223.- FTE20-AA13xx21 20-28VDC 1,828.- 1,645.- 1,499.- FTE20-AA13xx11 Sajla, 2000mm, mogučnost skračivanja Navojni G1-1/2; PBT 230VAC 1,977.- 1,779.- 1,621.- FTE20-AA13AF41 24VAC 2,089.- 1,880.- 1,713.- FTE20-AA13AF21 20-28VDC 2,424.- 2,182.- 1,988.- FTE20-AA13AF11 Osovina, 75mm / Osovina, 100mm / Osovina, 120mm / Osovina, 200mm / Osovina, 300mm Navojni G1-1/2; 303 230VAC 1,678.- 1,511.- 1,376.- FTE20-AA16xx41 24VAC 1,790.- 1,611.- 1,468.- FTE20-AA16xx21 20-28VDC 2,126.- 1,913.- 1,743.- FTE20-AA16xx11 Sajla, 2000mm, mogučnost skračivanja Navojni G1-1/2; 303 230VAC 2,275.- 2,048.- 1,866.- FTE20-AA16AF41 24VAC 2,387.- 2,148.- 1,957.- FTE20-AA16AF21 20-28VDC 2,723.- 2,450.- 2,233.- FTE20-AA16AF11 ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db Osovina, 75mm / Osovina, 100mm / Osovina, 120mm / Osovina, 200mm / Osovina, 300mm Navojni G1-1/2; PBT 230VAC 1,977.- 1,779.- 1,621.- FTE20-BI13xx41 24VAC 2,089.- 1,880.- 1,713.- FTE20-BI13xx21 20-28VDC 2,424.- 2,182.- 1,988.- FTE20-BI13xx11 Sajla, 2000mm, mogučnost skračivanja Navojni G1-1/2; PBT 230VAC 2,574.- 2,316.- 2,110.- FTE20-BI13AF41 24VAC 2,685.- 2,417.- 2,202.- FTE20-BI13AF21 20-28VDC 3,021.- 2,719.- 2,477.- FTE20-BI13AF11 Osovina, 75mm / Osovina, 100mm / Osovina, 120mm / Osovina, 200mm / Osovina, 300mm Navojni G1-1/2; 303 230VAC 2,275.- 2,048.- 1,866.- FTE20-BI16xx41 24VAC 2,387.- 2,148.- 1,957.- FTE20-BI16xx21 20-28VDC 2,723.- 2,450.- 2,233.- FTE20-BI16xx11 Proizvod/Izvedba Cijena / kom. u HRK Oznaka za naručivanje Odobrenje Izvedba, dużina Procesni priključak; materijal Napajanje 1 do 3 4 do 10 11+ Područje bez opasnosti Osovina, 75mm / Osovina, 100mm / Osovina, 120mm / Osovina, 200mm / Osovina, 300mm Navojni G1-1/2; PBT 230VAC
Nadzor rotacije2,275.- 2,048.- 1,866.- FTE20-AA13xx41+CA 24VAC
Nadzor rotacije2,387.- 2,148.- 1,957.- FTE20-AA13xx21+CA 20-28VDC
Nadzor rotacije2,723.- 2,450.- 2,233.- FTE20-AA13xx11+CA Sajla, 2000mm, mogučnost skračivanja Navojni G1-1/2; PBT 230VAC
Nadzor rotacije2,872.- 2,585.- 2,355.- FTE20-AA13AF41+CA 24VAC
Nadzor rotacije2,984.- 2,685.- 2,447.- FTE20-AA13AF21+CA 20-28VDC
Nadzor rotacije3,319.- 2,988.- 2,722.- FTE20-AA13AF11+CA Osovina, 75mm / Osovina, 100mm / Osovina, 120mm / Osovina, 200mm / Osovina, 300mm Navojni G1-1/2; 303 230VAC
Nadzor rotacije2,574.- 2,316.- 2,110.- FTE20-AA16xx41+CA 24VAC
Nadzor rotacije2,685.- 2,417.- 2,202.- FTE20-AA16xx21+CA 20-28VDC
Nadzor rotacije3,021.- 2,719.- 2,477.- FTE20-AA16xx11+CA Sajla, 2000mm, mogučnost skračivanja Navojni G1-1/2; 303 230VAC
Nadzor rotacije3,170.- 2,853.- 2,600.- FTE20-AA16AF41+CA 24VAC
Nadzor rotacije3,282.- 2,954.- 2,691.- FTE20-AA16AF21+CA 20-28VDC
Nadzor rotacije3,618.- 3,256.- 2,967.- FTE20-AA16AF11+CA ATEX II1/2D Ex ta/tb IIIC Da/Db Osovina, 75mm / Osovina, 100mm / Osovina, 120mm / Osovina, 200mm / Osovina, 300mm Navojni G1-1/2; PBT 230VAC
Nadzor rotacije2,872.- 2,585.- 2,355.- FTE20-BI13xx41+CA 24VAC
Nadzor rotacije2,984.- 2,685.- 2,447.- FTE20-BI13xx21+CA 20-28VDC
Nadzor rotacije3,319.- 2,988.- 2,722.- FTE20-BI13xx11+CA Sajla, 2000mm, mogučnost skračivanja Navojni G1-1/2; PBT 230VAC
Nadzor rotacije3,469.- 3,122.- 2,844.- FTE20-BI13AF41+CA 24VAC
Nadzor rotacije3,581.- 3,222.- 2,936.- FTE20-BI13AF21+CA 20-28VDC
Nadzor rotacije3,916.- 3,525.- 3,211.- FTE20-BI13AF11+CA Osovina, 75mm / Osovina, 100mm / Osovina, 120mm / Osovina, 200mm / Osovina, 300mm Navojni G1-1/2; 303 230VAC
Nadzor rotacije3,170.- 2,853.- 2,600.- FTE20-BI16xx41+CA 24VAC
Nadzor rotacije3,282.- 2,954.- 2,691.- FTE20-BI16xx21+CA 20-28VDC
Nadzor rotacije3,618.- 3,256.- 2,967.- FTE20-BI16xx11+CA Cijene vrijede do 30.09.2019 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
Endress+Hauser Uvjeti korištenjaOsobe koje su kupile ovo također su pogledale
-
Primjena
Soliswitch FTE20 je prekidač s lopaticom za krutine u granulama. Robusna i kompaktna izvedba čine ovaj prekidač razine idealnim senzorom za otkrivanje statusa rasutih krutina (puno, prazno, nadopuna), primjerice, u silosima s krutinama. Tipična područja primjene su mjerenje razine za, primjerice, zobene pahuljice, šećer, kako, hranu za životinje, prašak za pranje, kredu, suhi gips, cement, granule i drvno iverje.
Funkcija
Osovinu i lopaticu pogone reduktor i sinkroni motor. Ako se lopatica zaustavi zato što je prekrije materijal, zakretan motor se pomiče u kućištu iz stanja mirovanja u položaj prekidača. To aktivira dva kontakta prekidača; prvi je za prikaz razine, a drugi isključuje napajanje motora.
Lopatica se počinje okretati kada razina medija padne ispod lopatice, zakretni motor se vrati u stanje mirovanja i dva se kontaktna prekidača vrate u normalan rad. Isprekidana se opterećenja, koja djeluju u suprotnom ili u smjeru okretanja, izjednačavaju putem klizne spojke.Primjer primjene
a) Radi kao potpuni senzor
b) Radi kaosenzor na zahtjev
-
Tehnički podaci
IzlazIzlazni signal
Binarni
Vrijeme odziva
Od mirovanja lopatice do izlaznog signala prekidanja: 20°, što odgovara 3,5 s
Relejni prekidač
EN 61058: 250 V AC 5E4, 6(2) A;
L 1054: 125 do 250 V AC, 5 A;
30 V DC, 8 A;
Min. opterećenje prekidanja 300 mW (5 V/ 5 mA)
Funkcija
Detekcija punok spremnika ili statusa punjenja
Automatski nadzor rotacije (opcijski)
Detekcija blokade ili kvara pogonske jedinice
NapajanjeNapon napajanja
20 do 28 V DC
24 V AC; 115 V AC; 230 V ACPotrošak struje
Maks. 3,5 VA
Kabelski uvodi
2 × kabelska uvodnica, M20×1,5 (izborno 1 × kabelska uvodnica M20×1,5 i pokazna žarulja)
Uvjeti radaBočno opterećenje na osovini
Maks. 60 N
Opterećenje na užetu
Maks. 1500 N
Radni tlak (abs.)
0,5…2,5 bara
Temperatura okoline
–20 do +60 °C
Stupanj zaštite
IP 66
Otpornost na vibracije
sukladno standardu EN 60068-2-64: 0,01 g²/Hz
Otpornost na udarce
sukladno standardu EN 60068-2-27: 30g
Temperatura medija
–20 do +80 °C
Težina krutina
≥80 g/l
Veličina zrna
≤50 mm
Mehanička konstrukcijaMaterijal
- Kućište: polikarbonat
- Navojna kapa sa sigurnosnom šarkom: poliamid
- Zaštitna brtva: EPDM
- Procesna brtva: brtveni materijal od sintetike/organskog elastomera staklenog vlakna (bez azbesta)
Izvedba NPT nema procesnu brtvu i kupac ih mora zabrtviti na navoju- Ostale izvedba: od nehrđajućeg čelika 303 ili PBT
Brtva osovine
NBR
Brzina osovine
1 min-1
Procesni priključak
NPT 1¼";
NPT 1½";
G 1½"Električni priključak
Priključci s oprugama, dopušteni poprečni presjek kabela 2,5 mm² kruti, 1,5 mm² gibljivi s ferulom na kraju žice s plastičnom ferulom
Dimenzije (u mm)
a) Verzija s produžnim užetom
A: procesni priključak NPT 1¼", NPT 1½", G 1½"
B: kontrolno svjetlo (izborno)
L: duljina osovine 75 do 300 mmInstalacija u skladu s uputama za uporabu.
Električni priključak
a) Zaštitno uzemljenje
N (AC), L- (DC): Električni priključak
L1 (AC), L+ (DC): Električni priključak
H1, N/L-: Priključak za signalizaciju otkrivanja statusa (puno/prazno) (izborno)
11: Prespojni kontakt
12: Obično zatvoreni kontakt
13: Obično otvoreni kontaktInstalacija
Ispravni položaji za instalaciju uređaja:
1: Okomito odozgo
2: Pod kutom odozgo
3: Bočno
4: Bočno sa zaštitnim poklopcem protiv ispadanja krutina
5: Odozdo
Neispravni položaji za instalaciju uređaja:
6: U smjeru protoka krutina
7: S predugačkom spojnicom za instalaciju -
Više dokumenata FTE20