NAMUR izolacijsko pojačalo

NAMUR izolacijsko pojačalo

Nivotester FTL325N

od kn688.-
Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • NAMUR sučelje EN 50227/DIN 19234
    • Verzija s jednim do tri kanala
    • Kontrola u dvije točke i mjerenje razine s vibracijskim prekidačem razine Liquiphant M/S, Soliphant M i Liquipoint T FTW31

    Kratke specifikacije

    Odobrenje ATEX II (1) GD EEx ia
    Senzori koji se mogu priključiti svi NAMUR prekidači
    Izlaz 1 relej po kanalu
    Broj kanala 1 ili 3
    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    NapajanjeIzlaz prekidača1 do 34 do 1011+
    85-253VAC1x SPDT nivo + 1x SPST alarm839.-755.-688.- FTL325N-F1A1
    3x SPDT nivo + 1x SPST alarm1,529.-1,376.-1,254.- FTL325N-F3A3
    20-30VAC/20-60VDC1x SPDT nivo + 1x SPST alarm839.-755.-688.- FTL325N-F1E1
    3x SPDT nivo + 1x SPST alarm1,529.-1,376.-1,254.- FTL325N-F3E3

    Cijene vrijede do 30.09.2020 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

    Osobe koje su kupile ovo također su pogledale

  • Primjena

    Izolacijsko pojačalo Nivotester izolira i pojačava signale koji dolaze iz opasnih područja. Sklopke na približenje, vibracijski prekidači razine ili mehanički kontakti mogu se upotrebljavati kao mjerni senzori. Izolacijska pojačala mogu se upotrebljavati za prijenos statusa prekidača ili mjerenje granične vrijednosti. Kontrola u dvije točke moguća je u spremniku tekućine koji koristi verziju s tri kanala. U kombinaciji s uređajima Liquiphant M ili Liquiphant S izolacijska pojačala odobrena su kao zaštita od prelijevanja sukladno Zakonu o gospodarenju vodama (WHG). Za prijenosnu upotrebu uređaja FTL325N dostupno je zaštitno kućište.

    Funkcija

    Izolacijska pojačala napajaju mjerne senzore putem petlje s dvije žice. Status prespajanja senzora utvrđuje se i mjeri putem releja. Upotrebom principa struje mirovanja tako je zajamčena visoka razina sigurnosti u radu. Istodobno se putem tog voda za napajanje prenosi upravljačka struja.

    U kombinaciji s vibracijskim prekidačem razine Liquiphant M/S i Soliphant M kontrolira se kratki spoj mjernog voda, kvar napajanja i korozija vibracijske vilice.

    Primjer primjene

    Kada se kanali CH2 i CH3 upotrebljavaju za kontrolu u dvije točke Δs, mjerni uređaj sastoji se od sljedećeg:

    • 2 mjerna senzora
    • uređaja Nivotester s 3 kanala
    • kontrolnog ili signalnog uređaja
  • Tehnički podaci

    Ulaz

    Izmjerena varijabla

    Granični se signal po potrebi može aktivirati na minimalnoj ili maksimalnoj visini

    Mjerni raspon

    Mjerni raspon ovisi o mjestu ugradnje senzora

    Ulaz

    Galvanski izolirano od napona napajanja i izlaza

    Vrsta zaštite

    II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    II(1)D [Ex ia Da] IIIC

    Mjerni senzori koji se mogu priključiti

    Liquiphant M, Liquiphant S, Soliphant M, Solicap M, Solicap S, Liquicap M; senzori prema IEC/EN 60947-5-6; preklopni kontakti s odgovarajućim otpornim krugom

    Spojni vod

    s dvije žice, zaštita nije potrebna

    Linijski otpor

    maks. 25 Ω po žici

    Prijenos signala

    Strujni signal na vod napajanja

    Raspon upravljačke struje

    < 1,2 mA/> 2,1 mA

    Nadzor prekida voda

    < 200 µA

    Kratki spoj

    > 6,1 mA (može se isključiti)

    Izlaz

    Relejni izlaz

    Jedan beznaponski kontakt prekidača za alarm razine po kanalu

    Sigurnosni strujni krug struje mirovanja

    MIN/MAX može biti odabrano putem DIL prekidača

    Odgoda prekidača

    pribl. 0,5 s

    Snaga uklapanja kontakata releja

    U ~ maks. 253 V
    I ~ maks. 2 A
    P ~ maks. 500 VA pri cos φ ≥ 0,7
    U = maks. 40 V
    I = maks. 2 A
    P = maks. 80 W

    Vijek trajanja

    najmanje 105 uklopa pri maksimalnom opterećenju kontakta

    Prikazi funkcija

    LED svjetla za rad, alarm razine i kvar

    Napajanje

    Napon napajanja

    85 do 253 V AC, 50/60 Hz
    20 do 30 V AC, 20 do 60 V DC, maks. 60 mA (1-kanalno), maks. 115 mA (3-kanalno), dopuštena zaostala valovitost s odstupanjem: Vpp = maks. 2 V
    Nivotester je opremljen zaštitom od obrnutog polariteta.

    Potrošak struje

    AC: 1-kanalno: maks. 1,75 W
    3-kanalno: maks. 2,75 W

    DC: 1-kanalno: maks. 1,2 W (pri Vmin 20 V)
    3-kanalno: maks. 2,25 W (pri Vmin 20 V)

    Uvjeti rada

    Temperatura okoline

    Za jednostruku ugradnju: -20 do +60 °C
    za ugradnju na tračnice bez razmaka: -20 do +50 °C

    Temperatura skladištenja

    -20 do +85 °C (po mogućnosti pri +20 °C)

    Ulazna zaštita

    IP 20, IK06

    EMC

    Emitiranje smetnji sukladno standardu EN 61326; uređaji klase B; otpornost na smetnje sukladno standardu EN 61326; dodatak A (industrijska primjena) i prema preporuci NAMUR NE 21 (EMC)

    Materijali

    Kućište

    Polikarbonat, svijetlosivo, RAL 7035

    Prednji poklopac

    Polipropilen PP

    Pričvrsna vodilica

    (za pričvršćivanje na gornju šinu), poliamid PA6, crne boje, RAL 9005

    Odobrenja

    Odobrenje za primjenu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

    ATEX II(1)G [Ex ia Ga] IIC
    ATEX II(1)D [Ex i Da] IIIC

    Zaštita od prelijevanja

     WHG odobrenje

    Dimenzije (u mm)

    NAMUR Isolating amplifier - FTL325N - Dimensions
    Instalacija u skladu s uputama za uporabu

    Električni priključak

    Jednokanalna verzija

    NAMUR Isolating amplifier - FTL325N - Connecting the 1 channel version

    Maks. poprečni presjek priključka 1 × 2,5 mm² ili 2 × 1,5 mm²

     

    a) Senzor 1 (EEx ia)

    b) Relej granične vrijednosti 1

    c) Napajanje

    d) Alarmni relej

    Trokanalna verzija

    NAMUR Isolating amplifier - FTL325N - Connecting the 3 channels version

    Maks. poprečni presjek priključka 1 × 2,5 mm² ili 2 × 1,5 mm²

     

    a) Senzor 1 (EEx ia)

    b) Relej granične vrijednosti 1

    c) Napajanje

    d) Alarmni relej

    e) Senzor 3 (EEx ia)

    f) Senzor 2 (EEx ia)

    g) Relej granične vrijednosti 2

    h) Relej granične vrijednosti 3

  • Više dokumenata FTL325N