Prekidač razine na principu vodljivosti za mjerenje u više točaka

Prekidač razine na principu vodljivosti za mjerenje u više točaka

Liquipoint T FTW31 / FTW32

od kn628.-
Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • Mjerite do pet graničnih razina sa jednom sondom
    • Fleksibilni mjerni instrumenti (kompaktni/zasebni)
    • Bez pomičnih dijelova
    • Nije potrebna kalibracija

    Kratke specifikacije

    Proizvod tekućine od 10 µS/cm
    Odobrenje ATEX II 2G EEx ia
    Mjerne točke do 4 mjerne točke s 5 štapova ili užadi
    Temperatura proizvoda –40...+100 °C
    Procesni tlak –1...+10 bara

    Liquipoint T FTW31 : L=1000mm

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    OdobrenjeElektronike, IzlazOčitavanje točke1 do 34 do 1011+
    Područje bez opasnostiOdvojena instrumentacija2x štap, 316L714.-664.-628.- FTW31-A1A2CA0A
    3x štap, 316L885.-823.-779.- FTW31-A1A3CA0A
    5x štap, 316L1,001.-931.-881.- FTW31-A1A5CA0A
    FEW52; PNP 10.8-45VDC2x štap, 316L1,266.-1,178.-1,114.- FTW31-A1A2CA2A
    3x štap, 316L1,437.-1,337.-1,265.- FTW31-A1A3CA2A
    FEW54; relej 20-253VAC; 20-55VDC2x štap, 316L1,266.-1,178.-1,114.- FTW31-A1A2CA4A
    3x štap, 316L1,437.-1,337.-1,265.- FTW31-A1A3CA4A
    Područje bez opasnosti, WHG, detekcija curenjaOdvojena instrumentacija2x štap, 316L858.-797.-755.- FTW31-B1A2CA0A
    3x štap, 316L1,029.-957.-905.- FTW31-B1A3CA0A
    5x štap, 316L1,145.-1,065.-1,007.- FTW31-B1A5CA0A
    FEW52; PNP 10.8-45VDC2x štap, 316L1,410.-1,311.-1,241.- FTW31-B1A2CA2A
    3x štap, 316L1,581.-1,470.-1,391.- FTW31-B1A3CA2A
    FEW54; relej 20-253VAC; 20-55VDC2x štap, 316L1,410.-1,311.-1,241.- FTW31-B1A2CA4A
    3x štap, 316L1,581.-1,470.-1,391.- FTW31-B1A3CA4A
    ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, detekcija curenja, bilješka sigurnosne napomene (XA) (elektrostatski naboj)Odvojena instrumentacija2x štap, 316L837.-779.-737.- FTW31-D1A2CA0A
    3x štap, 316L1,009.-938.-887.- FTW31-D1A3CA0A
    5x štap, 316L1,124.-1,046.-989.- FTW31-D1A5CA0A
    FEW58; NAMUR2x štap, 316L1,389.-1,292.-1,223.- FTW31-D1A2CA8A
    3x štap, 316L1,561.-1,451.-1,373.- FTW31-D1A3CA8A

    Liquipoint T FTW31 : L=2000 mm

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    OdobrenjeElektronike, IzlazOčitavanje točke1 do 34 do 1011+
    Područje bez opasnostiOdvojena instrumentacija2x štap, 316L770.-716.-678.- FTW31-A1A2DA0A
    3x štap, 316L941.-875.-828.- FTW31-A1A3DA0A
    5x štap, 316L1,057.-983.-930.- FTW31-A1A5DA0A
    FEW52; PNP 10.8-45VDC2x štap, 316L1,322.-1,230.-1,164.- FTW31-A1A2DA2A
    3x štap, 316L1,493.-1,389.-1,314.- FTW31-A1A3DA2A
    FEW54; relej 20-253VAC; 20-55VDC2x štap, 316L1,322.-1,230.-1,164.- FTW31-A1A2DA4A
    3x štap, 316L1,493.-1,389.-1,314.- FTW31-A1A3DA4A
    Područje bez opasnosti, WHG, detekcija curenjaOdvojena instrumentacija2x štap, 316L914.-850.-804.- FTW31-B1A2DA0A
    3x štap, 316L1,085.-1,009.-955.- FTW31-B1A3DA0A
    5x štap, 316L1,201.-1,117.-1,057.- FTW31-B1A5DA0A
    FEW52; PNP 10.8-45VDC2x štap, 316L1,466.-1,363.-1,290.- FTW31-B1A2DA2A
    3x štap, 316L1,637.-1,522.-1,441.- FTW31-B1A3DA2A
    FEW54; relej 20-253VAC; 20-55VDC2x štap, 316L1,466.-1,363.-1,290.- FTW31-B1A2DA4A
    3x štap, 316L1,637.-1,522.-1,441.- FTW31-B1A3DA4A
    ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, detekcija curenja, bilješka sigurnosne napomene (XA) (elektrostatski naboj)Odvojena instrumentacija2x štap, 316L893.-831.-786.- FTW31-D1A2DA0A
    3x štap, 316L1,065.-990.-937.- FTW31-D1A3DA0A
    5x štap, 316L1,180.-1,098.-1,039.- FTW31-D1A5DA0A
    FEW58; NAMUR2x štap, 316L1,445.-1,344.-1,272.- FTW31-D1A2DA8A
    3x štap, 316L1,617.-1,504.-1,423.- FTW31-D1A3DA8A

    Liquipoint T FTW32 : L=5000 mm

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    OdobrenjeElektronika, IzlazOčitavanje točke1 do 34 do 1011+
    Područje bez opasnostiOdvojena instrumentacija2x sajla, 316Ti1,015.-944.-893.- FTW32-A1D2CA0A
    3x sajla, 316Ti1,190.-1,106.-1,047.- FTW32-A1D3CA0A
    5x sajla, 316Ti2,004.-1,864.-1,764.- FTW32-A1D5CA0A
    FEW52; PNP 10.8-45VDC2x sajla, 316Ti1,567.-1,458.-1,379.- FTW32-A1D2CA2A
    3x sajla, 316Ti1,742.-1,620.-1,533.- FTW32-A1D3CA2A
    FEW54; relej 20-253VAC; 20-55VDC2x sajla, 316Ti1,567.-1,458.-1,379.- FTW32-A1D2CA4A
    3x sajla, 316Ti1,742.-1,620.-1,533.- FTW32-A1D3CA4A
    Područje bez opasnosti, WHG, detekcija curenjaOdvojena instrumentacija2x sajla, 316Ti1,159.-1,078.-1,020.- FTW32-B1D2CA0A
    3x sajla, 316Ti1,333.-1,240.-1,173.- FTW32-B1D3CA0A
    5x sajla, 316Ti2,148.-1,997.-1,890.- FTW32-B1D5CA0A
    FEW52; PNP 10.8-45VDC2x sajla, 316Ti1,711.-1,591.-1,506.- FTW32-B1D2CA2A
    3x sajla, 316Ti1,885.-1,753.-1,659.- FTW32-B1D3CA2A
    FEW54; relej 20-253VAC; 20-55VDC2x sajla, 316Ti1,711.-1,591.-1,506.- FTW32-B1D2CA4A
    3x sajla, 316Ti1,885.-1,753.-1,659.- FTW32-B1D3CA4A
    ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, detekcija curenja, bilješka sigurnosne napomene (XA) (elektrostatski naboj)Odvojena instrumentacija2x sajla, 316Ti1,141.-1,061.-1,004.- FTW32-D1D2CA0A
    3x sajla, 316Ti1,315.-1,223.-1,157.- FTW32-D1D3CA0A
    5x sajla, 316Ti2,130.-1,981.-1,874.- FTW32-D1D5CA0A
    FEW58; NAMUR2x sajla, 316Ti1,693.-1,575.-1,490.- FTW32-D1D2CA8A
    3x sajla, 316Ti1,867.-1,737.-1,643.- FTW32-D1D3CA8A

    Liquipoint T FTW32 : L=10000 mm

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    OdobrenjeElektronika, IzlazOčitavanje točke1 do 34 do 1011+
    Područje bez opasnostiOdvojena instrumentacija2x sajla, 316Ti1,244.-1,157.-1,095.- FTW32-A1D2DA0A
    3x sajla, 316Ti1,419.-1,320.-1,249.- FTW32-A1D3DA0A
    5x sajla, 316Ti2,233.-2,077.-1,965.- FTW32-A1D5DA0A
    FEW52; PNP 10.8-45VDC2x sajla, 316Ti1,797.-1,671.-1,581.- FTW32-A1D2DA2A
    3x sajla, 316Ti1,971.-1,833.-1,735.- FTW32-A1D3DA2A
    FEW54; relej 20-253VAC; 20-55VDC2x sajla, 316Ti1,797.-1,671.-1,581.- FTW32-A1D2DA4A
    3x sajla, 316Ti1,971.-1,833.-1,735.- FTW32-A1D3DA4A
    Područje bez opasnosti, WHG, detekcija curenjaOdvojena instrumentacija2x sajla, 316Ti1,388.-1,291.-1,221.- FTW32-B1D2DA0A
    3x sajla, 316Ti1,562.-1,453.-1,375.- FTW32-B1D3DA0A
    5x sajla, 316Ti2,377.-2,211.-2,092.- FTW32-B1D5DA0A
    FEW52; PNP 10.8-45VDC2x sajla, 316Ti1,940.-1,804.-1,707.- FTW32-B1D2DA2A
    3x sajla, 316Ti2,115.-1,967.-1,861.- FTW32-B1D3DA2A
    FEW54; relej 20-253VAC; 20-55VDC2x sajla, 316Ti1,940.-1,804.-1,707.- FTW32-B1D2DA4A
    3x sajla, 316Ti2,115.-1,967.-1,861.- FTW32-B1D3DA4A
    ATEX II 2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, detekcija curenja, bilješka sigurnosne napomene (XA) (elektrostatski naboj)Odvojena instrumentacija2x sajla, 316Ti1,370.-1,274.-1,206.- FTW32-D1D2DA0A
    3x sajla, 316Ti1,545.-1,436.-1,359.- FTW32-D1D3DA0A
    5x sajla, 316Ti2,359.-2,194.-2,076.- FTW32-D1D5DA0A
    FEW58; NAMUR2x sajla, 316Ti1,922.-1,788.-1,692.- FTW32-D1D2DA8A
    3x sajla, 316Ti2,097.-1,950.-1,845.- FTW32-D1D3DA8A

    Dodatna oprema

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Montažna matica G1-1/2 Heksagonalna, SW60. Upotreba: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10/FMR20.171.15 52014146

    Cijene vrijede do 30.06.2020 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

    Ovaj Liquipoint prekidač razine ne udovoljava upotpunosti vašoj aplikaciji?

    Osobe koje su kupile ovo također su pogledale

  • Primjena

    Senzori Liquipoint T upotrebljavaju se u vodljivim tekućinama za mjerenje razina. Ovisno o broju mjernih točaka, mjerni zadaci poput zaštite od prelijevanja, zaštite od rada na suho, kontrole pumpi u dvije točke ili različita mjerenja mogu se implementirati zajedno s postojećim procesnim priključkom.

    Funkcija

    Između štapova sonde u praznom spremniku postoji izmjenični napon. Čim vodljiva tekućina u spremniku stvori vezu između, primjerice, uzemljene i maksimalne sonde sa štapom, dolazi do protoka mjerljive struje i uklapa se Liquipoint T.

    Upotrebom izmjeničnog napona ne dolazi do korozije krajeva sonde i uništavanja elektrolita proizvoda. Budući da je sustav projektiran kao zatvoreni beznaponski strujni krug između štapova sonde i elektronike, nije važno od kojeg su materijala stijenke spremnika jer nema opasnost da ih štapovi sonde dotaknu u radu.

    Primjeri primjene

    Sonde s ugrađenim elektroničkim umetkom (izvedba s kompaktnim instrumentom)

    Mjerni se sustav sastoji od sljedećeg:

    FTW31, FTW32 s dva/tri štapa ili užetom te elektroničkim umetkom

    Upravljačkih jedinica, prekidača ili prijenosnika signala, primjerice, PLC-ova sustava za procesno upravljanje, releja ili NAMUR izolacijskog pojačala usklađenog sa standardom IEC 60947-5-6

    Sonde bez ugrađenog elektroničkog umetka (izvedba sa zasebnim instrumentom)

    Mjerni se sustav sastoji od sljedećeg:

    FTW31, FTW32 s dva ili pet štapova ili užadi

    Uređaja Nivotester FTW325 ili FTW470 Z

    Upravljačkih jedinica, prekidača ili prijenosnika signala, primjerice,
    PLC-ova sustava za procesno upravljanje, releja itd.

     

    Broj uređaja Nivotester ovisi o broju mjernih točaka (primjerice, 4 mjerne točke s 2 uređaja Nivotester FTW).

  • Tehnički podaci

    Općenito

    Izvedba

    Kompaktna izvedba: dva/tri (Uvijek ∆S-način – samo izvedbe s tri štapa/užetom) štapa ili dva/tri užeta;

    zasebna izvedba (S ugrađenim nadzorom voda – u kombinaciji s krajnjim prekidačem razine FTW325): dva/tri/pet štapova ili užadi

    Duljina senzora

    Štap: 100…4000 mm;

    uže: 250…15000 mm

    Minimalna provodnost

    ≥10 µS/cm

    Specifikacije kabela

    Upotrebljavajte standardni kabel (25 Ω po jezgri)

    Uvjeti rada

    Temp. medija

    –40…+100 °C

    Temp. okoline

    –40…+70 °C

    Tlak

    –1…+10 bara

    Ulazna zaštita

    IP 66

    Procesni priključak

    G 1½"

    Materijal

    Elektrode

    Štapovi: 1.4404 (316L)/izolacija: PP;

    užad: 1.4571 (316TI)/izolacija: FEP;

    uteg: 1.4435 (316L)

    Procesni priključak

    PPS

    Kućište F16

    Za kompaktnu izvedbu instrumenta;

    kućište: PBT; kapa: PPS; adapter: PBT

    Kućište F24

    Za zasebnu izvedbu instrumenta;

    kućište: PPS; kapa: PBT

    Odobrenja (izvedba s kompaktnim instrumentom)

    Odobrenje za primjenu u prostorima ugroženim eksploz. atmosferom

    ATEX II 2G EEx ia IIC T6 sa FEW58

    Odobrenje prema njemačkom Zakonu o gospodarenju vodama

    WHG Z-65.40-360 (DIBt)

    Odobrenja (izvedba sa zasebnim instrumentom)
    Odobrenje za primjenu u prostorima ugroženim eksploz. atmosferom ATEX II 2G EEx ia IIC T6

    Dimenzije (u mm)

    Kompaktna izvedba instrumenta s elektroničkim umetkom

    Level switch - FTW31 - FTW32 - Dimensions 1

    L = Duljina sonde
     

    FTW31 (izvedba sa štapom)

    FTW32 (izvedba s užetom)

    Izvedba sa štapom i užetom s G 1½"

     

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu

    Izvedba sa zasebnim instrumentom bez elektroničkog umetka

     

    Level switch - FTW31 - FTW32 - Dimensions 2

    L = Duljina sonde

     

    FTW31 (izvedba sa štapom)

    FTW32 (izvedba s užetom)

    Izvedba sa štapom i užetom s G 1½"

     

    Installation according to instruction manual

    Električni priključak – sonde s elektroničkim umetkom (izvedba s kompaktnim instrumentom)

    Elektronički umetak FEW52

    Napon napajanja

    U = 10,8 do 45 V DC

    Potrošak struje

    Maks. 25 mA

    Priključenje opterećenja

    Otvoreni kolektor; PNP

    Sklopni napon

    Maks. 45 V

    Opterećenje koje se može priključiti

    Privremeno (maks. 1 s): maks. 2 A
    Neprekidno: maks. 200 mA

    Zaštićeno od obrnutog polariteta

    Da

    Level switch - FTW31 - FTW32 - Connecting the FEW52 electronics

    Priključivanje elektroničkog umetka FEW52

     

    F: osigurač s tankom žicom, ovisno o priključenom opterećenju

    R: priključeno opterećenje, primjerice, PLC, PLS, relej

    M: spoj sa zemljom na zaštitno uzemljenje (PE)

     

    a) Elektroenergetska mreža

    Elektronički umetak FEW54

    Napon napajanja

    20…55 V DC ili 20…253 V AC, 50/60 Hz

    Potrošak struje

    60 mA

    Vršna uklopna struja

    Maks. 2 A, maks. 400 µs

    Frekvencija impulsa

    Pribl. 1,5 s

    Izlaz

    Dva beznaponska preklopna kontakta

    (DPDT)

    Kapacitet opterećenja kontakta

    U~ maks. 253 V, I~ maks. 4 A,

    U = 30 V/4 A; 150 V/ 0,2 A

    Potrošak struje

    <2,0 W

       

     

    Level switch - FTW31 - FTW32 - Connecting the FEW54 electronics

     Priključivanje elektroničkog umetka FEW52

     

    F1: osigurač s tankom žicom, 200 mA, poluusporeni

    F2: osigurač s tankom žicom za zaštitu kontakta releja, ovisno o opterećenju

    M: spoj sa zemljom na PE (zaštitno uzemljenje)

     

    a) Elektroenergetska mreža

    b) + c) Beznaponski preklopni kontakti

    d) Spremnik

    Elektronički umetak FEW58

    Napon napajanja, pogledajte tehničke podatke priključenog izolacijskog pojačala usklađenog sa standardom IEC 60947-5-6 (NAMUR).

    Upotrijebite sa zasebnim kontaktorom usklađenim sa standardom IEC 60947-5-6 (NAMUR); skok izlaznog signala visokog do niskog elektriciteta na granici (H-L-strana).

    Prijenos signala putem dvije žice: H-L-rub 2,2 do 6,5 mA/0,4 do 1,0 mA

    Izlazni signal oštećenog senzora: <1,0 mA

    Nakon pristupa multiplexeru vrijeme ciklusa prilagođava se na min. 2 s.

    Level switch - FTW31 - FTW32 - Connecting the FEW58 electronics

    a) IEC 60947-5-6 (NAMUR)

    b) npr. FTL325N

    Električni priključak – sonde bez elektroničkog umetka (izvedba sa zasebnim instrumentom)

    Level switch - FTW31 - FTW32 - Connecting to a separate electronic unit

    Za procjenu je potrebno više od jedne jedinice procesora FTW325.

    Zasebni mjerni instrumenti za sonde s tri šipke ili užeta i nadzorom kabela.

    *1 = tiskana pločica s vodičima za nadzor kabela

  • Više dokumenata FTW31
    Više dokumenata FTW32