Liquipoint FTW23 - Prekidač razine
A3IOLINK



Prekidač razine za tekućine za primjenu u prehrambenoj industriji i industriji pića

Liquipoint FTW23

od kn867.-
Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • Testiranje funkcionalnosti switch output-a s testnim magnetom
    • Odvojena konfiguracija praga prekidanja, npr. detekcija medija i diferencijacija medija
    • Certifikati 3-A i EHEDG

    Kratke specifikacije

    Proizvod Medij na bazi vode
    Instalacija Spremnici i cijevi
    Procesna temperatura –20 do +100 °C (za 1 sat: +135 °C)
    Procesni tlak –1 do +16 bara
    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Napajanje; IzlazElektrični spojProcesni priključak1 do 34 do 1011+
    10-30VDC; 3 žice PNP / IO-Link; DC-PNPUtikač M12, IP65/67 NEMA tip 4 Encl.Navojni ISO228 G1, 316L, instalacija > pribor zavaren adapter1,146.-1,031.-940.- FTW23-AAxMWSJ
    Navojni G1/2, 316L instalacija > procesni adapter higijenski1,111.-1,000.-911.- FTW23-AAxMWVJ
    Navojni ISO228 G3/4, 316L, instalacija > pribor zavaren adapter1,057.-951.-867.- FTW23-AAxMW5J
    Navojni M24, 316L instalacija > pribor adapter1,111.-1,000.-911.- FTW23-AAxMX2J
    Utikač M12, IP66/68/69 NEMA tip 4/6P Encl.Navojni ISO228 G1, 316L, instalacija > pribor zavaren adapter1,325.-1,192.-1,086.- FTW23-AAxNWSJ
    Navojni G1/2, 316L instalacija > procesni adapter higijenski1,289.-1,160.-1,057.- FTW23-AAxNWVJ
    Navojni ISO228 G3/4, 316L, instalacija > pribor zavaren adapter1,235.-1,112.-1,013.- FTW23-AAxNW5J
    Navojni M24, 316L instalacija > pribor adapter1,289.-1,160.-1,057.- FTW23-AAxNX2J

    Accessories

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Zavarni adapter G3/4 d=50, 316L Procesni priključak za površinsku montažu. Montaža na spremnike. Upotreba: FTL20_020_1, FTL20H_020_GDJ, FTL31_110_W5J, FTL33_110_W5J, FTW23_110_W5J, FTW33_110_W5J, FMI51_050_GQJ, FTI51_050_GQJ, TMR35_030_AC. Materijal: 316L, FDA, EHEDG, 3A sukladan. Brtva: Silikonski O-prsten.201.55 71258355
    Zavarni adapter G3/4, d=29, 316L Procesni priključak za površinsku montažu. Montaža na cijev. Upotreba: FTL20_020_1, FTL20H_020_GDJ, FTL31_110_W5J, FTL33_110_W5J, FTW23_110_W5J, FTW33_110_W5J. Materijal: 316L. FDA, EHEDG sukladno. Brtva: Silikonski O-prsten.203.30 71258357
    Zavarni adapter G1, d=60, 316L Procesni priključak za površinsku montažu. Brtva: silikonski O-prsten FDA, EHEDG, 3A sukladno. Upotreba: FTL260_020_0, FTL20_020_7, FTL20H_020_GEJ, FTL330H/330L_020_G, FTL31_110_WSJ, FTL33_110_WSJ, FTL5x/5xH_020_GW2, FTL80/81_100_WSJ, FTW23_110_WSJ, FTW33_110_WSJ, FMI51/52_050_GWJ, FTI51/52_050_GWJ, PMP135_020_N, PTP35_070_BB, PMP51_110_GZJ, TR44/45_010_EA, TMR35_030_AD.295.34 52001051
    Zavarni adapter G1, d=53, 316L Procesni priključak za površinsku montažu. Upotreba: FTL260_020_0, FTL20H_020_7, FTL20H_020_GEJ, FTL31_110_WSJ, FTL33_110_WSJ, FTL330x_020_G, FTL5x/5xH_020_GW2, FTL80/81_100_WSJ, FTW23_110_WSJ, FTW33_110_WSJ, FMI51/52_050_GWJ, FTI51/52_050_GWJ, PMP135_020_N, PTP35_070_BB. Materijal: 316L, FDA; EHEDG, 3A sukladan. Brtva: Silikonski O-prsten.295.41 71258358
    Cable 4x0.34, box M12, 316L,LED,90o,L=5m158.16 52018763
    Cable 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m55.10 52010285
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M12118.18 52006263
    Testni magnet55.10 71267011

    Cijene vrijede do 30.09.2019 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

    Ovaj Liquipoint prekidač razine ne udovoljava upotpunosti vašoj aplikaciji?

    Osobe koje su kupile ovo također su pogledale

  • Primjena

    Liquipoint FTW23 je prekidač razine za tekućine na bazi vode. Preporučuje se uporaba u spremnicima za pohranu, posudama za miješanje i cijevima. Dizajniran i proizveden za prehrambenu industriju i industriju pića, Liquipoint FTW23 usklađen je s međunarodnim higijenskim standardima. Liquipoint FTW23 prikladan je za neprekidanu uporabu pri procesnim temperaturama do 100 °C te u procesima čišćenje i  sterilizacije do 135 °C kroz razdoblje od 60 minuta.

    Funkcija

    Kapacitet na vrhu senzora pa time i dielektrična vrijednost medija određuju se upotrebom električnog polja. Pod uvjetom da se dielektrična vrijednost zraka i tekućine na bazi vode razlikuju, Liquipoint FTW23 može razlikovati dva stanja, prekriveno i neprekriveno.

    Primjer primjene

    Liquipoint FTW23 - Prekidač razine - Primjer primjene

    Mjerni se sustav sastoji od prekidača razine Liquipoint FTW23 za, primjerice povezivanje sa programabilnim logičkim kontrolerima (PLC).

    a) Zaštita od prelijevanja ili očitavanje gornje razine (MAKS)

    b) Zaštita od rada pumpe na suho (MIN)

    c) Očitavanje donje razine (MIN)

  • Tehnički podaci

    Izlaz
    Funkcija

    3-žični DC-PNP:
    – 2 DC-PNP izlaza, promjena XOR operacijom
    – 200 mA tereta (sigurno od kratkog spoja)
    Uređaji s IO-Link-om:
    – 2 DC-PNP izlaza, slobodno konfigurirajući
    – 1 aktivni switch output: 200 tereta (sigurno od kratkog spoja) – Oba switch output-a aktivna: 105 tereta svaki (sigurno od kratkog spoja)

    Zaostali napon <3 V
    Zaostala struja <100 μA
    Napon napajanja 10...30 V DC
    Potrošak struje <1,2 W (pri maks. opterećenju: 200 mA)
    Potrošak struje <40 mA
    Specifikacije kabela IEC 60947-5-2
    Duljina spojnog
    kabela
    – Maks. 25 Ω/žili, ukupni kapacitet < 100 nF
    – IO-Link komunikacija: < 10 nF
    Karakteristike performansi
    Referentni uvjeti rada

    Vodoravna montaža:

    – Temperatura okoline: 20 °C ± 5 °C

    – Temperatura medija: 20 °C ± 5 °C

    – Procesni tlak: 1 bar

    – Medij: voda

    Uklopna preciznost ±2 mm sukladno direktivi DIN 61298-2
    Histereza Obično ±1 mm
    Neponovljivost ±1 mm sukladno direktivi DIN 61298-2
    Kašnjenje prespajanja

    0,5 s dok je senzor prekriven

    1,0 s dok senzor nije prekriven

    Odgoda uklopa <2 s (prethodno nije u cijelosti povezan)
    Usmjerenje bilo koji položaj
    Okruženje
    Temperatura
    ambijenta

    –20...+70 °C (pri TProcesa ≤ 80 °C),

    –20...+35 °C (pri TProcesa = 135 °C)

    Temperatura
    skladištenja
    –40...+85 °C
    Klimatska klasa DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    Stupanj zaštite

    – Kućište IP65/67 NEMA Type 4X (priključnica M12 za plastični pokrov kućišta)

    – Kućište IP66/68/69K NEMA Type 4X/6P (priključnica M12 za metalni pokrov kućišta)

    Kratkospojna zaštita

    – Prenaponska zaštita/zaštita od kratkog spoja pri I > 200 mA
    – Uređaji s IO-Link: 105 mA po izlazu ako su oba aktivna

    Proces
    Procesna temperatura –20...+100 °C (za 1 sat: +135 °C)
    Procesni tlak –1...+16 bara
    Procesna tekućina – Mediji bazirani na vodi s dielektričnom konstantom (DC) > 20 (podešeno)
    – Komunikacija uređaja s IO-Link-om: podešavanje do DC > 1.5 putem IO-Link sučelja za vodu-, alkohol- tekućine na bazi ulja ili praškaste proizvode
    Mehanička konstrukcija
    Težina Maks. 300 g
    Materijali u doticaju s
    procesom

    – Senzor: 316L (1.4404), PEEK Materijal PEEK udovoljava zahtjevima direktiva EU 1935/2004, 10/2011, 2023/2006 i FDA 21 CFR 177.2415

    – Procesni priključak: 316L (1.4404/1.4435)

    Materijali koji nisu
    doticaju s procesom

    Pokrovi kućišta:

    – Metalni M12: 316L(1,4404)

    – Plastični M12: PPSU; prstenasti dizajn: PBT/PC Kućište: 316L(1,4404)

    Površina Ra ≤ 0,76 μm
    Odobrenja
    Odobrenje CSA C/US za opću namjenu
    Sanitarna kompatibilnost 3-A, EHEDG

    Dimenzije (u mm)

    Kućište, električni priključak

    Liquipoint FTW23 - Prekidač razine - Dimenzije

    a) M12 (metalni)

    b) M12 (plastični)

     

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu

     

    Procesni priključci

    Liquipoint FTW23 - Prekidač razine - Procesni priključci

    a) G¾"

    b) G1"

    c) M24×1,5

    d) Higijenski adapter G½"

     

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu

     

    Električni priključak

     

    Liquipoint FTW23 - Prekidač razine - Električni priključak

    a) M12 konektor

    b) Nadzor rada s antivalencijom

    c) IO-Link s jednim switch output-om

  • Više dokumenata FTW23
  • IO-Link

    Osim općih prednosti, navedenih niže, upotreba IO-Link point-to-point komunikacije s našim higijenskim prekidačem nivoa Liquipoint FTW23 omogućuje:

    • Podešavanje sekundarnog switch output-a
    • Podešavanje uređaja za upotrebu u mediju s DC vrijednosti do niskih 1,5 (nevodljivi mediji)
    • Podešavanje uređaja za upotrebu u praškastom mediju (npr. mljevena kava)

     

    Opće prednosti IO-Link-a
    Digitalne mjerne vrijednosti:

    • Prijenos bez pogreške (npr. EMC izazvane)
    • Nema konverzije, što znači veću preciznost

     

    Dodatni podatci

    • Mogućnost prijenosa većeg broja podataka
    • Detaljne informacije o greškama
    • Dodatne procesne informacije

     

    Centralno spremanje parametara

    • Mogućnost podešavanja parametara s mastera na uređaj
    • Konfiguracija se može duplicirati na više uređaja
    • Daljinsko održavanje senzora