Univerzalni upravitelj podataka

Univerzalni upravitelj podataka

Ecograph T RSG35

od kn6,700.-
Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • Web-poslužitelj za konfiguraciju uređaja i prikaz grafikona izmjerene vrijednosti
    • Do 12 univerzalnih ulaza, šest digitalnih ulaza
    • 4 matematička kanala

    Kratke specifikacije

    Ciklus uštede 1 s do 1 h
    Memorija 128 MB unutarnje memorije, vanjska SD kartica i USB memorija
    Ulazi struja, napona, impuls/frekvencija i temperatura
    Sučelja Ethernet, RS232/RS485 i USB, Modbus RTU/TCP pomoćni
    Dubina ugradnje 158 mm
    Zaslon 5,7" TFT zaslon
    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Ulazni signalKomunikacijeKučište1 do 34 do 1011+
    4x univerzalniEthernet RJ45 + USBZa montažu na panel8,302.-7,472.-6,808.- RSG35-BxA+AA
    Stolni, uzemljeni kabel sa dva pina EU standard12,495.-11,246.-10,246.- RSG35-BxA+AAG2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBZa montažu na panel8,961.-8,065.-7,348.- RSG35-BxB+AA
    Stolni, uzemljeni kabel sa dva pina EU standard13,154.-11,839.-10,787.- RSG35-BxB+AAG2
    8x univerzalniEthernet RJ45 + USBZa montažu na panel9,752.-8,777.-7,997.- RSG35-CxA+AA
    Stolni, uzemljeni kabel sa dva pina EU standard13,945.-12,551.-11,435.- RSG35-CxA+AAG2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBZa montažu na panel10,411.-9,370.-8,537.- RSG35-CxB+AA
    Stolni, uzemljeni kabel sa dva pina EU standard14,604.-13,144.-11,975.- RSG35-CxB+AAG2
    12x univerzalniEthernet RJ45 + USBZa montažu na panel11,202.-10,081.-9,185.- RSG35-DxA+AA
    Stolni, uzemljeni kabel sa dva pina EU standard15,395.-13,855.-12,624.- RSG35-DxA+AAG2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBZa montažu na panel11,860.-10,674.-9,726.- RSG35-DxB+AA
    16,054.-14,448.-13,164.- RSG35-DxB+AAG2
    BezModbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USBZa montažu na panel8,171.-7,353.-6,700.- RSG35-AxC+AA
    12,364.-11,127.-10,138.- RSG35-AxC+AAG2
    Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBZa montažu na panel8,829.-7,946.-7,240.- RSG35-AxD+AA
    13,023.-11,720.-10,678.- RSG35-AxD+AAG2

    Ecograph T RSG35Sa matematičkim paketom

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Ulazni signalKomunikacijeKučište1 do 34 do 1011+
    4x univerzalniEthernet RJ45 + USBZa montažu na panel10,543.-9,488.-8,645.- RSG35-BxA+AAE1
    Stolni, uzemljeni kabel sa dva pina EU standard14,736.-13,262.-12,083.- RSG35-BxA+AAE1G2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBZa montažu na panel11,202.-10,081.-9,185.- RSG35-BxB+AAE1
    Stolni, uzemljeni kabel sa dva pina EU standard15,395.-13,855.-12,624.- RSG35-BxB+AAE1G2
    8x univerzalniEthernet RJ45 + USBZa montažu na panel11,992.-10,793.-9,834.- RSG35-CxA+AAE1
    Stolni, uzemljeni kabel sa dva pina EU standard16,185.-14,567.-13,272.- RSG35-CxA+AAE1G2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBZa montažu na panel12,651.-11,386.-10,374.- RSG35-CxB+AAE1
    Stolni, uzemljeni kabel sa dva pina EU standard16,844.-15,160.-13,812.- RSG35-CxB+AAE1G2
    12x univerzalniEthernet RJ45 + USBZa montažu na panel13,442.-12,098.-11,022.- RSG35-DxA+AAE1
    Stolni, uzemljeni kabel sa dva pina EU standard17,635.-15,872.-14,461.- RSG35-DxA+AAE1G2
    RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBZa montažu na panel14,101.-12,691.-11,563.- RSG35-DxB+AAE1
    Stolni, uzemljeni kabel sa dva pina EU standard18,294.-16,465.-15,001.- RSG35-DxB+AAE1G2
    BezModbus TCP Slave + Ethernet RJ45 + USBZa montažu na panel10,411.-9,370.-8,537.- RSG35-AxC+AAE1
    Stolni, uzemljeni kabel sa dva pina EU standard14,604.-13,144.-11,975.- RSG35-AxC+AAE1G2
    Modbus RTU/TCP Slave + RS232/485 + Ethernet RJ45 + USBZa montažu na panel11,070.-9,963.-9,077.- RSG35-AxD+AAE1
    Stolni, uzemljeni kabel sa dva pina EU standard15,263.-13,737.-12,516.- RSG35-AxD+AAE1G2

    Cijene vrijede do 31.03.2020 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

    Ovaj upravitelj podatcima ne udovoljava upotpunosti vašoj aplikaciji?

    Osobe koje su kupile ovo također su pogledale

  • Primjena

    Ecograph T pravo je rješenje za velik broj primjena kao što su:

     

    • Nadzor kvalitete i kvantitete u industriji voda i otpadnih voda
    • Nadzor procesa u elektranama
    • Prikaz i snimanje kritičnih procesnih parametara
    • Nadzor spremnika i razine
    • Nadzor temperature u metalurgiji

    Funkcija

    Arhiviranje podataka s unutarnjom memorijom i zasebnom SD karticom. Kanalima se može slobodno dodijeliti do 30 unutarnjih graničnih vrijednosti. Odstupanja od granične vrijednosti spremaju se i na njih se može naknadno ukazati putem releja, do 6 komada. Izmjerene vrijednosti mogu se spremiti u maksimalno četiri skupine s različitim ciklusima spremanja. Skupine se odabiru putem navigacijskog gumba i prikazuju na TFT zaslonu u boji. Inačica Essential Version softvera Field Data Manager isporučuje se zajedno s proizvodom. Taj softver možete upotrijebiti za izvoz snimljenih podataka, spremanje podataka u SQL bazu podataka i vanjski prikaz podataka.

    Primjer primjene

    Ecograph T RSG35 bilježi temperaturni profil u cijevi.

  • Tehnički podaci

    Ulazne vrijednosti (univerzalni ulaz)

    Broj ulaza

    0/4/8/12

    Izmjerene varijable

    Struja: 0 do 5/20 mA, 4 do 20 mA;

    Napon: 0 do 1/5/10 V, 1 do 5 V, ±150 mV, ±1 V, ±10 V, ±30 V;

    Otporni termometar (RTD): Pt46, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1 000, Cu50, Cu53, Cu100;

    Termopari: vrsta J, K, T, N, L, D, C, B, S, R;

    Ulaz impulsa: maks. 13 kHz

    Ulaz frekvencije: 0 do 10 kHz

    Izmjerena pogreška

    ±0,1% oMR (za struju, napon, otporni termometar);

    ±0,01 % oMR (za frekvenciju)

    Brzina pretraživanja

    Svi kanali unutar 100 ms

    Rezolucija

    24 bita

    Ulazne vrijednosti (digitalni ulaz)

    Broj ulaza

    6

    Ulazna frekvencija

    maks. 25 Hz

    Duljina impulsa

    min. 20 ms (brojilo impulsa);

    min. 100 ms (kontolni ulaz)

    Ulazna struja

    maks. 2 mA

    Ulazni napon

    maks. 30 V

    Odaberive funkcije

    Kontrolni ulaz, poruka za uključenje/isključenje (ON/OFF), brojač impulsa, vrijeme rada, poruka+vrijeme rada.

    Funkcije kontrolnog ulaza: pokretanje snimanja, uključivanje čuvara zaslona, ciklus vanjske memorije, postavljanje zaključavanja, vrijeme sinkronizacije, uključenje/isključenje nadzora granične vrijednosti

    Izlazne vrijednosti (pomoćni naponski izlaz)

    Izlazni napon

    24 V DC ±15%

    Izlazna struja

    maks. 250 mA, zaštićeno od kratkog spoja

    Izlazne vrijednosti (relejni izlaz)

    Alarmni relej

    1 alarmni relej s prespojnim kontaktom

    Standardni relej

    5 releja s NO (normalno otvoren) kontaktom, primjerice za poruke granične vrijednosti (može se konfigurirati kao NC (normalno zatvoren) kontakt.

    Uklopna snaga releja

    maks. 3 A na 250 V AC ili 3 A na 30 V DC

    Napajanje

    Napon napajanja

    100 do 230 V AC (±10%) 50/60 Hz; ±24 V AC/DC (-10% / +15%) 50/60 Hz

    Potrošak struje

    100 do 230 V: maks. 35 VA; 24 V: maks. 24 VA

    Sučelje za komunikaciju i prijenos podataka

    Standardno

    USB, Ethernet

    Napredne opcije

    Serijski RS232/RS485; Modbus RTU/TCP pomoćni

    Uvjeti rada

    Raspon temperature okoline

    –10 do +50 °C

    Temperatura skladištenja

    –20 do +60 °C

    Klimatska klasa

    Sukladno standardu IEC 60654-1: klasa B2

    Stupanj zaštite

    Prednji panel IP 65, NEMA 4; stražnji panel IP 20

    EMC

    Otpornost na smetnje: sukladno standardu IEC 61326 (industrijsko okruženje) / NAMUR NE 21; Emitiranje smetnji: sukladno standardu IEC 61326, klasa A

    Mehanička konstrukcija
    Težina Verzija ugrađena u panel pribl. 2,2 kg
    Materijali

    Prednji okvir: pocinčani odljev

    Polupanel kućišta: čelični lim;

    Kontrolno okno: prozirna Makrolon plastika

    Korisničko sučelje
    Zaslon TFT zaslon u više boja (145 mm)
    Jezici Njemački, engleski, španjolski, francuski, talijanski
    Pohrana podataka

    Odaberiv ciklus spremanja

    1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 s;

    1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 30 min;

    1 h

    Unutarnja memorija

    128 MB

    Uobičajena duljina snimanja tijekom ciklusa memorije je 1 min.

    4 ulaza: 359 tjedana

    12 ulaza: 127 tjedana

    Vanjska memorija

    podržane SD kartice: 512 MB do 32 GB

    Dimenzije (u mm)

    Ugradnja u panel

     

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu

    Stolno kućište

     

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu

     

     

    Kučište za ugradnj u polju IP65

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu

    Električni priključak

    a) Napon napajanja

    b) Digitalni ulaz (D)

    c) Rel. 1 – 6 maks. 250 V / 3 A

    d) 24-voltni izlaz: maks. 250 mA

    e) Analogni ulazi

    f) Vrsta: Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100

    g) 0...5 V, 0...10 V, +/– 10 V, +/– 30 V

    h) +/– 150 mV, +/– 1 V

    i) Type: J, K, T, N, L, D, C, B, A, S, R

    j) Impulse/Frequence

    k) LOW = 0...7 mA; HIGH = 13...20 mA; Umax. = 2.5 V

  • Više dokumenata RSG35