Digitalni pokazni instrument s matematičkim funkcijama i linearizacijom
RIA45 / RIA46
Info-Hotline
00385 1 6591 780
-
- LCD zaslon s 5 znamenki uključujući grafikon s podjeljcima i izmjenu boje
- Jednokanalni ili dvokanalni uređaj s matematičkim funkcijama
- Napajanje širokog raspona
Kratke specifikacije
Ulaz 1/2 univerzalna ulaza koji mjere jakost struje, napon, otpor i temperaturu (RTD, TC) Izlazi 2 releja, 1/2 analogna izlaza Zaslon LCD – 2 retka; crno/bijelo/žuto; način alarma: izmjena boje u crvenu; funkcija prebacivanja između kanala Funkcije linearizacija, matematički izračuni (+/-/prosj.), paket za primjene s diferencijalnim tlakom Dimenzije RIA45: 96 × 48 × 175 mm
RIA46: 133 × 199 × 96 mmProcesni indikator RIA45
Proizvod/Izvedba Cijena / kom. u HRK Oznaka za naručivanje Odobrenje Ulaz; Izlaz 1 do 3 4 do 10 11+ Područje bez opasnosti 1x Univerzalni; 1x analogni 1,972.- 1,834.- 1,735.- RIA45-A1A1 2x Univerzalni; 2x analogni 2,740.- 2,548.- 2,411.- RIA45-A1B1 1x Univerzalni; 1x analogni + 2 relej 2,430.- 2,260.- 2,139.- RIA45-A1C1 2x Univerzalni; 2x analogni + 2 relej 3,191.- 2,967.- 2,808.- RIA45-A1D1 ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC 1x Univerzalni; 1x analogni 2,281.- 2,121.- 2,007.- RIA45-B1A1 2x Univerzalni; 2x analogni 3,049.- 2,836.- 2,683.- RIA45-B1B1 1x Univerzalni; 1x analogni + 2 relej 2,740.- 2,548.- 2,411.- RIA45-B1C1 2x Univerzalni; 2x analogni + 2 relej 3,500.- 3,255.- 3,080.- RIA45-B1D1 Indikator za ugradnju u polju RIA46
Proizvod/Izvedba Cijena / kom. u HRK Oznaka za naručivanje Odobrenje Kučište Ulaz; Izlaz 1 do 3 4 do 10 11+ Područje bez opasnosti Za polje plastično, staklo pojačano 1x Univerzalni; 1x analogni 2,593.- 2,412.- 2,282.- RIA46-A1A1A 2x Univerzalni; 2x analogni 3,362.- 3,126.- 2,958.- RIA46-A1B1A 1x Univerzalni; 1x analogni + 2x relej 3,052.- 2,838.- 2,686.- RIA46-A1C1A 2x Univerzalni; 2x analogni + 2x relej 3,813.- 3,546.- 3,355.- RIA46-A1D1A ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC Za polje, alu 1x Univerzalni; 1x analogni 3,507.- 3,261.- 3,086.- RIA46-B1A2A 2x Univerzalni; 2x analogni 4,275.- 3,976.- 3,762.- RIA46-B1B2A 1x Univerzalni; 1x analogni + 2x relej 3,965.- 3,688.- 3,490.- RIA46-B1C2A 2x Univerzalni; 2x analogni + 2x relej 4,726.- 4,395.- 4,159.- RIA46-B1D2A Dodatna oprema
Proizvod/Izvedba Cijena / kom. u HRK Oznaka za naručivanje Konfiguracijski kit TXU10- Za uređaje s mogučnošću PC programiranja Program za podešavanje+USB kabel za PC 4-pinski utikač 773.07 TXU10-AC Cijene vrijede do 31.03.2020 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
Endress+Hauser Uvjeti korištenjaOsobe koje su kupile ovo također su pogledale
-
Primjena
Opremljeni brojnim funkcijama i s mnogim odobrenjima, pokazivači RIA45 i RIA46 prikladni su za sve primjene u procesnim industrijama. Klasične primjene uključuju prikaz i nadzor procesnih vrijednosti, primjerice, tamo gdje je potrebna zaštita od prelijevanja.
S ravnim je zaslonom RIA45 idealan za ugradnju u kontrolne sobe, upravljačke ormare ili laboratorije dok se pokazni instrument za polje RIA46 može ugrađivati u opasnim područjima.Funkcija
Pokazivač otkriva, procjenjuje i prikazuje analogne procesne vrijednosti. Ugrađeno napajanje putem petlje napaja senzore s dvije žice. Univerzalni ulazi omogućuju mjerenje jakosti struje i napona te omogućuju izravnu vezu sa RTD-om i termoparom. Za procesnu kontrolu, granične se točke mogu nadzirati i mogu se aktivirati odgovarajući ugrađeni releji. LCD zaslon s prikazom u dva retka dizajniran je posebno za procesne industrije i omogućuje prikaz velikog broja informacija koje se mogu programirati. Nakon pritiskanja gumba za brzi prikaz informacija zaslon ručno ili automatski prebacuje prikaz na različite vrijednosti (procesne, izračunate ili one iz memorije). U slučaju kvara mijenja se boja zaslona kako bi korisnika upozorila na alarm, što je lako vidljivo čak i s velikih udaljenosti. Ugrađen aplikacijski paket za "diferencijalni tlak" omogućuje brzo, praktično i jednostavno pokretanje u primjenama s diferencijalnim tlakom.
Primjer primjene
Primjer primjene s "diferencijalnim tlakom"
a) Analogni ulaz 1
b) Analogni ulaz 2
-
Tehnički podaci
Ulazni parametriUlaz
1/2× univerzalni ulaz 0 do 20 mA, 4 do 20 mA;
Prekoračenje: do 22 mA, 0 do 10 V, 2 do 10 V, 0 do 5 V, 1 do 5 V, ±1 V, ±10 V, ±30 V,
±100 mV, ±150 mV, 30 do 3000 Ω;Pt 100 sukladno standardu IEC751, GOST, JIS1604, Pt 500 i Pt 1000 sukladno standardu IEC751;
Cu 100, Cu 50, Pt 50, Pt 46, Cu 53 sukladno standardu GOST;
Ni 100, Ni 1000 sukladno standardu DIN43760;
Vrsta J, K, T, N, B, S, R sukladno standardu IEC584;
Vrsta U sukladno standardu DIN43710;
Vrsta L sukladno standardu DIN43710, GOST;
Vrsta C, D sukladno standardu ASTM E998
Linearizacija
Linearizacija ulaznih i izračunatih vrijednosti
(podržane su do 32 točke linearizacije)
Dopušteno odstupanje struje
0,05 % mjernog raspona
Izlazni parametriAnalogni izlaz
1/2 × analogni ulaz, 0 do 20 mA, 4 do 20 mA;
0 do 10 V, 2 do 10 V, 0 do 5 V;
zaštićeno od kratkog spoja, Imaks <25 mA
Napajanje putem petlje
24 V DC (+15%/-5%), maks. 25 mA;
zaštićeno od kratkog spoja i preopterećenja;
galvanski izolirano od sustava i izlaza
Izlaz statusa
Otvoreni kolektor za nadzor statusa uređaja i prekinuti strujni krug kabela
Relej
2 mjenjača s različitim funkcijama: min., maks., postepeno, alarm, izvan pojasa, u pojasu
Funkcija ograničavanja
Maks. opterećenje kontakta DC 30 V / 3 A
(trajno stanje, bez uništenja ulaza)
Maks. opterećenje kontakta DC 250 V / 3 A
(trajno stanje, bez uništenja ulaza)
Min. opterećenje kontakta 500 mW (12 V/
10 mA)Uvjeti radaStupanj zaštite
RIA45: sprijeda: IP65 straga: IP20
RIA46: IP67/NEMA 4x
Temperatura okoline
-20 do +60 °C
Temp. skladištenja
-40 do +85 °C
NapajanjeNapajanje 24 V do 230 V AC/DC Konstrukcijska izvedbaPrednji dio (RIA45)
96 × 48 mm, otvor: 92 × 45 mm
Dubina (RIA45)
151,8 mm (bez vanjskog okvira) 175 mm (s postavljenim vanjskim okvirom)
Kućište za polje (RIA46)
133 × 199 × 96 mm staklom pojačana plastika ili aluminij
Električni priključak
Kodirano, priključna opružna spojnica, 2,5 mm²; napajanje putem vijčane stezaljke
Zaslon i korisničko sučeljeZaslon
LCD s prikazom u 2 retka; crno/bijelo/žuto;
alarmni način rada: izmjena boje u crvenu;
funkcija prebacivanja; 1. redak: 7 segmenata, 5 znamenki, 17 mm visine;
2. redak: točkasti Matrix prikaz s mogućnošću programiranja za prikaz u stupcima, TAG, jedinica
LED svjetlo
2 × za status uređaja; 2 × za status releja
Rad
pomoću tri gumba i/ili putem konfiguracijskog softvera FieldCare Device Setup
OdobrenjaOdobrenja za primjenu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC;
CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4;
FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 TIIS [Ex ia] IIC;
NEPSI [Ex ia] IIC
Ostalo
SIL2;
WHG;
GL (German Lloyd) brodogradnja
Softverske funkcijeFunkcija min/maks. zapisa / memorije, bilježenje alarma, paket za primjenu s diferencijalnim tlakom, 2 kanala za izračun: suma, razlika, prosječna vrijednost, linearizacija PriborKonfiguracijski softver FieldCare Device Setup
Komplet za konfiguraciju TXU10, USB
Dimenzije (u mm)
RIA45
a) Udaljeni dio za terminale (opcija za primjenu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom)
Instalacija u skladu s uputama za uporabu
Instalacija u skladu s uputama za uporabu
Električni priključak
a) Analogni izlaz
a) Priključna utičnica za kabel sučelja
b) Napajanje
c) Priključak releja 1 (izborno)
d) Priključak releja 2 (izborno)
e) Analogni i statusni izlaz
f) Analogni izlaz 1
g) Analogni ulaz 2 (izborno)
h) HART® priključne utičnice
i) Lasersko označavanje dodijeljenih priključnica
-
Više dokumenata RIA45Više dokumenata RIA46