Kompaktni termometar s M12 konektorom, Pt100 ili 4 do 20 mA

Kompaktni termometar s M12 konektorom, Pt100 ili 4 do 20 mA

Easytemp TMR31

od kn509.-
Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • Računalno programibilni pretvornik s izlazom 4 do 20 mA ili senzorom Pt100
    • Vrlo precizan senzor i elektronika
    • Brz odaziv bez skraćenog vrha

    Kratke specifikacije

    Mjerno područje -50 do +200 °C
    Preciznost <0,08 %, Pt100 klasa A
    Duljina uranjanja (promjer 40 do 600 mm (⌀ 6 mm)
    Vrijeme odaziva senzora <1,0 s (T50), <2,0 s (T90)
    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Izlaz; Mjerno područjeProcesni priključak1 do 34 do 1011+
    4..20mA max.150°Bez; Kompr. priključak, 316L, L=>100mm (3.94") dużina umetanja kompr. priključak, naručiti odvojeno.947.-880.-833.- TMR31-A1XxAAAX1AAA
    4..20mA max 150°Navojni ISO228 G1/2, 316L1,002.-932.-882.- TMR31-A1XxBBAX1AAA
    4..20mA max.200°Bez; Kompr. priključak, 316L, L=>100mm (3.94") dużina umetanja kompr. priključak, naručiti odvojeno.947.-880.-833.- TMR31-A1XBAAAX1AAA
    4..20mA max 200°Navojni ISO228 G1/2, 316L1,002.-932.-882.- TMR31-A1XBBBAX1AAA
    Pt100, DIN klasa A, 4 žiceBez; Kompr. priključak, 316L, L=>100mm (3.94") dużina umetanja kompr. priključak, naručiti odvojeno.579.-538.-509.- TMR31-A11xAAAX1AAA
    Navojni ISO228 G1/2, 316L634.-590.-558.- TMR31-A11xBBAX1AAA

    Accessories

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Collar welding boss d6 PEEK + screw352.03 51004751
    Pomični kolčaka za zavarivanje d6 PEEK185.90 51004752
    Compression Fitting TA50
    6mm; G1/2; PTFE
    428.94 TA50-HP
    Konfiguracijski kit TXU10- Za uređaje s mogučnošću PC programiranja Program za podešavanje+USB kabel za PC 4-pinski utikač+ReadWin2000+adapter M12953.95 TXU10-BA
    Cable M12x1 l=5m72.66 51005148

    Cijene vrijede do 31.03.2019 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

    Ovaj temperaturni senzor ne udovoljava upotpunosti vašoj aplikaciji?

    Osobe koje su kupile ovo također su pogledale

  • Primjena

    Easytemp TMR31 je kompaktan i pristupačan termometar dizajniran za upotrebu u svim općenitim primjenama u procesnoj industriji.

    Funkcija

    Kompaktni termometar sastoji se od senzora Pt100 klase A, (izborno) mjernog pretvornika i kućišta s procesnim priključkom. TMR31 je dostupan bez procesnog priključka kako bi se mogao kombinirati sa zaštitnom cijevi termostata TW251 (s kompresijskim priključkom) za umetanje u proces. Ugrađena elektronika može se programirati putem računala i kompleta za konfiguraciju TXU10-BA za pretvaranje ulaznog signala Pt100 u linearni temperaturni signal od 4 do 20 mA.

    Upute za ugradnju

    Ugradnja u cijev

     

    a) Na kutnim dijelovima, suprotno do smjera protoka

    b) U manjim cijevima, okrenuto suprotno od smjera protoka

    c) Okomito na smjer protoka

     

    L = duljina umetanja

  • Tehnički podaci

    Senzor

    Osjetnik

    1 × Pt100

    Dopušteno odstupanje

    Klasa A sukladno standardu IEC 751

    Procesna temperatura

    -50 do +150 °C

    (200 °C produžni vrat)

    Materijal

    316L

    Promjer

    6 mm

    Duljina

    40 do 600 mm odaberivo

    (specificirajte)

    Vrijeme odaziva

    T50 = <1,0 s; T90 = <2,0 s

    Maks. tlak

    100 bara (na 100 mm i 20 °C, ovisno o procesnom priključku)

    Procesni priključak
    Izvedba G ½", 316L; bez (potrebni su zavarni kolčak s prirubnicom ili kompresijski priključak)
    Kućište pretvornika

    Stupanj zaštite

    IP 66/67

    Električni priključak

    M12 × 1 konektor

    Materijal

    304

    Značajke izlaza

    Izlazni signal

    S elektronikom 4 do 20 mA, 20 do 4 mA bez elektronike Pt100

    Signal nakon alarma

    • Raspon podmjerenja: linearno smanjenje do 3,8 mA
    • Raspon nadmjerenja: linearno povećanje do 20,5 mA
    • Pucanje senzora; kratki spoj senzora: ≤3,6 mA ili 21,0 mA

    Opterećenje

    Maks. (Unapajanje -10 V )/0,023 A

    Potrebna inducirana struja

    ≤3,5 mA

    Ograničenje struje

    ≤23 mA

    Odgoda uklopa

    2 s

    Napajanje
    Napon napajanja Ub = 10 do 35 V DC
    Zaostala valovitost Dopuštena zaostala valovitost Uss ≤3 V pri Ub ≥13 V, fmaks = 1 kHz
    Preciznost

    Vrijeme odaziva pretvornika

    1 s

    Referentni uvjeti rada

    0 °C (ledena kupka)

    Pogreška pri mjerenju

    0,1 K ili 0,08 %

    Utjecaj napona napajanja

    ≤ ±0,01 %/V odstupanje od 24 V

    Utjecaj temperature okoline (temperaturno odstupanje)

    Td = ±(15 ppm/K × (vrijednost cijelog mjernog područja + 200) + 50 ppm/K × podešeno mjerno područje) × ∆θ

    ∆θ = odstupanje temperature okoline od referentnih uvjeta rada

    Dugoročna stabilnost

    ≤0,1 K/godišnje ili 0,05 %/godišnje

    Utjecaj opterećenja

    ≤ ±0,02 %/100 Ω

    Uvjeti rada

    Temperatura okoline

    -40 do +85 °C

    Temperatura skladištenja

    -40 do +85 °C

    Klimatska klasa

    Sukladno standardu EN 60 654-1, klasa C

    Kondenzacija

    Dopuštena vrijednost

    Otpornost na udarce

    4 g/2 do 150 Hz sukladno standardu IEC 60068-2-6

    EMC

    Sukladno standardu IEC 61326 Series i NAMUR NE21

    Dimenzije u mm

    Bez procesnog priključka

    L1 = odaberiva duljina od 40 do 600 mm

    * Izvedba s produžnim grlom s dodatnih 35 mm

    S procesnim priključkom G ½"

    L1 = odaberiva duljina od 40 do 600 mm

    * Izvedba s produžnim grlom s dodatnih 35 mm

    Sa zaštitnom cijevi termostata TW251

    L2 = 50 / 100 / 150 / 200 mm

    ** TMR31 mora biti najmanje 50 mm dulji od L2

     

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu.

    Električni priključak

    4 do 20 mA

    1×Pt100

    a) crveno

    b) bijelo

    Mjerno područje

    Kod Mjerno područje

    AA

    0... +100 °C

    BA

    0... +150 °C

    CA

    –50... +100 °C

    DA

    –50... +150 °C

    EB

    –50... +200 °C s produžnim vratom
    FB 0... +200 °C s produžnim vratom

    XB

    Slobodno odaberivo (Temperaturno mjerno područje –50...+150 oC, molimo specificirati)

  • Tehnička dokumentacija

    Više dokumenata TMR31