Higijenski kompaktni termometar s M12 konektorom, Pt100 ili 4 do 20 mA
A3EHEDG

Higijenski kompaktni termometar s M12 konektorom, Pt100 ili 4 do 20 mA

Easytemp TMR35

od kn539.-
Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • Higijenski procesni priključci, završna obrada površine Ra ≤0,8 µm
    • Brz odaziv bez skraćenog vrha
    • Kompaktni termometar od nehrđajućeg čelika
    Mjerno područje -50 do +200 °C
    Preciznost <0,08 %, Pt100 klasa A
    Duljina uranjanja (promjer) 40 do 600 mm (⌀ 6 mm)
    Vrijeme odaziva senzora <1,0 s (T50), <2,0 s (T90)

    Kompaktni termometar TMR35 sa fiksnim mjernim područjem

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    IzlazProcesni priključakDuljina1 do 34 do 1011+
    4.20mAClamp > NA Connect ISO2852 DN25-38, 1 1/2, 316L, 3A, DIN32676 DN25-40Mogućnost izbora duljine885.-823.-779.- TMR35-A1xxDBAX1AAA
    Konični metal-metal G1/2, 316LMogućnost izbora duljine885.-823.-779.- TMR35-A1xxMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3-AMogućnost izbora duljine1,157.-1,076.-1,018.- TMR35-A1xxPHAX1AAA
    Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3AMogućnost izbora duljine1,157.-1,076.-1,018.- TMR35-A1xxLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A, za (FTL31/33/20) Liquiphant T zavarni adapterMogućnost izbora duljine1,157.-1,076.-1,018.- TMR35-A1xxACAX1AAA
    Matica sa oprugom za montažu u zaštitnu košuljicu G3/8"83 mm (3.27"); 3mm (0,12"); bez1,300.-1,209.-1,144.- TMR35-A1xCR1BB1AAA
    83 mm; 3mm; metal na metal 85mm1,764.-1,641.-1,552.- TMR35-A1xCR1WC1AAA
    DN15, 82 mm; 3mm; cornerpiece2,960.-2,753.-2,605.- TMR35-A1xCR1CB3AAA
    DN10, 82 mm; 3mm; T-dio2,743.-2,551.-2,413.- TMR35-A1xCR1TB3AAA

    Kompaktni termometar TMR35 sa mjernim područjem po izboru

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    IzlazProcesni priključakDuljina1 do 34 do 1011+
    4.20mAClamp > NA Connect ISO2852 DN25-38, 1 1/2, 316L, 3A, DIN32676 DN25-40Mogućnost izbora duljine885.-823.-779.- TMR35-A1XxDBAX1AAA
    Konični metal-metal G1/2, 316LMogućnost izbora duljine885.-823.-779.- TMR35-A1XxMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3-AMogućnost izbora duljine1,157.-1,076.-1,018.- TMR35-A1XxPHAX1AAA
    Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3AMogućnost izbora duljine1,157.-1,076.-1,018.- TMR35-A1XxLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A, za (FTL31/33/20) Liquiphant T zavarni adapterMogućnost izbora duljine1,157.-1,076.-1,018.- TMR35-A1XxACAX1AAA
    Matica sa oprugom za montažu u zaštitnu košuljicu G3/8"83 mm (3.27"); 3mm (0,12"); bez1,300.-1,209.-1,144.- TMR35-A1XCR1BB1AAA
    83 mm; 3mm; metal na metal 85mm1,764.-1,641.-1,552.- TMR35-A1XCR1WC1AAA
    DN15, 82 mm; 3mm; cornerpiece2,960.-2,753.-2,605.- TMR35-A1XCR1CB3AAA
    DN10, 82 mm; 3mm; T-dio2,743.-2,551.-2,413.- TMR35-A1XCR1TB3AAA

    Kompaktni termometar TMR35 ; Pt100 izlaz

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    IzlazProcesni priključakDuljina1 do 34 do 1011+
    Pt100, DIN klasa A, 4 žiceClamp > NA Connect ISO2852 DN25-38, 1 1/2, 316L, 3A, DIN32676 DN25-40Mogućnost izbora duljine613.-570.-539.- TMR35-A11BDBAX1AAA
    Konični metal-metal G1/2, 316LMogućnost izbora duljine613.-570.-539.- TMR35-A11BMBAX1AAA
    DIN11851 DN40 PN40, 316L, 3-AMogućnost izbora duljine885.-823.-779.- TMR35-A11BPHAX1AAA
    Varivent F DN25-32, PN40, 316L, 3AMogućnost izbora duljine885.-823.-779.- TMR35-A11BLBAX1AAA
    G3/4", 14404/316L, 3A, za (FTL31/33/20) Liquiphant T zavarni adapterMogućnost izbora duljine885.-823.-779.- TMR35-A11BACAX1AAA
    Matica sa oprugom za montažu u zaštitnu košuljicu G3/8"83mm1,027.-955.-904.- TMR35-A11CR1BB1AAA
    1,492.-1,388.-1,313.- TMR35-A11CR1WC1AAA
    2,688.-2,500.-2,365.- TMR35-A11CR1CB3AAA
    2,470.-2,297.-2,174.- TMR35-A11CR1TB3AAA

    Dodatna oprema

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Zavarni adapter G3/4 d=50, 316L195.85 71258355
    Konfiguracijski kit TXU10- Za uređaje s mogučnošću PC programiranja Program za podešavanje+USB kabel za PC 4-pinski utikač+ReadWin2000+adapter M12953.95 TXU10-BA
    Cable M12x1 l=5m72.66 51005148

    Cijene vrijede do 31.03.2019 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

    Ovaj temperaturni senzor ne udovoljava upotpunosti vašoj aplikaciji?

    Osobe koje su kupile ovo također su pogledale

  • Primjena

    Lagan i kompaktan, Easytemp TMR35 je dostupan s brojnim higijenskim procesnim priključcima. Jamči izvrsnu preciznost i dobar odaziv, a posebno je dizajniran za higijenske primjene s 3-A certifikatom.

    Funkcija

    Kompaktni termometar sastoji se od senzora Pt100 klase A, (izborno) mjernog pretvornika i kućišta s higijenskih procesnim priključkom. Ugrađena elektronika može se programirati putem računala i kompleta za konfiguraciju TXU10-BA za pretvaranje ulaznog signala Pt100 u linearni temperaturni signal od 4 do 20 mA.

    Upute za ugradnju

    Ugradnja u cijev

     

    a) Na kutnim dijelovima, suprotno do smjera protoka

    b) U manjim cijevima, okrenuto suprotno od smjera protoka

    c) Okomito na smjer protoka

     

    L = duljina umetanja

  • Tehnički podaci

    Senzor

    Osjetnik

    1 × Pt100

    Dopušteno odstupanje

    Klasa A sukladno standardu IEC 751

    Procesna temperatura

    -50 do +200 °C

    Materijal

    316L

    Završna obrada površine

    Ra ≤0,8 µm

    Promjer senzora

    6 mm

    Duljina senzora

    40 do 600 mm odaberivo (specificirajte)

    Vrijeme odaziva

    T50 = ≤1,0 s; T90 = ≤2,0 s

    Maks. tlak

    100 bara (na 100 mm i 20 °C, ovisno o procesnom priključku)

    Procesni priključak
    Izvedba Konusni priključak "metal na metal", s G ½"; TRI-CLAMP® prirubnica 1" 1-½", ISO 2852 DN 25/38; Mikrostezaljka ½" do ¾"; Priključak za primjenu u mljekarstvu DIN 11851 DN 25; Varivent® ⌀ 68 mm za DN 32/125
    Kućište pretvornika

    Stupanj zaštite

    IP 66/67

    Električni priključak

    M12 × 1 konektor

    Materijal

    304

    Značajke izlaza

    Izlazni signal

    4 do 20 mA, 20 do 4 mA / Pt100

    Signal nakon alarma

    Pucanje senzora; kratki spoj senzora: ≤3,6 mA ili ≥21,0 mA

    Opterećenje

    Maks. (Unapajanje -10 V)/0,023 A

    Potrebna inducirana struja

    ≤3,5 mA

    Ograničenje struje

    ≤23 mA

    Odgoda uklopa

    2 s

    Napajanje
    Napon napajanja Ub = 10 do 35 V DC
    Zaostala valovitost Dopuštena zaostala valovitost Uss ≤3 V pri Ub ≥13 V, fmaks = 1 kHz
    Preciznost

    Vrijeme odaziva pretvornika

    1 s

    Referentni uvjeti rada

    0 °C (ledena kupka)

    Pogreška pri mjerenju

    0,1 K ili 0,08 %

    Utjecaj napona napajanja

    ≤ ±0,01 %/V odstupanje od 24 V

    Utjecaj temperature okoline (temperaturno odstupanje)

    Td = ±(15 ppm / K × (puna vrijednost mjernog područja + 200) + 50 ppm/K × postavljeno mjerno područje) × Δθ

    ∆θ = odstupanje temperature okoline od referentnog uvjeta rada

    Dugoročna stabilnost

    ≤0,1 K/godišnje ili 0,05 %/godišnje

    Utjecaj opterećenja

    ≤ ±0,02 %/100 Ω

    Operating conditions

    Temperatura okoline

    -40 do +85 °C

    Temperatura skladištenja

    -40 do +85 °C

    Klimatska klasa

    Sukladno standardu EN 60 654-1, klasa C

    Otpornost na udarce

    4 g/2 do 150 Hz sukladno standardu IEC 60068-2-6

    EMC

    Sukladno standardu IEC 61326 Series i NAMUR NE21

    Odobrenja
    3A

    Dimenzije u mm

    a) TRI-CLAMP®

    b) Mikrostezaljka TriClamp

    c) Priključak za primjenu u mljekarstvu

    d) G ½"

    e) Varivent®

    e) with cap-nut G 3/8"

    f) s maticom G 3/8"

     

    * Izvedba s produžnim vratom s dodatnih 35 mm

    L = odaberiva duljina od 40 do 600 mm

     

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu.

    Zaštitne košuljice

     

    a) G ½"

    b) Kutni dioDN 15

    c) T-dio (ravni) DN10

    Električni priključak

    4 do 20 mA

    1×Pt100

    a) crveno

    b) bijelo

    Mjerno područje

    Kod

    Mjerno područje

    A

    0... +100 °C

    B

    0... +150 °C

    C

    –50... +100 °C

    D

    –50... +150 °C

    E

    –50... +200 °C

    F

    0... +200 °C

    X

    Slobodno odaberivo (Temperaturno mjerno područje –50...+150 oC, molimo specificirati)
  • Tehnička dokumentacija

    Više dokumenata TMR35