Kompaktni termometar s navojem za zahtjevne primjene

Kompaktni termometar s navojem za zahtjevne primjene

Easytemp TSM187

od kn1,148.-
Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • Vrlo precizan senzor i mjerni pretvornik
    • Mineralno izolirani, zamjenjivi uložak
    • Zamjenjiva elektronika

    Kratke specifikacije

    Duljina uranjanja (promjer) 120 / 160 / 250 / 400 mm (⌀ 9 mm)
    Raspon temperature

    -30 do +170 °C

    0 do 100 °C

    0 do 200 °C

    Tlak

    50 bara pri +20 °C

    1 bar pri +400 °C

    Dopušteno odstupanje <0,08 %, Pt100 klasa A
    Vrijeme odaziva ≤18 s (T50), ≤55 s (T90)
    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Mjerno područjeDużina uranjanja L1 do 34 do 1011+
    TMT187, 4-20mA -30..+170oC120mm1,400.-1,260.-1,148.- TSM187-ADD
    160mm1,400.-1,260.-1,148.- TSM187-BDD
    250mm1,429.-1,286.-1,172.- TSM187-CDD
    400mm1,456.-1,311.-1,194.- TSM187-DDD
    TMT187, 4-20mA 0..+100oC120mm1,400.-1,260.-1,148.- TSM187-AFE
    160mm1,400.-1,260.-1,148.- TSM187-BFE
    250mm1,429.-1,286.-1,172.- TSM187-CFE
    400mm1,456.-1,311.-1,194.- TSM187-DFE
    TMT187, 4-20mA 0..+200oC120mm1,400.-1,260.-1,148.- TSM187-AFH
    160mm1,400.-1,260.-1,148.- TSM187-BFH
    250mm1,429.-1,286.-1,172.- TSM187-CFH
    400mm1,456.-1,311.-1,194.- TSM187-DFH

    Cijene vrijede do 31.12.2019 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

    Ovaj temperaturni senzor ne udovoljava upotpunosti vašoj aplikaciji?

    Osobe koje su kupile ovo također su pogledale

  • Primjena

    Proizvodni program kompaktnih termometara Easytemp TSM187 pokriva velik broj tržišnih potreba. Uobičajena je primjena u kemijskoj i farmaceutskoj industriji, industriji proizvodnje celuloze i papira, industriji otpadnih voda i proizvodnje hrane. Rasprostranjena je upotreba u spremnicima i cijevima gdje je potrebno neko razumno vrijeme odaziva.

    Funkcija

    Sklop TSM187 uključuje zamjenjivi uložak u mineralno izoliranom plaštu s procesnim priključkom G½". Mjerni pretvornik za ugradnju u glavu (DIN 43729 oblik B) je toplinski odvojen putem produžnog vrata. Ugrađena elektronika pretvara vrijednost otpora u linearni temperaturni signal 4 do 20 mA.

    Upute za ugradnju

    Ugradnja u cijev:

    a) U koljena, suprotno od smjera protoka

    b) U manjim cijevima, nagnuto suprotno od smjera protoka

    c) Okomito na smjer protoka

  • Tehnički podaci

    Senzor

    Osjetnik

    Otporni element od platine 1 × Pt100
    (100 Ω pri 0 °C)

    Mjerno područje

    -30 do 170 °C,

    0 do 100 °C,

    0 do 200 °C

    Dopušteno odstupanje

    Klasa A sukladno IEC 751: -50 do +250 °C

    Ožičenje

    Priključak s četiri žice, mineralno izolirani kabel (MgO)

    Izolacijski otpor

    ≥100 MΩ, ispitni napon 250 V pri temperaturi okoline

    Promjer plašta

    6 mm

    Vrijednost vremena odaziva

    T50/18 s; T90/55 s; sukladno IEC 751

    Uvjeti rada

    50 bara pri +20 °C

    1 bar pri +400 °C

    Zaštitna cijev

    Oblik

    DIN 43772 oblik 2G

    Promjer

    9 mm

    Materijal

    SS 316Ti/1.4571

    Procesni priključak

    Oblik

    DIN 43772 oblik 2G

    Vijčani navoj

    G½", 1.4571/SS 316TI

    Glava senzora

    Vrsta

    DIN 43729 oblik B

    Klasa zaštite

    IP 66/68

    Električni priključak

    M20 × 1,5

    Materijal

    Aluminij, praškasto obojan poliester

    Izlaz (mjerni pretvornik, zamjenjiv)

    Izlazni signal

    4 do 20 mA prijenos linearan je u odnosu na temperaturu i otpor

    Maks. opterećenje

    (Vnapajanje -8 V)/0,022 A

    Potrebna ulazna struja

    ≤3,5 mA

    Granica struje

    ≤23 mA

    Odgoda uklopa

    4 s (tijekom pokretanja Ia = 3,8 mA)

    Vrijeme odaziva

    1 s

    Signal nakon alarma (mjerni pretvornik, zamjenjiv)

    Ispod granične vrijednosti

    Linearni pad do 3,8 mA

    Prelazak granične vrijednosti

    Linearno povećanje do 20,5 mA

    Pucanje senzora/kratki spoj senzora

    ≥21,0 mA

    Električni priključak (mjerni pretvornik, zamjenjiv)

    Napajanje

    Ub = 8 do 35 V, zaštićeno od polariteta

    Galvanska izolacija

    Û = 3,75 kV

    Dopuštena valovitost

    Uss ≤5 V pri Ub ≥13 V, fmaks = 1 kHz

    Referentni uvjeti

    Temperatura kalibracije +23 °C ± 5 K

    Preciznost (mjerni pretvornik, zamjenjiv)

    Utjecaj napajanja

    ≤ ±0,01 %/V odstupanje od 24 V

    Utjecaj opterećenja

    ≤ ±0,02 %/100 Ω

    Temperaturno odstupanje

    Td = ±(15 ppm/K × maks. mjerni raspon + 50 ppm/K × unaprijed postavljen mjerni raspon) x Δθ

    Pt100

    0,2 K ili 0,08 %

    Uvjeti rada (mjerni pretvornik, zamjenjiv)

    Temperatura okoline

    -40 do +85 °C

    Klimatska klasa

    Sukladno standardu IEC 60 654-1, klasa C

    Zaštita od vibracija

    4 g / 2 do 150 Hz sukladno standardu IEC 60 068-2-6

    EMC

    Otpornost na udarce i emitiranje smetnji sukladno standardu IEC 61326 i NAMUR NE 21

    Dimenzije (u mm)

    L = duljina uranjanja

     

    Instalacija u skladu s uputama za rad

    Električni priključak

    Napajanje i strujni izlaz

  • Više dokumenata TSM187