Electromagnetic flowmeter Picomag
REDDOTIOLINK
BLUETOOTH

Elektromagnetsko mjerilo protoka za vodljivu tekućinu

Picomag

od kn3,077.-
Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • Istovremeno mjerenje protoka, temperature i vodljivosti
    • Fleksibilna integracija u sve fieldbus sustave putem IO-Link sustava

    • Puštanje u rad i rad putem tehnologije Bluetooth® i SmartBlue App

    • Konfiguracija se može prenositi s uređaja na uređaj

    Kratke specifikacije

    Mjerenje protoka do 10 m/s (26,4 gal/min)
    Minimalna vodljivost ≥10 μS/cm
    Temperatura tekućine –10 do +70 °C (+14 do +158 °F), privremeno do +85 °C (+185 °F)
    Materijali u kontaktu s medijem nehrđajući čelik (1.4404), PEEK, FKM
    Procesni tlak maks. 16 bara (232 psi)

    Picomag

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Model uređajaIzlaz; UlazSenzor; Kućište1 do 34 do 1011+
    DN15 / 1/2": Picomag, DMA15, 25 l/minIO-Link/4-20mA/Impuls/Izlaz prekidača/ 2-10V; statusni ulaz, konfigurabilniPEEK, nehrđajući čelik; nehrđajući čelik3,753.-3,378.-3,077.- DMA15-AAAAA1
    DN20 / 3/4": Picomag, DMA20, 50 l/min4,312.-3,881.-3,536.- DMA20-AAAAA1
    DN25 / 1":
    Picomag, DMA25, 100 l/min
    5,032.-4,529.-4,126.- DMA25-AAAAA1
    DN50 / 2":
    Picomag, DMA50, 750 l/min
    6,394.-5,754.-5,243.- DMA50-AAAAA1

    DMA15 accessories

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Adapter za Picomag G1/2"/G3/8" vanjski Upotreba: Adapter s vanjskim navojem DN08 (3/8") za Picomag DN15 (1/2"). Sastoji se od: 2x adapter + 2x brtva.280.82 71355698
    Adapter za Picomag G1/2"/R3/8" vanjski Upotreba: Adapter R vanjski navoj DN08 (3/8") za Picomag DN15 (1/2"). Sastoji se od: 2x adapter + 2x brtva.280.82 71355699
    Adapter za Picomag G1/2"/NPT3/8" vanjski Upotreba: Adapter NPT vanjski navoj DN08 (3/8") za Picomag DN15 (1/2"). Sastoji se od: 2x adapter + 2x brtva.280.82 71355700
    Adapter za Picomag G1/2"/G1/2" unutarnji Upotreba: Adapter navojni, unutarnji DN15 (1/2") za Picomag DN15 (1/2"). Sastoji sae od: 2x adapter + 2x brtva.280.82 71355701
    Adapter za Picomag G1/2"/R1/2" vanjski Upotreba: Adapter R vanjski navoj DN15 (1/2") za Picomag DN15 (1/2"). Sastoji se od: 2x adapter + 2x brtva.280.82 71355702
    Adapter za Picomag G1/2"/NPT1/2" vanjski Upotreba: Adapter NPT navoj, vanjski DN15 (1/2") za Picomag DN15 (1/2"). Sastoji se od: 2x adapter + 2x brtva.280.82 71355703
    Adapter za Picomag G1/2"/1/2" Tri-Clamp Upotreba: Adapter Tri-clamp DN15 (1/2") za Picomag DN15 (1/2"). Sastoji se od: 2x adapter + 2x brtva.280.82 71355704
    Set brtvi za Picomag DMA15 Cent.3820 Upotreba: Brtvljenje na procesnom priključku. Sastoji se od: 2x brtva (1/2").18.62 71354741

    DMA20 accessories

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Adapter za Picomag G3/4"/R3/4" vanjski Upotreba: Adapter R navoj, vanjski DN20 (3/4") za Picomag DN20 (3/4"). Sastoji se od: 2x adapter + 2x brtva.323.99 71355705
    Adapter za Picomag G3/4"/NPT3/4" vanjski Upotreba: Adapter NPT navoj, vanjski DN20 (3/4") za Picomag DN20 (3/4"). Sastoji se od: 2x adapter + 2x brtva.323.99 71355706
    Adapter za Picomag G3/4"/G3/4" unutarnji Upotreba: Adapter unutarnji navoj DN20 (3/4") za Picomag DN20 (3/4"). Sastoji se od: 2x adapter + 2x brtva.323.99 71355707
    Adapter za Picomag G3/4"/3/4" Tri-Clamp Upotreba: Adapter Tri-clamp DN20 (3/4") za Picomag DN20 (3/4"). Sastoji se od: 2x adapter + 2x brtva.323.99 71355708
    Set brtvi za Picomag DMA20 Cent.3820 Upotreba: Za brtvljenje procesnog priključka. Sastoji se od: 2x brtva (3/4").18.62 71354742

    DMA25 accessories

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Adapter za Picomag G1"/R1" vanjski Upotreba: Adapter R navoj, vanjski DN25 (1") za Picomag DN25 (1"). Sastoji se od: 2x adapter + 2x brtva.367.23 71355709
    Adapter za Picomag G1"/NPT1" vanjski Upotreba: Adapter NPT navoj, vanjki DN25 (1") za Picomag DN25 (1"). Sastoji se od: 2x adapter + 2x brtva.367.23 71355710
    Adapter za Picomag G1"/G1" unutarnji Upotreba: Adapter unutarnji navoj DN25 (1") za Picomag DN25 (1"). Sastoji se od: 2x adapter + 2x brtva.367.23 71355711
    Adapter za Picomag G1"/1" Tri-Clamp Upotreba: Adapter Tri-clamp DN25 (1") za Picomag DN25 (1"). Sastoji se od: 2x adapter + 2x brtva.496.81 71355712
    Set brtvi za Picomag DMA25 Cent.3820 Upotreba: Za brtvljenje procesnog priključka. Sastoji se od: 2x brtva (1").18.62 71354745

    DMA50 accessories

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Adapter za Picomag G2"/R1 1/2" vanjski Adapter R navoj, vanjski DN40 (1 1/2") za Picomag DN50 (2"). Sastoji se od: 2x adapter + 2x brtva.928.80 71355713
    Adapter za Picomag G2"/R2" vanjski Upotreba: Adapter R navoj, vanjski DN50 (2") za Picomag DN50 (2"). Sastoji se od: 2x adapter + 2x brtva.928.80 71355714
    Adapter za Picomag G2"/NPT1 1/2" vanjski Adapter R navoj, vanjski DN50 (2") za Picomag DN50 (2"). Sastoji se od: 2x adapter + 2x brtva.928.80 71355715
    Adapter za Picomag G2"/NPT2" vanjski Upotreba: Adapter NPT navoj, vanjski DN50 (2") za Picomag DN50 (2"). Sastoji se od: 2x adapter + 2x brtva.928.80 71355716
    Adapter za Picomag G2"/G1 1/2" vanjski Upotreba: Adapter vanjski navoj DN40 (1 1/2") za Picomag DN50 (2"). Sastoji se od: 2x adapter + 2x brtva.928.80 71355717
    Adapter za Picomag G2"/G2" unutarnji Upotreba: Adapter unutarnji navoj DN50 (2") za Picomag DN50 (2"). Sastoji se od: 2x adapter + 2x brtva.928.80 71355718
    Adapter za Picomag G2"/2" Tri-Clamp Upotreba: Adapter Tri-clamp DN50 (2") za Picomag DN50 (2"). Sastoji se od: 2x adapter + 2x brtva.928.80 71355719
    Set adapter za Picomag G2"/2" Victaulic Upotreba: Viktaulični adapter DN50 (2") Picomag za DN50 (2"). Sastoji se od: 2x adapter + 2x brtva.928.80 71355720
    Set brtvi za Picomag DMA50 Cent.3820 Upotreba: Za brtvljenje procesnog priključka. Sastoji se od: 2x brtva (2").40.36 71354746

    DMAxx accessories

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Set kabel 2m/6.5ft, ravni, 4x0.34, M12 Upotreba: Napajanje i komunikacija. Sastoji se od: Kabel od PUR-a sa M12 konektorom, ravni.74.25 71349260
    Set kabel 5m/16.4ft, ravni, 4x0.34,M12 Upotreba: Napajanje i komunikacija. Sastoji se od: Kabel od PUR-a sa M12 konektorom, ravni.74.25 71349261
    Set kabel 10m/32.8ft,ravni, 4x0.34,M12 Upotreba: Napajanje i komunikacija. Sastoji se od: Kabel od PUR-a sa M12 konektorom, ravni.112.33 71349262
    Set kabel 2m/6.5ft, kutni, 4x0.34, M12 Upotreba: Napajanje i komunikacija. Sastoji se od: Kabel od PUR-a sa M12 konektorom, kutni.74.25 71349263
    Set kabel 5m/16.4ft, kutni , 4x0.34, M12 Upotreba: Napajanje i komunikacija. Sastoji se od: Kabel od PUR-a sa M12 konektorom, kutni.74.25 71349264
    Set kabel 10m/32.8ft,kutni, 4x0.34,M12 Upotreba: Napajanje i komunikacija. Sastoji se od: Kabel od PUR-a sa M12 konektorom, kutni.112.33 71349265
    Set za uzemljenje Upotreba: Picomag DN15-DN50 za dodatno uzemljenje uređaja npr. Picomag instaliran na plastični cjevovod.103.74 71345225

    Cijene vrijede do 31.03.2020 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

    Ovo mjerilo protoka ne udovoljava upotpunosti vašoj aplikaciji?

  • Primjena

    Picomag je elektromagnetski uređaj za mjerenje dvosmjernog protoka vodljivih tekućina. Upotrebljava se za mjerenje protoka u vodi ili vodi za industrijsku upotrebu. Zbog jednostavne ugradnje i načela rada, njegovog robusnog dizajna i niske cijene, može se upotrebljavati u apllikacijama u kojima postoje neka ograničenja.

    Funkcija

    Sukladno Faradayevom zakonu magnetske indukcije, napon se inducira u medij koji se giba u magnetskom polju. Prema elektromagnetskom mjernom principu tekući medij je vodič u gibanju. Mjerenjem induciranog napona može se izmjeriti brzina protoka medija. Količina protoka izračunava se putem promjera cijevi.

    Primjer primjene

    Electromagnetic flowmeter - Application example

    Picomag se koristi za mjerenje protoka na ulazu kao i izlazu različitim aplikacijama:

    • Nadzor rashladnih sustava
    • Nadzor vode za čišćenje i ispiranje
    • Sekundarni krugovi pitke vode
    • Submetriranje u komunalnim vodovodnim mrežama
  • Tehnički podaci

    Ulaz
    Mjerene vrijednosti Volumni protoka, temperatura, totalizator, vodljivost
    Mjerno područje – DN 15(½"): 0,05 do 25 l/min (0,013 do 6,6 gal/min)
    – DN 20 (¾"): 0,1 do 50 l/min (0,026 do 13,2 gal/min)
    – DN 25 (1"): 0,2 do 100 l/min (0,052 do 26,4 gal/min)
    – DN 50 (2"): 1,5 do 750 l/min (0,4 do 198,1 gal/min)
    Izlaz
    Strujni izlaz 4 do 20 mA (500 Ω, otpor ne smije biti veći)
    Izlazni napon 2 do 10 V (500 Ω, otpor ne smije biti manji)
    Izlaz prekidača PNP ili NPN, maks. 250 mA
    – Signal uključenog alarma
    – Granične vrijednosti
    – Vrijednost raspona
    Impulsni izlaz PNP, maks. 250 mA
    Digitalni ulaz 5 do 30 VDC
    – reset totalizatora
    – potiskivanje vrijednosti
    IO-Link Verzija: 1.1
    Brzina: COM2 (38,4 kBaud)
    Signal uključenog alarma – Status signala (u skladu s NAMUR preporukom NE 107)
    – Zaslon s običnim tekstom s mjerom ispravljanja
    Napajanje
    Raspon napajanja 18 do 30 VDC (SELV, PELV, klasa 2)
    Potrošnja Maks. 3 W [bez izlaza IO1 i IO2, 120 mA (+ 2× 250 mA s I/Os)]
    Mjerenje volumena protoka
    Maksimalna izmjerena greška

    ±0,8 % o.r. ±0,2 % o.f.s.

    Ponovljivost ±0,2 % o.r.
    Vrijeme reakcije Vrijeme reakcije ovisi o konfiguraciji (prigušivanje)
    Mjerenje temperature medija
    Maksimalna izmjerena greška  ±2,5 °C
    Ponovljivost ±0,5 °C
    Mjerenje vodljivosti
    Mjerenje vodljivosti s temperaturnom kompenzacijom
    Ponovljivost ±5 % ili ±5 μS/cm
    Ulazni i izlazni protoci
    Ulazni protok ≥0 × DN
    Izlazni protok ≥0 × DN
    Ambijent
    Raspon ambijentalne temperature –10 do +60 °C (+14 do +140 °F)
    Temperatura skladištenja –25 do +85 °C (-13 do +185 °F)
    Stupanj zaštite IP65/67
    Otpor na udarce 20 g (11 ms) u skladu s IEC/EN60068-2-27
    Otpor na vibracije Ubrzanje do 5 g (10 do 2 000 Hz) u skladu s IEC/EN60068-2-6
    Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) U skladu s IEC/EN61326 i/ili IEC/EN55011 (klasa A)
    Proces
    Temperatura medija –10 do +70 °C (+14 do +158 °F), privremeno do +85 °C (+185 °F)
    Svojstva medija Tekućina, vodljivost > 10 μS/cm
    Tlak Maks. 16 bararel
    Materijali
    Mjerna cijev PEEK
    Elektrode, senzor temperature 1.4435/316L
    Procesni priključak 1.4404/316L
    Kućište 1.4404/316L
    Brtva FKM
    Prozor zaslona Polikarbonat
    Upravljivost
    Koncept rada Bluetooth® bežična tehnologija Uređaj ima sučelje Bluetooth® bežične tehnologije i može se rukovati njime te ga konfigurirati pomoću aplikacije SmartBlue App.
    – Područje pod referentnim uvjetima je 10 m (33 ft)
    – Nepravilno rukovanje neovlaštenih osoba je spriječeno pomoću šifrirane komunikacije i lozinke
    – Sučelje s Bluetooth® bežičnom tehnologijom se može deaktivirati
    Odobrenja
    Odobrenja za pitku vodu (u pripremi)
    UL navedeno (CULUS)

    Dimenzije

    Electromagnetic flowmeter - Dimensions
    Dimenzije u SI jedinicama
    DN [mm]  A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] I [mm]
    15, 20, 25 110 73 40,5 69.5 M12 × 1 43 ½", ¾", 1"   56  56
    50 200 113 80 120 M12 × 1 58  2"  86 86
    Dimenzije u US jedinicama
    DN [in]  A [in] B [in] C [in] D [in] E [in] F [in] G [in] H [in] I [in]
    ½, ¾, 1 4,33 2,87 1,59 2,74 M12 × 1 1,69 ½", ¾", 1"  2,20  2,20
    2 7,87 4,45 3,15 4,72 M12 × 1 582,28  2"  3,39 3,39

    Električni priključak

    Electromagnetic flowmeter - Connecting
    Raspored pinova, utikač uređaja
    A Utičnica
    B Konektor
    Pin Raspored Opis
    1 L+ Opskrbni napon + (18 do 30 VDC/maks. 3 W)
    2 Izlaz 2 Izlaz 2, može se konfigurirati neovisno o izlazu 1
    3 L– Opskrbni napon –
    4 Izlaz 1 Izlaz 1, može se konfigurirati neovisno o izlazu 2
    A  Utičnica
    B  Priključnica
    L+ Opskrbni napon +
    L– Opskrbni napon –
    Konfiguracija prekidača/izlaza impulsa
    1) pnp
    2)  npn
    Konfiguracija strujnog izlaza, aktivno, 4 do 20 mA
    3) Maksimalno opterećenje ne smije prelaziti 500 Ω. Veće opterećenje izobličava izlazni signal.
    Konfiguracija naponskog izlaza, aktivno, 2 do 10 V
    4) Opterećenje mora biti najmanje 500 Ω. Izlaz je otporan na preopterećenje.
    Konfiguracija statusnog ulaza
    5) – uključivanje granice: 15 V
    – isključivanje granice: 5 V
    – interni otpor: 7,5 kΩ
  • Više dokumenata PICOMAG
  • IO-Link

    Osim općih prednosti, navedenih niže, upotreba IO-Link point-to-point komunikacije s našim elektromagnetsko mjerilo protoka Picomag omogućuje:

    • Jednostavno pokretanje
    • Mjerene vrijednosti, brojila i statusne poruke
    • Digitalna integracija u fieldbus sisteme

     

    Opće prednosti IO-Link-a
    Digitalne mjerne vrijednosti:

    • Prijenos bez pogreške (npr. EMC izazvane)
    • Nema konverzije, što znači veću preciznost

     

    Dodatni podatci

    • Mogućnost prijenosa većeg broja podataka
    • Detaljne informacije o greškama
    • Dodatne procesne informacije

     

    Centralno spremanje parametara

    • Mogućnost podešavanja parametara s mastera na uređaj
    • Konfiguracija se može duplicirati na više uređaja
    • Daljinsko održavanje senzora
  • Visoka funkcionalnost i kompaktan dizajn

    Ehrmann AG, sigurnost svog procesa prepušta Picomag mjerilima protoka

    Skučeni prostori nisu rijetkost u prehrambenoj industriji. To znači da proizvođač treba mjerne instrumente koji, ne samo udovoljavaju zahtjevima nego su i kompaktnog dizajna, a žrtvovanja funkcionalnosti instrumenta. Endress+Hauserovo Picomag mjerilo protoka udovoljava ovim izazovima. To je razlog zbok kojeg je Picomag dobitnik Red Dot Award nagrade za 2018 godinu.

    Prednosti za kupca

    • Brza i bežična konfiguracija putem Bluetooth®, čak i na teško dostupnim mjestima.
    • Brza i jednostavna navigacija izbornika i dijagnastičkih funkcija putem SmartBlue aplikacije
    • Velik i lako čitljiv zaslon

    "Endress+Hauserovo Picomag mjerilo protoka u potpunosti udovoljava našim zahtjevima za funkcionalnošću, performansama i dizajnom."

    Daniel Frommel
    Voditelj inženjeringa, Ehrmann AG, Oberschönegg, Njemačka (Allgäu regija)

     

    Kliknite za skidanje cijele priče (PDF 2,32 MB)