Prekidač protoka za nadzor masenog protoka

Prekidač protoka za nadzor masenog protoka

Flowphant T DTT31

od kn1,747.-
Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • Prikaz na licu mjesta
    • Velika sposobnost reprodukcije i dugoročna stabilnost
    • Visoka razina preciznosti pri mjerenju

    Kratke specifikacije

    Medij Tekućine
    Mjerni raspon 0,03 do 3 m/s
    Temperatura medija -20 do +85 °C
    Procesni tlak 0 do +100 bar (pri 20 °C)
    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Procesni priključakElektrični spojNapajanje; izlaz1 do 34 do 1011+
    Bez; Kompr. priključak, 316L, L=>100mm dużina umetanja Kompr. priključak, naručiti odvojenoUtikač M1218-30VDC; 1x sklopka PNP1,985.-1,846.-1,747.- DTT31-A1A111AA2CAB
    18-30VDC; 2x sklopka PNP2,107.-1,959.-1,854.- DTT31-A1B111AA2CAB
    18-30VDC; sklopka PNP + 4-20mA2,388.-2,221.-2,102.- DTT31-A1C111AA2CAB
    Utikač ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x sklopka PNP2,107.-1,959.-1,854.- DTT31-A2A111AA2CAB
    Navojni ISO228 G1/4A, 316LUtikač M1218-30VDC; 1x sklopka PNP2,023.-1,881.-1,780.- DTT31-A1A111ABxxAB
    18-30VDC; 2x sklopka PNP2,145.-1,994.-1,887.- DTT31-A1B111ABxxAB
    18-30VDC; sklopka PNP + 4-20mA2,426.-2,256.-2,135.- DTT31-A1C111ABxxAB
    Utikač ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x sklopka PNP2,145.-1,994.-1,887.- DTT31-A2A111ABxxAB
    Navojni ISO228 G1/2A, 316LUtikač M1218-30VDC; 1x sklopka PNP2,023.-1,881.-1,780.- DTT31-A1A111AExxAB
    18-30VDC; 2x sklopka PNP2,145.-1,994.-1,887.- DTT31-A1B111AExxAB
    18-30VDC; sklopka PNP + 4-20mA2,426.-2,256.-2,135.- DTT31-A1C111AExxAB
    Utikač ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x sklopka PNP2,145.-1,994.-1,887.- DTT31-A2A111AExxAB
    Cable and plug to be ordered separately from the accessories section. Please specify length.

    Accessories

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Collar welding boss d6 PEEK + screw360.85 51004751
    Compression Fitting TA50
    6mm; G1/2; PTFE
    439.74 TA50-HP
    Cable M12x1 l=5m74.48 51005148
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M12118.18 52006263
    Konfiguracijski kit TXU10- Za uređaje s mogučnošću PC programiranja Program za podešavanje+USB kabel za PC 4-pinski utikač + ReadWin2000773.07 TXU10-AA
    M12 elbow plug ready for cable, IP67,PG778.74 51006327
    System power supply RNB130 Pretvornik napona Ulazni napon: 85-264VAC, 45-65Hz. Izlazni napon: 24VDC, max. 30V (za greške).1,055.56 RNB130-A1A

    Cijene vrijede do 30.09.2020 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

    Osobe koje su kupile ovo također su pogledale

  • Primjena

    Flowphant T DTT31 je prekidač protoka za nadzor, prikaz i mjerenje relativnog masenog protoka tekućeg medija u rasponu od 0,03 do 3 m/s. Primjeri primjene uključuju: nadzor kružnih sustava hlađenja vode pumpi, turbina, kompresora i izmjenjivača topline te nadzor sustava za podmazivanje.

    Funkcija

    Uređaj mjeri maseni protok tekućeg medija putem kalorimetrijske mjerne metode. Kalorimetrijski princip mjerenja utemeljen je na hlađenju zagrijanog senzora temperature. Toplina se iz senzora uklanja prinudnom konvekcijom uslijed protjecanja medija. Količina prijenosa topline  ovisi o brzini medija i temperaturnim razlikama senzora i medija (Kingov zakon). Što je veća brzina masenog protoka medija, to je veće hlađenje senzora temperature.

    Primjer primjene

    Flowphant nadzire protok u
    rashladnom sustavu i signalizira
    kada protok padne ispod
    minimalne brzine.

  • Tehnički podaci

    Ulaz
    Mjerni raspon

    0 do 100 %; rezolucija 1 %

    0,03 do 3 m/s za tekućine

    Izlaz
    Izlazni signal 1 × PNP, 2 × PNP ili 1 × PNP s analognim izlazom za protok i temperaturu
    Pad napona PNP ≤ 2 V
    Prenaponska zaštita Automatsko ispitivanje
    Karakteristike performansi
    Referentni uvjeti Sukladno direktivi DIN IEC 60770/61003
    Izmjerena pogreška Uklopna točka i prikaz 0,2 %
    Dugoročno strujanje ≤0,5 % godišnje u referentnim uvjetima rada
    Vrijeme reagiranja
    senzora
    6 do 12 s
    Vrijeme odaziva Izlaz prekidača 100 ms
    Uvjeti rada
    Temperatura medija -20 do +85 °C
    Temperatura okoline -40 do +85 °C
    Stupanj zaštite

    S ventilskim priključkom M16 × 1,5: IP 65

    s M12 × 1: IP 66

    Napajanje
    Napon napajanja Ub 18 do 30 V DC, zaštita od obrnutog polariteta
    Potrošak struje Bez opterećenja <100 mA pri 24 V DC
    Općenito
    EMC Emitiranje smetnji sukladno standardu IEC 61326 serije, klase B za električnu opremu; otpornost na smetnje sukladno standardu IEC 61326 serije, dodatak A (industrijska primjena) i preporuci NAMUR NE 21
    Upravljački elementi 3 gumba ili osobno računalo i softver
    Materijali Procesni priključak, zaštitna cijev i kućište od čelika 316L
    Odobrenja
     Usklađeno s tehnologijom Desina

    Dimenzije (u mm)

    Kućište

    L = duljina senzora 30 mm, 100 mm

     

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu.

    Procesni priključci

     

    a) Bez (L ≥ 100 mm) za ugradnju s zavarnim kolčakom ili kompresijskim priključkom

    b) ISO 228 G ¼ A, 316L

    c) ISO 228 G ½ A, 316L

     

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu.

    Električni priključak

    Verzija istosmjernog napona s priključkom M12 × 1
    A1:  1 × PNP izlaz prekidača

    A2:  2 × PNP izlaza prekidača R1 i (1) (R2)

    A2': 2 × PNP izlaza prekidača R1 i (1) (dijagnostički/isklopni kontakt s prilagođenjem „DESINA")

    A3:  PNP izlaz prekidača, dodatni analogni izlaz

     

    Verzija istosmjernog napona s ventilskim priključkom M16 × 1,5
    B:   1 × PNP izlaz prekidača

  • Više dokumenata DTT31