Prekidač protoka za nadzor masenog protoka u higijenskoj izvedbi

Prekidač protoka za nadzor masenog protoka u higijenskoj izvedbi

Flowphant T DTT35

od kn1,916.-
Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • Prikaz na licu mjesta
    • Velika sposobnost reprodukcije i dugoročna stabilnost
    • Visoka razina preciznosti pri mjerenju

    Kratke specifikacije

    Medij Tekućine
    Mjerni raspon 0,03 do 3 m/s
    Temperatura medija -20 do +85 °C
    Procesni tlak 0 do +100 bara (pri 20 °C)
    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Procesni priključak; DuljinaElektrični spojNapajanje; izlaz1 do 34 do 1011+
    TRI-Clamp; G1/2", metal na metal, 30 mmUtikač M1218-30VDC; 1x sklopka PNP2,177.-2,025.-1,916.- DTT35-A1A111xx2AAB
    18-30VDC; 2x sklopka PNP2,299.-2,138.-2,023.- DTT35-A1B111xx2AAB
    18-30VDC; sklopka PNP + 4-20mA2,581.-2,400.-2,271.- DTT35-A1C111xx2AAB
    Utikač ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x sklopka PNP2,299.-2,138.-2,023.- DTT35-A2A111xx2AAB
    Higijenski priključak; 30 mmUtikač M1218-30VDC; 1x sklopka PNP2,421.-2,251.-2,130.- DTT35-A1A111xx2AAB
    18-30VDC; 2x sklopka PNP2,542.-2,364.-2,237.- DTT35-A1B111xx2AAB
    18-30VDC; sklopka PNP + 4-20mA2,824.-2,626.-2,485.- DTT35-A1C111xx2AAB
    Utikač ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x sklopka PNP2,542.-2,364.-2,237.- DTT35-A2A111xx2AAB
    TRI-Clamp; G1/2", metal na metal, 100 mmUtikač M1218-30VDC; 1x sklopka PNP2,177.-2,025.-1,916.- DTT35-A1A111xx2CAB
    18-30VDC; 2x sklopka PNP2,299.-2,138.-2,023.- DTT35-A1B111xx2CAB
    18-30VDC; sklopka PNP + 4-20mA2,581.-2,400.-2,271.- DTT35-A1C111xx2CAB
    Utikač ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x sklopka PNP2,299.-2,138.-2,023.- DTT35-A2A111xx2CAB
    Higijenski priključak; 100 mmUtikač M1218-30VDC; 1x sklopka PNP2,421.-2,251.-2,130.- DTT35-A1A111xx2CAB
    18-30VDC; 2x sklopka PNP2,542.-2,364.-2,237.- DTT35-A1B111xx2CAB
    18-30VDC; sklopka PNP + 4-20mA2,824.-2,626.-2,485.- DTT35-A1C111xx2CAB
    Utikač ISO4400 M16x1.518-30VDC; 1x sklopka PNP2,542.-2,364.-2,237.- DTT35-A2A111xx2CAB

    Dodatna oprema

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Cable M12x1 l=5m74.48 51005148
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M12118.18 52006263
    Konfiguracijski kit TXU10- Za uređaje s mogučnošću PC programiranja Program za podešavanje+USB kabel za PC 4-pinski utikač + ReadWin2000773.07 TXU10-AA

    Cijene vrijede do 30.06.2020 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

    Osobe koje su kupile ovo također su pogledale

  • Primjena

    Flowphant T DTT35 je prekidač protoka (kvaliteta površine Ra ≤0,8 μm) za nadzor, prikaz i mjerenje relativnog masenog protoka tekućeg medija u rasponu od 0,03 do 3 m/s. Primjeri primjene uključuju: nadzor kružnih sustava hlađenja vode pumpi, turbina, kompresora i izmjenjivača topline te nadzor filtara u industriji proizvodnje pića.

    Funkcija

    Uređaj mjeri maseni protok tekućeg medija putem kalorimetrijske mjerne metode. Kalorimetrijski princip mjerenja utemeljen je na hlađenju
    zagrijanog senzora temperature. Toplina se iz senzora uklanja prinudnom konvekcijom uslijed protjecanja medija. Količina prijenosa topline ovisi o brzini medija i temperaturnim razlikama senzora i medija (Kingov zakon). Što je veća brzina masenog protoka medija, to je veće hlađenje senzora temperature.

    Primjer primjene

    Flowphant nadzire protok u rashladnom sustavu i signalizira kada on padne ispod minimalne brzine.

  • Tehnički podaci

    Ulaz
    Mjerni raspon 0 do 100 %; rezol. 1 %; 0,03 do 3 m/s za tekućine
    Izlaz
    Izlazni signal 1 × PNP, 2 × PNP ili 1 × PNP s analognim izlazom za protok i temperaturu
    Pad napona PNP ≤ 2 V
    Prenaponska zaštita Automatsko ispitivanje
    Karakteristike performansi
    Referentni uvjeti Sukladno direktivi DIN IEC 60770/61003
    Izmjerena pogreška Uklopna točka i prikaz 0,2 %
    Dugoročno strujanje ≤0,5 % godišnje u referentnim uvjetima rada
    Vrijeme reagiranja
    senzora
    6 do 12 s
    Vrijeme odaziva Izlaz prekidača 100 ms
    Uvjeti rada
    Temperatura medija -20 do +85 °C, 130 °C maks. 1 h (bez mjerenja pri temperaturama >85 °C)
    Temperatura okoline -40 do +85 °C
    Stupanj zaštite IP 65 (kompletno kućište)
    Napajanje
    Napon napajanja Ub 18 do 30 V DC, zaštita od obrnutog polariteta
    Potrošak struje Bez opterećenja <100 mA pri 24 V DC
    Općenito
    EMC Emitiranje smetnji sukladno standardu IEC 61326 serije, klase B za električnu opremu; otpornost na smetnje sukladno standardu IEC 61326 serije, dodatak A (industrijska primjena) i preporuci NAMUR NE 21
    Upravljački elementi 3 gumba ili osobno računalo i ReadWin® 2000
    Materijali 316L (procesni priključak, zaštitna cijev, kućište)
    Kvaliteta površine Ra ≤0,8 μm
    Odobrenja
    Usklađeno s tehnologijom Desina, 3A

    Dimenzije (u mm)

    Kućište

    L = duljina senzora 30 mm, 100 mm

     

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu.

    Procesni priključci

    a) Konusni metal na metal G ½"

    b) CLAMP1"

    c) CLAMP2"

    d) Varivent F

    e) Varivent N

    f) APV-Inline

    g) DIN 11851, DN50

    h) DIN 11851, DN25

    i) DIN 11851, DN40

     

    B = rupa 6 × ⌀ 8,6 mm + 2 × navoj M8

    Procesni priključci

    Kod Verzija
      TRI-CLAMP® priključci

    DB

    ISO 2852 DN25-38 (1 to 1½″), 316L, 3A, DIN 32676 DN25-40

    DL

    ISO 2852 DN40-51 (2″), 316L, 3A, DIN 32676 DN50

      Higijenski priključci

    HL

    APV-Inline DN50, PN40, 316L, 3A

    LB

    Varivent® F cijev DN25-32, PN40, 316L, 3A

    LL

    Varivent® N cijev DN40-162, PN40, 316L, 3A

    MB

    Konusni metal na metal G ½", 316L

    PG

    DIN 11851, DN25, PN40, 316L, 3A

    PH

    DIN 11851, DN40, PN40, 316L, 3A

    PL

    DIN 11851, DN50, PN40, 316L, 3A

    Električni priključak

    Verzija istosmjernog napona s priključkom M12 × 1

    A1: 1 × PNP izlaz prekidača

    A2: 2 × PNP izlaza prekidača R1 i (1) (R2)

    A2': 2 × PNP izlaza prekidača R1 i (1) (dijagnostički/isklopni kontakt s prilagođenjem „DESINA")

    A3: PNP izlaz prekidača, dodatni analogni izlaz


    Verzija istosmjernog napona s ventilskim priključkom M16 × 1,5

    B : 1 × PNP izlaz prekidača

  • Više dokumenata DTT35