- Početna
- Proizvodi
- Nivo prekidači & senzori
- Liquicap T FMI21
Kapacitivna sonda s dva štapa za neprekidno mjerenje razine u tekućinama
Liquicap T FMI21
Info-Hotline
00385 1 6591 780
-
- Nije potrebna kalibracija
- Materijali otporni na koroziju (karbonska vlakna, nehrđajući čelik)
- Siguran rad – neovisno o geometriji spremnika
Kratke specifikacije
Proizvod vodljive tekućine od 30 μS/cm Duljina sonde
150 do 2500 mm
Procesni tlak -1 do +10 bar
Temperatura proizvoda -40 do +100 °C Viskoznost maks. 2000 cSt Proizvod/Izvedba Cijena / kom. u HRK Oznaka za naručivanje Odobrenje Elektronika, Izlaz Duljina sonde; materijal 1 do 3 4 do 10 11+ Područje bez opasnosti FEI20; 4-20mA ..... mm L; PP >316L 2,786.- 2,591.- 2,451.- FMI21-A1A1B1 FEI20; 4-20mA + zaslon ..... mm L; PP >316L 3,098.- 2,881.- 2,726.- FMI21-A1A1C1 FEI20; 4-20mA ..... mm L; PP >ugljična vlakna (<1000mm) 2,996.- 2,786.- 2,637.- FMI21-A1B1B1 FEI20; 4-20mA + zaslon ..... mm L; PP >ugljična vlakna (<1000mm) 3,308.- 3,077.- 2,911.- FMI21-A1B1C1 FEI20; 4-20mA ..... mm L; PP >ugljična vlakna, (>1000mm) 3,205.- 2,981.- 2,821.- FMI21-A1C1B1 FEI20; 4-20mA + zaslon ..... mm L; PP >ugljična vlakna, (>1000mm) 3,518.- 3,271.- 3,095.- FMI21-A1C1C1 Područje bez opasnosti, WHG FEI20; 4-20mA ..... mm L; PP >316L 2,951.- 2,745.- 2,597.- FMI21-B1A1B1 FEI20; 4-20mA + zaslon ..... mm L; PP >316L 3,263.- 3,035.- 2,872.- FMI21-B1A1C1 FEI20; 4-20mA ..... mm L; PP >ugljična vlakna (<1000mm) 3,162.- 2,940.- 2,782.- FMI21-B1B1B1 FEI20; 4-20mA + zaslon ..... mm L; PP >ugljična vlakna (<1000mm) 3,474.- 3,231.- 3,057.- FMI21-B1B1C1 FEI20; 4-20mA ..... mm L; PP >ugljična vlakna, (>1000mm) 3,371.- 3,135.- 2,967.- FMI21-B1C1B1 FEI20; 4-20mA + zaslon ..... mm L; PP >ugljična vlakna, (>1000mm) 3,683.- 3,425.- 3,241.- FMI21-B1C1C1 Accessories
Proizvod/Izvedba Cijena / kom. u HRK Oznaka za naručivanje Montažna matica G1-1/2 Heksagonalna, SW60. Upotreba: Liquipoint T, Liquicap T, Prosonic M FMU40, Prosonic T FMU30, FMR10/FMR20. 171.15 52014146 Shorting kit FMI21 58.44 52024300 Digital display, holder 836.15 52025604 Poklopac F16 visoki, prozirni, brtva Pokrov zaslona, brtva EPDM. Upotreba: Kučište od poliestera, Liquicap T/Liquicap M/Prosonic T FMU30. 234.99 52025605 Cijene vrijede do 30.09.2019 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
Endress+Hauser Uvjeti korištenjaOvaj Liquicap senzor razine ne udovoljava upotpunosti vašoj aplikaciji?
Osobe koje su kupile ovo također su pogledale
-
Primjena
Senzor Liquicap T FMI21 upotrebljava se u vodljivim tekućinama za neprekidno mjerenje razine. Liquicap T FMI21 posebno je prikladan za malene mjerne spremnike i radi neovisno o obliku ili materijalu spremnika (plastika, nehrđajući čelik, beton...).
Otporan je na agresivne tekućine poput kiselina ili lužina.
Funkcija
Sonda i medij tvore električni kondenzator. Ako se sonda nalazi u zraku, očitava se određeni niski početni kapacitet. Kada je spremnik napunjen, kapacitet raste što je više sonde uronjeno u sadržaj spremnika. Elektronički umetak sonde pretvara izmjereni kapacitet u signal od 4 do 20 mA proporcionalno razini.
Primjer primjene
Mjerni se sustav sastoji od sljedećeg:
Kapacitivna sonda Liquicap T FMI21 (štapovi sonde ne smiju dodirivati spremnik) s
elektroničkim umetkom FEI20
Pokrov zaslona i kućišta (izborno)
Jedinica za napajanje pretvornika RN221N, RMA42, RTA421, RIA45/RIA46 ili RIA452
a) tvornička kalibracija
b) Napajanje mjernog pretvornika
-
Tehnički podaci
InputMaksimalna viskoznost
2000 cSt
Mjerni raspon
0 pF do 2000 pF
Duljina sonde
150 do 2500 mm
Dopušten raspon
∆C = 10 pF do 2000 pF
Mjerna frekvencija
250 kHz
Ulazni signal
Prekrivene sonde => visok kapacitet
Izložene sonde => niski kapacitet
Izlaz (elektronički umetak FEI20/4 do 20 mA)Izlazni signal 3,8 do 20,5 mA Uklopna struja maks. 20 mA (< 500 ms) Signal nakon alarma >21 mA NapajanjeNapon priključka
U = 10 d 30 V DC, zaštita od obrnutog polariteta (ugrađena)
Potrošak struje
P <0,7 W
Potrošak struje
I <22 mA
Kabelski uvodi
M20 × 1,5 (vijčani priključak)
Karakteristike performansi (s postavljenim elektroničkim umetkom)Referentni uvjeti rada
Temperatura okoline 23 °C, atmosferski tlak, sonda postavljena okomito odozgo
Maks. izmjerena pogreška
≤1 % vrijednosti pune skale
Ponovljivost
0,25 % vrijednosti pune skale
Vrijeme uravnoteženja
<2 s
Utjecaj temperature okoline
<0,01 %/K (-40 do +70 °C),
sonda duljine 1 mVrijeme integracije
1 s
Kalibracija
U instaliranom je stanju ponovna kalibracija potrebna samo u sljedećim slučajevima:
- ako se vrijednosti 0 % i 100 % moraju prilagoditi specifikacijama klijenta
- nakon skraćivanja štapova sonde
Uvjeti radaTemperatura okoline
-40 do +70 °C
Temp. skladištenja
-40 do +80 °C
Klimatska klasa
Prema standardu DIN IEC 68, dio 2-38
Stupanj zaštite
IP 66
Otpornost na udarce
DIN EN 60068-2-27/IEC 68-2-27: 30 g
Otpornost na vibracije
DIN EN 60068-2-64/IEC 68-2-64: 20 do 2000 Hz, 1 (m/s²)² /Hz (s minimalnom duljinom štapa od 150 mm)
EMC
Emitiranje smetnji sukladno standardu EN 61326, za električnu opremu klase B; otpornost na smetnje sukladno standardu EN 61326, dodatak A (industrijska primjena)
Vodljivost medija
≥30 µS/cm
Procesni tlak
-1 do +10 bar
Procesna temperatura
-40 do +100 °C
Bočno opterećenje
2 Nm
Materijali u doticaju s medijemŠtapovi sonde
Štap: 1.4404/316L; izborno: od karbonskih vlakana CFC; Prsten za brtvljenje: EPDM;
Izolacija: PP; Odstojnik: PP
Procesni priključci
G 1½ A (PPS, DIN ISO 228/l)
Brtve
Prsten za brtvljenje procesnog priključka G 1½ A:
elastomerno vlakno bez azbesta (otporno na ulja, otapala, paru, slabe kiseline i lužine)
ZaslonZeleno LED svjetlo
prikaz statusa rada (sporo treperi), prikaz statusa kalibracije (brzo treperi)
Crveno LED svjetlo
za potvrdu unosa (sporo treperi), za prikaz alarma ili upozorenja (treperi)
prikaz izmjerene vrijednosti u %
izborno
OdobrenjaOdobrenje prema njemačkom Zakonu o gospodarenju vodama
Zaštita od prelijevanja prema §19 Zakona o gospodarenju vodama (WHG) (Njemačka)
Dimenzije (u mm)
a) Štap za uzemljenje (neizoliran)
b) Izolirani štap sonde
L = Duljina sonde
Instalacija u skladu s uputama za uporabu.
Električni priključak
a) Endress+Hauser napajanje mjernog pretvornika
b) Mjerni zaslon (izborno)
-
Više dokumenata FMI21