Prekidač s plovkom za mjerenje razine u tekućinama

Prekidač s plovkom za mjerenje razine u tekućinama

Liquifloat T FTS20

od kn376.-
Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • Jednostavan i ekonomičan
    • Preklopni element u obliku sklopke na približenje ili mikroprekidača
    • Kabeli različitih materijala za različite tekućine

    Kratke specifikacije

    Proizvod tekućine
    Temperatura okoline ≤85 °C
    Gustoća ≥0.8 g/cm³
    Tlak okoline ≤3 bar
    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Floatswitch FTS20; sa 5m kabela, Standardna1 do 34 do 1011+
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 5m Sklopka točke nivoa, plutajuća. Aplikacija: tekućine. Mikroprekidač sa 2 položaja 250VAC/150VDC. Cilindrični oblik, pristaje u G1. Plutajuće tijelo: PP (Polipropilen) Kabel: PVC. Dužina kabela: 5 metara.427.-397.-376.- 52010122
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 5m. Isto kao iznad, osim obloge kabela: PUR427.-397.-376.- 52010123
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 5m. Isto kao iznad, osim obloge kabela: CSM.427.-397.-376.- 52010124
    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Floatswitch FTS20; sa 20m kabela, Standarda1 do 34 do 1011+
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PVC, 20m Sklopka točke nivoa, plutajuća. Aplikacija: tekućine. Mikroprekidač sa 2 položaja 250VAC/150VDC. Cilindrični oblik, pristaje u G1. Plutajuće tijelo: PP (Polipropilen) Kabel: PVC. Dužina kabela: 20 metara.840.-781.-739.- 71035520
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/PUR, 20m. Isto kao iznad, osim obloge kabela: PUR.840.-781.-739.- 71035521
    Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 20m. Isto kao iznad, osim obloge kabela: CSM.840.-781.-739.- 71035522
    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Floatswitch FTS20 sa ATEX odobrenjem; 5m kabela1 do 34 do 1011+
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PVC, 5m Sklopka točke nivoa, plutajuća. Aplikacija: tekućine. 2 žice EN60947-5-6 (NAMUR). Za upotrebu sa izoliranim pojačalom. ATEX II 2G EEx ia IIB T5. Cilindrični oblik, pristaje u G1. Plutajuće tijelo: PP (Polipropilen) Kabel: PVC. Dužina kabela: 5 metara.427.-397.-376.- 52010119
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 5m. Isto kao iznad, osim obloge kabela: PUR.427.-397.-376.- 52010120
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 5m. Isto kao iznad, osim obloge kabela: CSM.427.-397.-376.- 52010121
    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Floatswitch FTS20 sa ATEX odobrenjem; 20m kabela.1 do 34 do 1011+
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PVC, 20m Sklopka točke nivoa, plutajuća. Aplikacija: tekućine. 2 žice EN60947-5-6 (NAMUR). Za upotrebu sa izoliranim pojačalom. ATEX II 2G EEx ia IIB T5. Cilindrični oblik, pristaje u G1. Plutajuće tijelo: PP (Polipropilen) Kabel: PVC. Dužina kabela: 20 metara.840.-781.-739.- 71035516
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/PUR, 20m. Isto kao iznad, osim obloge kabela: PUR.840.-781.-739.- 71035517
    Liquifloat T FTS20 NAMUR PP/CSM, 20m. Isto kao iznad, osim obloge kabela: CSM.840.-781.-739.- 71035518

    Dodatna oprema

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Compression gland G1, PVC156.18 52010125
    Tensioning weight FTS20, PA obloženo210.60 52010127
    Counter nut G1, PVC46.89 52010126

    Cijene vrijede do 31.03.2020 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

    Osobe koje su kupile ovo također su pogledale

  • Primjena

    Liquifloat T FTS20 je jednostavno i ekonomično rješenje za mjerenje razine u tekućinama. Može se upotrebljavati kao zaštita od prelijevanja ili zaštita za pumpu. Dostupni su kabeli od različitih materijala za razne tekućine uključujući kiseline, lužine, ulja i otpadne vode.

    Funkcija

    Do uklopa elementa ugrađenog u prekidač s plovkom dolazi kada se otkrije promjena razina. Proces uklopa aktivira se pomicanjem čelične kuglice i, ovisno o verziji, provodi ga induktivni inicijator ili mikroprekidač. Induktivni inicijator djeluje kao izlaz uklopa i isporučuje uklopni signal sukladno standardu EN 60947- 5- 6 (NAMUR). Verzija s mikroprekidačem je dvosmjerni prekidač.

    Primjer primjene

    Liquifloat T FTS20 za kontrolu pumpe.

    Mjerni sustav sastoji se od

    ili

    • uređaja FTS20 u verziji s izmjeničnim/istosmjernim naponom
  • Tehnički podaci

    FTS20 AC/DC

    Uklopni element

    Mikroprekidač s kuglicom uklopa

    Funkcija uklopa

    Prespojni kontakt

    Sklopni napon

    AC: maks. 250 V; DC: maks. 150 V

    Preklopna struja

    Maks. 3 (1) A

    Uklopni kut

    Gornja uklopna točka: +25° ±10°
    donja uklopna točka: -14° ±10°
    izmjereno vodoravno

    Mjerno područje temperature

    PVC i PUR: +5 do +70 °C
    CSM: –20 do +85 °C

    Tlak okoline

    ≤3 bara na +20 °C

    Gustoća

    ≥0,8 g/cm3

    FTS20 NAMUR

    Uklopni element

    Induktivna sklopka na približenje s kuglicom uklopa, zatvorena u slobodnom položaju

    Napajanje

    8,2 V ±2 V

    Radna struja

    <1,2 mA nepreklopna; >2,1 mA preklopna

    Zaštita od obrnutog polariteta

    Da

    Uklopni kut

    Gornja uklopna točka +12°; donja uklopna točka -12°; izmjereno vodoravno

    Mjerno područje temperature

    PVC i PUR: +5 do +70 °C
    CSM: –20 do +85 °C

    Tlak okoline

    ≤3 barana +20 °C

    Gustoća

    ≥0,8 g/cm3

    Odobrenja

    TÜV 01 ATEX 1709,
    Odobrenje za primjenu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom: II 2G EEx ia IIB T5

    Kabel
    Materijal

    PVC, CSM: poprečni presjek 3 × 0,75 mm2

    PUR: poprečni presjek 3 × 0,50 mm2

    Područja primjene i minimalna duljina kabela između fiksnog i slobodnog tijela


    PVC: ≥50 mm prikladno za vodu, prljavu vodu, malo agresivne medije
    PUR: ≥100 mm prikladno za goriva, ulja za loženje, tekućine koje sadrže ulje
    CSM: ≥100 mm prikladno za kiseline i lužine

    Dimenzije (u mm)

    a) Polipropilen PP

     

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu

    Električni priključak

    Induktivna sklopka na približenje s kuglicom uklopa

    Oznaka priključka: 
    L+ = crno ili smeđe 
    L– = plavo (zatvara se u kliznom položaju)

     

    a) 1 / Smeđe / Crno

    b) 2 / Plavo

    Prespojni kontakt (AC/DC)

    Oznaka priključka:
    Boje kabela:
    crno + smeđe = otvoren kontakt
    crno + plavo = zatvoren kontakt
    (položaj kontakta u kliznom položaju)

     

    a) Plavo

    b) Crno

    c) Smeđe

  • Više dokumenata FTS20