Prenaponski odvodnici

Prenaponski odvodnici

HAW562 / HAW569

Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • Izvedba kućišta u polju
    • Primjena u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
    • Visoka funkcionalna sigurnost (SIL2)

    Kratke specifikacije

    Izvedba kućište s mogućnošću ugradnje na DIN šinu, kućište u polju (HAW569)
    Odobrenje ATEX II 2 (1) G
    Signal

    napajanje 24 V DC/AC, 230 V AC, jakost struje 0/4...20 mA, PROFIBUS® PA, RS485, PROFIBUS® DP

    Prenaponska zaštita HAW562 : montaža na DIN šinu

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    OdobrenjeAplikacija1 do 34 do 1011+
    Područje bez opasnostiMjerni signal 0/4-20mA, PFM,PA,FF692.-643.-609.- HAW562-AAA
    Naponsko napajanje 10-55V366.-340.-322.- HAW562-AAB
    Naponsko napajanje 90-230V366.-340.-322.- HAW562-AAC
    Komunikacije RS485, Modbus PROFIBUS DP810.-754.-713.- HAW562-AAD
    Zaštitni modul Prosonic FMU90826.-768.-727.- HAW562-AAE
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 Gb + CSA C/US IS Cl I, Div. 1, Grp.A,B,C,D T6...T4Mjerni signal 0/4-20mA, PFM,PA,FF779.-725.-686.- HAW562-8DA

    Prenaponska zaštita za instalaciju na uređaj u polju HAW569

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    OdobrenjeKučišteIzvedba1 do 34 do 1011+
    Područje bez opasnosti"Lead through" izvedbaMjerni signal961.-893.-845.- HAW569-AA2B
    ATEX/IECEx II2(1)G Ex ia[ia Ga]IIC T6 G"Lead through" izvedbaMjerni signal1,048.-975.-922.- HAW569-DA2B
    ATEX/IECEx II2G Gb Ex d IIC T6 + CSA C/US XP, DIP I,II,III/1+2/A-GNavojna izvedba, uvodnica M20Mjerni signal & napajanje(0-66V&80-230V)1,204.-1,120.-1,060.- HAW569-CB2C

    Dodatna oprema

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Earthing ring-set HAW569 M20 Za senzore sa nevodljivim kučištem, prsten za uzemljenje, pljosnati priključak.102.75 51006420
    Protective housing for surge arresters668.65 51003750
    Mounting bracket for wall-/pipe mount.334.25 51003773

    Cijene vrijede do 30.09.2020 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

    Osobe koje su kupile ovo također su pogledale

  • Primjena

    Prenaponski odvodnik upotrebljava se za ograničavanje visokih napona u signalnim kabelima od 0/4 do 20 mA, PROFIBUS® PA i PFM signalima te za ograničavanje visokog napona u sustavima sabirnica kao što su PROFIBUS® DP i RS485, ultrazvučnim senzorima i niskonaponskim napojnim kabelima instrumenata.

    Funkcija

    Zaštita napajanja mjernih instrumenata, signalnih kabela i komponenti od prenapona koje uzrokuju munje ili, primjerice, niz uključivanja.

    Rad jedinica za zaštitu napajanja: zahvaljujući povezivanju zaštitnog uređaja bez impedancije izboji napona ne mogu doći do napojnih vodova i stvoriti smetnje.

    Rad zaštitnih jedinica signalnog kabela: razine zaštite unutar jedinice jamče visoku razinu kompatibilnosti sa sustavom koji je potrebno zaštititi.

    Primjer primjene

    a) Izlaz

    b) Linearizacija

    c) Razina

  • Tehnički podaci za HAW562

     

    HAW562-AAA

    HAW562-AAB

    HAW562-AAC

    HAW562-AAD

    HAW562-AAE

    HAW562-8DA

    Napon napajanja

    Nazivni napon

    24 V

    60 V

    230 V

    5 V

    12 V DC1)
    80 V DC2)

    24 V

    Maks. istosmjerni napon

    33 V DC

    23,3 V AC

    75 V

    255 V

    6 V DC

    4,2 V AC

    15 V DC1)
    180 V DC2)

    33 V DC
    23,3 V AC

    Potrošak struje

    Nazivna jakost struje [IL]

    1,0 A

    25 A

    25 A

    1,0 A

    0,45 A1)
    3 A2)

    500 mA pri
    Tamb = 80 °C

    C2 nazivni izboj

    jakost struje [In] (8/20) po vodu

    10 kA

    2 kA

    3 kA

    10 kA

    10 kA

    5 kA

    C2 nazivni izboj

    jakost struje [In] (8/20) ukupno

    20 kA

    4 kA

    5 kA

    20 kA

    20 kA

    10 kA

    D1 nadstruja munje [Iimp] (10/350) po vodu

    2,5 kA

    -

    -

    2,5 kA

    2,5 kA

    1 kA

    D1 nadstruja munje [Iimp] (10/350) ukupno

    9 kA

    -

    -

    9 kA

    7,5 kA

    2 kA

    Razina naponske zaštite

    Vod/vod

    ≤52 V pri Iimp

    L-N: ≤400 V

    L-N: ≤1250 V

    ≤25 V

    -

    ≤52 V

    Vod/PG

    ≤550 V pri Iimp

    L/N-PE: ≤ 730 V

    L/N-PE: ≤1500 V

    ≤550 V

    ≤600 V

    ≤1400 V

    Vremena odaziva

    Vod/vod

    -

    L-N: ≤25 ns

    L-N: ≤25 ns

    -

    ≤1 ns

    ≤1 ns

    Vod/PG

    -

    L/N-PE: ≤100 ns

    L/N-PE: ≤100 ns

    -

    ≤100 ns

    ≤100 ns

    Jalovi otpor

    Vod/vod

    ≤1,0 nF

    -

    -

    ≤25 pF

    -

    ≤0,8 nF

    Vod/PG

    ≤25 pF

    -

    -

    ≤25 pF

    -

    ≤16 pF

    Općenito

    SPD klasa

    Tip 1 P1

    Tip 3 P3

    Tip 3 P3

    Tip 1 P1

    Tip 1 P1

    Tip 1 P1

    Granična frekvencija

    7,8 MHz

    -

    -

    100 MHz

    2 MHz1)
    15 MHz2)

    7,7 MHz (50 Ω) 3,2 MHz (100 Ω)

    Serijska impedancija po vodu

    1,0 Ω

    -

    -

    1,0 Ω

    1,8 Ω1) izravno priključeno3)

    1,0 Ω

    Maksimalna bočna prenaponska zaštita voda

    -

    25 A gL/gG ili B 25 A

    25 A gL/gG ili B 25 A

    -

    -

    -

    1) Priključnica 4
    2) Priključnica 2
    3) Priključnica 1+2

               

    Tehnički podaci za HAW569

     

    HAW569-AA2B

    HAW569-DA2B

    HAW569-CB2C

    Napon napajanja

    Nazivni napon

    24 V

    24 V

    24-voltni signal
    Napajanje od 120 V/ 230 V

    Maksimalni istosmjerni napon

    24,5 V AC

    34,8 V DC

    24,5 V AC

    34,8 V DC

    Signal od 22,6 V AC

    Napajanje od 255 V AC;

    Signal od 32 V DC

    Napajanje od 255 V DC

    Potrošak struje

    Nazivna jakost struje [IL]

    0,5 A

    0,5 A

    0,55 A pri 80 °C

    C2 nazivna odvodna struja [In] (8/20) po vodu

    10 kA

    5 kA

    -

    C2 nazivna odvodna struja [In] (8/20) ukupno

    10 kA

    10 kA

    10 kA

    C2 zaštita od nazivne odvodne struje [In] (8/20) – PG

    20 kA

    -

    -

    Nazivna odvodna struja (8/20) L - N [In]

    -

    -

    3 kA

    Ukupna odvodna struja (8/20) L+N - PE [Iukupno]

    -

    -

    5 kA

    D1 nadstruja munje [Iimp] (10/350) za vod – PG

    -

    -

    1 kA

    D1 nadstruja munje [Iimp] (10/350) ukupno

    -

    -

    -

    Razina naponske zaštite

    Vod/vod pri In C2

    ≤65 V

    ≤55 V

    ≤58 V

    Vod/PG pri In C2

    ≤650 V

    ≤1100 V

    ≤900 V

    Zaštita/PG pri In C2

    ≤650 V

    -

    -

    Vod/vod pri 1 kV/μs C3

    ≤50 V

    ≤49 V

    ≤50 V

    Vod/PG pri 1 kV/μs C3

    ≤500 V

    ≤1000 V

    ≤850 V

    Vod/vod pri 1 kV/μs C3

    ≤600 V

    -

    -

    L - N

    -

    -

    ≤1,4 kV

    L/N - PE

    -

    -

    ≤1,5 kV

    Jalovi otpor

    Vod/vod

    ≤400 pF

    ≤850 pF

    ≤25 pF

    Vod/PG

    ≤20 pF

    ≤15 pF

    ≤15 pF

    Općenito

    SPD klasa

    Tip 2 P1

    Tip 2 P1

    Tip 2 P2

    Granična frekvencija

    14 MHz

    7 MHz

    -

    Serijska impedancija po vodu

    2,2 Ω

    1,8 Ω

    -

    Maksimalna bočna prenaponska zaštita voda

    -

    -

    16 A gL/gG ili B 16 A

    Dimenzije (u mm)

    HAW562

    1) HAW562-AAA, -AAD, -AAE, -8DA

    2) HAW562-AAB, -AAC

    3) HAW562-AAB, -AAC: +0.5 mm

     

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu

    HAW569-AA2B, -DA2B (provodna izvedba)

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu

    HAW569-CB2C (verzija na zavrtanje)

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu

    Električni priključak HAW562

    HAW562-AAA, -AAD, -8DA

    a) zaštićeno

    HAW562-AAB, -AAC

    a) zaštićeno

    HAW562-AAE

    a) zaštićeno

    Električni priključak HAW569

    HAW569-AA2B (vod koji nije prikladan za upotrebu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, provodna verzija)

    a) zaštićeno

    b) Oklop

    HAW569-DA2B (vod prikladan za upotrebu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, samosiguran, provodna verzija)

    a) zaštićeno

    HAW569-CB2C (prikladan za upotrebu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, vrste d, verzija na zavrtanjev)

    a) zaštićeno

  • Više dokumenata HAW562
    Više dokumenata HAW569
  • Tehnički podaci
    S ugrađenom DIN šinom za ugradnju do četiri HAW562 jedinice
    Ugrađena DIN šina s gornjom kapom
    spoj sa zemljom
    Filtar GORE-TEX®
    2 olovna vijka, brtve i 4 plastična kabelska uvoda M20×1,5
    materijal: lijevani aluminij s epoksi premazom, ulazna zaštita do IP 66/NEMA 4x

    Dimenzije (u mm)