Hygienic pressure switch for absolute and gauge pressures
A3IOLINK

Tlačni prekidač za mjerenje i nadzor apsolutnog i relativnog tlaka za higijenske procese

Ceraphant PTP33B

od kn1,826.-
Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

  • • Velika sposobnost reprodukcije i dugoročna stabilnost

    • Prilagođeni mjerni rasponi

    • Fleksibilna procesna integracija zahvaljujući modularnim
    priključcima

    Kratke specifikacije

    Proizvod Plinovi, pare, tekućine i prah
    Mjerni rasponi Od 0 do +400 mbara do
    0 do +40 bara
    Preciznost Standardno: ±0,5 %;
    Platina: ±0,3 %
    Ulje za nadolijevanje sukladno FDA
    Procesna temperatura –10 do +100 °C , +135 °C za
    maksimalno jedan sat
    Izlaz 1 × PNP, 2 × PNP,
    1 × PNP + 4 do 20 mA,
    1 × PNP + 4 do 20 mA, IO-Link

    Ceraphant PTP33B - Referentna točnost : 0.5%

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    IzlazProcesni priključakElektrični spoj1 do 34 do 1011+
    PNP, 3-žičniTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AM12 / ISO44002,226.-2,004.-1,826.- PTP33B-AA4xxxGB3CJ
    Navojni M24, 316L, brtva EPDM, 3A, EHEDG / Navojni M2Navojni M24, 316L, brtva FKM, 3A, EHEDGM12 / ISO44002,278.-2,051.-1,868.- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    Navojni ISO228 G1 brtvljenje metal na metal 316L, površinska montaża, adapter / Navojni ISO228 G1 brtva O-prsten 316L, površinska montaża, adapter, 3A, EHEDGM12 / ISO44002,313.-2,081.-1,896.- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventM12 / ISO44002,581.-2,323.-2,117.- PTP33B-AA4xxxGBxxx
    2x PNP, IO-Link, 4-žičniTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AM12 konektor, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.2,348.-2,113.-1,925.- PTP33B-AA8MxxGB3CJ
    Navojni M24, 316L, brtva EPDM, 3A, EHEDG / Navojni M2Navojni M24, 316L, brtva FKM, 3A, EHEDGM12 konektor, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.2,400.-2,160.-1,968.- PTP33B-AA8MxxGBxxx
    Navojni ISO228 G1 brtvljenje metal na metal 316L, površinska montaża, adapter / Navojni ISO228 G1 brtva O-prsten 316L, površinska montaża, adapter, 3A, EHEDGM12 konektor, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.2,434.-2,191.-1,996.- PTP33B-AA8MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventM12 konektor, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.2,702.-2,432.-2,216.- PTP33B-AA8MxxGBxxx
    PNP + 4-20mA, IO-Link, 4-žičniTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AM12 konektor, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.2,613.-2,352.-2,143.- PTP33B-AA7MxxGB3CJ
    Navojni M24, 316L, brtva EPDM, 3A, EHEDG / Navojni M2Navojni M24, 316L, brtva FKM, 3A, EHEDGM12 konektor, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.2,665.-2,399.-2,186.- PTP33B-AA7MxxGBxxx
    Navojni ISO228 G1 brtvljenje metal na metal 316L, površinska montaża, adapter / Navojni ISO228 G1 brtva O-prsten 316L, površinska montaża, adapter, 3A, EHEDGM12 konektor, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.2,700.-2,430.-2,214.- PTP33B-AA7MxxGBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventM12 konektor, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.2,968.-2,671.-2,434.- PTP33B-AA7MxxGBxxx

    Ceraphant PTP33B - Referentna točnost : 0.3%

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    IzlazProcesni priključakElektrični spoj1 do 34 do 1011+
    PNP, 3-žičniTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AM12 / ISO44002,467.-2,221.-2,023.- PTP33B-AA4xxxDB3CJ
    Navojni M24, 316L, brtva EPDM, 3A, EHEDG / Navojni M2Navojni M24, 316L, brtva FKM, 3A, EHEDGM12 / ISO44002,519.-2,268.-2,066.- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    Navojni ISO228 G1 brtvljenje metal na metal 316L, površinska montaża, adapter / Navojni ISO228 G1 brtva O-prsten 316L, površinska montaża, adapter, 3A, EHEDGM12 / ISO44002,554.-2,298.-2,094.- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventM12 / ISO44002,822.-2,540.-2,314.- PTP33B-AA4xxxDBxxx
    2x PNP, IO-Link, 4-žičniTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AM12 konektor, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.2,589.-2,330.-2,123.- PTP33B-AA8MxxDB3CJ
    Navojni M24, 316L, brtva EPDM, 3A, EHEDG / Navojni M2Navojni M24, 316L, brtva FKM, 3A, EHEDGM12 konektor, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.2,641.-2,377.-2,165.- PTP33B-AA8MxxDBxxx
    Navojni ISO228 G1 brtvljenje metal na metal 316L, površinska montaża, adapter / Navojni ISO228 G1 brtva O-prsten 316L, površinska montaża, adapter, 3A, EHEDGM12 konektor, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.2,675.-2,407.-2,193.- PTP33B-AA8MxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventM12 konektor, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.2,943.-2,649.-2,414.- PTP33B-AA8MxxDBxxx
    PNP + 4-20mA, IO-Link, 4-žičniTri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3AM12 konektor, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.2,854.-2,569.-2,340.- PTP33B-AA7MxxDB3CJ
    Navojni M24, 316L, brtva EPDM, 3A, EHEDG / Navojni M2Navojni M24, 316L, brtva FKM, 3A, EHEDGM12 konektor, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.2,906.-2,616.-2,383.- PTP33B-AA7MxxDBxxx
    Navojni ISO228 G1 brtvljenje metal na metal 316L, površinska montaża, adapter / Navojni ISO228 G1 brtva O-prsten 316L, površinska montaża, adapter, 3A, EHEDGM12 konektor, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.2,941.-2,646.-2,411.- PTP33B-AA7MxxDBxxx
    DIN11851 / Clamp / Tri-Clamp / VariventM12 konektor, IP65/67 NEMA tip 4X Encl.3,209.-2,888.-2,631.- PTP33B-AA7MxxDBxxx

    Accessories

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Zavarni adapter G1568.33 52005087
    Zavarni adapter G1 3.1 Površinska montaža. Materijal: 316L. Inspekcijski certifikat materijala EN10204-3.1. Upotreba: PMP135_020_M, PTP35_070_BA, PMP51_110_GTJ, PMP71_080_1D. Ispravna instalacija samo pomoću šablone.952.28 52010171
    Zavarni adapter G1, d=60, 316L Procesni priključak za površinsku montažu. Brtva: silikonski O-prsten FDA, EHEDG, 3A sukladno. Upotreba: FTL260_020_0, FTL20_020_7, FTL20H_020_GEJ, FTL330H/330L_020_G, FTL31_110_WSJ, FTL33_110_WSJ, FTL5x/5xH_020_GW2, FTL80/81_100_WSJ, FTW23_110_WSJ, FTW33_110_WSJ, FMI51/52_050_GWJ, FTI51/52_050_GWJ, PMP135_020_N, PTP35_070_BB, PMP51_110_GZJ, TR44/45_010_EA, TMR35_030_AD.295.34 52001051
    Zavarni adapter G1, d=60, 316L, 3.1 Površinski procesni priključak. Upotreba: FTL260_020_0, FTL20H_020_GEJ, FTL31_110_WSJ, FTL33_110_WSJ, FTL5x/5xH_020_GW2, FTL80/81_100_WSJ, FTW23_110_WSJ, FTW33_110_WSJ, FMI51/52_050_GWJ, FTI51/52_050_GWJ, PMP135_020_N, PTP35_070_BB, PMP51_110_GZJ TR44/45_010_EA, Materijal: 316L, FDA, EHEDG, 3A sukladno. Brtva: Silikonski O-prsten. Inspekcijski certifikat materijala EN10204-3.11,044.62 52011896
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M12118.18 52006263
    Kabel 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 konektor. Upotreba: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTL51B, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B, QMW43.55.10 52010285
    Konektor M12 90 stupnjeva Upotreba: M12 utikač193.12 71114212

    Cijene vrijede do 30.06.2020 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

    Osobe koje su kupile ovo također su pogledale

  • Primjena

    Ceraphant je mjerni pretvornik tlaka za mjerenje apsolutnog i relativnog tlaka u plinovima, parama, tekućinama i prahu uz higijenske zahtjeve.
    Ceraphant je prikladan za međunarodnu primjenu zahvaljujući brojnim odobrenjima i procesnim priključcima.

    Funkcija

    Procesni tlak svija metalnu procesnu izolacijsku membranu senzora, a tekućina ispune prenosi tlak do wheatstoneovog otpornog mosta (tehnologija poluvodiča). Promjena izlaznog napona otpornog mosta ovisna je o tlaku, te se mjeri i procjenjuje.

    Primjer primjene

    Hygienic pressure switch - Application example

    Tlačni prekidač Ceraphant PTP33B s 1 × PNP izlazom prekidača (a) sa
    RMA42 / RIA45 (b) iz linije E-direct

  • Tehnički podaci

    Izlaz
    Izlazni signal PNP izlaz prekidača + 4 do 20 mA izlaz (s četiri žice), IO-Link;
    PNP izlaz prekidača (s 3 žice);
    2 × PNP izlaz prekidača (s 4 žice), IO-Link
    Raspon signala 4 do 20 mA 3,8 mA do 20,5 mA
    Pad napona PNP ≤2 V
    Opterećenje 4 do 20 mA RLmaks ≤ (UB – 6.5 V) / 23 mA 1)
    Dinamično ponašanje Vremenska konstanta (T90) 16 ms
    1) RLmaks: maksimalni radni otpor; UB: napon napajanja
    Napajanje
    Napon napajanja

    10 do 30 V DC

    IO-Link: 18 do 30 V DC

    Potrošak struje ≤60 mA
    Stupanj zaštite – Kabel: IP66/67 NEMA vrste 4X/6P
    – Konektor M12: IP65/67 NEMA vrste 4X
    – Konektor IP65 NEMA vrste 4X
    Utjecaj napajanja ≤0,005 % za URL/1 V
    Zaostala valovitost ±5 %
    Karakteristike performansi
    Referentna točnost

    Standardno: ±0,5 %;

    Platina ±0,3 %

    Toplinska promjena nultog izlaza i mjerni raspon izlaza

    <1 bar: <1,2 %;

    ≥1 bar: <1 %

    Long-term stability

    1 year: ±0.2 %;

    5 years: ±0.4 %

    Switch-on time ≤2 s
    Okruženje
    Temperatura okoline –20 do +70 °C
    Temperatura skladištenja –40 do +85 °C
    Klimatska klasa Klasa 3K5
    Elektromagnetska
    kompatibilnost
    – Emitiranje smetnji sukladno standardu EN 61326 oprema B
    – Otpornost na smetnje sukladno standardu EN 61326, dodatak A (industrijski sektor)
    – Prema preporuci NAMUR EMC (NE21)
    Proces
    Procesna temperatura –10 do +100 °C
    Sterilizacija na mjestu (SIP) pri +135°C za maksimalno jedan sat
    Materijali
    Materijali koji nisu doticaju s procesom Kućište: od nehrđajućeg čelika 316L
    Ulje za nadolijevanje: sintetičko ulje NSF-H1 sukladno FDA 21 CFR 178.3570
    Materijali u
    doticaju s procesom
    Procesni priključci: 316L
    metalna procesna izolacijska membrana: AISI 316L
    TSE certifikat prikladnosti za sve sastavne dijelove uređaja u doticaju s procesom
    Radna sposobnost
    Rad s lokalnim zaslonom Prikaz 4-znamenkaste izmjerene vrijednosti, jednostavno i kompletno navođenje po izbornicima, sveobuhvatne funkcije dijagnostike, prikaz stanja putem LED svjetala
    IO-Link Korisnički orijentirana struktura izbornika za specifične zadatke
    Odobrenja
    3-A, EHEDG, EC1935/2004
    Direktiva za mjernu opremu za tlak

    Dimenzije (u mm)

    Kućište

    Hygienic pressure switch - Dimensions

    a) Konektor M12, poklopac kućišta od plastike

    b) Kabel

    c) Konektor

     

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu.

    Procesni priključci za površinsku montažu

    a) Navoj ISO 228 G 1" metalni spoj

    b) Navoj ISO 228 G 1" okrugla prstenasta brtva

    c) Navoj M24×1,5

    Higijenski priključci

    a) DIN 11851 DN 25

    b) DIN 11851 DN 40

    c) DIN 11851 DN 50

    d) SMS 1½"

    e) Spojnica ISO 2852 DN 22

    f) Tri-Clamp ISO 2852 DN 25 – DN 38

    g) Tri-Clamp ISO 2852 DN 40 – DN 51

    h) Cijev Varivent F DN25-32

    i) Cijev Varivent N DN40-162

    Električni priključak

    1 × PNP izlaz prekidača R1

    Hygienic pressure switch - Connecting

    a) Konektor M12

    b) Konektor

    c) Kabel

     

    Kabel:
    1: smeđi = L+
    2a: crni = izlaz prekidača 1
    2b: bijeli = izlaz prekidača 4 do 20 mA
    3: plavi = L–
    4: zeleni/žuti = maseni
    (a): cjevčica za kompenzaciju  tlaka

    2 × PNP izlazi prekidača R1 i R2

    a) Konektor M12

    b) Kabel

    c) Konektor M12, IO-Link

     

    Kabel:
    1: smeđi = L+
    2a: crni = izlaz prekidača 1
    2b: bijeli = izlaz prekidača 4 do 20 mA
    3: plavi = L–
    4: zeleni/žuti = maseni
    (a): cjevčica za kompenzaciju tlaka

    1 × PNP izlaz prekidača R1 s dodatnim analognim izlazom 4 do 20 mA (aktivan)

    a) Konektor M12

    b) Kabel

    c) Konektor M12, IO-Link

     

    Kabel:
    1: smeđi = L+
    2a: crni = izlaz prekidača 1
    2b: bijeli = izlaz prekidača 4 do 20 mA
    3: plavi = L–
    4: zeleni/žuti = maseni
    (a): cjevčica za kompenzaciju tlaka

  • Više dokumenata PTP33B
  • IO-Link

    Uz osnovne prednosti, navedene niže, korištenje IO-Link point-to-point komunikacije s našim higijenskim prekidačem Ceraphant PTP33B omogućuje:

    • Puštanje u rad putem softvera
    • Spremanje postavki
    • Postavke se mogu prenijeti na više uređaja

     

    Opće prednosti IO-Link-a
    Digitalne mjerne vrijednosti:

    • Prijenos bez pogreške (npr. EMC izazvane)
    • Nema konverzije, što znači veću preciznost

     

    Dodatni podatci

    • Mogućnost prijenosa većeg broja podataka
    • Detaljne informacije o greškama
    • Dodatne procesne informacije

     

    Centralno spremanje parametara

    • Mogućnost podešavanja parametara s mastera na uređaj
    • Konfiguracija se može duplicirati na više uređaja
    • Daljinsko održavanje senzora
  • Prethodni modeli: PTP35

    Prethodni modeli:

    Traži:
    Nema rezultata