Hygienic pressure sensor
A3IOLINK

Higijenski pretvornik tlaka s metalnom,
ćelijom za površinsku montažu

Cerabar PMP23 zamjenjuje PMP135

od kn1,670.-
Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • Velika sposobnost reprodukcije i dugoročna stabilnost
    • Prilagođeni mjerni rasponi
    • Ulje u ćeliji sukladno FDA

    Kratke specifikacije

    Proizvod Plinovi, pare, tekućine i prah
    Izlaz 4...20 mA
    Referentna točnost ±0,3 %
    Raspon procesne
    temperature
    –10 do +100 °C; +135 °C za maksimalno jedan sat
    Mjerni rasponi

    Od –400 do +400 mbara
    do –1 do +40 bara

    Cerabar PMP23 - Prilagođeno mjerno područje

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Izlaz / Električni spojProcesni priključak1 do 34 do 1011+
    4-20mA - IP65Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A2,037.-1,833.-1,670.- PMP23-AA1xxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG2,089.-1,880.-1,713.- PMP23-AA1xxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG2,123.-1,911.-1,741.- PMP23-AA1xxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG2,392.-2,152.-1,961.- PMP23-AA1xxxJxxx
    4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A2,210.-1,989.-1,812.- PMP23-AA1NxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG2,262.-2,036.-1,855.- PMP23-AA1NxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG2,296.-2,067.-1,883.- PMP23-AA1NxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG2,565.-2,308.-2,103.- PMP23-AA1NxxJxxx

    Cerabar PMP23 - Mjerno područje = mjerno područje senzora

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Izlaz - Električni spojProcesni priključak1 do 34 do 1011+
    4-20mA - IP65Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A2,037.-1,833.-1,670.- PMP23-AA1xxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG2,089.-1,880.-1,713.- PMP23-AA1xxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG2,123.-1,911.-1,741.- PMP23-AA1xxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG2,392.-2,152.-1,961.- PMP23-AA1xxxBxxx
    IO-Link; 4-20mA - IP65Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A2,037.-1,833.-1,670.- PMP23-AA7xxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG2,089.-1,880.-1,713.- PMP23-AA7xxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG2,123.-1,911.-1,741.- PMP23-AA7xxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG2,392.-2,152.-1,961.- PMP23-AA7xxxBxxx
    4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A2,210.-1,989.-1,812.- PMP23-AA1NxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG2,262.-2,036.-1,855.- PMP23-AA1NxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG2,296.-2,067.-1,883.- PMP23-AA1NxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG2,565.-2,308.-2,103.- PMP23-AA1NxxBxxx
    IO-Link; 4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A2,210.-1,989.-1,812.- PMP23-AA7NxxB3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG2,262.-2,036.-1,855.- PMP23-AA7NxxBxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG2,296.-2,067.-1,883.- PMP23-AA7NxxBxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG2,565.-2,308.-2,103.- PMP23-AA7NxxBxxx

    Cerabar PMP23 : ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb - Prilagođeno mjerno područje

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Izlaz / Električni spojProcesni priključak1 do 34 do 1011+
    4-20mA - IP69Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1-1/2") DIN32676 DN25-38, EHEDG, 3A2,726.-2,454.-2,236.- PMP23-BA1NxxJ3CJ
    M24, 316L, 3A, EHEDG2,778.-2,501.-2,278.- PMP23-BA1NxxJxxx
    ISO228 G1, 316L, 3A, EHEDG2,813.-2,531.-2,306.- PMP23-BA1NxxJxxx
    DIN11851 / Clamp ISO2852 DN22 / Varivent / ..., 3A, EHEDG3,081.-2,773.-2,526.- PMP23-BA1NxxJxxx

    Accessories

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Zavarni adapter G1568.33 52005087
    Zavarni adapter G1 3.1 Površinska montaža. Materijal: 316L. Inspekcijski certifikat materijala EN10204-3.1. Upotreba: PMP135_020_M, PTP35_070_BA, PMP51_110_GTJ, PMP71_080_1D. Ispravna instalacija samo pomoću šablone.952.28 52010171
    Zavarni adapter G1, d=60, 316L Procesni priključak za površinsku montažu. Brtva: silikonski O-prsten FDA, EHEDG, 3A sukladno. Upotreba: FTL260_020_0, FTL20_020_7, FTL20H_020_GEJ, FTL330H/330L_020_G, FTL31_110_WSJ, FTL33_110_WSJ, FTL5x/5xH_020_GW2, FTL80/81_100_WSJ, FTW23_110_WSJ, FTW33_110_WSJ, FMI51/52_050_GWJ, FTI51/52_050_GWJ, PMP135_020_N, PTP35_070_BB, PMP51_110_GZJ, TR44/45_010_EA, TMR35_030_AD.295.34 52001051
    Zavarni adapter G1, d=60, 316L, 3.1 Površinski procesni priključak. Upotreba: FTL260_020_0, FTL20H_020_GEJ, FTL31_110_WSJ, FTL33_110_WSJ, FTL5x/5xH_020_GW2, FTL80/81_100_WSJ, FTW23_110_WSJ, FTW33_110_WSJ, FMI51/52_050_GWJ, FTI51/52_050_GWJ, PMP135_020_N, PTP35_070_BB, PMP51_110_GZJ TR44/45_010_EA, Materijal: 316L, FDA, EHEDG, 3A sukladno. Brtva: Silikonski O-prsten. Inspekcijski certifikat materijala EN10204-3.11,044.62 52011896
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M12118.18 52006263
    Kabel 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m M12 konektor. Upotreba: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTL51B, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B, QMW43.55.10 52010285
    Konektor M12 90 stupnjeva Upotreba: M12 utikač193.12 71114212
    Cable 4x0,34, box M12, 316L, 90o, L=5m M12x1 konektor. 5m kabel PVC, 316L zatvarač. Specijalno za higijenske aplikacije. Upotreba: FTL33, FTL50, FTL51B, FTL80/FTL81/FTL85, FTW23, FTW33, QMW43.158.16 52024216
    Display PHX20 Utični zaslon 4-20mA, crveni, 4 znamenke. Plug DIN43650, zaštita IP65. Slobodno skaliranje. Pad napona <= 5V. Uporaba: Cerabar T.1,096.-1,019.-964.- 52022914

    Cijene vrijede do 31.03.2020 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

    Ovaj Cerabar senzor tlaka ne udovoljava upotpunosti vašoj aplikaciji?

    Osobe koje su kupile ovo također su pogledale

  • Primjena

    Cerabar je mjerni pretvornik tlaka za mjerenje apsolutnog i relativnog tlaka u plinovima, parama, tekućinama i prahu uz higijenske zahtjeve. Cerabar je prikladan za razne aplikacije zahvaljujući brojnim odobrenjima i procesnim priključcima.

    Funkcija

    Procesni tlak tlači metalnu membranu ispunjenu uljem senzora, koje prenosi tlak do wheatstoneovog otporskog mosta (tehnologija poluvodiča). Promjena napona direkto je povezana s promjenom tlaka.

    Sustav za mjerenje

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Application example

    Mjerni pretvornik tlaka PMP23 Analogni izlaz od 4 do 20 mA (a) s
    pomoćnim napajanjem, primjerice RN221N ili RMA42 (b) sa E-direct

  • Tehnički podaci

    Izlaz
    Izlazni signal 4 do 20 mA (2-žični)
    IO-Link 4 do 20 mA (3- ili 4-žični)
    Kapacitet prekidača – Status prekidača ON: Ia ≤ 250 mA
    – Status prekidača OFF: Ia ≤1 mA
    – Pad napona PNP: ≤2 V
    Raspon signala
    4 do 20 mA
    3,8...20,5 mA
    Opterećenje 4 do 20 mA RLmaks ≤ (UB – 6.5 V) / 22 mA 1)
    Signal nakon alarma
    4 do 20 mA
    maks. prilagodljiva struja >21 mA;
    min. prilagodljiva struja alarma
    Dinamično ponašanje 4 do 20 mA: Vremenska konstanta (T90) 15 ms
    IO-Link: Vremenska konstanta (T90) 16 ms
    1) RLmaks: maksimalni radni otpor; UB: napon napajanja
    Napajanje
    Napon napajanja 10...30 V DC
    Potrošak struje 4 do 20 mA: ≤26 mA
    IO-Link: Maks. ≤300 mA
    Stupanj zaštite Vezeték: IP66/68 NEMA vrste 4X/6P
    Plastični konektor M12: IP65/67 NEMA vrste 4X
    Metalni konektor M12: IIP66/69 NEMA vrste 4X
    Konektor: IP65 NEMA vrste 4X
    Utjecaj napajanja ≤0,005 % za URL/1 V
    Zaostala valovitost ±5 %
    Karakteristike performansi
    Referentna točnost ±0,3 %
    Toplinska promjena nultog izlaza i mjerni raspon izlaza <1 bar: <1,2 %;
    ≥1 bar: <1 %
    Dugoročna stabilnost

    1 godina: ±0,2 %;
    5 godina: ±0,4 %;
    8 godina: ±0,45 %

    Vrijeme uklopa ≤2 s
    Okruženje
    Raspon temperature okoline –40 do +85 °C
    Uređaji za zonu opasnosti ili s IO-Link-om: –40 do +70 °C
    Raspon temperature za skladištenje Klasa 4K4H
    Klimatska klasa Class 4K4H
    Elektromagnetska
    kompatibilnost
    – Emitiranje smetnji sukladno standardu EN 61326 oprema B
    – Otpornost na smetnje sukladno standardu EN 61326, dodatak A (industrijski sektor)
    – Prema preporuci NAMUR EMC (NE21) (nije za uređaje s IO-Link-om)
    Proces
    Raspon procesne temperature –10 do +100 °C
    Sterilizacija na mjestu (SIP) pri +135°C za maksimalno jedan sat
    Materijali
    Materijali koji nisu doticaju s procesom – Kućište: od nehrđajućeg čelika 316L
    – Ulje za nadolijevanje: sintetičko ulje NSF-H1 sukladno FDA 21 CFR 178.3570
    Materijali u doticaju s procesom – Procesni priključci: 316L
    – metalna procesna izolacijska membrana: AISI 316L
    – TSE certifikat prikladnosti za sve sastavne dijelove uređaja u doticaju s procesom
    Odobrenja
    Ex ATEX II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    CSA C/US IS Cl. I Div. 1 Gr. A-D
    FM IS Cl. I, Div.1 Gr. A-D T4
    IEC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    NEPSI Ex ia IIC T4
    EAC Ex ia IIC T4 Ga/Gb
    3-A, EHEDG, EG1935/2004
    Direktiva za mjernu opremu za tlak

    Dimenzije (u mm)

    Kućište

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Dimensions

    a) Konektor M12, poklopac kućišta od plastike

    b) Konektor M12, poklopac kućišta od metala

    c) Konektor

    d) Kabel

     

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu

    Procesni priključci za površinsku montažu

    a) Navoj ISO 228 G 1" metalni spoj

    b) Navoj ISO 228 G 1" okrugla prstenasta brtva

    c) Navoj M24×1.5

     

    Higijenski priključci

    a) DIN 11851 DN 25

    b) DIN 11851 DN 40

    c) DIN 11851 DN 50

    d) SMS 1½"

    e)Clamp ISO 2852 DN 22

    f) Tri-Clamp ISO 2852 DN 25 – DN 38

    g) Tri-Clamp ISO 2852 DN 40 – DN 51

    h) Cijev Varivent F DN25-32

    i) Cijev Varivent N DN40-162

    j) Univerzalni adapter 44 mm

    Električni priključak

     

    Hygienic pressure sensor PMP135 - Connecting 1

    a) 4...20 mA izlaz

    b) Konektor M12

    c) Konektor

    d) Kabel

    e) Uređaji s IO-Link-om

    f) Konektor M12

     

    Kabel:
    1: smeđi = L+
    2: plavi = L-
    3: zeleni/žuti = maseni priključak
    (a): cjevčica za  kompenzaciju tlaka

  • Više dokumenata PMP23
  • IO-Link

    Osim općih prednosti, navedenih niže, upotreba IO-Link point-to-point komunikacije s našim higijenskim senzorom tlaka Cerabar PMP23 omogućuje:

    • Podešavanje mjernog područja
    • Podešavanje analognog izlaza i switch output-a

     

    Opće prednosti IO-Link-a

    Digitalne mjerne vrijednosti:

    • Prijenos bez pogreške (npr. EMC izazvane)
    • Nema konverzije, što znači veću preciznost

     

    Dodatni podatci

    • Mogućnost prijenosa većeg broja podataka
    • Detaljne informacije o greškama
    • Dodatne procesne informacije

     

     Centralno spremanje parametara

    • Mogućnost podešavanja parametara s mastera na uređaj
    • Konfiguracija se može duplicirati na više uređaja
    • Daljinsko održavanje senzora
  • Prethodni modeli: PMP135

    Prethodni modeli:

    Traži:
    Nema rezultata