Osjetnik temperature za RTD i termoparove

Osjetnik temperature za RTD i termoparove

iTEMP TMT127 / 187 i 128 / 188

od kn577.-
Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • Visoka preciznost (u ukupnom rasponu temperature okoline)
    • Prikaz kvara ili kratki spoj ili prekinuti strujni krug senzora sukladno standardu NAMUR NE 43
    • Galvanska izolacija

    Kratke specifikacije

    Odobrenje ATEX II (1) G EEx ia
    Preciznost <0,08 % (Pt100)
    Mjerno područje Fiksno ili podesivo
    RTD senzori S 3 ili 4 žice

    Transmiteri za ugradnju u glavu senzora

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    OdobrenjeKonfiguracijski priključak Temperaturni senzor1 do 34 do 1011+
    Područje bez opasnostiRTD 3 žice Pt100, -200...850oC, min. raspon 10K655.-609.-577.- TMT187-A31xxA
    RTD 4 žice Pt100, -200...850oC, min. raspon 10K655.-609.-577.- TMT187-A41xxA
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6RTD 3 žice Pt100, -200...850oC, min. raspon 10K759.-706.-668.- TMT187-B31xxA
    RTD 4 žice Pt100, -200...850oC, min. raspon 10K759.-706.-668.- TMT187-B41xxA
    Područje bez opasnostiTermopar656.-610.-577.- TMT188-AxxxA
    ATEX II1G EEx ia IIC T4/T5/T6Termopar759.-706.-668.- TMT188-BxxxA

    Transmiteri za DIN šinu

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    OdobrenjeTip priključka Temperaturni senzor1 do 34 do 1011+
    Područje bez opasnostiRTD 3 žice Pt100, -200...850oC, min. raspon 10K783.-728.-689.- TMT127-A31xxA
    RTD 4 žice Pt100, -200...850oC, min. raspon 10K783.-728.-689.- TMT127-A41xxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 GbRTD 3 žice Pt100, -200...850oC, min. raspon 10K886.-824.-780.- TMT127-B31xxA
    RTD 4 žice886.-824.-780.- TMT127-B41xxA
    Područje bez opasnostiTermopar783.-728.-689.- TMT128-AxxxA
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 GbTermopar886.-824.-780.- TMT128-BxxxA

    Dodatna oprema

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Kućište za polje,R4 182x180x165,5xM20,PC Zaštitno kućište Minitec. Sintetičko kućište sa prozirnim poklopcem. Zaštita IP66. 4x22,5mm / 2x45mm.569.70 52010132

    Cijene vrijede do 30.06.2020 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

    Ovaj temperaturni transmiter ne udovoljava upotpunosti vašoj aplikaciji?

    Osobe koje su kupile ovo također su pogledale

  • Primjena

    Osjetnici temperature dostupni su u izvedbama za ugradnju u glavu senzora (TMT187/188) ili DIN-šinu (TMT127/128). Pretvornici TMT187/188 za ugradnju u glavu mogu se ugraditi u glavu senzora oblika B i imaju fiksno mjerno područje te analogni izlaz 4 do 20 mA.

    Ulaz:
    Otporni termometar TMT127/187 (RTD) ili termoparovi TMT128/188 (TC)

    Funkcija

    Osjetnik temperature TMT127/187 RTD je dvožični mjerni pretvornik s analognim izlazom i ulazom za otporne termometre s tri ili četiri žice.
    Osjetnik temperature TMT128/188 TC je dvožični mjerni pretvornik s analognim izlazom i ulazom za termopar.

  • Tehnički podaci za TMT187 / TMT188

    Ulaz

    TMT187 (RTD)

    Pt100

    TMT188 (TC)

    Vrsta J, K, N, R, S, T

    Izlaz

    Izlazni signal

    4 do 20 mA prijenos je linearan u odnosu na temperaturu i otpor

      

    Maksimalno opterećenje

    (Vnapajanje -8 V)/0,025

    Potrebna ulazna struja

    ≤3,5 mA

    Granica struje

    ≤25 mA

    Odgoda uklopa

    4 s (tijekom pokretanja Ia = 3,8 mA)

    Vrijeme odaziva

    1 s

    Signal nakon alarma

    Ispod granične vrijednosti

    Linearni pad do 3,8 mA

      

    Prelazak granične vrijednosti

    Linearno povećanje do 20,5 mA

    Pucanje senzora/kratki spoj senzora

    ≥21,0 mA

    Električni priključak

    Napajanje

    Ub = 8 do 35 V, zaštićeno od obrnutog polariteta

    Ex Ub = 8 do 30 V

    Galvanska izolacija

    U = 2 kV AC

    Dopuštena valovitost

    Uss ≤5 V pri Ub ≥13 V, fmaks = 1 kHz

    Referentni uvjeti

    Temperatura kalibracije 23 °C ±5 K

    Preciznost

    Utjecaj napajanja

    ≤ ±0,01 %/V odstupanje od 24 V

    Utjecaj opterećenja

    ≤ ±0,02 %/100 Ω

    Temperaturno odstupanje

    Pt100: Td = ±(15 ppm/K × (maks. mjernog područja + 200) + 50 ppm/K × unaprijed postavljen mjerni raspon) ×
    podešeno mjerno područje) × Δθ

    TC: Td = ± (50 ppm/K × maks. mjerno područje + 50 ppm/K × podešeno mjerno područje) × Δθ

    Δθ = odstupanje temperature okoline od referentne radne vrijednosti (+23 °C ±5 K)

      

    Pt100

    0,2 K ili 0,08 %

    Vrsta termopara

    J i K: vrsta 0,5 K

    N: vrsta 1,0 K

    S i R: vrta 2,0 K

    Utjecaj unutarnjeg referentnog spoja: Pt100 klasa B

    Uvjeti rada

    Temperatura okoline

    -40 do +85 °C

    Temperatura skladištenja

    -40 do +100 °C

    Klimatska klasa

    Sukladno standardu EN 60 654-1, klasa C

    Zaštita od vibracija

    4 g/2 do 150 Hz sukladno standardu IEC 60 068-2-6

    EMC

    Otpornost na smetnje i emitiranje smetnji sukladno standardu EN 61 326-1 (IEC 1326) i NAMUR NE 21

    Maks. temp. okoline

    T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C

    Odobrenja

    Odobrenje za primjenu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

    ATEX II 1G

    EEx ia/IIC

    EEx ia/IIB

    Induktivitet i kapacitet

    Ci ≈ 0 F

    Li ≈ 0 H

    C0 ≤709 µF

    L0 ≤4,5 mH

    C0 ≤1300 µF

    L0 ≤100 mH

    Maks. struja

    Ii = 100 mA

    I0 = 4,5 mA

     

    Maks. napon

    Ui = 30 V

    U0 = 9,6 V

     

    Maks. snaga

    Pi = 0,75 W

    P0 = 11 mW

     

    Tehnički podaci za TMT127 / TMT128

    Ulaz

    TMT127 (RTD)

    Pt100

    TMT128 (TC)

    Vrsta J, K, N, R, S, T

    Izlaz

    Izlazni signal

    4 do 20 mA prijenos je linearan u odnosu na temperaturu i otpor

    Maks. opterećenje

    (Vnapajanje -12 V)/0,022 A

    Potrebna ulazna struja

    ≤3,5 mA

    Granica struje

    ≤23 mA

    Odgoda uklopa

    4 s (tijekom pokretanja Ia = 3,8 mA)

    Vrijeme odaziva

    1 s

    Signal nakon alarma

    Ispod granične vrijednosti

    Linearni pad do 3,8 mA

    Prelazak granične vrijednosti

    Linearno povećanje do 20,5 mA

    Pucanje senzora/kratki spoj senzora

    ≥21,0 mA

    Električni priključak

    Napajanje

    Ub = 12 do 35 V, zaštićeno od obrnutog polariteta

    Ex Ub = 12 do 30 V

    Galvanska izolacija

    U = 2 kV AC

    Dopuštena valovitost

    Uss ≤3 V pri Ub ≥15 V, fmaks = 1 kHz

    Referentni uvjeti

    Temperatura kalibracije 25 °C ±5 K

    Preciznost

    Utjecaj napajanja

    ≤ ±0,01 %/V odstupanje od 24 V

    Utjecaj opterećenja

    ≤ ±0,02 %/100 Ω

    Temperaturno odstupanje

    Pt100: Td = ±(15 ppm/K × (maks. mjernog područja + 200) + 50 ppm/K × unaprijed postavljen mjerni raspon) × podešeno mjerno područje) × Δθ

    TC: Td = ± (50 ppm/K × maks. mjerno područje + 50 ppm/K × podešeno mjerno područje) × Δθ

    Δθ = odstupanje temperature okoline od referentne radne vrijednosti (+23 °C ±5 K)

    Pt100

    0,2 K ili 0,08 %

    Vrsta termopara

    J i K: vrsta 0,5 K

    N: vrsta 1,0 K

    S i R: vrta 2,0 K

    Utjecaj unutarnjeg referentnog spoja: Pt100 klasa B

    Uvjeti rada

    Temperatura okoline

    -40 do +85 °C

    Temperatura skladištenja

    -40 do +100 °C

    Klimatska klasa

    Sukladno standardu EN 60 654-1, klasa C

    Zaštita od vibracija

    4 g/2 do 150 Hz sukladno standardu IEC 60 068-2-6

    EMC

    Otpornost na smetnje i emitiranje smetnji sukladno standardu EN 61 326-1 (IEC 1326) i NAMUR NE 21

    Maks. temp. okoline

    T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C

    Odobrenja

    Odobrenje za primjenu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

    ATEX II 1G

    EEx ia/IIC

    EEx ia/IIB

    Induktivitet i kapacitet

    Ci ≈ 0 F

    Li ≈ 0 H

    C0 ≤709 µF

    L0 ≤100 mH

    C0 ≤12 µF

    L0 ≤8,5 mH

    Maks. struja

    Ii = 100 mA

    I0 = 9,6 mA

     

    Maks. napon

    Ui = 30 V

    U0 = 4,4 V

     

    Maks. snaga

    Pi = 0,75 W

    P0 = 11 mW

     

    Dimenzije (u mm)

    TMT187 / TMT188

    Instalacija u skladu s uputama za rad.

    TMT127 / TMT128

    Instalacija u skladu s uputama za rad.

    Električni priključak

    TMT187 / TMT188 – Napajanje i strujni izlaz

    TMT187 / TMT188 – Priključivanje senzora

    a) Priključak za podešavanje

    b) TMT187 s tri žice RTD

    c) TMT187 s četiri žice RTD

    d) TMT188 TC

    TMT127 / TMT128 – Napajanje i strujni izlaz

    TMT127 / TMT128 – Priključivanje senzora

    a) TC

    b) RTD s tri žice

    c) RTD s četiri žice

    Mjerno područje

    TMT127/187 (RTD) Pt100

    Kod

    Mjerno područje

    Kod

    Mjerno područje

    BA

    –50...+100 °C

    FE

    0...100 °C

    CA

    –40...+60 °C

    FG

    0...150 °C

    DA

    –30...+60 °C

    FH

    0...200 °C

    DB

    –30...+150 °C

    FI

    0...250 °C

    EA

    –20...+20 °C

    FJ

    0...300 °C

    EB

    –20...+60 °C

    FK

    0...400 °C

    FC

    0...+50 °C

    FL

    0...500 °C
       

    FN

    0...600 °C
    TMT128/188 (TC)
    Kod Mjerno područje Kod Mjerno područje Kod Mjerno područje
    Vrsta J 0...1200 °C Vrsta K 0...200 °C Vrsta N 0...1200 °C
    JAB 0...150 °C KAB 0...150 °C NAB 0...150 °C
    JAK 0...200 °C KAK 0...200 °C NAK 0...200 °C
    JAC 0...250 °C KAC 0...250 °C NAC 0...250 °C
    JAL 0...300 °C KAL 0...300 °C NAL 0...300 °C
    JAD 0...400 °C KAD 0...400 °C NAD 0...400 °C
    JAE 0...600 °C KAE 0...600 °C NAE 0...600 °C
    JAF 0...900 °C KAF 0...900 °C NAF 0...900 °C
    JAG 0...1000 °C KAG 0...1000 °C NAG 0...1000 °C
    JAH 0...1200 °C KAH 0...1200 °C NAH 0...1200 °C
    Vrsta R 0...1600° C Vrsta S 0...1600 °C Vrsta T –50...+300 °C
    RAE 0...600 °C SAE 0...600 °C TJA –50...+200 °C
    RAF 0...900 °C SAF 0...900 °C TAA 0...100 °C
    RAG 0...1000 °C SAG 0...1000 °C TAB 0...150 °C
    RAH 0...1200 °C SAH 0...1200 °C TAK 0...200 °C
    RAI 0...1400 °C SAI 0...1400 °C TAC 0...250 °C
    RAJ 0...1600 °C SAJ 0...1600 °C TAL 0...300 °C
     
  • Više dokumenata TMT127
    Više dokumenata TMT128
    Više dokumenata TMT187
    Više dokumenata TMT188