Programibilni pretvornik za ugradnju u glavu senzora

Programibilni pretvornik za ugradnju u glavu senzora

iTEMP TMT80

od kn294.-
Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • Univerzalno programibilno putem softvera ReadWin® 2000
    • Signalizacija kvara u slučaju pucanja senzora ili kratkog spoja, s mogućnošću predpodešavanja sukladno standardu
    • NAMUR NE 43
    • Galvanska izolacija

    Kratke specifikacije

    Ulaz Pt100, Pt1000; TC vrste B, K, N, R, S
    Preciznost Odstupanje 0,5 K (Pt100)
    Mjerno područje Slobodno programibilno, ovisno o senzoru
    Ugradnja Prikladno za glavu senzora (oblik B)
    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Odobrenje1 do 34 do 1011+
    Područje bez opasnosti359.-323.-294.- TMT80-AA

    Dodatna oprema

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Konfiguracijski kit TXU10- Za uređaje s mogučnošću PC programiranja Program za podešavanje+USB kabel za PC 4-pinski utikač + ReadWin2000773.07 TXU10-AA

    Cijene vrijede do 31.03.2020 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

    Ovaj temperaturni transmiter ne udovoljava upotpunosti vašoj aplikaciji?

    Osobe koje su kupile ovo također su pogledale

  • Primjena

    iTEMP mjerni pretvornik TMT80 može se ugraditi u glavu senzora oblika B. Ima analogni izlaz 4 do 20 mA. Mjerno područje se slobodno može
    postavljati pomoću konfiguracijskog softvera ReadWin® 2000. TMT80 se može upotrebljavati za otporne termometre (RTD) i najčešće korištene termoparove.

    Funkcija

    Mjerni pretvornik TMT80 pretvara ulazni signal u linearni signal 4 do 20 mA. Ima mjerni ulaz za otporne termometre (RTD) u konfiguraciji s priključkom s 2, 3 ili 4 žice i za termoparove.

  • Tehnički podaci

    Ulaz
    Ulazni signal Otporni termometar: Pt100, Pt1000 to IEC 60751 Termoparovi: vrsta B, K, N, R, S
    Mjerno područje Ovisno o korištenom elementu senzora
    Izlaz

    Izlazni signal

    4 do 20 mA

    Signal kvara

    Sukladno standardu NAMUR NE 43

    Maks. opterećenje

    (Vnapajanje -8 V)/0,025 A

    Potrebna ulazna struja

    ≤3,5 mA

    Granica struje

    ≤25 mA

    Odgoda uklopa

    4 s (tijekom pokretanja Ia ≈ 3,8 mA)

    Vrijeme odaziva

    1 s

    Signal nakon alarma

    Ispod granične vrijednosti

    Linearni pad do 3,8 mA

    Prelazak granične vrijednosti

    Linearno povećanje do 20,5 mA

    Pucanje senzora; kratki spoj senzora 1)

    Može se postaviti na <3,6 mA ili >21 mA

    Električni priključak

    Napajanje

    Ub = 8 do 35 V DC

    Galvanska izolacija

    Û = 0,5 kV

    Dopuštena valovitost

    Uss ≤3 V pri Ub ≥15 V, fmaks = 1 kHz

    Referentni uvjeti

    Temperatura kalibracije 25 °C ±5 K

    Preciznost

    Utjecaj napajanja

    ≤ ±0,01 %/V odstupanje od 24 V

    Utjecaj opterećenja

    ≤ ±0,02 %/100 Ω

    Temperaturno odstupanje

    Pt100: Td = ±[(15 ppm/K × (gornja vrijednost mjernog područja – početna vrijednost mjernog područja)) + (50 ppm/K × unaprijed postavljen mjerni raspon)] × Δθ

    TC: Td = ±[(50 ppm/K × (završna vrijednost mjernog područja – početna vrijednost mjernog područja)) + (50 ppm/K × postavljeno mjerno područje)] × Δθ

    Δθ = odstupanje temperature okoline sukladno referentnim uvjetima +25 °C ± 5 K

    Preciznost pri mjerenju

    0,5 K (Pt100)

    Uvjeti primjene

    Temperatura okoline

    -40 do +85 °C

    Temperatura skladištenja

    -40 do +100 °C

    Klimatska klasa

    Sukladno standardu EN 60654-1, klasa C

    Otpornost na vibracije

    4 g/2 do 150 Hz sukladno standardu IEC 60 068-2-6

    EMC

    Otpornost na smetnje i emitiranje smetnji sukladno standardu IEC 61326 i NAMUR NE 21

    Kućište

    Sukladno direktivi DIN 50446 oblik B

     

    1) Nije za termopar

     

    Dimenzije (u mm)

    Instalacija u skladu s uputama za rad.

    Električni priključak

    Napajanje i strujni izlaz

    Priključivanje senzora

    a) s dvije žice RTD

    b) s tri žice RTD

    c) s četiri žice RTD

    d) TC

    e) crveno

    f) bijelo

     

  • Više dokumenata TMT80