Higijenski, aseptički, modularni otporni termometar, Pt100 ili 4 do 20 mA
A3

Higijenski, aseptički, modularni otporni termometar, Pt100 ili 4 do 20 mA

iTHERM TM401

od kn674.-
Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • Senzorska tehnologija brzog odaziva
    • Izvrsna dugoročna stabilnost
    • Računalno programabilni pretvornik

    Kratke specifikacije

    Mjerni raspon -50 to +200 °C
    Preciznost Pt100 as per IEC 60751
    Duljina uranjanja (mm)  55 to 400 mm, selectable
    Vrijeme odaziva senzora ≥3,5 s (t50), ≥9 s (t90)

    TM401, PT100

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Procesni priključak, veličinaPromjer cijevi D1, tip vrhaGlava, Materijal, Klasa zaštite1 do 34 do 1011+
    Promjer 25mm, ferula PEEK, TK40 fiksni (sferični kompr. priključak), 3-A, EHEDG6mm, skraćeni 4.1x18mmTA30A, alu, IP66/68, NEMA Type 4x1,009.-908.-827.- TM401-AA1A1A1B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Promjer 25mm, ferula PEEK, TK40 pomični (sferični kompr. priključak), 3-A, EHEDG6mm, skraćeni 4.1x18mmTA30A, alu, IP66/68, NEMA Type 4x1,009.-908.-827.- TM401-AA1A3A4B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Promjer 25mm, ferula 316L, TK40 fiksni (sferični kompr. priključak)6mm, skraćeni 4.1x18mmTA30A, alu, IP66/68, NEMA Type 4x879.-791.-721.- TM401-AA1A1A3B14xxxA30AA1A1+C1JC
    Promjer 25mm, ferula 316L, TK40 pomični (sferični kompr. priključak)6mm, skraćeni 4.1x18mmTA30A, alu, IP66/68, NEMA Type 4x879.-791.-721.- TM401-AA1A3A6B14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN18 (0.75") Microclamp, 3-A / DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp > NA Connect ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravniTA30A, alu, IP66/68, NEMA Type 4x821.-739.-674.- TM401-AA1C1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    M12x1 metal-na-metal brtvljenje, EHEDG / G1/2 metal-na-metal brtvljenje, EHEDG6mm, ravniTA30A, alu, IP66/68, NEMA Type 4x821.-739.-674.- TM401-AA1E1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravniTA30A, alu, IP66/68, NEMA Type 4x951.-856.-780.- TM401-AA1C1D3A14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravniTA30A, alu, IP66/68, NEMA Type 4x951.-856.-780.- TM401-AA1D1E1A14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravniTA30A, alu, IP66/68, NEMA Type 4x1,081.-973.-886.- TM401-AA1D1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    G3/4 ISO228 za FTL20 adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 za FTL50 adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 za FTL50 adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravniTA30A, alu, IP66/68, NEMA Type 4x1,081.-973.-886.- TM401-AA1F1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    Tip F Varivent promjer 50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Tip N Varivent promjer 68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravniTA30A, alu, IP66/68, NEMA Type 4x1,081.-973.-886.- TM401-AA1G1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, ravniTA30A, alu, IP66/68, NEMA Type 4x1,081.-973.-886.- TM401-AA1H1xxA14xxxA30AA1A1+C1JC
    Promjer 25mm, ferula PEEK, TK40 fiksni (sferični kompr. priključak), 3-A, EHEDG6mm, skraćeni 4.1x18mmTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA Type 41,577.-1,419.-1,293.- TM401-AA1A1A1B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Promjer 25mm, ferula PEEK, TK40 pomični (sferični kompr. priključak), 3-A, EHEDG6mm, skraćeni 4.1x18mmTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA Type 41,577.-1,419.-1,293.- TM401-AA1A3A4B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Promjer 25mm, ferula 316L, TK40 fiksni (sferični kompr. priključak)6mm, skraćeni 4.1x18mmTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA Type 41,447.-1,302.-1,187.- TM401-AA1A1A3B14xxxA30AR3A1+C1JC
    Promjer 25mm, ferula 316L, TK40 pomični (sferični kompr. priključak)6mm, skraćeni 4.1x18mmTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA Type 41,447.-1,302.-1,187.- TM401-AA1A3A6B14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN18 (0.75") Microclamp, 3-A / DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp > NA Connect ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravniTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA Type 41,390.-1,251.-1,139.- TM401-AA1C1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    M12x1 metal-na-metal brtvljenje, EHEDG / G1/2 metal-na-metal brtvljenje, EHEDG6mm, ravniTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA Type 41,390.-1,251.-1,139.- TM401-AA1E1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravniTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA Type 41,519.-1,367.-1,246.- TM401-AA1C1D3A14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravniTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA Type 41,519.-1,367.-1,246.- TM401-AA1D1E1A14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravniTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA Type 41,649.-1,484.-1,352.- TM401-AA1D1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    G3/4 ISO228 za FTL20 adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 za FTL50 adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 za FTL50 adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravniTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA Type 41,649.-1,484.-1,352.- TM401-AA1F1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    Tip F Varivent promjer 50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Tip N Varivent promjer 68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravniTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA Type 41,649.-1,484.-1,352.- TM401-AA1G1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, ravniTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA Type 41,649.-1,484.-1,352.- TM401-AA1H1xxA14xxxA30AR3A1+C1JC

    TM401, 4..20mA

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Procesni priključak, veličinaPromjer cijevi D1, tip vrhaGlava, Materijal, Klasa zaštite1 do 34 do 1011+
    Promjer 25mm, ferula PEEK, TK40 fiksni (sferični kompr. priključak), 3-A, EHEDG6mm, skraćeni 4.1x18mmTA30A, alu, IP66/68, NEMA Type 4x1,476.-1,328.-1,210.- TM401-AA1A1A1B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Promjer 25mm, ferula PEEK, TK40 pomični (sferični kompr. priključak), 3-A, EHEDG6mm, skraćeni 4.1x18mmTA30A, alu, IP66/68, NEMA Type 4x1,476.-1,328.-1,210.- TM401-AA1A3A4B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Promjer 25mm, ferula 316L, TK40 fiksni (sferični kompr. priključak)6mm, skraćeni 4.1x18mmTA30A, alu, IP66/68, NEMA Type 4x1,346.-1,211.-1,104.- TM401-AA1A1A3B14xxxA32BA1A1+C1JC
    Promjer 25mm, ferula 316L, TK40 pomični (sferični kompr. priključak)6mm, skraćeni 4.1x18mmTA30A, alu, IP66/68, NEMA Type 4x1,346.-1,211.-1,104.- TM401-AA1A3A6B14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN18 (0.75") Microclamp, 3-A / DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp > NA Connect ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravniTA30A, alu, IP66/68, NEMA Type 4x1,288.-1,160.-1,057.- TM401-AA1C1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    M12x1 metal-na-metal brtvljenje, EHEDG / G1/2 metal-na-metal brtvljenje, EHEDG6mm, ravniTA30A, alu, IP66/68, NEMA Type 4x1,288.-1,160.-1,057.- TM401-AA1E1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravniTA30A, alu, IP66/68, NEMA Type 4x1,418.-1,276.-1,163.- TM401-AA1C1D3A14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravniTA30A, alu, IP66/68, NEMA Type 4x1,418.-1,276.-1,163.- TM401-AA1D1E1A14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravniTA30A, alu, IP66/68, NEMA Type 4x1,548.-1,393.-1,269.- TM401-AA1D1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    G3/4 ISO228 za FTL20 adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 za FTL50 adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 za FTL50 adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravniTA30A, alu, IP66/68, NEMA Type 4x1,548.-1,393.-1,269.- TM401-AA1F1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    Tip F Varivent promjer 50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Tip N Varivent promjer 68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravniTA30A, alu, IP66/68, NEMA Type 4x1,548.-1,393.-1,269.- TM401-AA1G1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, ravniTA30A, alu, IP66/68, NEMA Type 4x1,548.-1,393.-1,269.- TM401-AA1H1xxA14xxxA32BA1A1+C1JC
    Promjer 25mm, ferula PEEK, TK40 fiksni (sferični kompr. priključak), 3-A, EHEDG6mm, skraćeni 4.1x18mmTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA Type 42,044.-1,839.-1,676.- TM401-AA1A1A1B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Promjer 25mm, ferula PEEK, TK40 pomični (sferični kompr. priključak), 3-A, EHEDG6mm, skraćeni 4.1x18mmTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA Type 42,044.-1,839.-1,676.- TM401-AA1A3A4B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Promjer 25mm, ferula 316L, TK40 fiksni (sferični kompr. priključak)6mm, skraćeni 4.1x18mmTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA Type 41,914.-1,723.-1,570.- TM401-AA1A1A3B14xxxA32BR3A1+C1JC
    Promjer 25mm, ferula 316L, TK40 pomični (sferični kompr. priključak)6mm, skraćeni 4.1x18mmTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA Type 41,914.-1,723.-1,570.- TM401-AA1A3A6B14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN18 (0.75") Microclamp, 3-A / DN18 (0.75") Tri-Clamp, 3-A / DN12 - 21.3 clamp > NA Connect ISO2852, 3-A / DN25 - 38 (1 - 1.5") clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravniTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA Type 41,857.-1,671.-1,522.- TM401-AA1C1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    M12x1 metal-na-metal brtvljenje, EHEDG / G1/2 metal-na-metal brtvljenje, EHEDG6mm, ravniTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA Type 41,857.-1,671.-1,522.- TM401-AA1E1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN40 - 51 (2") clamp > NA Connect ISO2852, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravniTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA Type 41,986.-1,788.-1,629.- TM401-AA1C1D3A14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravniTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA Type 41,986.-1,788.-1,629.- TM401-AA1D1E1A14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN32 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN40 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE / DN50 DIN11851, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravniTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA Type 42,116.-1,904.-1,735.- TM401-AA1D1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    G3/4 ISO228 za FTL20 adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G3/4 ISO228 za FTL50 adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE / G1 ISO228 za FTL50 adapter, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravniTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA Type 42,116.-1,904.-1,735.- TM401-AA1F1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    Tip F Varivent promjer 50mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE / Tip N Varivent promjer 68mm, 3-A, EHEDG, ASME BPE6mm, ravniTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA Type 42,116.-1,904.-1,735.- TM401-AA1G1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC
    DN25 SMS 1147 / DN38 SMS 1147 / DN51 SMS 11476mm, ravniTA30R, 316L polirano, IP69K, NEMA Type 42,116.-1,904.-1,735.- TM401-AA1H1xxA14xxxA32BR3A1+C1JC

    Cijene vrijede do 30.09.2020 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

    Ovaj temperaturni senzor ne udovoljava upotpunosti vašoj aplikaciji?

    Osobe koje su kupile ovo također su pogledale

  • Primjena

    Higijenska verzija uređaja iTHERM TM401 mjeri temperaturu u spremnicima i cijevima, primjerice, tijekom čišćenja i sterilizacije u procesima grijanja/hlađenja. Posebno je dizajniran za upotrebu u higijenskim i aseptičkim primjenama u industriji proizvodnje hrana i hrane te biološkim znanostima.

    Funkcija

    Kompaktni termometar sastoji se od senzora (Pt100 klasa A), pretvornika (izborno) i kućišta (iTHERM TA30R) s raznim procesnim priključcima. Senzori s tankim filmom mjere temperaturu. Signal se može i izravno pretvoriti u signal od 4 do 20 mA pomoću pretvornika ugrađenog u glavu.

    Primjer primjene

    Primjeri ugradnje
    a), b) Okomito u odnosu na smjer protoka, pri minimlanom kutu od 3° za osiguranje samopražnjenja
    c) U koljena
    d) U nagnutom položaju u cijev s malim nazivnim promjerom
    U = duljina uranjanja

  • Tehnički podaci

    Senzor

    Vrsta senzora

    1 × Pt100 s tankim filmom

    Dopušteno odstupanje

    Klasa A sukladno standardu IEC 60751

    Procesna temperatura

    -50 do +200 °C

    Materijal

    316L

    Površinska hrapavost

    Ra ≤0,76 µm; izborno Ra ≤0,38 µm

    Promjer

    6 mm, ravno

    8 mm reducirano 5,3 × 20 mm

    6 mm reducirano 4,1 × 18 mm

    Duljina uranjanja

    55 do 400 mm odaberivo

    Vrijeme odaziva*

    t50 ≥3,5 s / t90 ≥9 s

    Maks. tlak*

    Do 40 bara

    Procesni priključak
    Izvedba Kompresijski priključak TK40, stezaljka, sanitarni priključak sukladno standardu DIN 11851, metalna brtva s navojem M12x1 ili G½", sukladno standardu ISO 228 za Liquiphant zavarni adapter, Varivent®, SMS1147
    Glava senzora

    Stupanj zaštite

    IP 66/68 (ovisno o konfiguraciji)

    Električni priključak

    Kabelski uvod, uvodnica od poliamida ili M12

    Materijal

    Nehrđajući čelik 316L, aluminij, polipropilen

    Uvjeti rada

    Temperatura okoline

    Maks. -50 do +150 °C (ovisi o korištenoj glavi priključka i kabelskom uvodu ili konektoru)

    Temperatura skladištenja

    Maks. -50 do +150 °C (ovisi o korištenoj glavi i kabelskom uvodu konektoru)

    Klimatska klasa

    Sukladno standardu EN 60654-1, klasa C

    Otpornost na udarce i vibracije

    3 g u rasponu od 0 do 500 Hz sukladno standardu IEC 60751

    EMC

    Otpornost na smetnje i emitiranje smetnji sukladno standardu IEC 61326-1

    Pretvornik – Izlaz

    Signal nakon alarma

    Pucanje senzora; kratki spoj senzora
    ≤3,6 mA ili ≥ 21,0 mA

    Maks. opterećenje

    Maks. (Vnapajanje – 10 V) / 0,022 A (strujni izlaz)

    Potrebna ulazna struja

    ≤3,5 mA

    Granica struje

    ≤23 mA

    Odgoda uklopa

    4 s (tijekom pokretanja Ia = 3,8 mA)

    HART®

    Dostupno kao opcija

    Pretvornik – Napajanje
    Napon napajanja Ub = 10 do 35 V DC, zaštićeno od polariteta
    Zaostala valovitost Dopuštena zaostala valovitost Uss ≤3 V pri Ub ≥13 V, fmaks. = 1 kHz
    Pretvornik – Preciznost

    Vrijeme odaziva pretvornika

    1 s

    Referentni uvjeti rada

    Temperatura kalibracije: +25 °C ±5 K

    Maksimalna izmjerena pogreška

    0,2 K

    Utjecaj napajanja

    ≤ ±0,01%/V odstupanje od 24 V

    Utjecaj temperature okoline

    (temperaturno odstupanje)

    Otporni termometar (Pt100):

    Td = ± (15 ppm/K × (gornj vrijednost mjernog područja – početna vrijednost mjernog područja) + 50 ppm/K × podešeno mjerno područje) × Δθ

    Δθ = odstupanje temperature okoline

    sukladno referentnim uvjetu  (+25 °C ±5 K).

    Dugoročna stabilnost

    ≤0,1K/godišnje ili ≤0,05%/godišnje

    Odobrenja*
    3A, EHEDG, FDA, TSE certifikat za prikladnost, ASME BPE
    Tvornička kalibracija
    Certifikacija materijala
    Certifikacija materijala
    dodatni certifikati dostupni su na zahtjev

    * ovisno o konfiguraciji

    Dimenzije (u mm)

    Kućište, ovdje s glavom od nehrđajučeg čelika

    U = duljina uranjanja

    T = Duljina produžnog vrata
    (T = 82 mm u ovdje ponuđenoj izvedbi)

     

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu.

    Procesni priključci

    a) Kompresijski priključak TK40

    b) Stezaljka

    c) Mikrostezaljka TriClamp

    d) DIN11851

    e) M12 × 1,5

    f) G½"

    g) Metalni brtveni sustavi

    h) ISO228 G¾" / G1" (za zavarni adapter FTL)

    i) Varivent® Tip F i N

    j) SMS 1147, DN25, DN38, DN51

    Vrsta

     

    Verzija

    Dimenzije u mm

    ⌀ D

    (⌀) A

    B

    C

    H

    L1

    SW/AF

    Stezaljka

      

    DN12-21.3

    34

               

    DN25-38

    50,5

               

    DN40-51

    64

               

    Mikrostezaljka

    DN8-18

    25

               

    Tri-clamp

    DN8-18

    25

               

    DIN11851

       

    DN25

     

    30

    44

    10

         

    DN32

     

    36

    50

    10

         

    DN40

     

    42

    56

    10

         

    DN50

     

    54

    68

    11

         

    ISO228
    (za adapter FTL)

    G¾"

     

    16

         

    25,5

    32

    G1"

     

    18,6

         

    29,5

    41

    Varivent®

     

    Vrsta F (DN25)

    50

               

    Vrsta N (DN40-125)

    68

               

    SMS 1147

      

    DN25

    32

    35,5

       

    7

       

    DN38

    48

    55

       

    8

       

    DN51

    60

    65

       

    9

       

    Električni priključak

    Spojni blok

    Za izravno kabelsko povezivanje

    a) crveno

    b) bijelo

    Žice
    Za ugradnju mjernog pretvornika u glavu senzora

    a) crveno

    b) bijelo

  • Više dokumenata TM401