- Početna
- Proizvodi
- Nivo prekidači & senzori
- Nivector FTI26
Kapacitivni prekidač razine za praškaste i krute tvari manje granulacije
Nivector FTI26
Info-Hotline
00385 1 6591 780
-
- Na uređaj ne utječu nakupine
- Lokalna provjera funkcije putem LED indikatora
- Higijenski dizajn s kućištem od nehrđajućeg čelika (opcijski)
Kratke specifikacije:
Proizvod krute tvari granulacije zrna ≤10 mm (0,4'')
Dielektrična konstanta proizvoda εr ≥ 1,3 Procesna temperatura –20 do +80 °C (–4 do +176 °F) Procesni tlak –1 do +6 bar (–15 do +87 psi) Non Ex
Proizvod/Izvedba Cijena / kom. u HRK Oznaka za naručivanje Procesni priključak Napajanje; Izlaz Električni spoj 1 do 3 4 do 10 11+ Navojni ISO228 G1, plastični 12-30VDC; 3-žični PNP M12 konektor, IP65/67 NEMA tip 4X Encl. 1,013.- 912.- 831.- FTI26-AA4MWDG Konektor ISO4400 M16, IP65 NEMA tip 4X Encl. 1,013.- 912.- 831.- FTI26-AA4UWDG IO-Link; DC-PNP M12 konektor, IP65/67 NEMA tip 4X Encl. 1,013.- 912.- 831.- FTI26-AA7MWDG Navojni ISO228 G1, 316L 12-30VDC; 3-žični PNP M12 konektor, IP65/67 NEMA tip 4X Encl. 1,183.- 1,064.- 970.- FTI26-AA4MWDJ M12 konektor, IP66/68/69 NEMA tip 4X/6P Encl. 1,339.- 1,205.- 1,098.- FTI26-AA4NWDJ Konektor ISO4400 M16, IP65 NEMA tip 4X Encl. 1,183.- 1,064.- 970.- FTI26-AA4UWDJ IO-Link; DC-PNP M12 konektor, IP65/67 NEMA tip 4X Encl. 1,183.- 1,064.- 970.- FTI26-AA7MWDJ M12 konektor, IP66/68/69 NEMA tip 4X/6P Encl. 1,339.- 1,205.- 1,098.- FTI26-AA7NWDJ Ex version
Proizvod/Izvedba Cijena / kom. u HRK Oznaka za naručivanje Procesni priključak Napajanje; Izlaz Električni spoj 1 do 3 4 do 10 11+ Navojni ISO228 G1, 316L 12-30VDC; 3-žični PNP M12 konektor, IP66/68/69 NEMA tip 4X/6P Encl. 1,454.- 1,308.- 1,192.- FTI26-BO4NWDJ accesories
Proizvod/Izvedba Cijena / kom. u HRK Oznaka za naručivanje Zaštitna kapica G1-1/2, PBT-GF, FTI26 297.24 71395785 Zaštitna kapica R1-1/2, PBT-GF, FTI26 297.24 71395862 Zavarni adapter G1, 316L, 3.1, FTI26 481.99 71395797 Procesni adapter G1>Clamp-2, 316L, 3.1 518.47 71395793 Kontra matica G1, plastična PA, FTI26 37.54 71395801 Ex zaštitni poklopac, FTI26 56.32 71395803 Cijene vrijede do 30.09.2019 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
Endress+Hauser Uvjeti korištenjaOsobe koje su kupile ovo također su pogledale
-
Primjena
Kapacitivni prekidač razine Nivector prikladan je za sve vrste praha i krute tvari manje granulacije (primjerice, granulate plastike, sredstva za pranje i hranu za životinje). Zahvaljujući materijalu od kojeg je izrađen uređaj Nivector je prikladan i za aplikacije s hranom poput žita, šećera, bilja i začina ili krupice.
Funkcija
Senzorska površina uređaja Nivector procjenjuje različite dielektrične vrijednosti zraka i krutih tvari. Ako krute tvari stupe u dodiru s površinom senzora, elektronika mijenja status prekidača. Nivector se može prebaciti s minimalnog na maksimalni način rada, osiguravajući trenutačni rad u svim aplikacijama. Status prekidača je indiciran LED diodom. Zaštitna elektroda eliminira smetnje uzrokovane stijenkama posude ili mogućim nakupinama.
Primjer primjene
1: Zaštita od prelijevanja ili očitavanje gornje razine (MAKS)
2: Zaštita od rada na suho ili očitavanje donje razine (MIN) -
Tehnički podaci
IzlazIzlaz prekidača – 3-žični DC-PNP
– 2 DC-PNP izlazi, uključeni uporabom XOR načina radaUređaji s IO linkom:
– 3- ili 4-žični DC-PNP
– 2 DC-PNP izlazi, mogućnost konfiguriranja
– 1 aktivan izlaz prekidača: 200 mA* opterećenje (sigurno od kratkog spoja)
– oba izlaza prekidača aktivna: opterećenje od 105 mA za oba (sigurno od kratkog spoja)– zaostali napon: < 3 V
– zaostala struja: < 100 μA* Za razliku od standarda IO poveznice standarda, SIO način podržava 200 mA
NapajanjeNapajanje
12 do 30 V DC
Komunikacija IO poveznice je zajamčena samo ako je opskrbni napon najmanje 18 V
12 to 30 V DC
IO-Link communication is guaranteed only
if the supply voltage is at least 18 VPotrošnja < 1,2 W (pri maks. opterećenju: 200 mA) Potrošnja struje < 20 mA Specifikacija kabela – M12 utikač: IEC 60947-5-2
– Konektor
– Poprečni presjek kabela: maks. 1,5 mm2 (16 AWG)
– Ø 3,5 do 6,5 mm (0.14 do 0.26 in)Dužina priključnog kabela – Maks. 25 Ω/jezgra, totalan kapacitet < 100 nF
– Komunikacija IO linkom: < 10 nFKarakteristikeReferentni uvjeti
rada
Točnost u skladu s normom DIN EN 61298-1 bazirana na 100 % (tvorničko namještanje)
– Neponovljivost: ± 1 %
– Nesigurnost, apsolutna: ± 2,5 %
– Histereza: + 0,5 % ± 0,5 %Vodoravna instalacija:
– Temperatura okoline: 20 °C (68 °F) ±5 °C
– Temperatura medija: 20 °C (68 °F) ±5 °C
– Temperatura procesa: 1 bar aps. (14,5 psi)
– Medij: klizna uzemljena metalna ploča ispred senzora
Accuracy in accordance with DIN EN 61298-1 based on 100% (factory adjustment)
– Non-repeatability: ± 1 %
– Uncertainty, absolute: ± 2.5 %
– Hysteresis: + 0.5 % ± 0.5 %
Horizontal orientation:
– Ambient temperature: 20 °C (68 °F) ±5 °C
– Medium temperature: 20 °C (68 °F) ±5 °C
– Process pressure: 1 bar abs. (14.5 psi)
– Medium: Sliding earthed metal plate in front of sensorUtjecaj temperature okoline Maksimum 0,07 %/K Odgoda uklopa < 2 s do ispravnog statusa prekidača Odgoda preklapanja – 0,5 s dok je senzor prekriven
– 1,0 s dok senzor nije prekriven
– Komunikacija IO linka: 0,3 do 60 s mogućnosti konfiguriranjaAmbijentRaspon ambijentalne temperature –25 do +70 °C (–13 do +158 °F)
Temperatura skladištenja –25 do +85 °C (–13 do +185 °F) Klimatska klasa DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD Stupanj zaštite – Kućište IP65/67 NEMA vrste 4X (M12 utikač za plastičan poklopac kućišta)
– Kućište IP66/68/69 NEMA Type 4X/6P (M12 utikač za metalno kućište)
– Kućište IP65 NEMA Type 4x (ISO4400 M16/NPT ½" utikač ventila za plastični poklopac kućišta)Zaštita od kratkog spoja – Zaštita od preopterećenja/zaštita od kratkog spoja pri I > 200 mA
– Komunikacija IO linka: 105 mA po svakom ako su oba izlaza prekidača aktivnaProcesTemperature procesa –20 do +80 °C (–4 do +176 °F)
Za Ex uređaje: –20 do +75 °C (–4 do +167 °F)Tlak procesa –1 do + 6 bar (–14,5 do +87 psi) Medij procesa Praškaste i krute tvari male granulacije
– Granulacija zrna ≤ 10 mm (0,4")
– Dielektrična konstanta ≥ 1,3Konstrukcija uređajaTežina – plastika s M12 utičnicom: 118 g (4.162 oz)
– plastika s M16 konektorom: 120 g (4.232 oz)
– nehrđajući čelik s M12 utičnicom: 240 g (8.465 oz)
– nehrđajući čelik s M16 konektorom: 243 g (8.465 oz)
– nehrđajući čelik s M12 utičnicom i zaštitnim poklopcem: 288 g (10.158 oz)Materijali Materijalu u doticaju s procesom:
– senzor: 316L (1.4404) ili polikarbonat
– zaštitnik G 1½", R 1½": PBT-GF, O prsten EPDMMaterijali koji nisu doticaju s procesom:
– procesni priključak: 316L (1.4404/1.4435) ili polikarbonat
– osiguravajuća matica: PA (crne boje)
– poklopac kućišta, M16 konektori: PPSU, oblikovani prsten: PBT/PC
– M12 poklopci kućišta: 316L (1.4404/1.4435) ili PPSU, oblikovani prsten: PBT/PC
– kućište: 316L (1.4404/1.4435) ili polikarbonatPovršinska hrapavost Površina senzora u kontaktu s procesom:
Ra ≤ 0,76 μm (30 μin)OdobrenjaHigijenska kompatibilnost 3-A
EHEDG
u skladu s FDA
EU 1935/2004
ATEX II 1/3D Ex ta/tc IIIC T100°C Da/Dc3-A
EHEDG
FDA compliant
EU 1935/2004Prikladno za primjenu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom ATEX II 1/3D Ex ta/tc IIIC T100°C Da/Dc Dimensions in mm (in)
FTI26
A: Plastika s M12 konektorom
B: Nehrđajući čelik s M12 konektorom, s opcijskim priključkom za uzemljenje
C: Nehrđajući čelik s M16 konektoromDimenzije u SI/US jedinicamaVisina Oznaka A [mm (in)] B [mm (in)] C [mm (in)] H1 Poklopac kućišta
20,5 (0.81) 20,5 (0.81) 16 (0.36) H2 Kućište 43,6 (1.72) 43,6 (1.72) 43,6 (1.72) H3 Procesni priključak 52 (2.05) 52 (2.05) 52 (2.05) H4 Senzor 20 (0.79) 20 (0.79) 20 (0.79) H5 Nivector FTI26 ukupne dimenzije 136 (5.35) 136 (5.35) 131,2 (5.17) Električni priključak
M12 konektor
A: Maks
B: MIN
C*: IO link s jednim izlazom prekidača
D: Oba izlaza prekidača su aktivna simultano
E**: Funkcija nadziranja s antivalencijomM16 konektor
F: Maks
G: MIN* Uređaji s IO linkom
** Funkcija nadziranja -
Više dokumenata FTI26
-
IO-Link
Osim općenitih prednosti, pobrojanih niže dolje, upotreba IO-Link komunikacije s našim kapacitivnim nivo prekidačem Nivector FTI26 omogućuje:
- Dva izlaza prekidača, podesiva putem IO-Linka
- Podešavanje uređaja za upotrebu u praškastim medijima s DC vrijednosti sve do 1.3
- Bolju kompenzaciju nakupljanja medija
Opće prednosti IO-Link-a
Digitalne mjerne vrijednosti:- Prijenos bez pogreške (npr. EMC izazvane)
- Nema konverzije, što znači veću preciznost
Dodatni podatci
- Mogućnost prijenosa većeg broja podataka
- Detaljne informacije o greškama
- Dodatne procesne informacije
Centralno spremanje parametara
- Mogućnost podešavanja parametara s mastera na uređaj
- Konfiguracija se može duplicirati na više uređaja
- Daljinsko održavanje senzora


