- Početna
- Proizvodi
- Nivo prekidači & senzori
- Minicap FTC260 / FTC262
Kapacitivni prekidač razine za rasute krutine
Minicap FTC260 / FTC262
Info-Hotline
00385 1 6591 780
-
- Nije potrebna kalibracija
- Aktivna kompenzacija od nakupljanja
- Nije potrebno održavati
- Verzija s užetom koje se jednostavno krati
Kratke specifikacije
Proizvod Rasute krutine Veličina zrna Promjer ≤30 mm Procesni tlak -1 do +25 bara Dielektrična konstanta
proizvodaεr ≥ 1,6 Temperatura proizvoda FTC260: –40 do +120 °C
FTC262/Ex: –40 do +70 °C
Duljina sonde štap/FTC260: 140 mm
uže/FTC262: 1,5; 2,5 i 6 m
Minicap FTC260 : Kratka izvedba sonde
Proizvod/Izvedba Cijena / kom. u HRK Oznaka za naručivanje Dużina sonde Izlaz prekidača Odobrenje 1 do 3 4 do 10 11+ 140mm 3-žice PNP 10.8-45VDC Područje bez opasnosti 1,549.- 1,440.- 1,363.- FTC260-AA2D1 ATEX II 1/3D 2,097.- 1,951.- 1,846.- FTC260-BA2J1 Relej 20-253VAC/20-55VDC Područje bez opasnosti 1,746.- 1,624.- 1,537.- FTC260-AA4D1 ATEX II 1/3D 2,295.- 2,134.- 2,020.- FTC260-BA4J1 Minicap FTC262 : Izvedba sa produžnim kabelom
Proizvod/Izvedba Cijena / kom. u HRK Oznaka za naručivanje Dużina sonde Izlaz prekidača Odobrenje 1 do 3 4 do 10 11+ 1500mm/59u L, izolirano HD-PE čelikom 3-žice PNP 10.8-45VDC Područje bez opasnosti 2,718.- 2,528.- 2,392.- FTC262-AA32D1 ATEX II 1/3D 3,251.- 3,024.- 2,861.- FTC262-BA32J1 Relej 20-253VAC/20-55VDC Područje bez opasnosti 2,912.- 2,708.- 2,562.- FTC262-AA34D1 ATEX II 1/3D 3,445.- 3,204.- 3,032.- FTC262-BA34J1 2500mm/98u L, izolirano HD-PE čelikom 3-žice PNP 10.8-45VDC Područje bez opasnosti 2,808.- 2,611.- 2,471.- FTC262-AA42D1 ATEX II 1/3D 3,341.- 3,107.- 2,940.- FTC262-BA42J1 Relej 20-253VAC/20-55VDC Područje bez opasnosti 3,002.- 2,791.- 2,641.- FTC262-AA44D1 ATEX II 1/3D 3,535.- 3,288.- 3,111.- FTC262-BA44J1 6000mm/236u L, izolirano HD-PE čelikom 3-žice PNP 10.8-45VDC Područje bez opasnosti 3,098.- 2,882.- 2,727.- FTC262-AA62D1 ATEX II 1/3D 3,632.- 3,378.- 3,196.- FTC262-BA62J1 Relej 20-253VAC/20-55VDC Područje bez opasnosti 3,292.- 3,062.- 2,897.- FTC262-AA64D1 ATEX II 1/3D 3,826.- 3,558.- 3,367.- FTC262-BA64J1 Accessories
Proizvod/Izvedba Cijena / kom. u HRK Oznaka za naručivanje Poklopac F14 PE, prozirni PA Inspekcijski prozor: Polikarbonat PA. 278.08 943201-1001 Sleeve adapter R1-1/2 > R1, PPS 56.24 943215-1001 Sleeve adapter G1-1/2 > R1, PPS 56.24 943215-1021 Rope shortening kit FTC262 213.03 52005918 Cijene vrijede do 30.09.2019 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
Endress+Hauser Uvjeti korištenjaOsobe koje su kupile ovo također su pogledale
-
Primjena
Minicap je prikladan za mjerenje razine praškastih rasutih krutina i onih sitnog zrna poput žita, brašna, mlijeka u prahu, miješane hrane, cementa, krede ili gipsa, a prikladan je i za upotrebu u područjima ugroženim eksplozivnom atmosferom (ATEX II 1/3 D). Minicap ima dvije opcije izlaza:
- Relejni izlaz (SPDT) ili
- PNP izlaz
Funkcija
Minicap je elektronička sklopka. Nakon prekoračenja limita, ili ako opterećenje padne ispod granične vrijednosti, emitira se uklopni signal. Na Minicap možete spojiti isklopno kućište ili uređaj za emitiranje signala (npr. svjetla, truba, programibilni logički uređaj za određivanje redoslijeda, pohranjeno programsko upravljanje itd.). Ima ugrađenu mogućnost prebacivanja za minimalnu/maksimalnu sigurnost. Otkriva stvaranje taloga na sondi i kompenzira njihove učinke kako bi se zadržala uklopna točka. Minicap se isporučuje s tvornički namještenim postavkama. Na kućištu se mogu izvršiti i druge prilagodbe osjetljivosti.
Primjer primjene
Mjerenje razina u silosu s rasutim materijalima. Silos može biti izrađen od različitih materijala (npr. metala, plastike, betona) i to neće utjecati na mjerenje.
Punjenje ne smije biti usmjereno prema sondi.
a) opterećenje
Primjene
Primjeri ρ u g/l (pribl.) εr (pribl.)
Funkcija Žito, sjeme, mahunarke i njihovi proizvodi Riža 770 3,0 da Kukuruzni škrob (zapakiran) 680 2,6 da Brašno (pšenično) 580 2,4 da Kukuruzni šrot 500 2,1 da Sjemenke suncokreta 380 1,9 da Rezanci 370 1,9 da Mekinje (pšenične) 250 1,7 da Kokice 30 1,1 ne Minerali, neorganski materijali Cement 1050 2,2 da Gips 730 1,8 da Kreda (zapakirano) 540 1,6 (da) Kreda (rasuto) 360 1,4 ne Plastika ABS granulat 630 1,7 da PA granulat 620 1,7 da PE granulat 560 1,5 ne PVC prah 550 1,4 ne Poliuretanska prašina 80 1,1 ne
Siva pozadina:
Prekoračene su granice primjene uređaja Minicap.
Općenito:
Ako nije poznata dielektrična konstanta krutine, onda je odlučujući faktor gustoća krutine. U normalnim uvjetima, Minicap radi na prehrambenim proizvodima s gustoćom od 250 g/l i većom, a u plastičnim ili mineralnim materijalima s gustoćom od 600 g/l ili većom. -
Tehnički podaci FTC260
IzlazIzlazni signal DC-PNP: Imax 200 mA, zaštićeno od preopterećenja i kratkog spoja, zaostali napon na tranzistoru na Imax < 2,9 V
AC/DC-SPDT:
AC: Imax = 4 A, Imin = 1 mA, Umin = 6 V, Umax = 253 V, Pmax = 1000 VA
DC: Imax 4 A do 30 V, Imax 0,2 A do 253 VSignal kvara DC-PNP: < 100 µA
AC/DC-SPDT: isključen relej
Kašnjenje prespajanja 0,5 s nakon otpuštanja/prekrivanja NapajanjeNapon napajanja DC-PNP: 10,8 do 45 V DC, kratki impuls do 55 V DC, ulazna jakost struje 30 mA (maks.), zaštita od obrnutog polariteta
AC/DC-SPDT (kontakt releja): 20 do 253 V AC ili 20 do 55 V DC, maks. ulazna jakost struje: 130 mA
Terminalna kutija Upletene žice od maks. 1,5 mm2 u ferulama, električna žica od maks. 2,5 mm2 PreciznostDugoročno strujanje Vodoravno ±3 mm, okomito ±6 mm Histereza Vodoravno 4 mm, okomito 7 mm Preklopna točka Vodoravno na sredini sonde -5 mm, okomito 40 mm iznad vrha sonde Uvjeti radaTemperatura okoline -40 do +70 °C (do +60 °C Dust Ex) Klimatska klasa Prema EN 60068 dio 2-38 Zaštitni sustav IP 66 EMC Emitiranje smetnji sukladno standardu EN 61326, za električnu opremu klase B; otpornost na smetnje sukladno standardu EN 61326, dodatak A (industrijska primjena) i prema preporuci NAMUR NE 21 (EMC) Procesna temperatura -40 do +130 °C (do +80 °C Dust Ex) Procesni tlak -1,0 do +25 bara MaterijalDijelovi u dodiru s medijem Sonda: PPS GF40; FDA: FCN No. 000040 OpćenitoMedij Rasute krutine s veličinom zrna do 30 mm, relativna dielektrična konstanta εr ≥1,6 Opterečenje na sondu 1400 N (na vrhu sonde) Procesni priključak R 1 DIN 2999/ISO 7 Adapter Unutarnji navoj R1 DIN 2999 ISO 7: za R 1½ DIN 2999/ISO 7, za G 1½ DIN ISO 228 OdobrenjaOdobrenje za
primjenu u
prostorima ugroženim
eksplozivnom
atmosferomATEX II 1/3 D Odobrenje prema
njemačkom Zakonu o
gospodarenju vodama
(WHG)Zaštita od prelijevanja prema §19 Zakona o gospodarenju vodama (WHG) (Njemačka) Materijal senzora registriran je pri američkoj Državnoj agenciji za kontrolu hrane i lijekova (FDA) Tehnički podaci FTC262
IzlazIzlazni signal DC-PNP: Imax 200 mA, zaštićeno od preopterećenja i kratkog spoja, zaostali napon na tranzistoru na Imax < 2,9 V
AC/DC-SPDT:
AC: Imax = 4 A, Imin = 1 mA, Umin = 6 V, Umax = 253 V, Pmax = 1000 VA
DC: Imax 4 A do 30 V, Imax 0,2 A do 253 VSignal kvara DC-PNP: < 100 µA
AC/DC-SPDT: isključen relej
Kašnjenje prespajanja 0,8 s nakon otpuštanja/prekrivanja NapajanjeNapon napajanja DC-PNP: 10,8 do 45 V DC, kratki impuls do 55 V DC, ulazna jakost struje 30 mA (maks.), zaštita od obrnutog polariteta
AC/DC-SPDT (kontakt releja): 20 do 253 V AC ili 20 do 55 V DC, maks. ulazna jakost struje: 130 mA
Terminalna kutija Upletene žice od maks. 1,5 mm2 u ferulama, električna žica od maks. 2,5 mm2 PreciznostDugoročno strujanje Okomito ±6 mm Histereza Okomito 5 mm Uklopna točka Okomito 35 mm iznad vrha sonde Uvjeti radaProcesna temperatura –40 do +70 °C Procesni tlak -1,0 do +6 bara Temperatura okoline -40 do +70 °C (do +60 °C Dust Ex) Klimatska klasa Prema EN 60068 dio 2-38 Zaštitni sustav IP 66 EMC Emitiranje smetnji sukladno standardu EN 61326, za električnu opremu klase B; otpornost na smetnje sukladno standardu EN 61326, dodatak A (industrijska primjena) i prema preporuci NAMUR NE 21 (EMC) MaterijalDijelovi u dodiru s medijem – Sonda: PPS GF40; FDA: FCN No. 000040
– Sonda sa sajlom: PE-HD
– Sonda sa sajlom: VMQ; FDA: 21 CFR 177.2600OpćenitoMedij Rasute krutine, veličina zrna do 30 mm, relativna dielektrična konstanta εr ≥1,6 Rastezna čvrstoća Maks. 3000 N do 40 °C Procesni priključak R 1½ DIN 2999/ISO 7 Smanjenje duljine Pribor za skraćivanje OdobrenjaOdobrenje za
primjenu u
prostorima ugroženim
eksplozivnom
atmosferomATEX II 1/3 D Dimenzije (u mm)
FTC260
a) Debljina stijenke: 5 mm
Instalacija u skladu s uputama za uporabu
FTC262
Instalacija u skladu s uputama za uporabu
Aluminijsko kućište, IP66
* Visina poklopca s prozorčićem
Poliester PBT-FR kućište, IP66
Prikaz odozgo, FTC260 / FTC262
Instalacija u skladu s uputama za uporabu
Adapter za FTC260
Električni priključak
AC/DC-SPDT
Minicap FTC260/262 s priključkom AC i DC i relejnim izlazom (SPDT)
F1: osigurač s tankom žicom za zaštitu kontakta releja ovisno o priključenom opterećenju
F2: osigurač s tankom žicom, od 500 mA
M: zemljospoj na silos ili metalne dijelove silosa
E: uzemljenje
DC-PNP
Minicap FTC260/262 s priključkom PNP DC:
F: osigurač s tankom žicom od 500 mA
R: povezano opterećenje, primjerice, pohranjena upravljačka kontrola, programibilni logički uređaj za određivanje redoslijeda, relej
M: zemljospoj na silos ili metalne dijelove silosa
E: uzemljenje
- Sustav Minicap je zaštićen od obrnutog polariteta.
- U slučaju obrnutog spajanja priključaka, zeleno svjetlo se gasi.
- Nisu potrebni vodova uzemljenja (PE) ili vodovi za usklađivanje potencijala (PAL) s FTC260.
- Vod PAL mora biti povezan sukladno lokalnim smjernicama za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom
-
Više dokumenata FTC260Više dokumenata FTC262