Kapacitivni prekidač točke razine za krutine

 

 

Kapacitivni prekidač točke razine za krutine

Nivector FTC968 / FTC968Z

od kn777.-
Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • Bez pomičnih dijelova
    • Rad bez potrebe za održavanjem
    • Nema kontakta s proizvodom prilikom upotrebe uređaja za zaštitu

    Kratke specifikacije

    Proizvod Rasute krutine veličine zrna ≤10 mm
    Dielektrična konstanta
    proizvoda
    εr ≥ 1.6
    Odobrenje ATEX II 1/3 D
    Temperatura proizvoda –20 do +80 °C
    Duljina sonde 81 mm
    Procesni tlak –1 do +6 bara
    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Nivector FTC968: version for non hazardous area1 do 34 do 1011+
    Nivector FTC968 AC Sklopka točke nivoa, kapacitivna. Aplikacija: praškaste, krute tvari. Procesni priključak: G1. Dužina uranjanja: 20-71mm. Izlaz: 2-žice, 21-253VAC. Materijal izolacije/kučište: PC, IP65
    • Nije potrebno podešavanje.
    • Bez pokretnih dijelova.
    947.-852.-777.- 918098-0000
    Nivector FTC968 DC PNP. Same as above but with 3-wire PNP output and 10-55VDC.947.-852.-777.- 918098-0140
    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Nivector FTC968Z: version for Ex area1 do 34 do 1011+
    Nivector FTC968Z AC Sklopka točke nivoa, kapacitivna. Aplikacija: praškaste, krute tvari. Odobrenje: ATEX II 1/3D. Procesni priključak: G1,niklovani mesing. Dužina uranjanja: 20-71mm. Izlaz: 2-žice, 21-253VAC. Materijal kučišta: Halar (ECTFE) IP65.
    • Nije potrebno podešavanje.
    • Bez pokretnih dijelova.
    1,291.-1,162.-1,059.- 918098-1000
    Nivector FTC968Z DC PNP
    Same as above but 3-wire PNP output and 10-55VDC.
    1,291.-1,162.-1,059.- 918098-1140

    Accessoires

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Protektor za Nivector FTC968279.68 71329077
    Protektor za Nivector FTC968Z279.68 71329083

    Cijene vrijede do 31.08.2018 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

    Osobe koje su kupile ovo također su pogledale

  • Primjena

    Prekidač razine kapacitivne točke Nivector prikladan je za sve vrste krutina u prahu i sitnog zrna (primjerice, granulate plastike, sredstva za pranje i hranu za životinje). Zahvaljujući materijalu od kojeg je izrađen, Nivector je prikladan i za upotrebu s hranom poput žita, šećera, bilja i začina ili krupice.

    Funkcija

    Prednji dio prekidača Nivector djeluje kao senzor. Ako krutine dođu u kontakt s prednjim dijelom, elektronika se prebacuje u način rada za prebacivanje. Nivector se može prebaciti u minimalni ili maksimalni zaštićeni način rada, a LED diode ukazuju na njegov status. Kontrolna elektroda sprječava dodirivanje sa stijenkama spremnika i bočno taloženje krutina.

    Primjer primjene

    Capacitive level switches for solids - Application example

    Nivector FTC968 je kompaktni prekidač razine na koji se izravno može priključiti minijaturni kontaktor, solenoidni ventil ili programibilni logički kontroler (PLC).

  • Tehnički podaci

    Izlaz
    Sigurnosni strujni
    krug
    Minimum ili maksimum koji se može
    odabrati
    Opterećenje koje se
    može priključiti

    AC:
    kratko trajanje (40 ms): maks. 1,5 A maks. 375 VA pri 253 V ili maks. 31,5 VA pri 21 V (nije zaštićeno od kratkog spoja); neprekidno: maks. 87 VA pri 253 V, maks. 7,4 VA pri 21 V, min. 2,5 VA pri 253 V (10 mA), min. 0,5 VA pri 21 V (20 mA) s maksimalnim padom napona od 12 V i maksimalnom odvodnom strujom od 4 mA

    DC:
    kratko trajanje (50 ms): maks. 0,5 A, maks. 55 V (sa zaštitom od preopterećnja u taktu i zaštitom od kratkog spoja);
    neprekidno: maks. 350 mA, zaostali napon < 3 V, odvodna struja < 100 μA

    Vrijeme prespajanja Pribl. 0,2 s pokriveno/nepokriveno
    Napajanje
    AC 21 do 253 V, 50/60 Hz (s FTC968Z maks. 250 V)
    DC 10 do 55 V
    Uvjeti rada
    Temperatura okoline –20 do +60 °C
    Temperatura
    materijala

    FTC968: -20 do + 80 °C

    FTC968Z: -20 do +75 °C

    Radna temperatura –20 do +80 °C
    Temperatura
    skladištenja
    –25 do +85 °C
    Radni tlak –1 do +6 bara
    Veličina zrna Do 10 mm
    Relativna dielektrična
    konstanta materijala
    Min. 1,6
    Ulazna zaštita

    FTC968: IP 65/IP 67 sukladno standardu EN 60529; FTC968Z: IP 65

    EMC Emitiranje smetnji sukladno standardu EN 61326, za električnu opremu klase B; otpornost na smetnje sukladno standardu EN 61326
    Mehanička konstrukcija
    Procesni priključci

    FTC968: navoj G 1 A s dvije matice, navoj R 1 (DIN 2999)

    FTC968Z: navoj G 1 A s dvije matice

    Uređaj za zaštitu: navoj G 1½ A

    Električni priključak Vijčane priključnice za maks. 1,5 mm² žicu u kabelskom uvodu PG 11 (po potrebi se može rotirati), za kabel promjera 6 do 8 mm
    Materijali u doticaju s materijalom koji se mjeri

    FTC968: kućište od plavog PC-a, sigurnosne matice od crnog PA-a

    FTC968Z: kućište od bijelog ECFTE-a, navoji od poniklane mjedi, sigurnosne matice od crnog PA-a

    Ostali materijali priključno područje: prozirni PC
    Korisničko sučelje
    Prikaz na priključnom
    području
    Crveno LED svjetlo za prikaz načina prebacivanja vidljivo izvana
    Rad na priključnom
    području
    Rotacijski prekidač za prebacivanje iz načina za minimalnu i maksimalnu sigurnost, potenciometar za promjenu osjetljivosti
    Odobrenja
    Odobrenje za
    primjenu u
    prostorima ugroženim
    eksplozivnom
    atmosferom
    FTC968Z: ATEX II 1/3 D

    Dimenzije (u mm)

    FTC968

    Capacitive level switches for solids - Dimensions

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu

    FTC968Z.

    Capacitive level switches for solids - Dimensions of the ATEX approved version

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu

    Dodatni uređaj za zaštitu

    FTC968

    FTC968Z

    Dodatni uređaj za zaštitu ima navoj G1½" i štiti Nivector od štetnih djelovanja iznimno abrazivnih ili grubih materijala. Omogućuje uklanjanje prekidača Nivector iz punog silosa za ispitivanje rada.

    Električni priključak

    Capacitive level switches for solids - Connecting

    a) Izvedba s izmjeničnim naponom

    b) Izvedba s istosmjernim naponom (PNP)

  • Više dokumenata FTC968