iTHERM CompactLine TM311 HR
IOLINK

Kompaktni termometar s Pt100 izlazom ili 4 do 20 mA / IO-Link

iTHERM CompactLine TM311

od kn530.-
Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • Kompaktan dizajn, u cijelosti od nehrđajućeg čelika

    • Izuzetno kratko vrijeme odziva

    • Najveća točnost čak i kod kratkih duljina uranjanja

    Kratke specifikacije

    Mjerno područje –50 do +200 °C (–58 do +392 °F)
    Tlak procesa do 50 bar (725 psi)
    Vrijeme odziva Pt100: 5 s (T63), 11 s (T90); iTHERM TipSens: 1,0 s (T63), 2,0 s (T90)

    iTHERM CompactLine TM311 - Threaded connection - PT100

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    IzlazDizajn; Promjer umetkaProcesni priključak1 do 34 do 1011+
    Pt100, 4 žice klasa A (IEC 60751)Bez zaštitne košuljice, direktno u kontaktu; 6mmG1/2 navoj ISO228, 316L / G1/4 navoj ISO228, 316L727.-655.-596.- TM311-AAA0BxxBBX1A2
    Sa zaštitnom košuljicom; 3mmKompr. priključak G1/2 navoj, TK40-BADA3C, 316L1,857.-1,672.-1,523.- TM311-AAA2BG7BBX1B2
    Instalacija u postojeću zaštitnu košuljicu; 3mmNije potrebno1,050.-945.-861.- TM311-AAA1AA0ABX1B2

    iTHERM CompactLine TM311 - Threaded connection - 4..20mA

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    IzlazDizajn; Promjer umetkaProcesni priključak1 do 34 do 1011+
    IO Link/4-20mA, promjenjivo mjerno područje, kao što je specificiranoBez zaštitne košuljice, direktno u kontaktu; 6mmG1/2 navoj ISO228, 316L / G1/4 navoj ISO228, 316L1,030.-927.-845.- TM311-AAB0BxxBBX1A2
    Sa zaštitnom košuljicom; 3mmKompr. priključak G1/2 navoj, TK40-BADA3C, 316L2,160.-1,944.-1,771.- TM311-AAB2BG7BBX1B2
    Instalacija u postojeću zaštitnu košuljicu; 3mmNije potrebno1,353.-1,218.-1,109.- TM311-AAB1AA0ABX1B2

    iTHERM CompactLine TM311 - Hygienic connection - PT100

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Dizajn; Promjer umetkaProcesni priključak1 do 34 do 1011+
    Bez zaštitne košuljice, direktno u kontaktu; 6mmMicroclamp, DN18 (0.75") / Tri-clamp, DN18 (0.75") / Spojnica ISO2852, DN12 - 21.3 / Spojnica > NA Connect ISO2852, DN25 - 38 (1-1.5") / Spojnica > NA Connect ISO2852, DN40 - 51 (2")647.-582.-530.- TM311-AAA0BxxBBX1A2
    Zavarni adapter cilindrični, D 30x40mm / Zavarni adapter cilindrični, D 12x40mm / Zavarni adapter sferični-cilindrični, D 30x40mm / Zavarni adapter sferični, D 25mm727.-655.-596.- TM311-AAA0BxxBBX1A2
    Mljekarski priključak DIN11851, DN25 / Mljekarski priključak DIN11851, DN32 / Mljekarski priključak DIN11851, DN40 / Mljekarski priključak DIN11851, DN50929.-836.-762.- TM311-AAA0BxxBBX1A2
    D45 procesni adapter / APV Inline, DN50929.-836.-762.- TM311-AAA0BxxBBX1A2
    Varivent tip B, D 31mm / Varivent tip F, D 50mm / Varivent tip N, D 68mm929.-836.-762.- TM311-AAA0BxxBBX1A2
    687.-618.-563.- TM311-AAA0BH2BBX1A2
    Sa zaštitnom košuljicom; 3mmMicroclamp, DN18 (0.75") / Tri-clamp, DN18 (0.75") / Spojnica ISO2852, DN12 - 21.3 / Spojnica > NA Connect ISO2852, DN25 - 38 (1-1.5") / Spojnica > NA Connect ISO2852, DN40 - 51 (2")1,010.-909.-828.- TM311-AAA2BxxBBX1A2
    Zavarni adapter cilindrični, D 30x40mm / Zavarni adapter cilindrični, D 12x40mm / Zavarni adapter sferični-cilindrični, D 30x40mm / Zavarni adapter sferični, D 25mm1,091.-981.-894.- TM311-AAA2BxxBBX1A2
    Mljekarski priključak DIN11851, DN25 / Mljekarski priključak DIN11851, DN32 / Mljekarski priključak DIN11851, DN401,292.-1,163.-1,060.- TM311-AAA2BxxBBX1A2
    1,654.-1,489.-1,356.- TM311-AAA2BA1BBX1A2+CA
    Tee thermowell, DIN11865-A, DN20 PN25 / Tee thermowell, DIN11865-A, DN32 PN25 / Tee thermowell, DIN11865-A, DN10 PN25 / Tee thermowell, DIN11865-A, DN15 PN25 / Tee thermowell, DIN11865-A, DN25 PN252,764.-2,488.-2,266.- TM311-AAA2BxxBBX1A2+CA
    Elbow thermowell, DIN11865-A, DN20 PN25 / Elbow thermowell, DIN11865-A, DN32 PN25 / Elbow thermowell, DIN11865-A, DN10 PN25 / Elbow thermowell, DIN11865-A, DN15 PN25 / Elbow thermowell, DIN11865-A, DN25 PN253,026.-2,724.-2,482.- TM311-AAA2BxxBBX1A2+CA

    iTHERM CompactLine TM311 - Hygienic connection - 4..20m A

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Dizajn; Promjer umetkaProcesni priključak1 do 34 do 1011+
    Bez zaštitne košuljice, direktno u kontaktu; 6mmMicroclamp, DN18 (0.75") / Tri-clamp, DN18 (0.75") / Spojnica ISO2852, DN12 - 21.3 / Spojnica > NA Connect ISO2852, DN25 - 38 (1-1.5") / Spojnica > NA Connect ISO2852, DN40 - 51 (2")949.-854.-778.- TM311-AAB0BxxBBX1A2
    Zavarni adapter cilindrični, D 30x40mm / Zavarni adapter cilindrični, D 12x40mm / Zavarni adapter sferični-cilindrični, D 30x40mm / Zavarni adapter sferični, D 25mm1,030.-927.-845.- TM311-AAB0BxxBBX1A2
    Mljekarski priključak DIN11851, DN25 / Mljekarski priključak DIN11851, DN32 / Mljekarski priključak DIN11851, DN401,232.-1,109.-1,010.- TM311-AAB0BxxBBX1A2
    D45 procesni adapter / APV Inline, DN501,232.-1,109.-1,010.- TM311-AAB0BxxBBX1A2
    Varivent tip B, D 31mm / Varivent tip F, D 50mm / Varivent tip N, D 68mm1,232.-1,109.-1,010.- TM311-AAB0BxxBBX1A2
    990.-891.-812.- TM311-AAB0BH2BBX1A2
    Sa zaštitnom košuljicom; 3mmMicroclamp, DN18 (0.75") / Tri-clamp, DN18 (0.75") / Spojnica ISO2852, DN12 - 21.3 / Spojnica > NA Connect ISO2852, DN25 - 38 (1-1.5") / Spojnica > NA Connect ISO2852, DN40 - 51 (2")1,313.-1,181.-1,076.- TM311-AAB2BxxBBX1A2
    Zavarni adapter cilindrični, D 30x40mm / Zavarni adapter cilindrični, D 12x40mm / Zavarni adapter sferični-cilindrični, D 30x40mm / Zavarni adapter sferični, D 25mm1,393.-1,254.-1,142.- TM311-AAB2BxxBBX1A2
    Mljekarski priključak DIN11851, DN25 / Mljekarski priključak DIN11851, DN32 / Mljekarski priključak DIN11851, DN401,595.-1,436.-1,308.- TM311-AAB2BxxBBX1A2
    1,957.-1,761.-1,605.- TM311-AAB2BA1BBX1A2+CA
    Tee thermowell, DIN11865-A, DN20 PN25 / Tee thermowell, DIN11865-A, DN32 PN25 / Tee thermowell, DIN11865-A, DN10 PN25 / Tee thermowell, DIN11865-A, DN15 PN25 / Tee thermowell, DIN11865-A, DN25 PN253,067.-2,760.-2,515.- TM311-AAB2BxxBBX1A2+CA
    Elbow thermowell, DIN11865-A, DN20 PN25 / Elbow thermowell, DIN11865-A, DN32 PN25 / Elbow thermowell, DIN11865-A, DN10 PN25 / Elbow thermowell, DIN11865-A, DN15 PN25 / Elbow thermowell, DIN11865-A, DN25 PN253,329.-2,996.-2,730.- TM311-AAB2BxxBBX1A2+CA

    Cijene vrijede do 30.09.2020 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

  • Primjena

    iTHERM CompactLine TM311 je razvijen za univerzalnu uporabu u higijenskim i aseptičkim primjenama u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, te za optimalnu standardizaciju za proizvođače strojne opreme i skidova.

    Funkcija

    Kompaktni termometar mjeri temperaturu procesa sa senzorom Pt100 (klasa A, 4-žica). Opcijski ugrađeni transmiter pretvara ulazni signal Pt100. Uređaj s integriranom elektronikom automatski prepoznaje vrstu komunikacije (IO-Link ili 4 do 20 mA).

    Primjer primjene

    iTHERM CompactLine TM311 - Primjer primjene

    Duljina uranjanja kompaktnog termometra može značajno utjecati na točnost. Ako je duljina uranjanja prekratka, mogu se pojaviti pogreške u mjerenju kao rezultat provođenja topline kroz procesni spoj i stijenku posude. Ako se ugrađuje u cijev, dužina uranjanja idealno bi trebala odgovarati polovici promjera cijevi.

    Mogućnosti ugradnje: cijevi, spremnici ili druge komponente postrojenja.

  • Tehnički podaci

    Ulaz
    Mjerno područje – Pt100 (TF) osnovno: –50 do +150 °C (–58 do +302 °F)
    – TipSens: –50 do +200 °C (–58 do +392 °F)
    Izlaz
    Izlazni signal – Senzor: Pt100, 4-žični priključak, klasa A
    – Analogni: 4 do 20 mA; podesivo mjerno područje
    – Digitalni: C/Q (IO-Link ili izlaz prekidača)
    Mogućnosti prekidača – 1 × PNP izlaza prekidača
    – Status prekidača ON Ia ≤ 200 mA; Status prekidača OFF Ia ≤ 10 μA
    – Pad napona PNP ≤ 2 V
    Izlaz prekidača Vrijeme reakcije ≤ 100 ms
    Prigušenje Podesivo prigušenje ulaza senzora od 0 do 120 s
    Odgoda uključivanja prekidača 2 s
    Napajanje
    Napon napajanja IO-Link/4 do 20 mA: Ub = 10 do 30 VDC, zaštićen od obrnute polarnosti
    Karakteristike
    Referentni uvjeti rada – Temperatura podešavanja (ledena kupka): 0 ° C (32 ° F) za senzor
    – Opseg temperature okoliša: 25 ° C ± 3 ° C (77 ° F ± 5 ° F) za elektroniku
    – Napon napajanja: 24 VDC ± 10 %
    – Relativna vlažnost: < 95 %
    Maksimalna izmjerena greška – Termometar bez elektronike: 0,55 °C (0,99 °F)
    – Termometar s elektronikom: ≤ 0,48 °C (0,86 °F)
    – Termometar s povećanom točnosti uparivanjem mjernog umetka i transmitera: ≤0,14°C (0,25 °F)
    Vrijeme odziva T63
    i T90
    – 6 mm bez košuljice, ravni vrh Pt100 (TF) osnovni: T63 5 s; T90 11 s
    – 6 mm bez košuljice, ravni vrh iTHERM TipSens: T63 1 s; T90 2 s
    – 6 mm zaštitna košuljica, ravni vrh (4,3 × 20 mm) iTHERM TipSens: T63 1 s; T90 3 s
    Vrijeme odziva elektronike Maks. 1 s
    Struja senzora ≤ 1 mA
    Okoliš
    Temperatura ambijenta –40 do +85 °C (–40 do +185 °F)
    Temperatura skladištenja –40 do +85 °C (–40 do +185 °F)
    Klimatska klasa Prema IEC/EN 60654-1, klasa Dx
    Stupanj zaštite Prema IEC/EN 60529 IP69
    Otpornost na udarce i vibracije Termometar ispunjava zahtjeve IEC 60751, koji određuje otpornost na udarce i vibracija od 3 g u rasponu od 10 do 500 Hz
    Električna sigurnost – Klasa zaštite III
    – Kategorija prenapona II
    – Razina onečišćenja 2

    Dimenzije u mm (in)

    Bez zaštitne košuljice

    Bez zaštitne košuljice - Dimenzije 1

    U – Podesiva dubina uranjanja, ovisno o konfiguraciji

    A - Termometar s opružnim cap-nut priključkom, G3/8" navoj 3 mm za postojeću zaštitnu košuljicu
    B - Termometar sa opružnim priključkom, NPT½" navoj, 3 mm za postojeću zaštitnu košuljicu
    C - Termometar bez procesnog priključka za kompresijski priključak, s produžnim vratom
    D - Termometar s navojem G½"
    E - Termometar s navojem G¼"
    F - Termometar s navojem M14
    G - Termometar s navojem M18
    H - Termometar s navojem NPT½"
    I - Termometar s Microclamp, DN18 (0,75")
    J – Termometar s Tri-Clampom, DN18 (0,75")

    Bez zaštitne košuljice - Dimenzije 2

    Pri izračunu uranjanje duljine U za postojeću zaštitnu košuljicu obratite pažnju na sljedeće jednadžbe:

    Izvedba 1 (G3/8" cap-nut): U = U(zaštitna košuljica) + T(zaštitna košuljica) + 3 mm - B(zaštitna košuljica)

    Izvedba 2 (NPT½" navoj): U = U(zaštitna košuljica) + T(zaštitna košuljica) + 11 mm - B(zaštitna košuljica)

    K – Termometar s ISO2852 spojnicom za DN12 do 21,3, DN25 do 38, DN40 do 51
    L - Termometar s mljekarskim priključkom DIN11851 za DN25 / DN32 / DN40 / DN50
    M - Termometar s metalnim brtvenim sustavom G½"
    N - Termometar s navojem G¾ "ISO228 za FTL31 / 33/20/50 Liquiphant adapter
    O - Termometar s procesnim adapterom D45
    P - Termometar s APV in-line, DN50
    Q - Termometar s Varivent tipom B, D 31 mm
    R – Termometar s Varivent tipom F, D 50 mm i Varivent tipom N, D 68 mm
    S – Termometar s SMS 1147, DN25/DN38/DN51

    S kompresijskim priključkom

    S kompresijskim priključkom - Dimenzije 3

    Zaštitna košuljica kao T-komad ili kutni komad

    Zaštitna košuljica kao T-komad ili kutni komad - Dimenzije 4

     

    V – Termometar s TK40 kompresijskim priključkom, cilindričan, Elastosil metalni prsten, ⌀ 25 mm, za zavarivanje
    W - Termometar sa T-komad zaštitnom košuljicom
    X – Termometar sa kutnom zaštitnom košuljicom

    Sa zaštitnom košuljicom promjera 6 mm (¹⁄₄ in)

    Sa zaštitnom košuljicom promjera 6 mm (¹⁄₄ in) - Dimenzije 5

    A1 – Termometar sa zavarnim adapterom, cilindričan, D 12 × 40 mm
    B1 – Termometar sa zavarnim adapterom, cilindričan, D 30 × 40 mm
    C1 – Termometar sa zavarnim adapterom, sferično-cilindričan, D 30 × 40 mm
    D1 – Termometar sa zavarnim adapterom, sferičan, D 25 mm
    E1 – Termometar s mljekarskim priključkom DIN11851, DN25/DN32/DN40
    F1 – Termometar s Microclampom, DN18 (0,75")

    Električni priključak

    iTHERM CompactLine TM311 - Električni priključak

    G1 - IO-Link način rada

    1 – Pin 1 - napajanje 15 do 30 VDC
    2 – Pin 2 - ne koristi se
    3 – Pin 3 - napajanje 0 VDC
    4 – Pin 4 - C/Q (IO-Link ili izlaz prekidača)


     

    H1 - Način rada od 4 do 20 mA

    1 – Pin 1 - napajanje 10 do 30 VDC
    2 – Pin 2 - napajanje 0 VDC
    3 – Pin 3 - ne koristi se
    4 – Pin 4 - ne koristi se

     

    I1 - Bez elektronike

    Pt100, 4-žični priključak

  • Više dokumenata TM311
  • IO-Link

    Pored općenitih prednosti, navedenih niže, korištenjem IO-Link point-to-point komunikacije s našim temperaturnim senzorom TM311 omogućuje:

    • Puštanje u rad putem softvera
    • Spremanje konfiguracije
    • Upotrebu senzora kao jednostavnog temperaturnog prekidača (1 Izlaz)

     

    Opće prednosti IO-Link-a
    Digitalne mjerne vrijednosti:

    • Prijenos bez pogreške (npr. EMC izazvane)
    • Nema konverzije, što znači veću preciznost

     

    Dodatni podatci

    • Mogućnost prijenosa većeg broja podataka
    • Detaljne informacije o greškama
    • Dodatne procesne informacije

     

    Centralno spremanje parametara

    • Mogućnost podešavanja parametara s mastera na uređaj
    • Konfiguracija se može duplicirati na više uređaja
    • Daljinsko održavanje senzora