Univerzalni transmiter za pH vrijednost/redox potencijal, vodljivost i kisik s Memosens tehnologijom

Univerzalni transmiter za pH vrijednost, vodljivost i kisik s Memosens tehnologijom

Analitička mjerna točka s pretvaračem Liquiline CM14

od kn4,755.-
Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • Jednostavna kalibracija
    • Upotreba unaprijed kalibriranih senzora
    • Drugi strujni izlaz za temperaturu

    Kratke specifikacije

    Dimenzije 96 × 48 × 175 mm
    Ulazni signal 1 × Memosens
    Izlaz 2 × relej, 2 × analogni, 1 × za parametar, 1 × za temperaturu
    Zaslon LCD – 2 retka/bijelo/žuto; način alarma: promjena boje u crvenu; funkcija prebacivanja
    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    pH1 do 34 do 1011+
    CM14 pH-Kit 1 Kompletno mjerenje Transmiter, 10m mjernog kabela, digitalni Memosens senzor, pH kombinirana staklena elektroda CPS11D,A-glass 1-12 pH5,798.-5,218.-4,755.- 71136420
    CM14 pH-Kit 2 Kompletno mjerenje Transmiter, 10m mjernog kabela, digitalni Memosens senzor, pH kombinirana staklena elektroda CPS11D,B-glass 1-14 pH5,798.-5,218.-4,755.- 71136421
    CM14 pH-Kit 3 Kompletno mjerenje transmiter, 10 m mjernog kabela, digitalni Memosens senzor CPF 81D, 0-11 pH6,690.-6,021.-5,486.- 71136419
    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Vodljivost1 do 34 do 1011+
    CM14 Kit 1, vodljivost Kompletno mjerenje Transmiter, 10m mjernog kabela, digitalni Memosens senzor CLS15D, k=0,01 1/cm7,973.-7,175.-6,538.- 71136251
    CM14 Kit 2, vodljivost Kompletno mjerenje Transmiter, 10m mjernog kabela, digitalni Memosens senzor vodljivosti CLS15D, k=0,1 1/cm7,973.-7,175.-6,538.- 71136252
    CM14 Kit 3 vodljivost, induktivni senzor Kompletna mjerna točka, transmiter CM14-AAL, digitalni Memosens senzor vodljivosti CLS50D-AA1B31, navoj G3/4, PEEK, kabel 15m11,262.-10,136.-9,235.- 71136253
    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Kisik1 do 34 do 1011+
    CM14 DO Kit 1 Kompletno mjerenje Transmiter, 10m mjernog kabela, digitalni Memosens senzor otopljenog kisika COS51D,10,983.-9,885.-9,006.- 71136585

    Cijene vrijede do 30.06.2020 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

    Ovaj proizvod ne udovoljava upotpunosti vašoj aplikaciji?

    Osobe koje su kupile ovo također su pogledale

  • Primjena

    Liquiline CM14 je 4-žični pretvornik kompaktnog dizajna za ugradnju u upravljačke ploče ili ormare. Moguća područja primjene su obrada otpadnih voda, priprema vode i nadzor vode za piće, ionskih izmjenjivača i nadzor površinske vode.

    Funkcija

    Funkcija senzora za pH vrijednost/redox potencijal, vodljivost i kisik bilježi mjerne vrijednosti na licu mjesta. Vrijednosti se potom digitalno prenose u pretvornik Liquiline CM14 pomoću tehnologije Memosens. Pretvornik pretvara signal u signal od 0/4 do 20 mA. Osim toga, izlaz temperature moguć je kao drugi strujni signal. Dva zaštitna releja omogućuju nadzor signala bez prekoračenja minimalne vrijednosti.

    Primjer primjene

    1 Sklop sa senzorom (armaturu naručite zasebno)
    2 Mjerni kabel
    3 Pretvornik Liquiline CM14

  • Tehnički podaci

    Ulaz
    Vrsta ulaza Ulaz digitalnog senzora Memosens
    Vrsta kabela Memosens podatkovni kabel CYK10 ili fiksni kabel na senzoru, svaki s ferulama ili okruglom pinskom priključnicom M12
    Duljina kabela 10 m (maks. 100 m)
    Izlaz
    Izlazni signal 2 × 0/4 do 20 mA aktivno, potencijalno izolirani jedan od drugog te od strujnog kruga senzora
    Opterećenje Maks. 500 Ω
    Ponašanje tijekom
    linearizacije/prijenosa
    Linearno
    Izlaz statusa "Otvoreni kolektor"
    Relejni izlaz
    Vrsta releja 2 prespojna kontakta
    Preklopna struja

    Maks. 0,5 A pri 24 V DC

    Maks. 0,5 A pri 253 V AC

    Min. 100 mW (5 V/10 mA)

    Poprečni presjek
    kabela
    Maks. 2,5 mm² (14 AWG)
    Napajanje
    Napon napajanja Širok raspon napajanja od 24 do 230 V AC/DC (-20 % / +10 %) 50/60 Hz
    Karakteristike performansi
    Vrijeme odaziva Strujni izlaz t90 = maks. 500 ms za povećanje od 0 do 20 mA
    Referentna
    temperatura
    25 °C
    Strujni izlaz rezolucije > 13 bita
    Uvjeti instalacije
    Mjesto ugradnje

    Panel, izrez 92 × 45 mm

    Maks. debljina panela 26 mm

    Usmjerenje pri
    ugradnji

    Usmjerenje pri ugradnji određuje se prema mogućnosti čitanja sa zaslona

    Maks. vidni kut zaslona +/- 45° od središnje osi u oba smjera.

    Okruženje
    Raspon temperature
    okoline
    –10 do +60 °C
    Raspon temperature
    za skladištenje
    –40 do +85 °C
    Elektromagnetska
    kompatibilnost
    Emitiranje smetnji i otpornost na smetnje sukladno direktivi EN 61326-1:2006, klasa A za industrijsku primjenu
    Ulazna zaštita

    Sprijeda: IP65/NEMA 4X

    Kućište: zaštita od kontakta IP20

    Relativna vlaga 5 do 85 %, bez kondenzacije
    Mehanička konstrukcija
    Težina 0,3 kg
    Materijali

    Kućište: polikarbonat

    Prednja membrana: poliester, otporno na UV zrake

    Priključci Maks. 2,5 mm² (14 AWG) mreža, releji
    Certifikati i odobrenja
    Oznaka CE Izjava o
    sukladnosti
    Proizvod udovoljava zahtjevima usklađenih europskih standarda. Tako je sukladan zakonskim zahtjevima direktiva Europske komisije. Proizvođač potvrđuje uspješno ispitivanje proizvoda putem simbola CE koji oni nose.

    Dimenzije (u mm)

     

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu.

    Električni priključak

    a) Senzor

    Mjerenje pH vrijednosti

    Orbisint CPS11D

    Dimenzije (u mm)

    a) Pg 13,5

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu.

    Tehnički podaci za Orbisint CPS11D (staklena elektroda)
    Varijable mjerenja pH vrijednost, temperatura
    Mjerni rasponi

    Pribor za mjerenje pH vrijednosti 1:1 do 12 pH

    Pribor za mjerenje pH vrijednosti 2: 0 do 14 pH

    Procesna temperatura

    Pribor za mjerenje pH vrijednosti 1: -15 do 80 °C

    Pribor za mjerenje pH vrijednosti 2: 0 do 135 °C

    Procesni tlak

    Pribor za mjerenje pH vrijednosti 1: 0 do 6 bara

    Pribor za mjerenje pH vrijednosti 2: 0 do 16 bara

    Minimalna provodnost Min. 50 μS/cm
    Dijafragma PTFE prsten

     

    Orbipac CPF81D

    Dimenzije (u mm)

    a) SW 26

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu.

    Tehnički podaci za Orbipac CPF81D (staklena elektroda)
    Varijable mjerenja pH vrijednost, temperatura
    Mjerni rasponi 0 do 14 pH
    Procesna temperatura 0 do 80 °C
    Procesni tlak 0 do 10 bara pri 80 °C
    Impedancija stakla 150 MΩ pri 25 °C
    Minimalna
    provodnost
    Min. 50 μS/cm

    Senzori za mjerenje vodljivosti, konduktivni

    Condumax CLS15D

    Dimenzije (u mm)

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu.

    Tehnički podaci za Condumax CLS15D
    Varijable mjerenja Vodljivost, temperatura
    Mjerni rasponi

    Pribor za mjerenje provodnosti 1: 0,04 do 20 μS/cm, k = 0,01 cm–1

    Pribor za mjerenje provodnosti 2: 0,1 do 200 μS/cm, k = 0,1 cm–1

    Procesna temperatura –20 do 120 °C
    Procesni tlak 12 bara pri 20 °C
    Maksimalna
    izmjerena pogreška
    2 % izmjerene vrijednosti
    Ponovljivost 0,2 % izmjerene vrijednosti + 3 nS/cm

    Senzori za mjerenje vodljivosti, induktivni

    Indumax CLS50D

    Dimenzije (u mm)

     

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu.

    Tehnički podaci za Indumax CLS50D
    Varijable mjerenja Vodljivost, temperatura
    Mjerni rasponi 2 μS/cm do 2000 mS/cm (nekompenzirano)
    Procesna temperatura –20 do 125 °C
    Procesni tlak Maks. 20 bara
    Maksimalna
    izmjerena pogreška

    -20 do 100 °C : ±(5 μS/cm + 0,5 % izmjerene vrijednosti)

    >100 °C: ±(10 μS/cm + 0,5 % izmjerene vrijednosti)

    Vrijeme temperaturnog
    odziva
    Pribl. 7 min

    Sezori otopljenog kisika

    Oxymax COS51D

    Dimenzije (u mm)

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu.

    Tehnički podaci za Oxymax COS51D
    Varijable mjerenja Otopljeni kisik, temperatura
    Mjerni rasponi

    0,01 do 100 mg/l; 0,00 do 1000 % SAT

    0 do 2000 hPa

    Vrijeme odaziva

    t90: 3 minute

    t98: 8 minuta (svaki pri 20 °C)

    Procesna temperatura –5 do 50 °C
    Procesni tlak

    Maks. 10 bara

    Rad pod podtlakom nije dopušten

    Maksimalna
    izmjerena pogreška

    ±1 % izmjerene vrijednosti

    Ponovljivost ±1 % izmjerene vrijednosti
  • Više dokumenata CM14