Liquiphant 31 - Liquid level switch
A3IOLINK



Prekidač razine medija u tekućini i tijelu u industriji hrane i pića

Liquipoint FTW33

od kn1,741.-
Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • Površinska montaža, cijevi se mogu čistiti i održavati
    • Za medije koji se baziraju na vodi i ulju
    • Pouzdana funkcija prebacivanja zahvaljujući  kompenzaciji čak i slučaju velikih nakupina

    Kratke specifikacije

    Proizvod Voda i mediji na bazi ulja s DC ≥ 2
    Montaža Posude i cijevi
    Procesne temperature –20 do +100 °C (za 1 sat: +150 °C)
    Procesni tlakovi –1 do +25 bara
    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Električni spojProcesni priključak1 do 34 do 1011+
    Utikač M12, IP65/67 NEMA tip 4 Encl.Navojni ISO228 G1, 316L, instalacija > pribor zavaren adapter2,213.-1,992.-1,815.- FTW33-AAxMWSJ
    Navojni G1/2, 316L instalacija > procesni rukav higijenski2,177.-1,960.-1,785.- FTW33-AAxMWVJ
    Navojni ISO228 G3/4, 316L instalacija > pribor zavaren adapter2,124.-1,911.-1,741.- FTW33-AAxMW5J
    DIN11851 DN25 PN40, 316L2,491.-2,242.-2,042.- FTW33-AAxM1AJ
    DIN11851 DN40 PN40, 316L2,491.-2,242.-2,042.- FTW33-AAxM1CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1..1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-402,491.-2,242.-2,042.- FTW33-AAxM3CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, DIN32676 DN502,491.-2,242.-2,042.- FTW33-AAxM3EJ
    Utikač M12, IP66/68/69K NEMA tip 4/6P Encl.Navojni ISO228 G1, 316L, instalacija > pribor zavaren adapter2,391.-2,152.-1,961.- FTW33-AAxNWSJ
    Navojni G1/2, 316L instalacija > procesni rukav higijenski2,356.-2,120.-1,932.- FTW33-AAxNWVJ
    Navojni ISO228 G3/4, 316L instalacija > pribor zavaren adapter2,302.-2,072.-1,888.- FTW33-AAxNW5J
    DIN11851 DN25 PN40, 316L2,669.-2,402.-2,189.- FTW33-AAxN1AJ
    DIN11851 DN40 PN40, 316L2,669.-2,402.-2,189.- FTW33-AAxN1CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN25-38 (1..1-1/2"), 316L, DIN32676 DN25-402,669.-2,402.-2,189.- FTW33-AAxN3CJ
    Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L, DIN32676 DN502,669.-2,402.-2,189.- FTW33-AAxN3EJ

    Accessories

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Zavarni adapter G3/4 d=50, 316L Procesni priključak za površinsku montažu. Montaža na spremnike. Upotreba: FTL20_020_1, FTL20H_020_GDJ, FTL31_110_W5J, FTL33_110_W5J, FTW23_110_W5J, FTW33_110_W5J, FMI51_050_GQJ, FTI51_050_GQJ, TMR35_030_AC. Materijal: 316L, FDA, EHEDG, 3A sukladan. Brtva: Silikonski O-prsten.201.55 71258355
    Zavarni adapter G3/4, d=29, 316L Procesni priključak za površinsku montažu. Montaža na cijev. Upotreba: FTL20_020_1, FTL20H_020_GDJ, FTL31_110_W5J, FTL33_110_W5J, FTW23_110_W5J, FTW33_110_W5J. Materijal: 316L. FDA, EHEDG sukladno. Brtva: Silikonski O-prsten.203.30 71258357
    Zavarni adapter G1, d=60, 316L Procesni priključak za površinsku montažu. Brtva: silikonski O-prsten FDA, EHEDG, 3A sukladno. Upotreba: FTL260_020_0, FTL20_020_7, FTL20H_020_GEJ, FTL330H/330L_020_G, FTL31_110_WSJ, FTL33_110_WSJ, FTL5x/5xH_020_GW2, FTL80/81_100_WSJ, FTW23_110_WSJ, FTW33_110_WSJ, FMI51/52_050_GWJ, FTI51/52_050_GWJ, PMP135_020_N, PTP35_070_BB, PMP51_110_GZJ, TR44/45_010_EA, TMR35_030_AD.295.34 52001051
    Zavarni adapter G1, d=53, 316L Procesni priključak za površinsku montažu. Upotreba: FTL260_020_0, FTL20H_020_7, FTL20H_020_GEJ, FTL31_110_WSJ, FTL33_110_WSJ, FTL330x_020_G, FTL5x/5xH_020_GW2, FTL80/81_100_WSJ, FTW23_110_WSJ, FTW33_110_WSJ, FMI51/52_050_GWJ, FTI51/52_050_GWJ, PMP135_020_N, PTP35_070_BB. Materijal: 316L, FDA; EHEDG, 3A sukladan. Brtva: Silikonski O-prsten.295.41 71258358
    Cable 4x0.34, box M12, 316L,LED,90o,L=5m158.16 52018763
    Cable 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m55.10 52010285
    Socket for plug 4p-125V, 4A-M12118.18 52006263
    Upotreba: FTL20/20H, FTL50/50H/51/51H, FTL31/33, FTW23/FTW33..55.10 71267011

    Cijene vrijede do 30.09.2019 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

    Ovaj Liquipoint prekidač razine ne udovoljava upotpunosti vašoj aplikaciji?

    Osobe koje su kupile ovo također su pogledale

  • Primjena

    Liquipoint FTW33 je prekidač razine za tekućinu i paste. Po mogućnosti upotrebljava se u spremnicima za skladištenje, posudama za miješanje i cijevima. Razvijen i napravljen za industriju hrane i pića Liquipoint FTW33 zadovoljava međunarodne higijenske zahtjeve. Posebice je prikladan za primjenu gdje je obavezna površinska montaža. Liquipoint FTW33 se upotrebljava pri temperaturama temperatura do 100 °C i tijekom 60 minuta u postupcima čišćenja i sterilizacije do temperature od 150 °C. Liquipoint FTW33 može se upotrebljavati i za otkrivanje pjene koja se često javlja u industriji hrane i pića.

    Rad

    Nizak, galvanski izoliran izmjenični napon struje primjenjuje se na elektrodi koja je u kontaktu s procesom. Tekućina ili pasta dolaze u kontakt s elektrodom, mjerljiva struja teče i Liquipoint FTW33 se uključuje. Aktivna kompenzacija nakupina osigurava pouzdano uključivanje uređaja za mjerenja čak i ako se nakupine pojave na senzoru.

    Primjer primjene

    Point Level switch for liquids Liquiphant FTL31 - Installation example

    Sustav mjerenja sastoji se od prekidača razine Liquipoint FTW33, npr. za spajanje na programibilne logičke kontrolere (PLC).

    a) Zaštita od prekomjernog punjenja ili otkrivanje gornje razine (MAKS)

    b) Zaštita od rada pumpe na suho (MIN)

    c) Otkrivanje donje razine (MIN)

  • Tehnički podaci

    Izlaz
    Funkcija

    – 3-žični DC-PNP

    – Pozitivni naponski signal na izlazu prekidača

    – IO-Link: 2 DC-PNP izlaza, slobodno podesiva

    Opterećenje koje se
    može priključiti
    200 mA (zaštićeno od kratkog spoja)
    Zaostali napon <3 V
    Zaostala struja <100 μA
    Napon napajanja

    – 10 do 30 V DC

    – IO-Link: 18 do 30 V DC

    Potrošak struje <1 W (kod maks. opterećenja: 200 mA)
    Potrošak struje <15 mA
    Specifikacije kabela

    – Priključak M12: IEC 60947-5-2

    – Konektor: Poprečni presjek kabela ≤ 1,5 mm² (16 AWG ); ⌀ 3,5...6,5 mm

    – Kabel: Promjer kabela 0,75 mm² (AWG 20)

    Duljina spojnog
    kabela

    – maksimalno 25 Ω/žica, ukupni kapacitet <100 nF

    – IO-Link komunikacija: <10 nF

    Karakteristike
    Referentni uvjeti rada

    – Temperatura okoline: ≤ 20 °C ± 5 °C

    – Temperatura medija: 20 °C ± 5 °C

    – Procesni tlak: 1 bar

    – Medij: voda

    – Vodljivost: pribl. 200 μS/cm

    Maksimalna nesigurnost ±1 mm u skladu s normom DIN 61298-2
    Histereza maks. 1 mm
    Neponovljivost ±0,5 mm u skladu s normom DIN 61298-2
    Kašnjenje prespajanja

    – 0,5 s kad je senzor prekriven (može se konfigurirati putema IO-Linka 0,3 do 60 s)

    – 1,0 kad senzor nije prekriven (može se konfigurirati putema IO-Linka 0,3 do 60 s)

    Odgoda uklopa

    – <1 s (bez definirane točke prekida prije ovoga)

    – IO-Link: <2 s (bez definirane točke prekida prije ovoga)

    Usmjerenje bilo koji položaj
    Okruženje
    Temperatura
    ambijenta
    Na kućištu: –40 do +70 °C
    Temperatura
    skladištenja
    –40 do +85 °C
    Klimatska klasa DIN EN 60068-2-38/IEC 68-2-38: test Z/AD
    Stupanj zaštite

    – IP65 (konektor)

    – IP65/67 NEMA Type 4X Enclosure (priključak za pokrov plastičnog kućišta);

    – IP66/68/69 NEMA Type 4X/6P Enclosure (M12 konektor za pokrov plastičnog kućišta)

    – IP66/68 NEMA Type 4X/6P Encl. (kabel)

    Čišćenje

    S vanjske strane otporno na sva uobičajena sredstva za čišćenje, u skladu s Ecolab ispitivanjem

    Elektromagnetska
    kompatibilnost

    – U skladu s EN 61326-Serie i NAMUR Preporukama EMV (NE 21).

    – Samo IEC/EN 61131-9 zahtjevi su udovoljeni ako je IO-Link komunikacija u upotrebi.

    Zaštita od kratkog
    spoja

    Zaštita od preopterećenja/zaštita od kratkog spoja pri I > 250 mA; senzor nije uništen. Inteligentni nadzor: Ispitivanje prisutnosti preopterećenja u intervalima od pribl. 1,5 s; uobičajeni način rada nastavlja se kada se ispravi preopterećenje/kratki spoj

    Proces
    Procesna temperatura –20 do +100 °C, M24 procesni adapter s EPDM brtvom do 1 h: +130 °C
    Procesni tlak –1 do +25 bara
    Standardno

    Za medije koji se baziraju na vodi ili alkoholu(DC ≥ 10)

    Dodatno

    Mediji na bazi ulja (DC >2,4) ili mediji koji formiraju nakupine

    IO-Link

    Podešavanje sve do DC >2,4 putem IO-Link sučelja za vodu, alkohol, medije na bazi ulja ili praškaste proizvode

    Mehanička konstrukcija
    Težina pribl. 300 g
    Materijali u kontaktu
    s procesom

    – Senzor: 316L (1.4404), PEEK Materijal PEEK zadovoljava zahtjeve norma EU 1935/2004, 10/2011 kao i 2023/2006 i FDA 21 CFR 177.2415

    – Procesni priključak: 316L (1.4404/1.4435)

    Materijali koji nisu u
    kontaktu s procesom

    Pokrovi kućišta:

    – Metalni M12: 316L (1.4404)

    – Plastični M12: PPSU; Prsten: PBT/PC

    – Konektor, plastični: PPSU

    – Plastični kabel: PPSU

    Kućište: 316L (1.4404)

    Površina Ra ≤ 0,76 μm
    Upravljanje
     Opcije

    – Lokalno

    – Putem testnog magneta

    – Putem IO-Link izbornika

    Odobrenja
    Odobrenje CSA C/US za opću namjenu
    Sanitarna
    kompatibilnost
    3-A; EHEDG

    Dimenzije (u mm)

    Kućište, električni priključak

    Liquiphant 31 - Liquid level switch - Dimensions of the compact version

    a) Plastični M12

    b) Metalni M12

    c) Plastični konektor

     

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu

     

    Procesni priključci

    Liquiphant 31 - Liquid level switch - Dimensions of the short tube version

    a) Stezaljka DN25-38; 1...1½"

    b) Stezaljka DN40, 2"

    c) Cijev za mlijeko DN25, PN40

    d) Cijev za mlijeko DN40, PN40

    e) Navoj G¾"

    f) Navoj G1"

    g) Navoj M24×1,5

    h) Navoj Higijenski adapter G½"

     

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu

     

    Električni priključak

     M12 csatlakozó

    Liquipoint FTW33 - M12 csatlakozó

    a) Működésfigyelés antivalenciával

    Hirschmann csatlakozó

    Liquipoint FTW33 - Hirschmann  csatlakozó

    IO-Link s jednim izlazom prekidača

    Liquipoint FTW33 - IO-Link s jednim izlazom prekidača

    Raspored spojnih terminala

    Liquipoint FTW33 - Raspored spojnih terminala

    a) Minimalna sigurnost

    b) Priključak za nadzor funkcionalnosti putem XOR operacije

    c) Maksimalna sigurnost

  • Više dokumenata FTW33
  • IO-Link

    Uz osnovne prednosti, navedene niže, korištenje IO-Link point-to-point komunikacije s našim prekidačem Liquiphant FTW33 omogućuje:

    • Podešavanje na madijima s DC < 2
    • Procjena debljine nakupljenog sloja
    • Dvije točke prekidanja podesive za različite medije

     

    Opće prednosti IO-Link-a
    Digitalne mjerne vrijednosti:

    • Prijenos bez pogreške (npr. EMC izazvane)
    • Nema konverzije, što znači veću preciznost

     

    Dodatni podatci

    • Mogućnost prijenosa većeg broja podataka
    • Detaljne informacije o greškama
    • Dodatne procesne informacije

     

    Centralno spremanje parametara

    • Mogućnost podešavanja parametara s mastera na uređaj
    • Konfiguracija se može duplicirati na više uređaja
    • Daljinsko održavanje senzora