Uklopna jedinica za senzore vodljivosti

Uklopna jedinica za senzore vodljivosti

Nivotester FTW325

od kn774.-
Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • Jednostavno spajanje putem terminala žica
    • Raspon osjetljivosti s mogućnošću konfiguriranja
    • Samosigurni signalni strujni krug EEx ia IIC za upotrebu senzora u opasnim područjima
    • Alarmi relej može se pretvoriti u relej druge razine (SPDT)

    Kratke specifikacije

    Proizvod Tekućine od 5 μS/cm
    Odobrenje ATEX II (1) GD EEx ia
    Napojni senzori Senzori vodljivosti sa štapom ili užetom
    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    NapajanjeOdobrenje1 do 34 do 1011+
    85-253VACPodručje bez opasnosti880.-818.-774.- FTW325-A2A1A
    Područje bez opasnosti, WHG991.-922.-872.- FTW325-B2A1A
    ATEX II (1)G (EEx ia) IIC, WHG1,099.-1,022.-967.- FTW325-C2A1A
    20-30VAC/20-60VDCPodručje bez opasnosti880.-818.-774.- FTW325-A2B1A
    Područje bez opasnosti, WHG991.-922.-872.- FTW325-B2B1A
    ATEX II (1)G (EEx ia) IIC, WHG1,099.-1,022.-967.- FTW325-C2B1A

    Dodatna oprema

    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Kućište za polje,R4 182x180x165,5xM20,PC Zaštitno kućište Minitec. Sintetičko kućište sa prozirnim poklopcem. Zaštita IP66. 4x22,5mm / 2x45mm.536.03 52010132

    Cijene vrijede do 30.11.2017 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

    Osobe koje su kupile ovo također su pogledale

  • Primjena

    Nivotester FTW325 možete upotrijebiti za zaštitu od prelijevanja (WHG), zaštitu pumpe od rada na suho ili za kontrolu pumpe u dvije točke. Senzori kao što je Liquipoint T FTW31/FTW32 mogu se priključiti na FTW325. Moguće je mjerenje u više točaka za do pet mjernih točaka upotrebom 3 uređaja Nivotester FTW325.

    Funkcija

    Samosigurni ulaz signala krajnjeg prekidača Nivotester FTW325 galvanski je izoliran od elektroenergetske mreže i izlaza. Nivotester napaja sonde za mjerenje vodljivosti izmjeničnom strujom putem voda s dvije ili tri žice i nadzire napon. Ako proizvod dosegne uklopnu točku sonde, smanjuje se napon između sonde i uređaja Nivotester. Izlazni releji na prekidaču Nivotester ovise o postavljenom sigurnosnom načinu rada. Dva žuta LED svjetla na prednjoj ploči uređaja Nivotester prikazuju status relejne preklopke.

    Primjer primjene

    Switching unit - FTW325 - Application example

    a) FTW325 - Probe rod1

     

  • Tehnički podaci

    Ulaz

    Izmjerena varijabla

    Ovisno o odabranoj postavci, granični se signal aktivira na minimalnoj ili maksimalnoj razini

    Mjerni raspon

    Putem DIL prekidača mogu se postaviti tri raspona otpora; 0,1 do 1,0 kΩ; 1,0 do 10,0 kΩ; 10,0 do 200,0 kΩ

    Ulazni signal

    Ulaz je galvanski izoliran od napajanja i izlaza

    Vrsta zaštite

    [EEx ia] IIC

    Izlaz

    Izlazni signal

    Izlaz releja: jedan slobodni preklopni kontakt za razinu alarma

    Alarmni relej

    Slobodni preklopni kontakt za izvješćivanje o kvaru, može se pretvoriti u relej druge razine

    Kašnjenje prespajanja

    0,5 s; 2,0 s; 6,0 s dok je relej pod naponom

    Snaga uklapanja kontakata releja

    U~maks 253 V;
    I~maks 2 A;
    P~maks 500 VA pri cos φ ≥ 0,7;

    U-maks 40 V;
    I-maks 2 A;
    P-maks 80 W

    Indikatori rada

    Svjetlosno emitirajuće diode za rad (zeleno), kvar (crveno), alarm razine 1 (žuto) i alarm razine 2 (žuto) pale se dok je relej razine pod naponom

    Napajanje

    Napon napajanja

    85…253 V AC, 50/60 Hz;

    20…30 V AC / 20 do 60 V DC, maks. 60 mA

    Potrošak struje

    AC-verzija maksimalno 4,5 VA

    DC-verzija maksimalno 1,2 VA (at Umin 20 V)

    Uvjeti rada

    Temperatura okoline

    Za jednostruku ugradnju –20…+60 °C,
    za serijsku ugradnju bez bočnog razmaka
    –20…+50 °C

    Temperatura skladištenja

    –25…+85 °C

    (po mogućnosti pri +20 °C)

    Ugradnja u zaštitno kućište

    –20…+40 °C

    Ulazna zaštita

    IP 20

    EMC

    Emitiranje smetnji sukladno standardu EN 61326; električna oprema klase B; otpornost na smetnje sukladno standardu EN 61326; dodatak A (industrijska primjena) i prema preporuci NAMUR NE 21 (EMC)

    Električni priključak

    Spojni vod

    s dvije jezgre, zaštita nije potrebna

    Linijski otpor

    maks. 25 Ω po jezgri

    Poprečni presjek

    maks. 1×2,5 mm² ili 2×1,5 mm²

    Odobrenja

    Odobrenje za primjenu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

    ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC

    Odobrenje prema njemačkom Zakonu o gospodarenju vodama (WHG)

    Zaštita od prelijevanja prema §19 Zakona o gospodarenju vodama (WHG) (Njemačka)

    Dimenzije (u mm)

    Switching unit - FTW325 - Dimensions

    Ugradnja na DIN tračnicu (EN 60715 TH35)

     

    Instalacija u skladu s uputama za uporabu

    Električni priključak

    Switching unit - FTW325 - Connecting

    a) GLAVNI/POMOĆNI

    b) Napon napajanja

    c) Relej razine 2 / Alarmni relej

  • Više dokumenata FTW325