Otporni termometar s navojnim priključkom za zahtjevnu primjenu

Otporni termometar s navojnim priključkom za zahtjevnu primjenu

Omnigrad T TST187

od kn547.-
Trebate pomoć?

Info-Hotline
00385 1 6591 780

    • Preciznost klase A (sukladno standardu IEC 751 ili EN 60751)
    • Mineralno izolirani izmjenjivi uložak
    • Sa zaštitnom cijevi termostata, s navojnim procesnim priključkom i produžnim vratom

    Kratke specifikacije

    Mjerno područje -50 do +400 °C
    Dopušteno odstupanje Pt100 klasa A
    Duljina uranjanja (promjer) 120/160/250/400 mm (⌀ 9 mm)
    Vrijeme odaziva ≤18 s (T50); ≤55 s (T90)
    Proizvod/IzvedbaCijena / kom. u HRKOznaka za naručivanje
    Tip priključkaDużina uranjanja L1 do 34 do 1011+
    Samo żice120 mm622.-578.-547.- TST187-1A2A
    160 mm622.-578.-547.- TST187-1A2B
    250 mm696.-648.-613.- TST187-1A2C
    400 mm696.-648.-613.- TST187-1A2D
    Spojni blok120 mm682.-635.-600.- TST187-1A3A
    160 mm682.-635.-600.- TST187-1A3B
    250 mm757.-704.-666.- TST187-1A3C
    400 mm757.-704.-666.- TST187-1A3D

    Cijene vrijede do 31.12.2019 u EUR po komadu (ne uključuje trošak dostave i porez). Vidi
    Endress+Hauser Uvjeti korištenja

    Ovaj temperaturni senzor ne udovoljava upotpunosti vašoj aplikaciji?

    Osobe koje su kupile ovo također su pogledale

  • Primjena

    Otporni termometar Omnigrad T TST187 RTD pokriva velik broj tržišnih potreba diljem svijeta. Uobičajena je primjena u kemijskoj i farmaceutskoj industriji, industriji proizvodnje celuloze i papira, industriji otpadnih voda i proizvodnje hrane. Rasprostranjena je upotreba u spremnicima i cijevima gdje je potrebno određeno vrijeme odaziva.

    Funkcija

    Sklop otpornog termometra T TST187 uključuje izmjenjivi uložak u mineralno izoliranom plaštu s procesnim priključkom G½". Mjerni pretvornik za ugradnju u glavu (DIN 43729 oblik B) je toplinski odvojen putem produžnog vrata. Uložak je dostupan s golim žicama za pretvornik za ugradnju u glavu ili s spojnim blokom.

    Upute za ugradnju

    Ugradnja u cijev:

     a) Na koljena, suprotno od smjera protoka

    b) U manjim cijevima, nagnuto suprotno od smjera protoka

    c) Okomito na smjer protoka

  • Tehnički podaci

    Senzor

    Osjetnik

    Platinski otpornik, 1 × Pt100 (100 Ω pri 0 °C)

    Dopušteno odstupanje

    Klasa A sukladno IEC 751: -50 do +250 °C

    Klasa B sukladno IEC 751: 250 do 400 °C

    Ožičenje

    Priključak s četiri žice

    Izolacijski otpor

    ≥100 MΩ, ispitni napon 250 V pri temperaturi okoline

    Električni priključak

    Gole žice ili spojni blok

    Promjer plašta

    6 mm

    Radna temperatura

    -50 do +400 °C

    Cijev termometra

    Mineralno izolirani kabel (MgO)

    Vrijednost vremena odaziva

    T50/18 s; T90/55 s; sukladno IEC 751, u vodi koja se giba pri 0,4 m/s

    Uvjeti rada

    50 bara pri +20 °C
    1 bar pri +400 °C

    Zaštitna cijev

    Oblik

    DIN 43772 oblik 2 G

    Promjer

    9 mm

    Materijal

    SS 316Ti/1.4571

    Procesni priključak

    Oblik

    DIN 43772 oblik 2 G

    Navojni

    G ½", 1.4571/SS 316TI; ½" NPT-M, 1.4404/SS 316 L

    Glava senzora

    Vrsta

    DIN 43729 oblik B

    Klasa zaštite

    IP 66/68

    Električni priključak

    M20 × 1,5, kabelski uvod

    Materijal

    Aluminij, praškasto obojan poliester

    Dimenzije (u mm)

    L = duljina uranjanja

     

    Instalacija u skladu s uputama za rad

    Električni priključak

    Spojni blok

    Za izravno kabelsko povezivanje

     

    a) crveno

    b) bijelo

    Žice

    Za ugradnju mjernog pretvornika u glavu senzora

     

    a) crveno
    b) white

    Vrijednosti dopuštenog odstupanja

    a) Klasa A (°C)
    b) Klasa B (°C)

  • Više dokumenata TST187